(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Válvula de bola con actuador neumático de bronce de 10 K
Kitz
· Tipo de conección: Rc (R)
· Entorno operativo: Estándar
· Escribe: Válvulas de bola de funcionamiento neumático
· Cuerpo material: Latón·bronce
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Válvula neumática de 5 puertos Serie VFA1000/3000/5000 Unidad individual, tipo de conexión directa
SMC
Una válvula neumática fabricada por SMC.
[Características]
· Están disponibles los colectores que son los mismos que para la serie VF1000/3000/5000.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Válvula de solenoide de 2 puertos operada por piloto Serie VXD
SMC
Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Caja protectora IP65
· Resistencia al fuego conforme a UL94V-0
· Construcción de ruido bajo
· Variaciones de tuberías
· Liquidación
· Durabilidad mejorada de la armadura
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Válvula de solenoide de 2 puertos operada por piloto de presión diferencial de tipo cero Serie VXZ
SMC
Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Caja protectora IP65
· Resistencia al fuego conforme a UL94V-0
· Variaciones de tuberías
· Liquidación
· Durabilidad mejorada de la armadura
· Construcción de ruido bajo
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Válvula neumática de 5 puertos Serie SYA3000/5000/7000
SMC
Una válvula neumática fabricada por SMC.
[Características]
· Están disponibles los colectores de tipo no conectable que son los mismos que para las series SY3000/5000/7000.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Válvula de refrigerante, solenoide piloto externo / accionado por aire Serie VNC
SMC
Una válvula de refrigerante hecha por SMC.
[Características]
· Accionamiento del cilindro por aire de piloto
· Amplia selección de tamaños de puerto y variaciones.
· Golpe de ariete bajo
· Capacidad de válvula grande
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Electroválvula de 2 vías para colector de polvo, serie VXF2
SMC
Es una válvula solenoide de 2 puertos para colectores de polvo serie VXF2.
[Características]
· Adecuado para altas temperaturas y gran diámetro.
· Se puede montar según las condiciones de la tubería. (Tipo de brida)
· Contribuye a la reducción de horas de mano de obra de tuberías, porque no es necesario procesar el orificio en el secundario. (Tipo de cuerpo de brida)
· Estructura de protección IP65 (La sección del terminal tipo terminal plano de entrada eléctrica es IP40)
· Durabilidad mejorada de la armadura
· Resistencia a las llamas conforme a UL94V-0
· Tipo rectificador de onda completa incorporado (especificación de CA)
Días para el envío: | 3 Días |
---|
CKD
Apoya la fabricación de alimentos.
[Caracteristicas]
El lubricante de grado alimenticio (NSF H1) se usa para piezas deslizantes en la ruta de flujo.
La parte de la ruta de flujo utiliza material que se ajusta a la Ley de Saneamiento de Alimentos de Japón (caucho de resina).
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Válvula de solenoide de 2 puertos de operación directa serie VX21/22/23
SMC
Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Caja protectora IP65
· Resistencia al fuego conforme a UL94V-0
· Construcción de ruido bajo
· Variaciones de tuberías
· Liquidación
· Durabilidad mejorada de la armadura
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Válvula de solenoide de 3 puertos de operación directa serie VX31/32/33 Series
SMC
Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Válvulas de solenoide que se pueden usar con varios fluidos en una amplia variedad de aplicaciones.
· Mayor resistencia a la corrosión.
· Caja: equivalente a IP65
· Construcción de ruido bajo
· Consumo de energía reducido
· Resistencia al fuego conforme a UL94V-0
· Mejora del rendimiento de mantenimiento
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Válvula de proceso, válvula de 2 puertos para control de flujo, serie VNB
SMC
Una válvula de 2 puertos para control de flujo hecha por SMC.
[Características]
· Amplia variedad de fluidos aplicables.
· Accionamiento del cilindro por aire piloto externo
· Variaciones amplias
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Válvulas solenoides - válvula multilex
MISUMI
· Rango de diferencia de presión de funcionamiento (mpa): 0:: 5
· Solicitud: artículo individual
· Entorno operativo: Estándar
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -20:: 60
· Escribe: tipo electromagnético
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Válvula de 2 vías de alta velocidad Serie SX10
SMC
Respuesta de alta velocidad de la serie SX10, válvula de 2 vías de alta velocidad.
[Caracteristicas]
· Larga vida útil (5 mil millones de ciclos o más).
· Alta frecuencia (1.200 Hz).
· Dos métodos de montaje: tipo de desconexión rápida y tipo de montaje con tornillos.
· Su bajo consumo de energía de 4 W permite un uso continuo a largo plazo.
Días para el envío: | Presupuesto |
---|
Válvula de vapor, válvula de 2 puertos para la serie VND de Vapor
SMC
Una válvula hecha por SMC.
[Características]
· El uso de un sello de PTFE lo hace adecuado para vapor.
· Capacidad de válvula grande.
· Variaciones amplias.
· Con indicador (opción)
· Cilindro operado por aire de piloto externo.
· Con sello de PTFE.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Electroválvula de 2 vías pilotada serie VXP21/22/23
SMC
[Características]
· Abundante variedad de combinaciones. Se puede controlar una amplia gama de fluidos.
· El desmontaje y montaje se puede realizar en poco tiempo.
· Es posible elegir entre montaje roscado o bridado.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Válvula solenoide de 2 vías operada por piloto, tipo presión diferencial cero para vapor serie VXS
SMC
[Características]
· Para vapor
· Larga vida útil: 3 millones de usos
· Resistencia mejorada a los contaminantes.
· Reducción de potencia aparente de 18 VA a 12 VA y de 20 VA a 15 VA
· Reducción del valor de aumento de temperatura del serpentín de 120°C a 100°C
· Especificaciones IP65
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Válvula de líquido químico de alta pureza, tipo roscado de accionamiento neumático Serie LVA
SMC
Una válvula neumática fabricada por SMC.
[Características]
· El anillo guía evita fugas internas
· El diafragma (PTFE) evita la formación de microburbujas
· Previene líquido residual
· Estructura con excelente resistencia a la corrosión (nuevo PFA)
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Válvula neumática de 4/5 puertos serie SYJA7000
SMC
Una válvula neumática fabricada por SMC.
[Características]
· Están disponibles los colectores que son los mismos que para las series SYJ3000/5000/7000.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Válvula neumática de 3 puertos serie VGA342
SMC
Una válvula neumática fabricada por SMC.
[Características]
· Fácil de cambiar entre NC y NO
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Válvula neumática de 3 puertos, unidad individual con puerto para el cuerpo Serie VPA300/500/700
SMC
Una válvula neumática fabricada por SMC.
[Características]
· Están disponibles los colectores internos de especificación de piloto que son los mismos que para la serie VP300/500/700.
· Fácil de cambiar entre NC y NO
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Válvula de 2 puertos con aire directo Serie VXA21/22
SMC
Una válvula neumática fabricada por SMC.
[Características]
· Para agua, aire y aceite.
· Tipo de colector: VVXA21, VVXA22.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
SMC
Una válvula de 2 puertos para control de aire comprimido y circuito de aire-hidro fabricado por SMC.
[Características]
· Una válvula universal de 2 puertos exclusiva para controlar sistemas de presión de aire y circuitos de aire-hidro.
· Accionamiento del cilindro por aire piloto externo
· Tipo de asiento de balance que permite el flujo normal e inverso
· Puede ser operado a 0 MPa
· Variaciones amplias
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Válvula neumática de 4/5 puertos serie SYJA5000
SMC
Una válvula neumática fabricada por SMC.
[Características]
· Están disponibles los colectores que son los mismos que para las series SYJ3000/5000/7000.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Válvula neumática de 5 puertos Serie VFA3000/5000 Unidad individual, montaje en base
SMC
Una válvula neumática fabricada por SMC.
[Características]
· Están disponibles los colectores que son los mismos que para la serie VF1000/3000/5000.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Válvula neumática de 3 puertos serie SYJA500/700
SMC
Una válvula neumática fabricada por SMC.
[Características]
· Están disponibles los colectores que son los mismos que para las series SYJ300/500/700.
· Puede ser operado manualmente.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Válvula neumática de 3 puertos, serie VTA301
SMC
[Características]
· Tipo de puerto universal
· La presión se puede utilizar desde 0 MPa
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Válvula neumática de 2 puertos para colector de polvo serie VXFA2
SMC
Esta es una válvula neumática de 2 puertos para colectores de polvo, serie VXFA2.
[Características]
· Se puede utilizar a alta temperatura y para diámetros grandes.
· Se puede montar según las condiciones de la tubería. (Tipo de brida)
· Contribución a la reducción de horas de mano de obra de tuberías, al no ser necesario mecanizar orificios en el lado de salida. (tipo de cuerpo de brida)
· Estructura de protección IP65 (La sección del terminal del tipo de terminal plano para la entrada de cables es IP40).
· Durabilidad mejorada de la armadura
· Resistencia a las llamas conforme a UL94V-0
· Tipo rectificador de onda completa incorporado (Especificaciones de CA)
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Fluido Aplicable |
Entorno operativo |
Tipo |
Tipo de cambio |
Tipo de conección |
Hilo de fontanería nominal |
Por Conducción |
Marca | Kitz | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | CKD | SMC | SMC | SMC | MISUMI | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Válvula neumática de 5 puertos Serie VFA1000/3000/5000 Unidad individual, tipo de conexión directa | Válvula de solenoide de 2 puertos operada por piloto Serie VXD | Válvula de solenoide de 2 puertos operada por piloto de presión diferencial de tipo cero Serie VXZ | Válvula de refrigerante, solenoide piloto externo / accionado por aire Serie VNC | Válvula de solenoide de 2 puertos de operación directa serie VX21/22/23 | Válvula de solenoide de 3 puertos de operación directa serie VX31/32/33 Series | Válvula de proceso, válvula de 2 puertos para control de flujo, serie VNB | Válvula de vapor, válvula de 2 puertos para la serie VND de Vapor | Válvula solenoide de 2 vías operada por piloto, tipo presión diferencial cero para vapor serie VXS | Válvula de líquido químico de alta pureza, tipo roscado de accionamiento neumático Serie LVA | Válvula neumática de 3 puertos, unidad individual con puerto para el cuerpo Serie VPA300/500/700 | Válvula neumática de 5 puertos Serie VFA3000/5000 Unidad individual, montaje en base | Válvula neumática de 2 puertos para colector de polvo serie VXFA2 | ||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Días para enviar | 8 Días o más | 3 Días o más | 3 Días o más | 3 Días o más | 3 Días | 3 Días o más | 3 Días | 15 Días o más | 3 Días o más | 3 Días | 3 Días | 8 Días o más | Presupuesto | 3 Días | 3 Días | 3 Días | 3 Días | 3 Días | 3 Días |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 3 Días | 3 Días | 3 Días | 3 Días o más | 3 Días | 3 Días | 3 Días |
Especificaciones |
| ||||||||||||||||||||||||||
Fluido Aplicable | Aire / Agua / Aceite | Aire | Aire / Agua | Aire / Agua | Aire | Refrigerante | Aire | Agua | Aire / Agua / Vacío / Vapor | Vacío | Aire / Agua / Vacío / Aceite / Gas | Aire / Agua / Aceite | Aire | Vapor | Aire / Agua / Aceite / Gas / Vapor | Vapor | Químico | Aire | Aire | Aire | Aire / Agua | Aire / Aceite / Gas | Aire | Aire | Aire | Aire | Aire |
Entorno operativo | Estándar | Estándar / No aceite | Estándar / Resistente al polvo / Tipo de prueba de chorro | Estándar / Resistente al polvo | Estándar / No aceite | Estándar | Estándar | Estándar | Resistente al polvo | Resistente al polvo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Resistente al polvo / Tipo de prueba de chorro | Estándar | Estándar / No aceite | Estándar | Estándar / No aceite | Estándar | Estándar | Estándar / No aceite | Estándar / No aceite | Estándar / No aceite | Estándar / Resistente al polvo | Estándar |
Tipo | Válvulas de bola de tipo de operación de aire | Tipo de operación de aire | Tipo electromagnético | Tipo electromagnético | Tipo de operación de aire | Tipo electromagnético / Tipo de operación de aire | Tipo electromagnético | Tipo electromagnético | Tipo electromagnético | Tipo electromagnético | Tipo electromagnético / Tipo de operación de aire | Tipo electromagnético | Tipo electromagnético | Tipo de operación de aire | Tipo electromagnético | Tipo electromagnético | Tipo de operación de aire | Tipo de operación de aire | Tipo de operación de aire | Tipo de operación de aire | Tipo de operación de aire | Tipo de operación de aire | Tipo de operación de aire | Tipo de operación de aire | Tipo de operación de aire | Tipo de operación de aire | Tipo de operación de aire |
Tipo de cambio | - | Otros | Normalmente cerrado | Normalmente cerrado | Otros | Normalmente cerrado | Normalmente cerrado | Normalmente cerrado | Normalmente cerrado | Universal de 3 puertos | Normalmente cerrado | Normalmente cerrado | Normalmente cerrado | Normalmente cerrado | Normalmente cerrado | Normalmente cerrado | Normalmente cerrado | Otros | Normalmente cerrado | Normalmente cerrado / Normalmente abierto | Normalmente cerrado | Normalmente cerrado / Normalmente abierto | Otros | Otros | Normalmente abierto | Universal de 3 puertos | Normalmente cerrado |
Tipo de conección | Rc (R) | Rc (R) / G / NPT | Rc (R) / NPT | Rc (R) / NPT | M / Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | - | Rc (R) / NPT | NPT | Rc (R) / G / NPT | - | Otros | Rc (R) / NPT | NPT | NPT | Rc (R) | Rc (R) / G | Rc (R) | Rc (R) / NPT | Rc (R) | Rc (R) | M | Rc (R) / NPT | - | Rc (R) | NPT |
Hilo de fontanería nominal | 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 | 1/8 / 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 | 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 | M5 / 1/8 / 1/4 | 3/4 / 1 / 1 1/2 | 1 | - | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 | 3/8 | 1/2 / 1 / 1 1/2 | 1/8 / 1/4 / 3/8 | - | 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 | 3/4 / 1 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/2 | 1/8 / 1/4 / 1/2 | 1/8 / 1/4 | 1/4 / 1/2 | M5 | 1/4 / 3/8 / 1/2 | 1/8 | 1/8 | 1 1/2 |
Por Conducción | - | Tipo de piloto | Tipo de piloto | Tipo de patada piloto | Tipo de piloto | Tipo de piloto | Tipo de piloto | Tipo de piloto | Tipo de movimiento lineal | Tipo de movimiento lineal | Tipo de piloto | Tipo de movimiento lineal | Tipo de movimiento lineal | Tipo de piloto | Tipo de piloto | Tipo de piloto | Tipo de piloto | Tipo de piloto | Tipo de piloto | Tipo de piloto | Tipo de movimiento lineal | Tipo de piloto | Tipo de piloto | Tipo de piloto | Tipo de piloto | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente