(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Manómetro con interruptor serie GP46
SMC
[Características]
· Se ha agregado una función de interruptor de presión al manómetro
· El interruptor de presión tiene una luz para confirmar la operación
· El manómetro incluye un indicador de límite
· Se utiliza para confirmar la presión de suministro
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Manómetro con indicador de límite de zona de color Serie G36-L/G46-L
SMC
[Características]
· Las zonas de color rojo y verde mejoran la visibilidad del rango de control de presión
· El rango del indicador se puede ajustar libremente
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Manómetro para uso general con indicador de límite Serie G36/GA36
SMC
Manómetro para uso general con indicador de límite Serie G36/GA36 que tiene un tubo Bourdon de latón.
[Características]
· Fluido: aire.
· Precisión de indicación: ± 3% FS (rango completo).
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
MISUMI
[Características]·Manómetro compacto. · El rango de presión de visualización es de 0 a 0,8 MPa.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Manómetro para uso general con indicador de límite Serie G46/GA46
SMC
Manómetro para uso general con indicador de límite Serie G46/GA46 que tiene un tubo Bourdon de latón.
[Características]
· Fluido: aire.
· Precisión de indicación: ± 3% FS (rango completo).
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Manómetro para uso general (tipo DT) Serie G43
SMC
Manómetro de roscado trasero para uso general de la serie (tipo DT) G43.
[Características]
· Fluido: aire.
· Precisión de indicación: ± 3% FS (rango completo).
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Manómetro para uso general Serie G15/G27
SMC
Manómetro de roscado trasero para uso general de la serie G15/G27.
[Características]
· Fluido: aire.
· Precisión de indicación: ± 5% FS (rango completo).
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
MISUMI
[Características]·Manómetro compacto. · El rango de presión de visualización es de 0 a 0,8 MPa.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Manómetro para uso general Serie G33/GA33
SMC
Un manómetro de uso general fabricado por SMC.
[Características]
· Fluidos utilizables: aire
· Precisión de indicación: ± 3% (span completo)
· Modelo aplicable G33: IP5000, IR1000, IT1000, GA33: ARM2500, 3000
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Manómetro diferencial GD40-2-01
SMC
El manómetro diferencial GD40-2-01 es ideal para el mantenimiento y la gestión de filtros, etc.
[Características]
· El diferencial de presión entre la entrada y la salida del equipo de aire comprimido se puede ver de un vistazo.
· Se puede instalar fácilmente proporcionando un circuito de derivación.
· Incluye una cubierta protectora para evitar peligros.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Manómetros - placa de tuerca de soporte, serie PT
Iwata Manufacturing
· Material: Acero inoxidable 304
· Diametro de hilo: M5
· Ancho W (mm): 12
· Espesor de la placa T (mm): 2.5
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo |
Presión Indicada Máxima(Mpa) |
Diámetro Exterior(φ) |
Marca | SMC | SMC | SMC | MISUMI | SMC | SMC | SMC | MISUMI | SMC | SMC | Iwata Manufacturing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Manómetro con indicador de límite de zona de color Serie G36-L/G46-L | Manómetro para uso general con indicador de límite Serie G36/GA36 | Manómetro para uso general con indicador de límite Serie G46/GA46 | ||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Días para enviar |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 3 Días | 8 Días o más |
Especificaciones |
|
| |||||||||
Tipo | Otros Accesorios de Manómetro de Presión / Periféricos | Manómetro de Presión con Zona de Color | Manómetro de Presión de Uso General/Estándar | Manómetro de Presión de Uso General/Estándar | Manómetro de Presión de Uso General/Estándar | Manómetro de Presión de Uso General/Estándar | Manómetro de Presión de Uso General/Estándar | Manómetro de Presión de Uso General/Estándar | Manómetro de Presión de Uso General/Estándar | Otros Accesorios de Manómetro de Presión / Periféricos | Otros Accesorios de Manómetro de Presión / Periféricos |
Presión Indicada Máxima(Mpa) | 1 | 0.4 ~ 1 | 0.2 ~ 1.5 | 0.8 | 0.7 ~ 1.5 | 0.2 ~ 1 | 1 | 0.8 | 0.2 ~ 1 | 0.2 | - |
Diámetro Exterior(φ) | 42.5 | 37.5 ~ 42.5 | 37.5 | 15 | 42.5 | 43 | 26 | 15 | 30 | 62 | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente