(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Tubería de poliuretano serie TU/TIUB
SMC
Tubo flexible de poliuretano.
[Características]
· Flexible.
· Tubo de poliuretano.
· 21 nuevos colores adicionales.
[Aplicaciones]
· Para tubería neumática general.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
SMC
Tubos de nylon para tubos neumáticos generales.
[Características]
· Presión máxima de funcionamiento 3.0 MPa o menos (T0604, a 20°C).
[Aplicaciones]
· Fluido: aire, agua.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Tubería - poliuretano, resistente al agua
MISUMI
Tubos altamente resistentes al agua
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los tubos: poliuretano, resistente al agua, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Tubería - poliuretano, serie UBT
Nihon Pisco
Un tubo de espuma de uretano con resistencia mecánica y excelente resistencia al aceite.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Tubería - poliuretano, para aire, alta presión, serie U1
Nitta
[Caracteristicas]
▪ El tubo U2 se puede usar incluso en un rango de alta presión.
▪ Dado que se utiliza resina de poliuretano a base de éter, hay menos erosión y deformación causada por la humedad y el moho a altas temperaturas y humedad.
▪ Es posible el procesamiento de bobinas y el procesamiento de soldadura.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tubería - nailon, multipropósito, serie N2
Nitta
Este tubo de nylon N2 presenta una excelente resistencia al aceite, resistencia química y resistencia a la abrasión. El tipo del grupo 2 se puede utilizar a un máximo de 4.8 Mpa (a 20 °C).
[Caracteristicas]
· El producto presenta propiedades superiores de resistencia al aceite y resistencia química.
· El tipo de grupo 2 se puede utilizar con un máximo de 4
· .8 Mpa (a 20 °C).
· Características del producto resistencia superior a la abrasión
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tubería - PFA, Junflon de alta barrera, serie TAH
Junkosha
Un tubo híbrido que usa un fluoropolímero PFA en la capa interna y las propiedades de barrera del fluoropolímero en la capa externa. La capa interna humedecida que usa PFA de semiconductores tiene características básicas altas (pureza, resistencia química / térmica y antiadherencia) en aplicaciones de tuberías de semiconductores.
[Caracteristicas]
· Un tubo de fluoropolímero con propiedades de barrera superiores.
· Un tubo híbrido que usa fluoropolímero PFA en la capa interna y las propiedades de barrera del fluoropolímero en la capa externa.
· La capa interna humedecida que usa PFA de semiconductores tiene características básicas altas (pureza, resistencia química / térmica y antiadherencia) en aplicaciones de tuberías de semiconductores.
· Las propiedades de barrera del fluoropolímero son superiores a las propiedades de barrera de los ácidos (ácido clorhídrico, ácido nítrico, etc.) y amoniaco.
· Suprime la penetración de ácidos en comparación con los tubos convencionales de PFA.
· Reduce los impactos ambientales adversos en el medio ambiente en general.
· La transparencia del fluido puede mantenerse durante un largo período de tiempo.
· Las propiedades mecánicas son equivalentes a un tubo convencional de PFA.
· Este producto se fabrica a partir de la entrada de materia prima para el moldeo y el embalaje en un entorno limpio constantemente administrado.
Días para el envío: | 14 Días o más |
---|
Tubería - poliuretano para aire comprimido
MISUMI
Tubos de diámetro pequeño con diámetro exterior de 1,8 mm.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tubería - poliuretano, serie UB
Nihon Pisco
Tubo de uretano con flexibilidad superior.
[Caracteristicas]
· Excelente flexibilidad.
· Ideal para tuberías de presión general que necesitan un radio de curvatura pequeño.
· Muchos colores de tubo.
· Se muestra una marca de corte a intervalos de 500 mm, que es útil al cortar el tubo.
· También fabricamos tubos largos sobre pedido.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Tubería: nailon, suave, recto, uso general, serie NB
Nihon Pisco
Un tubo que se puede usar en agua caliente y aceite térmico.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
MISUMI
Se pueden cablear varios tubos al cilindro de doble efecto
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tubería: nailon, duro no plástico, serie N1
Nitta
[Caracteristicas]
· Un tubo de resina de nylon 100% no plastificado.
· Este tubo es adecuado para aplicaciones de alta presión.
· Se puede utilizar en regiones de alta temperatura de hasta 120 ° C.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tubería: nylon, suave, Junron A, serie AS1, métrica
Junkosha
[Caracteristicas]
· Excelentes resistencias mecánicas (especialmente, resistencia a la presión, resistencia al desgaste y tolerancia a la fatiga por flexión).
· El producto tiene propiedades superiores de baja temperatura y resistencia al calor.
· Altamente flexible.
· El producto tiene propiedades superiores de resistencia al aceite y resistencia química (especialmente resistencia a los álcalis).
▪ Sin riesgo de liberación de sustancias tóxicas.
▪ Es ligero y tiene una excelente trabajabilidad.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
Está destinado a reunir y proteger varios tubos o cables y puede enrutarse / ramificarse libremente.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
Tubos adecuados para su aplicación en entornos donde la electricidad estática no es deseable.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorios para tubos: insertos para tubos blandos【1-10 piezas por paquete】
MISUMI
[Características] Evita la contracción del tubo desde el interior.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tubería - PFA, resistente a la corrosión, serie SFT
Nihon Pisco
Excelente resistencia química/térmica a prueba de intemperie * El tubo se puede cortar.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tubería - poliuretano, resistente al agua caliente, serie P-flex
Chiyoda
Resistente al agua caliente y óptima para enfriar tuberías de agua. También se puede usar para aire.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tubería - poliuretano, resistente a salpicaduras de soldadura, serie TE
Chiyoda
[Caracteristicas]
· Tubo resistente a la pulverización catódica de una sola capa tratado con un retardador de llama, que no requiere pelado.
· Hereda directamente las características del tubo TE
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorios para tubos: carrete de almacenamiento de tubos, serie PTR
Nitta
[Caracteristicas]
▪ Es fácil manejar el carrete de tubo PTR.
▪ Se utiliza resina de polipropileno reciclado como material.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Nitta
Un tubo hecho de resina PFA, que tiene una excelente resistencia química. El tubo es fácilmente lavable y permite una mínima adhesión del fluido. · Fabricado en una sala limpia, los extremos del tubo se sellan con tapas y se envían en un embalaje termosellado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorios para tubos: herramienta para cortar mangueras, HC01
Nitta
La Hose Cutter HC es capaz de cortar todo tipo de mangueras. En el pedestal hay un orificio para un perno de fijación, lo que permite fijar el cortador en su lugar.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Tubería - PFA, tubo Junflon, serie TA
Junkosha
Destaca en resistencia al calor y resistencia al frío. Inactivo contra la mayoría de los químicos y solventes. Altamente resistente a la intemperie y no se deteriora con el tiempo. Es menos probable que las cosas se adhieran a él y serán más fáciles de eliminar si lo hacen.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Tubería de poliuretano en espiral Serie TCU【1-5 piezas por paquete】
SMC
Tubos flexibles que se pueden usar para tuberías compactas.
[Características]
· Flexible.
· Hace posible una tubería compacta.
· Fluido: aire.
· Presión máxima de funcionamiento: 0.8 MPa o menos (a 20°C).
[Aplicaciones]
· Para tuberías en partes movibles.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
MISUMI
Tubos que cumplen con la Ley de Alimentos Sanitarios
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tubo - poliuretano, antiestático, serie UE
Nihon Pisco
Un tubo que usa una resina disipativa estática.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tubo - poliuretano, blando, baja presión, para robótica, serie CH/TH
Chiyoda
Manguera blanda adecuada para tuberías de robot de baja presión.
[Caracteristicas]
· Manguera de poliuretano ultra suave: excelente flexibilidad; óptimo para tuberías de robot de baja presión, etc.
· Conexión simple de la manguera: tubo muy blando, muy fácil de conectar a la manguera.
· Excelente resistencia al aceite; óptimo para la tubería de aire de la planta
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tubería: poliuretano, bobina apretada, accesorios BSPP hembra
Muromoto
Diámetro de la herida apretada a ø28 mm. Ofrece una amplia gama de usos, incluidos los equipos accionados por aire. Diámetro interno del tubo 5, diámetro externo 8.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tubería - nailon, Junron A, alta presión, serie AS2
Junkosha
[Caracteristicas]
· Excelente resistencia mecánica (resistencia a la presión, resistencia al desgaste y tolerancia a la fatiga por flexión).
· Altamente flexible.
· Propiedades superiores de resistencia al frío y al calor.
· Rango de temperatura de resina para operación continua sin carga: -40 ° a 93 ° C con alta flexibilidad.
· El producto es altamente resistente al aceite y a los químicos (muestra una alta resistencia alcalina en particular)
· No hay riesgo de liberación de sustancias venenosas.
· Ligero y viable.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Serie TQ de tubos de fluoropolímero blando de 2 capas
SMC
Tubo con estructura de 2 capas.
[Características]
· Los fluidos, como los solventes, se transfieren mediante tuberías flexibles con una resistencia superior a la abrasión.
· Desgaste del tubo de la capa exterior: reducido a 1/30.
· Flexibilidad: Mejorada hasta en un 55% (* 1). * 1: en comparación con el tubo de fluoropolímero SMC / TL (ø6 [diámetro de 6 mm] × ø4 [diámetro de 4 mm]).
[Aplicaciones]
· Semiconductores, alimentación, médico, herramientas de máquina.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
MISUMI
Tubos excelentes en resistencia a la corrosión.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorios para tubos - cortatubos
MISUMI
Este es un cortador para tubos.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los accesorios para tubos (cortatubos), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 6 Días |
---|
Mostrar productos en inventario
MISUMI
Manguera enrollada de excelente flexibilidad
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tubería - nailon, suave, serie F-15
CKD
Este tubo de nylon suave es varias veces más flexible que los tubos de nylon convencionales.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tubería - poliuretano, protección de cables y mangueras, serie UBS
Nihon Pisco
El coeficiente de fricción del material del tubo es bajo, con raspado en el dispositivo guía y protección de cables y mangueras, para evitar daños.
[Características]
· Excelente flexibilidad, ideal para tuberías compactas que requieren un radio de curvatura pequeño.
· El coeficiente de fricción es 1/3 del tubo de poliuretano (UB).
· Tubo disponible en amplia gama de colores.
· Las marcas de corte se muestran a intervalos de 500 mm, lo que resulta útil al cortar el tubo.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tubería - poliuretano, tubo mega touch, serie MTP
Chiyoda
Tubo de poliuretano con un diámetro interno expandido para un mayor caudal.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tubería - poliuretano, ultra flexible, para aire, serie U5
Nitta
[Caracteristicas]
▪ Entre todos los tubos de uretano, el tubo de uretano U5 tiene el menor esfuerzo de flexión y una excelente trabajabilidad.
▪ Dado que se utiliza resina de poliuretano a base de éter, hay menos erosión y deformación causada por la humedad y el moho a altas temperaturas y humedad.
▪ Se pueden utilizar accesorios de barra (juntas de brotes de bambú).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tubería - nylon, espiral, serie S
Nitta
Un tubo en espiral de nylon S altamente resistente que no se alarga fácilmente al perder elasticidad.
[Caracteristicas]
· Un tubo en espiral que es altamente resistente y no se alarga fácilmente al perder elasticidad.
· Los tubos tienen una resistencia al calor superior.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tubería - nailon, suave, flexible, serie N5
Nitta
El tubo de nylon N5 tiene una excelente resistencia a la abrasión y es el más flexible de los tubos de nylon. · Este tubo también ofrece resistencia superior al aceite y resistencia química.
[Caracteristicas]
· El más flexible de los tubos de nylon.
· Superior resistencia a la abrasión.
· Resistencia superior al aceite y resistencia química.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tubería - nailon, suave, Junron A, serie AS1, pulgadas
Junkosha
Excelente resistencia mecánica, así como presión, resistencia al desgaste y resistencia a la fatiga por flexión. Sobresale en resistencia al calor y a baja temperatura. Alta flexibilidad. Destaca en aceite y resistencia química (especialmente resistencia alcalina). No hay riesgo de que se liberen sustancias tóxicas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorios para tubos: soporte para tubos, recto tipo 1, serie CL
Iwata Manufacturing
Soportes de montaje estandarizados compatibles con tubos de aire de ø4 a 10. El diseño está menos abarrotado para facilitar el mantenimiento.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Tubo flexible - poliamida, resistente a salpicaduras de soldadura, serie FB
Nihon Pisco
· Escribe: Recto
· Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se utiliza aire) (?): -15:: 90
· Número de agujeros (por pieza): 1
· Material: Poliamida
· Color: Gris
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
SMC
Tubería de poliuretano de tres capas resistente al fuego (equivalente al estándar UL-94 V-0), serie TRTU.
[Características]
· Incluye una capa de aluminio entre la funda exterior y el tubo interior para mejorar la resistencia a salpicaduras.
[Aplicaciones]
· Adecuado para tuberías de aire y agua en entornos con chispas de soldadores de arco, etc.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Tubería de poliuretano en espiral Serie TFU
SMC
Tubo plano de poliuretano que hace posible una tubería compacta.
[Características]
· Hace posible una tubería compacta.
· Con marcas de línea para la diferenciación de tuberías.
· Presión máxima de funcionamiento: 0.8 MPa o menos (a 20°C).
· Fluido: aire.
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Retardante de llama (equivalente al estándar UL-94 V-0) Tubo de doble capa FR Serie TRB
SMC
Tubo con estructura de 2 capas.
[Características]
· Diseño de doble capa con resina retardante de llama (equivalente a UL-94 Standard V-0) para la capa externa.
· Fluido: aire, agua.
· Colores: negro, blanco, rojo, azul, amarillo, verde.
[Aplicaciones]
· Adecuado para tuberías de aire y agua en entornos con chispas de soldadores por puntos, etc.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo |
Material |
Uso del servicio de corte |
Color |
OD [Distinción] |
Fluido Aplicable |
O.D. D(Ø) |
ID [Distinción] |
ID d(Ø) |
Número de agujeros(por pieza) |
Material, uretano |
Material: nylon |
Material, Fluororesina |
Entorno operativo |
OD (segundo núcleo) |
ID (segundo núcleo) |
Tipos de componentes relacionados |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | SMC | SMC | MISUMI | Nihon Pisco | Nitta | Nitta | Junkosha | MISUMI | Nihon Pisco | Nihon Pisco | MISUMI | Nitta | Junkosha | MISUMI | MISUMI | MISUMI | Nihon Pisco | Chiyoda | Chiyoda | Nitta | Nitta | Nitta | Junkosha | SMC | MISUMI | Nihon Pisco | Chiyoda | Muromoto | Junkosha | SMC | MISUMI | MISUMI | MISUMI | CKD | Nihon Pisco | Chiyoda | Nitta | Nitta | Nitta | Junkosha | Iwata Manufacturing | Nihon Pisco | SMC | SMC | SMC |
Series de productos | Accesorios para tubos: insertos para tubos blandos【1-10 piezas por paquete】 | Tubería - poliuretano, resistente al agua caliente, serie P-flex | Tubería - poliuretano, resistente a salpicaduras de soldadura, serie TE | Accesorios para tubos: carrete de almacenamiento de tubos, serie PTR | Accesorios para tubos: herramienta para cortar mangueras, HC01 | Tubería de poliuretano en espiral Serie TCU【1-5 piezas por paquete】 | Tubo - poliuretano, blando, baja presión, para robótica, serie CH/TH | Tubería: poliuretano, bobina apretada, accesorios BSPP hembra | Tubería - poliuretano, protección de cables y mangueras, serie UBS | Accesorios para tubos: soporte para tubos, recto tipo 1, serie CL | Tubo flexible - poliamida, resistente a salpicaduras de soldadura, serie FB | Retardante de llama (equivalente al estándar UL-94 V-0) Tubo de doble capa FR Serie TRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Días para enviar |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 14 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 12 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más |
6 Días
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 3 Días |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario | 3 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | - | Recto | Recto | Recto | Recto | (Componentes relacionados) Cortatubos / Componentes relacionados | Recto | Recto | Recto | Componentes relacionados | Recto | - | Recto | Bobina | Recto | Recto | Recto | Bobina | Recto | Recto | Recto | (Componentes relacionados) Cortatubos | - | Recto | Recto | Recto | Recto | Bobina | Recto | Recto | Componentes relacionados | Recto | Recto | Plano | Recto |
Material | Uretano | (Nylon) | Uretano | Uretano | Uretano | (Nylon) | Fluororesina | Uretano | Uretano | (Nylon) | Uretano | (Nylon) | (Nylon) | Otros | Uretano | Otros | Fluororesina | Uretano | Uretano | - | Fluororesina | - | Fluororesina | Uretano | Hule de silicona | Uretano | Uretano | Uretano | (Nylon) | - | Uretano | Otros | Uretano | (Nylon) | Uretano | Uretano | Uretano | (Nylon) | (Nylon) | (Nylon) | - | Poliamida | Uretano | Uretano | - |
Uso del servicio de corte | Ninguno | Ninguno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ninguno | - | - | - | - | - | Ninguno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Color | Transparente (incluidos los colores no blancos) / Rojo / Azul / Amarillo / Verde / Naranja / Gris / Rosado / Plata | Transparente (incluidos los colores no blancos) / Azul / Amarillo / Verde | Negro / Azul transparente | Negro / Transparente (incluidos los colores no blancos) | Negro / Amarillo / Verde | Negro / Blanco translúcido / Rojo / Azul / Amarillo / Verde | Otros | - | Negro / Blanco translúcido / Transparente (incluidos los colores no blancos) / Rojo / Azul / Amarillo / Verde / Naranja / Ocre | Negro / Blanco translúcido / Transparente (incluidos los colores no blancos) / Rojo / Azul / Amarillo | Marrón | Negro / Blanco translúcido | Negro / Blanco translúcido / Rojo / Azul / Amarillo / Verde | Blanco translúcido | - | Marrón | Transparente (incluidos los colores no blancos) | Transparente (incluidos los colores no blancos) | Negro / Blanco / Rojo / Azul / Amarillo / Verde | - | Transparente (incluidos los colores no blancos) | - | Otros | Blanco / Azul / Amarillo | Blanco translúcido | Negro | Blanco / Transparente (incluidos los colores no blancos) | Verde | Blanco translúcido | Transparente (incluidos los colores no blancos) | Negro / Transparente (incluidos los colores no blancos) | Marrón | Naranja | Blanco | Negro / Blanco translúcido / Azul / Amarillo / Verde | Negro / Blanco / Transparente (incluidos los colores no blancos) / Rojo / Azul / Amarillo / Verde | Negro / Transparente (incluidos los colores no blancos) | Naranja | Negro / Blanco translúcido / Rojo / Azul / Amarillo / Verde | Negro / Blanco translúcido | - | Gris | Rojo / Azul | Transparente (incluidos los colores no blancos) | - |
OD [Distinción] | ~2 ~ ~20 | ~4 ~ ~20 | - | ~3 ~ ~15 | ~4 ~ ~15 | ~4 ~ ~20 | ~6 ~ ~30 | - | ~2 ~ ~20 | ~4 ~ ~20 | - | ~6 ~ ~8 | ~4 ~ ~20 | - | - | - | ~4 ~ ~20 | ~8 ~ ~15 | ~6 ~ ~15 | - | ~3 ~ ~15 | - | ~10 | ~4 ~ ~15 | - | ~3 ~ ~15 | ~6 ~ ~20 | ~8 | ~4 ~ ~15 | ~6 ~ ~10 | - | - | - | ~8 ~ ~15 | ~4 ~ ~15 | ~4 ~ ~15 | ~4 ~ ~6 | ~6 ~ ~15 | ~4 ~ ~20 | ~4 ~ ~15 | - | ~4 ~ ~15 | ~10 ~ ~15 | ~4 | - |
Fluido Aplicable | Agua / Aire | Agua / Aire | Agua / Aire | Aire | Agua / Aire | Agua / Aire / Aceite Hidráulico General | Agua / Aire / Químico | Agua / Aire | Agua / Aire | Agua / Aire / Aceite de medios térmicos | Aire | Agua / Aire / Aceite Hidráulico General | Agua / Aire / Aceite Hidráulico General | - | Aire | - | Agua / Aire / Químico | Agua / Aire | Agua / Aire | - | Agua / Aire | - | Agua / Aire / Químico / Aceite Hidráulico General | Aire | Agua | Aire | Aire | Aire | Agua / Aire / Aceite Hidráulico General | Agua / Aire | Aire | - | Aire | Aire | Aire | Agua / Aire | Aire | Aire | Agua / Aire / Aceite Hidráulico General | Agua / Aire / Aceite Hidráulico General | - | Agua / Aire / Aceite de medios térmicos | Agua / Aire | Aire | Agua / Aire |
O.D. D(Ø) | 3.18 ~ 16 | 3.18 ~ 16 | 4 ~ 16 | 3 ~ 12 | 4 ~ 12 | 3.18 ~ 16 | 6 ~ 25.4 | 1.8 | 1.8 ~ 16 | 4 ~ 16 | 4 ~ 12 | 6 ~ 8 | 4 ~ 16 | - | 4 ~ 12 | - | 4 ~ 16 | 8 ~ 12 | 6 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 10 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 3 ~ 12 | 6 ~ 16 | 8 | 4 ~ 12 | 6 ~ 10 | 4 ~ 10 | - | 8 ~ 10 | 8 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 3.5 ~ 6 | 5.95 ~ 11.8 | 4 ~ 16 | 3.18 ~ 12.7 | - | 4 ~ 12 | 10 ~ 12 | 4 | - |
ID [Distinción] | ~2 ~ ~10 | ~3 ~ ~15 | - | ~2 ~ ~8 | ~3 ~ ~8 | ~2 ~ ~15 | ~4 ~ ~30 | - | 1 o menos ~ ~15 | ~3 ~ ~15 | - | ~4 ~ ~6 | ~3 ~ ~15 | - | - | - | ~2 ~ ~15 | ~5 ~ ~8 | ~4 ~ ~8 | - | ~2 ~ ~10 | - | ~8 | ~3 ~ ~8 | - | ~2 ~ ~8 | ~4 ~ ~15 | ~5 | ~3 ~ ~9 | ~4 ~ ~8 | - | - | - | ~6 ~ ~9 | ~3 ~ ~8 | ~3 ~ ~9 | ~2 ~ ~4 | ~5 ~ ~10 | ~2 ~ ~15 | ~3 ~ ~10 | - | ~3 ~ ~9 | ~7 ~ ~8 | ~3 | - |
ID d(Ø) | 2 ~ 10 | 2.5 ~ 13 | 2.5 ~ 11 | 2 ~ 8 | 2.5 ~ 8 | 1.6 ~ 13 | 3.95 ~ 22.2 | 1.2 | 1 ~ 11 | 2.5 ~ 13 | 2 ~ 8 | 4 ~ 6 | 2.5 ~ 13 | - | 2.5 ~ 8 | - | 2 ~ 13 | 5 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | 2 ~ 10 | - | 8 | 2.5 ~ 8 | 2 ~ 9 | 2 ~ 8 | 4 ~ 11 | 5 | 2.5 ~ 9 | 4 ~ 8 | 2.5 ~ 6.5 | - | 5 ~ 6.5 | 6 ~ 9 | 2.5 ~ 8 | 2.5 ~ 9 | 2 ~ 4 | 4.76 ~ 9.53 | 2 ~ 13 | 2.36 ~ 9.56 | - | 2.5 ~ 9 | 6.5 ~ 8 | 2.5 | - |
Número de agujeros(por pieza) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 ~ 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
Material, uretano | Poliuretano | - | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | - | - | Poliuretano | Poliuretano | - | Poliuretano | - | - | - | - | - | - | - | Poliuretano resistente al agua | - | - | - | - | Poliuretano | - | Uretano antiestático conductivo | Poliuretano | Poliuretano | - | - | Poliuretano suave | - | Poliuretano | - | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | - | - | - | - | - | Poliuretano | Poliuretano | - |
Material: nylon | - | Nylon 12 | - | - | - | Nylon resistente a la presión | - | - | - | Nylon suave | - | Nylon resistente a la presión | Nylon suave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nylon resistente a la presión | - | - | - | - | Nylon suave | - | - | - | Nylon (poliamida) | Nylon suave | Nylon suave | - | - | - | - | - |
Material, Fluororesina | - | - | - | - | - | - | Otros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fluororesina estándar | - | - | - | Otros | - | Otros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Entorno operativo | Estándar | Estándar | Resistencia al agua / Resistente a la abrasión | Estándar / Resistencia al aceite | Estándar / Resistencia a la presión | Estándar / Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química | Estándar / Resistente a la corrosión / Resistencia al agua / Resistencia al calor / Resistencia química | Resistencia al agua / Resistente a la abrasión | Estándar / Resistencia al agua | Estándar / Enfriamiento de moldes / Resistencia al agua / Resistencia a la presión / Resistente a la abrasión | - | Estándar / Resistencia a la presión / Resistencia al calor | Estándar / Resistencia a la presión / Resistencia al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Baja temperatura. Resistencia / Resistencia química | - | Antiestático | - | Estándar / Resistente a la corrosión / Resistencia al agua / Resistencia al calor / Resistencia al clima | Estándar / Resistencia al agua / Para vacío / Resistencia al calor | Estándar / Resistente a la espuma / Resistencia al agua / Para vacío / Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite | - | Estándar | - | Estándar / Resistente a la corrosión / Antiestático / Resistencia al agua / Resistencia al calor / Resistencia al aceite / Baja temperatura. Resistencia / Resistencia al clima / Resistencia química | Estándar | Resistencia al calor / Baja temperatura. Resistencia | Estándar / Antiestático | Estándar / Para vacío / Resistencia al aceite | Estándar / Resistencia a la presión / Resistencia al calor / Resistente a la abrasión / Baja temperatura. Resistencia | Estándar / Resistencia a la presión / Resistencia al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Baja temperatura. Resistencia / Resistencia química | Estándar | Resistente a la abrasión | - | Resistente a la abrasión | Estándar | Estándar | Estándar / Resistencia al agua / Resistencia a la presión / Para vacío / Resistencia al aceite | Estándar | Estándar | Estándar / Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química | Estándar / Resistencia a la presión / Resistencia al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Baja temperatura. Resistencia / Resistencia química | - | Resistente a la espuma | Estándar / Resistente a la espuma | Estándar | Estándar |
OD (segundo núcleo) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
ID (segundo núcleo) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - |
Tipos de componentes relacionados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Insertar | - | - | - | Carrete de tubo / miembros para completar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Soporte | - | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente