(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Válvula de conmutación manual con 4 direcciones y 3 posiciones.
Nihon Seiki
· Forma del cuerpo principal: Tipo de bloque horizontal
· Tipo de puerto de tubería: Rc (R)
· Número de puertos: 4 puertos
· Número de posiciones de conmutación: Centro cerrado de 3 posiciones
· Operación de conmutación: palanca manual
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Válvula de cuatro puertos, válvula de conmutación manual HSV
CKD
· Forma del cuerpo principal: Tipo de bloque horizontal
· Tipo de puerto de tubería: Rc
· Número de puertos: 4 puertos
· Retención del estado de operación: Retención
· Operación de conmutación: palanca manual
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Válvulas de conmutación manual - tipo palanca en miniatura
MISUMI
Los dispositivos de suministro de aire pueden controlarse utilizando una palanca de tamaño pequeño.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Válvulas de conmutación manual - tipo agarre
MISUMI
Tipo de 3 posiciones destinado a detener los dispositivos de suministro de aire simplemente soltando la palanca.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Válvulas de conmutación manual - tipo palanca
MISUMI
El equipo neumático se puede cambiar.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Válvulas de conmutación manual - tipo miniatura, interruptor de palanca
MISUMI
El control de los cilindros de aire, etc. se puede realizar de forma compacta.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Válvulas de conmutación manual - tipo conjunto actuador
MISUMI
El control de los cilindros de aire, etc. se puede cambiar de varias maneras.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Válvula de conmutación mecánica, válvula mecánica, rodillo de tipo micro interruptor
Nihon Pisco
· Forma del cuerpo principal: Tipo de microinterruptor
· Método de montaje: Lado
· Tipo de puerto de tubería: Plomería de un toque
· Método de escape: Aire libre
· Retención del estado de operación: Retorno por resorte de 2 posiciones
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Válvulas de conmutación manual: montaje en panel, 2 puertos, 3 puertos, 5 puertos
MISUMI
Válvulas de conmutación manual - Montaje en panel - que son de pequeño tamaño pero tienen gran capacidad.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Válvulas de conmutación manual - tipo miniatura, válvula de botón
MISUMI
El control de los cilindros de aire, etc. se puede realizar de forma compacta.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Válvula de conmutación manual, cuatro direcciones, dos posiciones
Nihon Seiki
· Forma del cuerpo principal: Tipo de bloque horizontal
· Método de montaje: Montaje en panel
· Dirección del tipo de fontanería: Superficie lateral directa
· Tipo de puerto de tubería: Rc (R)
· Número de puertos: 5 puertos
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Válvulas de cambio de acoplamiento de un toque
MISUMI
Válvulas direccionales de flujo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las válvulas de cambio de acoplamiento de un toque, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Forma del cuerpo principal |
Número de puertos |
Número de posiciones de conmutación |
Operación de cambio |
Diámetro del tubo de conexión |
Tipo de puerto de tubería |
Hilo de fontanería nominal |
Tipo de fontanería y dirección |
Área seccional efectiva((mm)2) |
Método de montaje |
|
| |||||||||||
Marca | Nihon Seiki | CKD | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | Nihon Pisco | MISUMI | MISUMI | Nihon Seiki | MISUMI |
Series de productos | Válvula de conmutación manual con 4 direcciones y 3 posiciones. | Válvula de cuatro puertos, válvula de conmutación manual HSV | Válvulas de conmutación manual - tipo miniatura, interruptor de palanca | Válvula de conmutación mecánica, válvula mecánica, rodillo de tipo micro interruptor | Válvulas de conmutación manual: montaje en panel, 2 puertos, 3 puertos, 5 puertos | Válvulas de conmutación manual - tipo miniatura, válvula de botón | Válvula de conmutación manual, cuatro direcciones, dos posiciones | |||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Forma del cuerpo principal | Tipo horizontal de bloque | Tipo horizontal de bloque | Tipo horizontal de bloque | Tipo horizontal de bloque | Tipo horizontal de bloque | - | Bloquear tipo vertical | Tipo de microinterruptor | Bloquear tipo vertical | - | Tipo horizontal de bloque | Tipo de ajuste de un toque |
Número de puertos | 4 puertos | 4 puertos | 4 puertos | 5 puertos | 4 puertos | 3 puertos / 5 puertos | 3 puertos / 5 puertos | 2 puertos / 3 puertos | 2 puertos / 3 puertos / 5 puertos | 3 puertos / 5 puertos | 5 puertos | 3 puertos |
Número de posiciones de conmutación | Centro cerrado de 3 posiciones | Centro cerrado de 3 posiciones / Centro de escape de 3 posiciones | Escape de 2 posiciones / Centro cerrado de 3 posiciones | Escape de 2 posiciones / Centro cerrado de 3 posiciones | Escape de 2 posiciones / Centro cerrado de 3 posiciones | 2 posiciones normalmente cerradas | 2 posiciones normalmente cerradas | 2 posiciones normalmente abiertas / 2 posiciones normalmente cerradas | 2 posiciones normalmente cerradas | 2 posiciones normalmente cerradas | Escape de 2 posiciones | Cambio de dirección de 2 posiciones |
Operación de cambio | Palanca manual | Palanca manual | Palanca manual | Palanca manual | Palanca manual | Interruptores Conmutadores | Plungers / Presionar el botón / Tipo de piloto | Plungers | Presionar el botón / Perilla de selección | Presionar el botón | Palanca manual | - |
Diámetro del tubo de conexión | - | - | - | - | - | - | - | Ø4 / Ø6 | - | - | - | Ø6 / Ø8 / Ø10 / Ø12 |
Tipo de puerto de tubería | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | M / Rc (R) | M / Rc (R) | Fontanería de un toque | Rc (R) | M / Rc (R) | Rc (R) | - |
Hilo de fontanería nominal | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 | 1/4 | 1/4 / 3/8 | 1/4 | M5 / 1/8 | M5 / 1/8 | - | 1/4 / 3/8 | M5 / 1/8 | 1/4 | - |
Tipo de fontanería y dirección | Superficie lateral directa | Superficie lateral directa | Superficie lateral directa | Superficie lateral directa | Superficie lateral directa | Superficie lateral directa | Superficie lateral directa | - | Superficie lateral directa | Superficie lateral directa | Superficie lateral directa | - |
Área seccional efectiva((mm)2) | 20 ~ 27 | 7.5 ~ 51.5 | 7.5 | 16 ~ 34 | 20 | 1.8 ~ 5.5 | 1.8 ~ 5.5 | 3 ~ 7 | 18 ~ 30 | 1.8 ~ 5.5 | 18 | 9 ~ 34.5 |
Método de montaje | Fondo | - | - | - | - | Lado | Lado | Lado | Montaje en panel | Lado | Montaje en panel | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente