(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
SMC
[Características]
· La apertura y cierre de la válvula se visualiza fácilmente por la dirección de la perilla
· Fuerza de operación de perilla pequeña (0,04 a 0,14 N⋅m)
· Con función de prevención de remoción de manija
· Gran precisión de sección eficaz de 2,0 a 17,5 mm2
· Estructura de válvula de asiento con pocos defectos de sellado
· Serie a partir de tubo diámetro exterior ⌀4
· Se pueden seleccionar 4 tipos según las especificaciones de las tuberías
· La válvula de 3 vías descarga la presión residual en el lado 2 (A) con CIERRE (No hay puerto de escape)
Días para el envío: | 3 Días |
---|
SMC
Válvula de mano serie VH que permite confirmar la dirección del flujo con un vistazo.
[Características]
· La dirección del flujo se puede confirmar con solo un vistazo a la dirección de la manija.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Válvula manual - cierre, unión recta, serie HV
Nihon Pisco
· Forma del cuerpo principal: Tipo de conexión instantánea
· Método de montaje: Lado
· Tipo de puerto de tubería: Plomería de un toque
· Número de posiciones de conmutación: 2 posiciones normalmente cerradas
· Retención del estado de operación: Retención
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Válvula manual: un extremo con conexión instantánea, un extremo roscado
MISUMI
Válvulas de alivio de presión residual
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Válvulas de bola de acoplamiento de un toque - Unión, manija doble
MISUMI
Esta es la válvula de bola con acoplamientos de un toque.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Válvulas de bola de acoplamiento de un toque - Unión, manija única
MISUMI
Esta es la válvula de bola con acoplamientos de un toque.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Válvula de mano - Conmutación de la ruta de flujo, racor de unión, serie HBV
Nihon Pisco
· Forma del cuerpo principal: Tipo de conexión instantánea
· Método de montaje: Fondo
· Tipo de puerto de tubería: Plomería de un toque
· Número de puertos: 3 puertos
· Número de posiciones de conmutación: Cambio de dirección de 2 posiciones
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Válvula de bola - cierre, codo, serie BVLC20
Nihon Pisco
· Forma del cuerpo principal: Tipo de conexión instantánea
· Tipo de puerto de tubería: Otros
· Número de puertos: 2 puertos
· Número de posiciones de conmutación: 2 posiciones normalmente cerradas
· Retención del estado de operación: Retención
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Válvulas de bola de acoplamiento de un toque - 90 grados Codo, Mango Sencillo
MISUMI
Esta es la válvula de bola con acoplamientos de un toque.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Válvulas de bola de acoplamiento de un toque: recta, manija única
MISUMI
Esta es la válvula de bola con acoplamientos de un toque.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Válvulas de bola de acoplamiento de un toque - 90 grados Codo, doble asa
MISUMI
Esta es la válvula de bola con acoplamientos de un toque.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Válvulas de bola de acoplamiento de un toque: recta, doble asa
MISUMI
Esta es la válvula de bola con acoplamientos de un toque.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Válvula manual - conexiones instantáneas en ambos extremos
MISUMI
Válvulas de alivio de presión residual
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Válvula de bola - cierre, recta, serie BVC
Nihon Pisco
· Forma del cuerpo principal: Tipo de conexión instantánea
· Tipo de puerto de tubería: Otros
· Rosca de plomería nominal: 1/8
· Número de puertos: 2 puertos
· Número de posiciones de conmutación: 2 posiciones normalmente abiertas
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Forma del cuerpo principal |
Número de puertos |
Número de posiciones de conmutación |
Operación de cambio |
Área seccional efectiva(mm2) |
Área seccional efectiva [clasificación](mm2) |
Tipo de puerto de tubería |
Hilo de fontanería nominal |
Diámetro del tubo de conexión |
Método de montaje |
Tipo de fontanería y dirección |
Marca | SMC | SMC | Nihon Pisco | MISUMI | MISUMI | MISUMI | Nihon Pisco | Nihon Pisco | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | Nihon Pisco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Válvula manual: un extremo con conexión instantánea, un extremo roscado | Válvulas de bola de acoplamiento de un toque - Unión, manija doble | Válvulas de bola de acoplamiento de un toque - Unión, manija única | Válvula de mano - Conmutación de la ruta de flujo, racor de unión, serie HBV | Válvulas de bola de acoplamiento de un toque - 90 grados Codo, Mango Sencillo | Válvulas de bola de acoplamiento de un toque: recta, manija única | Válvulas de bola de acoplamiento de un toque - 90 grados Codo, doble asa | Válvulas de bola de acoplamiento de un toque: recta, doble asa | ||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Días para enviar | 3 Días |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Forma del cuerpo principal | Tipo de ajuste de un toque | Tipo horizontal de bloque | Tipo de ajuste de un toque | Tipo de ajuste de un toque | - | - | Tipo de ajuste de un toque | Tipo de ajuste de un toque | - | - | - | - | Tipo de ajuste de un toque | Tipo de ajuste de un toque |
Número de puertos | 2 puertos | 4 puertos | 2 puertos / 3 puertos | 2 puertos / 3 puertos | - | - | 3 puertos | 2 puertos | - | - | - | - | 2 puertos / 3 puertos | 2 puertos |
Número de posiciones de conmutación | 2 posiciones normalmente cerradas | Escape de 2 posiciones / Centro cerrado de 3 posiciones / Centro de escape de 3 posiciones | 2 posiciones normalmente cerradas | 2 posiciones normalmente cerradas | 2 posiciones normalmente cerradas | 2 posiciones normalmente cerradas | Cambio de dirección de 2 posiciones | 2 posiciones normalmente cerradas | 2 posiciones normalmente cerradas | 2 posiciones normalmente cerradas | 2 posiciones normalmente cerradas | 2 posiciones normalmente cerradas | 2 posiciones normalmente cerradas / Escape de 2 posiciones | 2 posiciones normalmente abiertas |
Operación de cambio | Palanca manual | Palanca manual | Mando | Mando | Mando | Mando | Mando | Mando | Mando | Mando | Mando | Mando | Mando | Mando |
Área seccional efectiva(mm2) | 11.99 | 10.15 ~ 79.34 | 3.4 ~ 18.1 | 7.5 ~ 17.1 | 10.5 ~ 55.5 | 3.4 ~ 10.3 | 9 ~ 34.5 | 11.5 ~ 46 | 4 ~ 8 | 3.8 ~ 10.5 | 11.5 ~ 36 | 12.5 ~ 41 | 3.4 ~ 18.1 | 3.8 ~ 10.5 |
Área seccional efectiva [clasificación](mm2) | ~15 | ~15 ~ ~80 | 5 o menos ~ ~20 | - | - | - | ~10 ~ ~40 | ~15 ~ ~50 | - | - | - | - | - | 5 o menos ~ ~15 |
Tipo de puerto de tubería | Fontanería de un toque | Rc (R) / NPT | Fontanería de un toque | Fontanería de un toque | Fontanería de un toque | Fontanería de un toque | Fontanería de un toque | Otros | Fontanería de un toque | Fontanería de un toque | Fontanería de un toque | Fontanería de un toque | Fontanería de un toque | Otros |
Hilo de fontanería nominal | - | 1/4 / 3/8 / 1/2 | - | - | - | - | - | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 | - | - | - | - | - | 1/8 |
Diámetro del tubo de conexión | φ10 | - | φ4 / φ6 / φ8 / φ10 / φ12 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 1/2 | φ6 / φ8 / φ10 / φ12 | - | - | φ6 / φ8 / φ10 / φ12 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 1/2 | φ6 / φ8 / φ10 / φ12 | - | - | - | - | φ4 / φ6 / φ8 / φ10 / φ12 | φ4 / φ6 |
Método de montaje | Lado | Fondo / Montaje en panel | Lado | - | - | - | Fondo | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo de fontanería y dirección | Superficie lateral directa | Superficie lateral directa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente