(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Válvula de drenaje automático Serie AD402/600
SMC
Una válvula de drenaje hecha por SMC.
[Características]
· Resistente al polvo y la corrosión, funciona de forma fiable, e incluye un protector de recipiente de serie.
[Aplicaciones]
· El drenaje se descarga de forma automática y confiable, sin necesidad de intervención humana.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
MISUMI
Capaz de eliminar el drenaje en el aire
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Drenaje automático con motor serie ADM200
SMC
[Características]
· Descarga confiablemente incluso drenajes con alta viscosidad.
· Alta capacidad de descarga de drenaje.
· Bajo consumo de energía: 4 W.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Nihon Seiki
· Escribe: Dispositivo de descarga de drenaje
· Tornillo de conexión de entrada nominal: 1/2B
· Tipo de conexión de salida: G
· Tornillo de salida nominal: 1/4B
· Descarga de drenaje: Descarga automática/manual
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Trampa de drenaje potente electromagnética, trampa de aire automática, para compresor de aire
Fukuhara
· Escribe: Dispositivo de descarga de drenaje
· Tornillo de conexión de entrada nominal: 1/4B
· Tipo de conexión de salida: Conexión de manguera/conexión de tubo
· Presión máxima de trabajo (mpa): 1.5
· Descarga de drenaje: Descarga automática/manual
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo |
Descarga de drenaje |
Método de funcionamiento de descarga de drenaje |
Fuente de alimentación |
Tipo de conexión de entrada |
Tornillo de conexión de entrada nominal |
Tipo de conexión de salida |
Tornillo de salida nominal |
Presión máxima de funcionamiento(MPa) |
Marca | SMC | MISUMI | SMC | Nihon Seiki | Fukuhara | Fukuhara |
---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Trampa de drenaje potente electromagnética, trampa de aire automática, para compresor de aire | |||||
CAD |
|
|
| |||
Días para enviar |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 3 Días | 8 Días o más | 8 Días o más | 11 Días o más |
Especificaciones |
| |||||
Tipo | Dispositivo de descarga de drenaje | - | Dispositivo de descarga de drenaje | Dispositivo de descarga de drenaje | Dispositivo de descarga de drenaje | Componentes relacionados |
Descarga de drenaje | Descarga automática | - | Descarga automática | Descarga automática / manual | Descarga automática / manual | - |
Método de funcionamiento de descarga de drenaje | Flotador | - | Funciona cuando el compresor está activado. / Funciona cuando el compresor está inactivo / Trabaja a intervalos regulares. | Flotador | Funciona cuando el compresor está activado. / Trabaja a intervalos regulares. | - |
Fuente de alimentación | Tipo sin batería | - | AC110V | Tipo sin batería | AC100V / Monofásico 200 V AC | - |
Tipo de conexión de entrada | R (Rc) / NPT | - | R (Rc) | R (Rc) | G | - |
Tornillo de conexión de entrada nominal | 1B ~ 3/4B | - | 1/2B | 1/2B | 1/4B | - |
Tipo de conexión de salida | R (Rc) / NPT | - | R (Rc) | G | Conexión de manguera / conexión de tubo | - |
Tornillo de salida nominal | 1B ~ 3/8B | - | 3/8B | 1/4B | - | - |
Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 1 | - | 1 | 1 ~ 1.4 | 1.5 | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente