(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
SMC
Un separador de agua pequeño y ligero de la serie AMG.
[Características]
· Elimina las gotas de agua del aire comprimido.
· Elimina impurezas como el aceite y otros contaminantes del aire comprimido.
· Filtra los granos de polvo grandes y separa las gotas de aceite.
· Filtración de polvo y separación de neblina de aceite.
· Eliminación de olores desagradables del aire comprimido.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Filtro de línea principal Serie AFF
SMC
La serie AFF del filtro de línea principal elimina las impurezas como el aceite, el agua y otros contaminantes.
[Características]
· Mejora la función de los secadores de flujo descendente, extiende la vida útil de los filtros de precisión y evita problemas con el equipo.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Filtro de aire AF10-A a AF60-A
SMC
Un filtro de aire SMC.
[Características]
· Usabilidad mejorada: el elemento y el tazón se combinan en una unidad, lo que hace posible reemplazar el elemento a mano.
· Se ha reducido la cantidad de espacio requerido para el mantenimiento (reducción de hasta 46%).
· Mejora de la visibilidad y la seguridad
El recipiente está completamente cubierto por un protector transparente del recipiente.
Esto permite un monitoreo de 360° y al mismo tiempo protege al recipiente del ambiente externo, lo que ayuda a mejorar la seguridad.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Separador de micro niebla con prefiltro de la serie AMH
SMC
Separador de micro niebla con Prefiltro Serie AMH; separa y elimina partículas de aceite en estado de aerosol.
[Características]
· Un separador de micro niebla que puede eliminar cualquier contaminante fino de 0.01 μm o más, como carbón y polvo.
[Aplicaciones]
· Utilícelo como prefiltro para aire comprimido para uso en salas limpias o instrumentos de precisión que requieran aire con un alto grado de limpieza.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
SMC
Filtro de bolsa con excelente seguridad y facilidad de mantenimiento.
La calidad del líquido puede estabilizarse mediante filtrado y es posible reutilizar el filtro.
[Caracteristicas]
· Ideal para filtrar fluidos de alto caudal.
· Facil mantenimiento.
· Con mecanismo de seguridad.
· Elemento tipo bolsa.
· Se puede seleccionar una amplia gama de precisión de filtración.
· Método de banda adoptado.
· El elemento puede ser reemplazado fuera del contenedor.
· Estructura sin piscina líquida.
· Reducción de peso.
· El trabajo de tuberías es fácil.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
SMC
El separador de niebla de la serie AM separa y elimina la neblina de aceite.
[Características]
· Un separador de neblina para eliminar partículas como óxido y carbono con un tamaño de partícula de 0.3 μm o más.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Separador de niebla AFM20-A a AFM40-A, Micro Separador de niebla AFD20-A a AFD40-A
SMC
Separador de niebla ahorrador de energía AFM y Micro separador de niebla AFD.
[Características]
· Visibilidad mejorada y resistencia ambiental.
· El recipiente está completamente cubierto por un protector transparente del recipiente.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Filtro de preparación de aire comprimido serie AFF/AM / AMD
SMC
[Características]
· Ahorro de espacio y reducción de horas laborales
· Reducción de peso lograda mediante el uso de una fina caja de acero inoxidable. Se reduce la carga de trabajo durante la instalación.
· La mayor cantidad de aire tratado al reducir la caída de presión contribuye al ahorro de energía.
· Trabajabilidad mejorada al reemplazar elementos
· El elemento tiene una tapa de extremo ranurada.
· Se puede identificar por color
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Filtro de aire / separador de niebla / piezas de repuesto para separador de micro niebla
SMC
* La imagen del producto tiene fines ilustrativos. Tenga en cuenta que es diferente del producto real.
Piezas de repuesto para filtros de aire, separadores de neblina y microseparadores de neblina, incluidos elementos filtrantes, conjuntos de elementos, deflectores, sellos de tazón, conjuntos de soportes y conjuntos de tazón.
[Haga clic aquí para ver el catálogo]
· P. 430 filtro de aire AF10-A a AF60-A
· P. 440 Separador de niebla AFM20-A a AFM40-A
· P. 440 microseparador de niebla AFD20-A a AFD40-A
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Separador de micro niebla Serie AMD
SMC
Separador de micro niebla SMC.
[Características]
· Puede separar y eliminar partículas de aceite en estado de aerosol, así como cualquier contaminante fino de 0.01 μm o más, como carbón y polvo.
· Utilícelo como prefiltro para aire comprimido para uso en salas limpias o instrumentos de precisión que requieran aire con un alto grado de limpieza.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Filtro estándar de alta presión AIRX COM-PURE
Fukuhara
· Grifo de drenaje: Manual
· Material del cuenco: Acero inoxidable
· Rendimiento de eliminación microbiana: LRV≥7
· Entorno operativo: Estándar
· Caudal de aire de tratamiento (l/minuto): 1300
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Separador Super niebla Series AME
SMC
Separador Super niebla Serie AME; separa y adsorbe partículas de aceite en un estado de aerosol.
[Características]
· Cambia el aire comprimido lubricado con aceite a aire equivalente sin aceite.
[Aplicaciones]
· Úselo para filtrar aire comprimido para utilizar en líneas de revestimiento que requieren un alto grado de limpieza.
· Utilícelo para filtrar aire comprimido para su uso en salas limpias y para aire comprimido para su uso en equipos con los que se debe evitar el aceite.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Filtro de aire en línea serie ZFC
SMC
Filtro de aire en línea serie ZFC con ajuste de un toque.
[Características]
· Capaz de soportar presiones positivas y presiones de vacío.
· Evita que los componentes se dispersen cuando se aflojan cuando se usan a presiones positivas.
[Aplicaciones]
· Úselo para proteger las válvulas de solenoide.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Capaz de eliminar el polvo en el aire
MISUMI
Capaz de eliminar el polvo en el aire
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
SMC
Limpiador de escape de SMC Serie AMC
[Características]
· Reduce el ruido, elimina la neblina de aceite para un ambiente de trabajo más cómodo.
· Reducción de ruido: 35 dB (A) o más.
· Tasa de eliminación de neblina de aceite: más del 99.9%.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Elemento filtrante de metal sinterizado, Elemento de fibra
SMC
[Caracteristicas]
· Excelente resistencia mecánica, térmica y química.
· Dado que es un producto sinterizado de metal en polvo fino, se puede obtener una alta precisión de filtración.
· Incluso si la obstrucción progresa, se puede usar repetidamente lavándolo.
[Aplicaciones]
· Ideal como filtro de control para mantener limpio el líquido.
· Gases varios, líquidos, disolventes generales, fluidos de alta temperatura.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
AIRX Small Filter Series (trampa de drenaje flotante incorporada)
Fukuhara
· Grifo de drenaje: Tipo flotador
· Rendimiento de eliminación microbiana: LRV≥7
· Entorno operativo: Estándar
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): 0.1:: 1
· Tipo de conección: Rc (R)
Días para el envío: | 14 Días o más |
---|
Filtro de aire 3 en 1 Filtro multiseco para aire comprimido
Maeda Shell
· Escribe: Estándar
· Dirección del flujo: (Bien)
· Nivel de filtración: 0.01µm
· Grifo de drenaje: Tipo de flotación automática
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): 0.3:: 0.97
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Filtro para líquido de limpieza / Filtro de cambio rápido Serie FQ1
SMC
El filtro para limpieza de líquidos / filtro de cambio rápido de la serie FQ1 hace que el reemplazo de elementos sea rápido y fácil, sin necesidad de herramientas.
[Características]
· Fácil sujeción de la banda V.
· Fácil centrado de elementos.
· Conecta los elementos superiores e inferiores de forma segura.
· Evita que el elemento se incline.
· Drenaje fino de líquido.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Filtro de eliminación de olores Serie AMF
SMC
El filtro de eliminación de olores de la serie AMF admite conexiones modulares.
[Características]
· Puede ahorrar espacio y ayuda a reducir la cantidad de tuberías.
· Altura reducida hasta en un 40% y peso reducido hasta en un 40%.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Filtro de aire de gran flujo Serie AF800/900
SMC
Filtro de aire de gran flujo de SMC serie AF800/900.
[Características]
· Filtración: 5 μm, semi-estándar: 2/10/20/40/70/100 μm
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Filtro de aire limpio serie SFD
SMC
Filtro de aire limpio serie SFD con caja de resina transparente.
[Características]
· Filtración: 0.01 μm.
· Caída de presión inicial: 0.03 MPa.
· Presión máxima de funcionamiento: 1.0 MPa.
[Aplicaciones]
· Uso con sopladores de aire limpio / sopladores ionizadores.
· Uso para sustitución de cámara y bombeo de fluidos.
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo |
Calidad del aire comprimido |
Tasa de flujo de aire de tratamiento(l/min) |
Tipo de conección |
Hilo de fontanería nominal |
Nivel de filtración |
Entorno operativo |
Drenar polla |
Material del tazón |
Guardia de cuenco |
Marca | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | Fukuhara | SMC | SMC | MISUMI | SMC | SMC | Fukuhara | Maeda Shell | SMC | SMC | SMC | SMC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Separador de niebla AFM20-A a AFM40-A, Micro Separador de niebla AFD20-A a AFD40-A | Filtro de aire / separador de niebla / piezas de repuesto para separador de micro niebla | AIRX Small Filter Series (trampa de drenaje flotante incorporada) | Filtro para líquido de limpieza / Filtro de cambio rápido Serie FQ1 | ||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Días para enviar | 3 Días o más | 3 Días |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 3 Días | 3 Días o más | 3 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 3 Días | 3 Días | 3 Días | 8 Días o más | 3 Días |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 3 Días o más | 14 Días o más | 8 Días o más | 3 Días | 3 Días o más | 3 Días |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Especificaciones |
| |||||||||||||||||||||
Tipo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Componentes relacionados (Elemento para reemplazo) | Estándar | Estándar | Estándar | Componentes relacionados (Elemento para reemplazo) / Componentes relacionados (dispositivos auxiliares) | Estándar | Estándar / Componentes relacionados (Elemento para reemplazo) | Estándar | Filtro en línea | Estándar | Filtro de escape | Componentes relacionados (Elemento para reemplazo) | Estándar | Estándar | Componentes relacionados (Elemento para reemplazo) | Estándar | Estándar | Estándar |
Calidad del aire comprimido | Aire seco de calidad general | Aire seco de calidad general | Aire seco de calidad general | Aire seco de calidad general | - | Aire seco de calidad general | Aire seco de calidad general | Aire seco de calidad general | - | Aire seco de calidad general | Aire de alta humedad / Aire contaminado con partículas grandes / Aire que contiene aceite | Aire seco de calidad general | Aire seco de calidad general | Aire seco de calidad general | Aire que contiene aceite | - | Aire de alta humedad / Aire contaminado con partículas grandes / Aire que contiene aceite | Aire seco de calidad general / Aire ultra seco / Aire de alta humedad / Aire que contiene aceite / Partícula | Fluido | Aire seco de calidad general | Aire seco de calidad general | Aire seco de calidad general |
Tasa de flujo de aire de tratamiento(l/min) | - | - | - | - | - | - | - | 7000 ~ 14500 | - | - | 1300 | - | - | - | - | - | 350 | 750 ~ 1500 | - | - | - | - |
Tipo de conección | Rc (R) / NPT | Rc (R) / NPT | Rc (R) / NPT / G | Rc (R) / NPT | - | Rc (R) / NPT | Rc (R) / NPT | Rc (R) / NPT | - | Rc (R) / NPT | Rc (R) | Rc (R) / NPT | Fontanería de un toque | - | Rc (R) | - | Rc (R) | Rc (R) | - | Rc (R) / NPT | Rc (R) / NPT | Fontanería de un toque |
Hilo de fontanería nominal | 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/2 / 2 | 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/2 / 2 | 1/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 | 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 2 | - | 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/2 / 2 | 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 | 1 / 2 | - | 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 | 3/4 | 1/4 / 1/2 / 3/4 / 1 | - | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 / 1/2 | - | 1/4 / 3/8 | 3/8 / 1/2 / 3/4 | - | 1/4 / 1/2 / 3/4 / 1 | 1 1/2 / 2 | - |
Nivel de filtración | Tasa de eliminación de fluidos 99% | 3 µm | 5 µm | 0,01 µm | _1 / 50μm / 5 µm / 25 µm / 10 µm | 0.3µm | 0,01 µm / 0.3µm | 1 µm | - | 0,01 µm | 0,01 µm / 3 µm / 0.1µm | 0,01 µm | 5 µm | 40 µm | 0.3µm | - | 0,01 µm / 0.1µm | 0,01 µm | - | 0,01 µm | 5 µm | 0,01 µm |
Entorno operativo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | - | Estándar | Estándar | Estándar | - | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | - | Estándar | - | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar / Especificación de sala limpia (prevención de partículas) |
Drenar polla | Tipo de flotador automático | Manual / Tipo de flotador automático | Manual / Tipo de flotador automático | Tipo de flotador automático | - | Tipo de flotador automático | Manual / Tipo de flotador automático | Tipo de flotador automático | - | Tipo de flotador automático | Manual | No provisto | No provisto | - | Manual | - | Tipo de flotador automático | Tipo de flotador automático | - | No provisto | Manual / Tipo de flotador automático | No provisto |
Material del tazón | Metal | Metal | Resina / Metal con indicador de nivel | Metal | - | Metal | Resina / Metal con indicador de nivel | - | - | Metal | Metal | Metal | Resina | - | Resina | - | Metal | - | - | Metal | Resina | Resina |
Guardia de cuenco | No provisto | No provisto | No provisto / Incluido | No provisto | - | No provisto | No provisto / Incluido | No provisto | - | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | - | No provisto | - | No provisto | - | - | No provisto | Incluido | No provisto |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente