(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Pinza de aire de tipo paralelo / serie estándar serie MHZ2
SMC
Pinza neumática tipo paralelo SMC.
[Características]
· Utiliza una guía lineal para alta rigidez y alta precisión.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Pinza neumática de bajo perfil serie MHF2
SMC
[Características]
· Perfil bajo: la altura es aproximadamente 1/3 más pequeña (en comparación con el producto con una fuerza de agarre equivalente de la serie MHZ2).
· Contribuye a las medidas de ahorro de espacio del dispositivo.
· Reduce los momentos de flexión.
· Funciona sin problemas, proporcionando una precisión mejorada.
· Se puede seleccionar la longitud del trazo.
& nbsp3 están disponibles longitudes de carrera estándar (corta, media y larga) para cada tamaño de orificio.
& nbsp Puede seleccionar el trazo óptimo para cada pieza de trabajo.
· Mejora de la repetibilidad de montaje.
· Tuberías desde cualquier dirección.
· Posicionamiento fácil para el montaje de accesorios.
· El cableado y las tuberías se pueden centralizar.
· Alto grado de flexibilidad de montaje.
& nbspBracket no requerido.
& nbsp Puede ayudar a mantener la altura de montaje al mínimo.
· Un diseño compacto en el que se proporciona una gran cantidad de fuerza de agarre mediante el uso de un mecanismo de doble pistón.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Pinza neumática - mano paralela
MISUMI
Pinzas neumáticas de tipo compacto con alta precisión, alta rigidez, gran fuerza de retención y excelente compacidad
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Pinza neumática de tipo paralelo, tipo de 3 dedos, serie MHS3
SMC
[Características]
· Diseño ligero y compacto con altura reducida.
· Alta repetibilidad: ±0.01 mm.
· Se puede equipar con un interruptor automático.
· Fácil alineación al montar el cuerpo principal.
· Se puede montar desde 2 direcciones.
· Utiliza construcción de levas de cuña.
· Se puede equipar con un pequeño interruptor automático.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Pinza neumática tipo angular / tipo estándar serie MHC2
SMC
Pinza neumática tipo angular SMC.
[Características]
· Un diseño compacto en el que se proporciona una gran cantidad de fuerza de agarre mediante el uso de un mecanismo de doble pistón.
· Acelerador variable incorporado.
· Se puede montar un interruptor automático de estado sólido con una luz indicadora.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
SMC
Pinza giratoria adecuada para sujetar y revertir piezas de trabajo en líneas de transferencia.
[Características]
· Integración compacta de agarre con funciones de rotación.
· Elimina el giro de las tuberías y el cableado causado por la combinación de productos individuales (mesa giratoria + adaptador + pinza neumática).
· En comparación con los productos combinados, la dimensión longitudinal es aproximadamente un 20% más corta.
· 2 tipos de rotación de ángulo (90° y 180°) ahora son estándar.
· Los interruptores automáticos se pueden adaptar con el imán (equipado como estandar).
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Serie delgada HLC de mordaza paralela de carrera larga tipo HLC
Konsei
· Cómo agarrar: Abierto, tipo paralelo, pellizco, tipo paralelo
· Forma del cuerpo principal: Forma cuadrada (Forma plana)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie HLC de mano paralela de carrera larga y tipo delgado, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 27 Días o más |
---|
Pinza neumática de tipo paralelo, carrera larga serie MHZL2
SMC
[Características]
· Acomoda diversos diámetros de piezas de trabajo con una sola unidad.
· Casi el doble de la carrera estándar.
· Carrera larga, pero también compacta y ligera.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Pinza neumática de apertura amplia de estilo paralelo Serie MHL2
SMC
[Características]
· Carrera larga.
· Acomoda diversos diámetros de piezas de trabajo con una sola unidad.
· Un diseño compacto en el que se proporciona una gran cantidad de fuerza de agarre mediante el uso de un mecanismo de doble pistón.
· Se utilizan rodamientos de resina con impregnación de aceite de doble extremo con un respaldo metálico para todos los ejes.
· Mecanismo de protección contra el polvo incorporado.
· Alto grado de flexibilidad de montaje.
· Se puede equipar con un interruptor automático.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Tipo de palanca pinza neumática Serie MHT2
SMC
El nuevo cuerpo cilíndrico permite montar pequeños interruptores automáticos en 4 superficies.
[Características]
· El mecanismo de palanca asegura una fuerza de agarre fuerte y estable.
· Sostiene la pieza de trabajo incluso cuando el aire está cerrado (medida de seguridad).
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Pinza neumática tipo angular de 180 ° Serie MHY2
SMC
[Características]
· Serie ligera y compacta en diámetros pequeños.
· Mejora de la repetibilidad de montaje.
· Puede equiparse con interruptores automáticos en 4 ubicaciones.
· Los tamaños de abertura reducidos ayudan a evitar que entren contaminantes.
· Utiliza acero inoxidable como estándar.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Portabarocas, portabrocas potente, serie CKL
Konsei
· Cómo agarrar: Abierto, tipo cremallera, pellizco, tipo cremallera
· Método de operación: Doble efecto, tipo efecto simple (normalmente cerrado), tipo efecto simple (Normalmente abierto)
· Forma del cuerpo principal: forma especial
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el portabrocas, el portabrocas potente y la serie CKL, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 27 Días o más |
---|
Mordaza cubierta de goma modelo delgado de tipo paralelo (tipo rodillo cruzado) serie HLBG
Konsei
· Cómo agarrar: Abierto, tipo paralelo, pellizco, tipo paralelo
· Forma del cuerpo principal: Forma cuadrada
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la cubierta de goma para mano, modelo delgado, mano paralela (tipo de rodillo cruzado), serie HLBG, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 27 Días o más |
---|
Mano de mano delgada tipo carrera larga HLF
Konsei
· Cómo agarrar: Abierto, tipo paralelo, pellizco, tipo paralelo
· Forma del cuerpo principal: Forma cuadrada (Forma plana)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie HLF de mano de carrera larga y tipo delgado, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | Presupuesto |
---|
Modelo delgado de mano mano paralela (tipo arbusto) serie HLA
Konsei
· Cómo agarrar: Abierto, tipo paralelo, pellizco, tipo paralelo
· Forma del cuerpo principal: Forma cuadrada
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie HLA de modelo delgado de mano paralela (tipo casquillo), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Mordaza de tipo rodillo pequeño cruzado, mordaza paralela serie BHA
Konsei
· Cómo agarrar: Abierto, tipo paralelo, pellizco, tipo paralelo
· Método de operación: Doble efecto, tipo efecto simple (normalmente cerrado), tipo efecto simple (Normalmente abierto)
· Forma del cuerpo principal: Forma cuadrada
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el modelo pequeño de la serie BHA de mano paralela con rodillos cruzados, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Equipo periférico de robot, junta rotativa pequeña, serie RJF-RJFS
Konsei
· Escribe: Componentes relacionados
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): -0.1 to 0.7
Días para el envío: | 26 Días o más |
---|
SMC
· Utiliza una guía lineal para alta rigidez y alta precisión.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Pinza neumática de tipo paralelo, tipo de 3 dedos, carrera larga, serie MHSL3
SMC
Tipo de carrera larga que puede sujetar piezas de trabajo de diferentes diámetros.
[Características]
· Diseño ligero y compacto con altura reducida.
· Alta repetibilidad: ±0.01 mm.
· Se puede equipar con un interruptor automático.
· Fácil alineación al montar el cuerpo principal.
· Se puede montar desde 2 direcciones.
· Utiliza construcción de levas de cuña.
· Se puede equipar con un pequeño interruptor automático.
· Compatible con el paso de montaje para el tipo estándar.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Soportes para Air Gripper - En forma de L
MISUMI
Soportes para pinza neumática
· Material: Acero al carbón 1018
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machine Engineering
· Escribe: Cuerpo principal
· Número de dedos: 2 piezas
· Forma del cuerpo principal: Forma cuadrada
· Aplicación ambiental: Estándar
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Machine Engineering
· Cómo agarre: Pellizco, tipo paralelo
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): 0.3:: 0.5
· Escribe: Cuerpo principal
· Número de dedos: 2 piezas
· Forma del cuerpo principal: Forma cilíndrica
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Machine Engineering
· Cómo agarre: Pellizco, tipo paralelo
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): 0.3:: 0.5
· Escribe: Cuerpo principal
· Número de dedos: 2 piezas
· Forma del cuerpo principal: Forma cilíndrica
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Nihon Pisco
· Cómo agarrar: Pellizco, tipo swing
· Método de operación: Tipo de simple efecto (Normalmente abierto)
· Forma del cuerpo principal: Forma cilíndrica
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo de vástago de mandril cerrado, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pinza de carrera larga serie CK/CKB/CKD
Konsei
· Cómo agarrar: Abierto, tipo cremallera, pellizco, tipo cremallera
· Método de operación: Doble efecto, tipo efecto simple (normalmente cerrado), tipo efecto simple (Normalmente abierto)
· Forma del cuerpo principal: forma especial
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el mandril de carrera larga de la serie CK/CKB/CKD, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 27 Días o más |
---|
Portabrocas delgado de las series CKA, CKB y CKD
Konsei
· Cómo agarrar: Abierto, tipo cremallera, pellizco, tipo cremallera
· Método de operación: Doble efecto, tipo efecto simple (normalmente cerrado), tipo efecto simple (Normalmente abierto)
· Forma del cuerpo principal: forma especial
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el mandril delgado de las series CKA, CKB y CKD, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 27 Días o más |
---|
Portabrocas delgado de la serie CKS y CKSF
Konsei
· Cómo agarrar: Abierto, tipo cremallera, pellizco, tipo cremallera
· Forma del cuerpo principal: forma especial
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el mandril delgado de las series CKS y CKSF, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | Presupuesto |
---|
Portabrocas delgado de carrera larga serie CKJ
Konsei
· Cómo agarrar: Abierto, tipo cremallera, pellizco, tipo cremallera
· Forma del cuerpo principal: forma especial
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el mandril delgado de carrera larga de la serie CKJ, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 40 Días o más |
---|
Chucks: mandril hueco serie CKF
Konsei
· Cómo agarrar: Abierto, tipo cremallera, pellizco, tipo cremallera
· Método de operación: Doble efecto, tipo efecto simple (normalmente cerrado), tipo efecto simple (Normalmente abierto)
· Forma del cuerpo principal: forma hueca
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los mandriles: Mandril hueco serie CKF, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 27 Días o más |
---|
Mano cruz-rodillo mano paralela serie HK
Konsei
· Cómo agarrar: Abierto, tipo paralelo, pellizco, tipo paralelo
· Método de operación: Doble efecto, tipo efecto simple (normalmente cerrado), tipo efecto simple (Normalmente abierto)
· Forma del cuerpo principal: Forma cuadrada
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie HK de mano paralela de rodillos cruzados, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 36 Días o más |
---|
Mini mordaza paralela serie HMA
Konsei
· Escribe: Cuerpo principal
· Número de dedos: 2 piezas
· Forma del cuerpo principal: Forma cuadrada
· Aplicación ambiental: Estándar
Días para el envío: | 25 Días o más |
---|
Mordaza de tipo guía lineal serie LHA
Konsei
· Cómo agarrar: Abierto, tipo paralelo, pellizco, tipo paralelo
· Método de operación: Doble efecto, tipo efecto simple (normalmente cerrado), tipo efecto simple (Normalmente abierto)
· Forma del cuerpo principal: Forma cuadrada
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el mango guía lineal manual serie LHA, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Serie de HLD de mano paralela de mano delgada
Konsei
· Cómo agarrar: Abierto, tipo paralelo, pellizco, tipo paralelo
· Forma del cuerpo principal: Forma cuadrada (Forma plana)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie HLD de mano paralela de tipo delgado, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 38 Días o más |
---|
Serie de mano HMD gran angular de mano delgada
Konsei
· Cómo agarrar: Pellizco, tipo swing
· Forma del cuerpo principal: Forma cuadrada
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie HMD de mano de gran angular y tipo delgado, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 27 Días o más |
---|
Mano lado mano paralela serie HA
Konsei
· Cómo agarrar: Abierto, tipo paralelo, pellizco, tipo paralelo
· Método de operación: Doble efecto, tipo efecto simple (normalmente cerrado), tipo efecto simple (Normalmente abierto)
· Forma del cuerpo principal: Forma cilíndrica, forma cuadrada
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie HA de mano paralela, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Manos: serie HMF Cangrejo compacto Tipo mano paralela
Konsei
· Cómo agarrar: Abierto, tipo paralelo, pellizco, tipo paralelo
· Forma del cuerpo principal: Forma cuadrada (Ancho)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles al alcance de la mano: Mano paralela tipo cangrejo compacto serie HMF, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 27 Días o más |
---|
Mordaza de rodillo cruzado compacto serie paralela BHG
Konsei
· Cómo agarrar: Abierto, tipo paralelo, pellizco, tipo paralelo
· Método de operación: Doble efecto, tipo efecto simple (normalmente cerrado), tipo efecto simple (Normalmente abierto)
· Forma del cuerpo principal: Forma cuadrada
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el rodillo cruzado compacto de mano paralela de la serie BHG, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Mango de punto de apoyo único serie HB
Konsei
· Cómo agarrar: Abierto, tipo oscilante, pellizco, tipo oscilante
· Método de operación: Doble efecto, tipo efecto simple (normalmente cerrado), tipo efecto simple (Normalmente abierto)
· Forma del cuerpo principal: Forma cuadrada
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el mango de punto de apoyo único de la serie HB, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 27 Días o más |
---|
Equipo periférico de robot, cambiador automático de mordaza, serie KHC
Konsei
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los equipos periféricos del robot, el cambiador de mano automático y la serie KHC, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 25 Días o más |
---|
Equipo periférico robot de ajuste rápido serie QRA
Konsei
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el ajustador rápido de equipos periféricos del robot serie QRA, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 26 Días o más |
---|
Equipo periférico robot gran cambiador manual de mordaza serie KHA
Konsei
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los equipos periféricos del robot, el cambiador manual automático grande de la serie KHA, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 21 Días o más |
---|
Equipo periférico de robot, control de rotación, serie CKR
Konsei
· Escribe: Cuerpo principal
· Número de dedos: 3 piezas
· Forma del cuerpo principal: Forma cilíndrica
· Aplicación ambiental: Estándar
Días para el envío: | 27 Días o más |
---|
Pinza neumática de tipo paralelo con cubierta antipolvo Serie MHZJ2
SMC
[Características]
· Evita la entrada de chip de corte, polvo, agua, etc.
· Previene la dispersión de grasa y las fugas externas de polvo.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Pinza neumática de guía deslizante de operación de leva de cuña, tipo de 2 dedos, serie MHK2
SMC
La estructura de levas de cuña permite alta precisión y alta rigidez.
Cuenta con una cubierta antipolvo para mejorar la resistencia de la carga y la resistencia a entornos adversos.
[Características]
· Se puede equipar con un interruptor automático.
· Incluye un agujero en la superficie superior para posicionamiento.
· Cuenta con una aguja de ajuste incorporada para ajustar la velocidad del dedo.
· Alta repetibilidad: ±0.01 mm.
· 2 tipos de material para dedos están disponibles para su uso en diferentes aplicaciones.
· Hay 3 tipos de cubierta antipolvo disponibles para su uso en diferentes aplicaciones.
· Tipo de carrera larga ahora como estándar.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Pinza neumática de tipo paralelo, tipo de 2 dedos, serie MHS2
SMC
[Características]
· Diseño ligero y compacto con altura reducida.
· Alta repetibilidad: ±0.01 mm.
· Se puede equipar con un interruptor automático.
· Fácil alineación al montar el cuerpo principal.
· Se puede montar desde 2 direcciones.
· Utiliza construcción de levas de cuña.
· Se puede equipar con un pequeño interruptor automático.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Tipo |
Cómo agarrar |
Numero de dedos |
Forma del cuerpo principal |
Método de operación |
Dimensión abierta L1(mm) |
Dimensión cerrada L2(mm) |
Fuerza de agarre (lado abierto a 0.5 Mpa)(N) |
Fuerza de agarre (lado cerrado a 0.5 Mpa)(N) |
Medio ambiente, aplicaciones |
Funcion adicional |
Mecanismo de ajuste de carrera |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | SMC | SMC | MISUMI | SMC | SMC | SMC | Konsei | SMC | SMC | SMC | SMC | Konsei | Konsei | Konsei | Konsei | Konsei | Konsei | SMC | SMC | MISUMI | Machine Engineering | Machine Engineering | Machine Engineering | Nihon Pisco | Konsei | Konsei | Konsei | Konsei | Konsei | Konsei | Konsei | Konsei | Konsei | Konsei | Konsei | Konsei | Konsei | Konsei | Konsei | Konsei | Konsei | Konsei | SMC | SMC | SMC |
Series de productos | Pinza neumática de tipo paralelo, tipo de 3 dedos, serie MHS3 | Serie delgada HLC de mordaza paralela de carrera larga tipo HLC | Pinza neumática de apertura amplia de estilo paralelo Serie MHL2 | Mordaza cubierta de goma modelo delgado de tipo paralelo (tipo rodillo cruzado) serie HLBG | Modelo delgado de mano mano paralela (tipo arbusto) serie HLA | Mordaza de tipo rodillo pequeño cruzado, mordaza paralela serie BHA | Equipo periférico de robot, junta rotativa pequeña, serie RJF-RJFS | Pinza neumática de tipo paralelo, tipo de 3 dedos, carrera larga, serie MHSL3 | Equipo periférico de robot, cambiador automático de mordaza, serie KHC | Equipo periférico robot gran cambiador manual de mordaza serie KHA | Pinza neumática de tipo paralelo con cubierta antipolvo Serie MHZJ2 | Pinza neumática de guía deslizante de operación de leva de cuña, tipo de 2 dedos, serie MHK2 | Pinza neumática de tipo paralelo, tipo de 2 dedos, serie MHS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 9 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 3 Días | 3 Días | 27 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 3 Días o más | 3 Días |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 27 Días o más | 27 Días o más | Presupuesto | 9 Días o más | 9 Días o más | 26 Días o más | 3 Días | 3 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 27 Días o más | 27 Días o más | Presupuesto | 40 Días o más | 27 Días o más | 36 Días o más | 25 Días o más | 9 Días o más | 38 Días o más | 27 Días o más | 9 Días o más | 27 Días o más | 9 Días o más | 27 Días o más | 25 Días o más | 26 Días o más | 21 Días o más | 27 Días o más | 3 Días | 3 Días | 3 Días |
Tipo | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal | - | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Componentes relacionados | Cuerpo principal | Cuerpo principal | - | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Componentes relacionados | Componentes relacionados | Componentes relacionados | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal |
Cómo agarrar | Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo Paralelo | Pinch, Chuck Type / Abierto, tipo Chuck | Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo Paralelo | Pinch, Chuck Type / Abierto, tipo Chuck | Pinch, Swing Type / Abierto, Tipo de columpio | Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo Paralelo | Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo Paralelo | Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo Paralelo | Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo Paralelo | Pinch, Swing Type | Pinch, Swing Type | Pinch, Chuck Type / Abierto, tipo Chuck | Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo Paralelo | Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo Paralelo | Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo Paralelo | Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo Paralelo | - | Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo Paralelo | Pinch, Chuck Type / Abierto, tipo Chuck | - | Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo Paralelo / Mano mecánica | Pellizco, Tipo Paralelo | Pellizco, Tipo Paralelo | Pinch, Swing Type | Pinch, Chuck Type / Abierto, tipo Chuck | Abierto, tipo Chuck | Pinch, Chuck Type / Abierto, tipo Chuck | Pinch, Chuck Type / Abierto, tipo Chuck | Pinch, Chuck Type / Abierto, tipo Chuck | Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo Paralelo | Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo Paralelo | Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo Paralelo | Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo Paralelo | Pinch, Swing Type | Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo Paralelo | Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo Paralelo | Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo Paralelo | Pinch, Swing Type | - | - | - | Pinch, Chuck Type / Abierto, tipo Chuck | Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo Paralelo | Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo Paralelo | Pinch, Chuck Type / Abierto, tipo Chuck |
Numero de dedos | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas | 3 piezas | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas / 3 piezas | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas | - | 2 piezas | 3 piezas | - | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas | 3 piezas | 3 piezas | 3 piezas | 3 piezas | 3 piezas | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas | - | - | - | 3 piezas | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas |
Forma del cuerpo principal | Forma cuadrada | Forma cuadrada (forma plana) | Forma cuadrada | Forma cilíndrica | Forma cuadrada | Forma cilíndrica | Forma cuadrada (forma plana) | Forma cuadrada | Forma cuadrada (ancha) | Forma cuadrada | Forma cuadrada | Forma especial | Forma cuadrada | Forma cuadrada (forma plana) | Forma cuadrada | Forma cuadrada | - | Forma cuadrada | Forma cilíndrica | - | Forma cuadrada | Forma cilíndrica | Forma cilíndrica | Forma cilíndrica | Forma especial | Forma especial | Forma especial | Forma especial | Forma hueca | Forma cuadrada | Forma cuadrada | Forma cuadrada | Forma cuadrada (forma plana) | Forma cuadrada | Forma cuadrada | Forma cuadrada (ancha) | Forma cuadrada | Forma cuadrada | - | - | - | Forma cilíndrica | Forma cuadrada | Forma cuadrada | Forma cilíndrica |
Método de operación | Doble efecto / Tipo de acción simple (normalmente abierto) / Tipo de acción simple (normalmente cerrado) | Doble efecto | Doble efecto / Tipo de acción simple (normalmente abierto) | Doble efecto | Doble efecto / Tipo de acción simple (normalmente abierto) | Doble efecto | - | Doble efecto / Tipo de acción simple (normalmente abierto) | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto / Tipo de acción simple (normalmente abierto) | - | - | - | Doble efecto / Tipo de acción simple (normalmente abierto) | - | Doble efecto | Doble efecto | - | Doble efecto / Tipo de acción simple (normalmente abierto) | Tipo de acción simple (normalmente abierto) | Doble efecto / Tipo de acción simple (normalmente abierto) | Tipo de acción simple (normalmente abierto) | Doble efecto | Tipo de acción simple (normalmente cerrado) | - | - | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | - | - | Doble efecto | - | Doble efecto | Tipo de acción simple (normalmente abierto) | - | - | - | - | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto |
Dimensión abierta L1(mm) | 12 ~ 60 | 8 ~ 80 | - | - | - | 15.2 ~ 33.3 | - | 19.2 ~ 41.3 | 76 ~ 486 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 ~ 48.5 | - | 6.8 ~ 19 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.9 ~ 33.3 | 26 ~ 41 | 34 ~ 102 |
Dimensión cerrada L2(mm) | 3 ~ 30 | 0 | - | - | - | 11.2 ~ 19.3 | - | 11.2 ~ 19.3 | 56 ~ 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 ~ 28.5 | - | 6.8 ~ 12.8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.9 ~ 19.3 | 16 ~ 19 | 30 ~ 86 |
Fuerza de agarre (lado abierto a 0.5 Mpa)(N) | 6.1 ~ 318 | 19 ~ 141 | - | 1,320 ~ 780 | - | 18 ~ 100 | - | 17 ~ 104 | 14 ~ 396 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1 | 28 ~ 525 | - | 2 ~ 46 | - | - | 0.08 ~ 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 ~ 104 | 56 ~ 90 | 23 ~ 537 |
Fuerza de agarre (lado cerrado a 0.5 Mpa)(N) | 1.9 ~ 254 | 19 ~ 141 | - | 1,270 ~ 750 | - | 10 ~ 68 | - | 7.1 ~ 65 | 14 ~ 396 | 3,600 | 8 ~ 75 | - | - | - | - | - | - | 3.3 | 25 ~ 500 | - | 2 ~ 46 | - | - | 0.08 ~ 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ~ 65 | 46 ~ 80 | 21 ~ 502 |
Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Resistente al polvo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar / Resistente al polvo / A prueba de goteos | Estándar | Estándar | Estándar | - | Estándar | Estándar | - | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar / Resistente al polvo / A prueba de goteos | Estándar | - | - | - | Estándar | Estándar / Resistente al polvo / A prueba de goteos | Resistente al polvo / A prueba de goteos | Estándar |
Funcion adicional | Con guía lineal | Con guía lineal / Función de ajuste de carrera | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | Con guía lineal | Con guía lineal / Alta precisión | Soporte de rodamiento | No provisto | No provisto | No provisto | Alta precisión | No provisto | No provisto | Alta precisión | - | Con guía lineal / Alta precisión | Alta precisión | - | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | Soporte de rodamiento / Alta precisión | No provisto | Con guía lineal / Alta precisión | No provisto | No provisto | Soporte de rodamiento | No provisto | Soporte de rodamiento / Alta precisión | No provisto | - | - | - | No provisto | Con guía lineal / Alta precisión | Alta precisión | Alta precisión |
Mecanismo de ajuste de carrera | No provisto | No provisto / Ajuste doble de apertura / cierre | No provisto | - | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | - | No provisto | No provisto | - | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | - | - | - | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente