(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Interruptor automático de estado sólido, estilo de montaje directo, D-M9N (V)/D-M9P (V)/D-M9B (V)
SMC
[Características]
· La corriente de carga de 2 hilos se reduce (2.5 a 40 mA).
· Utiliza cable resistente a la flexión como especificación estándar.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
CKD
· Método de conexión: código cabtyre
· Tipo de cable conductor: Resistencia al aceite
· Cilindro compatible: LCG
· Solicitud: Estándar
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Soporte de montaje del detector magnético
SMC
[Características] · Accesorio metálico de montaje de detector magnético para cilindro.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
SMC
[Caracteristicas]
· Se reduce la corriente de carga de 2 hilos (2,5 a 40 mA).
· Utiliza cable resistente a la flexión como especificación estándar.
· El rango de funcionamiento adecuado se puede determinar por el color de la luz (rojo → verde ← rojo).
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Detector magnético de láminas, estilo de montaje directo, D-A90 (V)/D-A93 (V)/D-A96 (V)
SMC
Sensor de detector magnético de láminas de estilo de montaje directo para cilindros SMC.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Detector magnético de estado sólido, estilo de montaje en banda, D-H7A1/D-H7A2/D-H7B
SMC
Sensor de detector magnético de estado sólido con montaje en banda para cilindros SMC.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Sensores para cilindros de aire, pinzas
MISUMI
Sensores dedicados para cilindro de doble efecto
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Interruptor automático de láminas, estilo de montaje en banda, D-C73/D-C76/D-C80
SMC
Sensor de interruptor automático de lámina de montaje directo en banda SMC.
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Sensores para cilindros de aire con forma de bolígrafo
MISUMI
Sensores para cilindros tipo pluma
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Interruptor automático de láminas, estilo de montaje directo, D-Z73/D-Z76/D-Z80
SMC
Sensor de interruptor automático de lámina de montaje directo para cilindros SMC.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Interruptor automático de láminas, estilo de montaje de tirantes, D-A5 □/D-A6 □
SMC
Sensor de detector magnético de lengüeta con montaje en barra de acoplamiento para cilindros SMC.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Detector magnético de láminas, estilo de montaje en banda, D-B53/D-B54/D-B64
SMC
Sensor de detección magnética tipo lengüeta de montaje en banda para cilindros SMC.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Detector magnético de láminas, estilo de montaje en banda, D-C73C/D-C80C
SMC
Sensor de detección magnética tipo lengüeta de montaje en banda para cilindros SMC.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
SMC
[Características]
· Se puede utilizar en entornos con perturbaciones de campo magnético (campo magnético de CA).
· El rango de operación adecuado se puede determinar por el color de la luz (Rojo → Verde ← Rojo).
Días para el envío: | 3 Días |
---|
SMC
[Caracteristicas]
· Tipo resistente al agua (refrigerante) mejorado.
· Se reduce la corriente de carga de 2 hilos (2,5 a 40 mA).
· El rango de funcionamiento adecuado se puede determinar por el color de la luz (rojo → verde ← rojo).
· Utiliza cable resistente a la flexión como especificación estándar.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Detector magnético para cilindros de aire
MISUMI
Este es el sensor específico para cilindros de abrazadera giratoria y no se puede montar en los otros cilindros.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Detector magnético de láminas resistente al calor D-B30 (J)/31 (J)/35 (J)
SMC
[Caracteristicas]
· Se puede utilizar en exteriores o a altas temperaturas (máx. 120°C).
· El amplio rango de operación (el doble que el de otros productos SMC) permite una detección de posición estable.
· Ambientes de alta temperatura, como alrededor de salidas de gas de alta temperatura o hornos de calefacción.
· Plantas y ambientes de exterior con alta temperatura y humedad.
· Ambientes para limpieza a vapor o esterilización a alta temperatura, etc.
· Aplicaciones que requieren un amplio rango de funcionamiento como la sujeción de piezas de trabajo elásticas.
Días para el envío: | 8 Días |
---|
Detector magnético de láminas, estilo montaje en riel, D-A73C/D-A80C
SMC
Sensor de detector magnético de láminas de estilo de montaje en riel para cilindros SMC.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Detector magnético de láminas, estilo montaje en riel, D-A7 □ H/D-A80H
SMC
Sensor de detector magnético de láminas de estilo de montaje en riel para cilindros SMC.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Detector magnético de láminas, estilo montaje en riel, D-A72/D-A73/D-A80
SMC
Sensor de detector magnético de láminas de estilo de montaje en riel para cilindros SMC.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Interruptor automático de láminas, estilo de montaje de banda, D-A33/D-A34/D-A44
SMC
Sensor de interruptor automático de lámina de montaje directo en banda SMC.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Interruptor automático de recorte Serie D-M9K/D-□7K/D-R□K
SMC
[Características]
· Las piezas de trabajo se pueden distinguir fácilmente con un solo interruptor automático.
· Admite cilindros de carrera corta.
· Se puede montar en actuadores estándar.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
SMC
[Caracteristicas]
· Puede utilizarse en entornos con perturbación del campo magnético (campo magnético de CA).
· El rango de funcionamiento adecuado se puede determinar por el color de la luz (rojo → verde ← rojo).
Días para el envío: | 3 Días |
---|
SMC
[Características]
· Se puede utilizar en entornos con perturbaciones de campo magnético (campo magnético de CA).
· El rango de operación adecuado se puede determinar por el color de la luz (Rojo → Verde ← Rojo).
Días para el envío: | 3 Días |
---|
SMC
[Caracteristicas]
· Tipo resistente al agua (refrigerante) mejorado.
· El rango de funcionamiento adecuado se puede determinar por el color de la luz (rojo → verde ← rojo).
Días para el envío: | 3 Días |
---|
SMC
[Caracteristicas]
· Tipo resistente al agua (refrigerante) mejorado.
· El rango de funcionamiento adecuado se puede determinar por el color de la luz (rojo → verde ← rojo).
Días para el envío: | 3 Días |
---|
SMC
[Características]
· Tipo resistente al agua (refrigerante) mejorada.
· Utiliza cable resistente a la flexión como especificación estándar.
· El rango de operación adecuado se puede determinar por el color de la luz (Rojo → Verde ← Rojo).
Días para el envío: | 3 Días |
---|
SMC
El rango de funcionamiento adecuado se puede determinar por el color de la luz (rojo → verde ← rojo).
Días para el envío: | 3 Días |
---|
SMC
El rango de operación adecuado se puede determinar por el color de la luz (Rojo → Verde ← Rojo).
Días para el envío: | Presupuesto |
---|
SMC
[Caracteristicas]
· El rango de funcionamiento adecuado se puede determinar por el color de la luz (rojo → verde ← rojo).
· Utiliza cable resistente a la flexión como especificación estándar.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Detector magnético de estado sólido, estilo de montaje con barra de acoplamiento, D-F59/D-F5P/D-J59
SMC
Sensor de cilindro SMC, detector magnético sin contacto, estilo de montaje en riel.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Detector magnético de estado sólido, estilo montaje en riel, D-F7NV/D-F7PV/D-F7BV
SMC
Sensor de detector magnético de estado sólido con montaje en riel para cilindros SMC.
Días para el envío: | Presupuesto |
---|
Detector magnético de estado sólido, estilo montaje en riel, D-F79/D-F7P/D-J79
SMC
Sensor de detector magnético de estado sólido con montaje en riel para cilindros SMC.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Detector magnético de estado sólido, estilo de montaje en banda, D-H7C
SMC
Sensor de detector magnético de estado sólido con montaje en banda para cilindros SMC.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Detector magnético de estado sólido, estilo de montaje en banda, D-G59/D-G5P/D-K59
SMC
Sensor de detector magnético de estado sólido con montaje en banda para cilindros SMC.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Detector magnético de estado sólido, estilo de montaje directo, D-Y59/D-Y69/D-Y7P (V)
SMC
Utiliza cable resistente a la flexión como especificación estándar.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Detector magnético de estado sólido, estilo de montaje directo, D-F8N/D-F8P/D-F8B
SMC
Sensor de detector magnético de estado sólido de estilo de montaje directo para cilindros SMC.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Sensor de posición del actuador D-MP □ Serie
SMC
Emite señales analógicas para la posición de carrera del actuador.
[Caracteristicas]
· Admite salida analógica con 4 tipos de rango de medición.
· Salida de interruptor disponible, compatible con IO-Link.
· Se puede instalar en la ranura de montaje en los interruptores automáticos del cilindro desde el lado superior.
· Tipo de conexión del cable: cable discreto (2 m), M8 4 pines (0.3 m), M12 4 pines (0.3 m)
[Aplicaciones]
· Determina el posicionamiento vertical/horizontal, detecta la posición del levantador, realiza la inspección de agujeros mecanizados y las mediciones dimensionales.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Interruptor automático de láminas, estilo de montaje directo, D-R73/D-R80
SMC
[Características] · Sensor de cilindro con interruptor automático de estado sólido de montaje directo fabricado por SMC.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Interruptor automático de láminas, estilo de montaje directo, D-90 A/D-93 A
SMC
[Características] · Sensor de cilindro con interruptor automático de estado sólido de montaje directo fabricado por SMC.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Interruptor automático de láminas, estilo de montaje directo, D-90/D-97
SMC
[Características] · Sensor de cilindro con interruptor automático de estado sólido de montaje directo fabricado por SMC.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Interruptor automático de estado sólido, estilo de montaje directo, D-S79/D-S7P/D-T79 (C)
SMC
[Características] · Sensor de cilindro con interruptor automático de estado sólido de montaje directo fabricado por SMC.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo de Sensor |
Formato de Salida |
Operación de Salida |
Método de Cableado |
Tipo |
Marca | SMC | CKD | SMC | SMC | SMC | SMC | MISUMI | SMC | MISUMI | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | MISUMI | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Interruptor automático de estado sólido, estilo de montaje directo, D-M9N (V)/D-M9P (V)/D-M9B (V) | Detector magnético de láminas, estilo de montaje directo, D-A90 (V)/D-A93 (V)/D-A96 (V) | Detector magnético de estado sólido, estilo de montaje en banda, D-H7A1/D-H7A2/D-H7B | Interruptor automático de láminas, estilo de montaje en banda, D-C73/D-C76/D-C80 | Interruptor automático de láminas, estilo de montaje directo, D-Z73/D-Z76/D-Z80 | Interruptor automático de láminas, estilo de montaje de tirantes, D-A5 □/D-A6 □ | Detector magnético de láminas, estilo de montaje en banda, D-B53/D-B54/D-B64 | Detector magnético de láminas, estilo de montaje en banda, D-C73C/D-C80C | Detector magnético de láminas resistente al calor D-B30 (J)/31 (J)/35 (J) | Detector magnético de láminas, estilo montaje en riel, D-A73C/D-A80C | Detector magnético de láminas, estilo montaje en riel, D-A7 □ H/D-A80H | Detector magnético de láminas, estilo montaje en riel, D-A72/D-A73/D-A80 | Interruptor automático de láminas, estilo de montaje de banda, D-A33/D-A34/D-A44 | Detector magnético de estado sólido, estilo de montaje con barra de acoplamiento, D-F59/D-F5P/D-J59 | Detector magnético de estado sólido, estilo montaje en riel, D-F7NV/D-F7PV/D-F7BV | Detector magnético de estado sólido, estilo montaje en riel, D-F79/D-F7P/D-J79 | Detector magnético de estado sólido, estilo de montaje en banda, D-H7C | Detector magnético de estado sólido, estilo de montaje en banda, D-G59/D-G5P/D-K59 | Detector magnético de estado sólido, estilo de montaje directo, D-Y59/D-Y69/D-Y7P (V) | Detector magnético de estado sólido, estilo de montaje directo, D-F8N/D-F8P/D-F8B | Interruptor automático de láminas, estilo de montaje directo, D-R73/D-R80 | Interruptor automático de láminas, estilo de montaje directo, D-90 A/D-93 A | Interruptor automático de láminas, estilo de montaje directo, D-90/D-97 | Interruptor automático de estado sólido, estilo de montaje directo, D-S79/D-S7P/D-T79 (C) | ||||||||||||||||||
CAD |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Días para enviar |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 3 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 3 Días |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 3 Días | 3 Días | 3 Días |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días | 3 Días | 3 Días | 3 Días | 3 Días | 3 Días | 3 Días | 3 Días | 3 Días | 3 Días | 3 Días | 3 Días | Presupuesto | 3 Días | 3 Días | Presupuesto | 3 Días | 3 Días | 3 Días |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 3 Días | 3 Días | 3 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 3 Días o más |
Especificaciones |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Sensor | Sin Contacto | De Contacto / Sin Contacto | - | Sin Contacto | De Contacto | Sin Contacto | - | De Contacto | De Contacto / Sin Contacto | De Contacto | De Contacto | De Contacto | De Contacto | Sin Contacto | Sin Contacto | De Contacto / Sin Contacto | - | De Contacto | De Contacto | De Contacto | De Contacto | - | Sin Contacto | Sin Contacto | Sin Contacto | - | Sin Contacto | Sin Contacto | Sin Contacto | Sin Contacto | Sin Contacto | Sin Contacto | Sin Contacto | - | Sin Contacto | Sin Contacto | Sin Contacto | - | De Contacto | De Contacto | De Contacto | Sin Contacto |
Formato de Salida | Formato NPN / Formato PNP / N/A | Formato NPN / N/A | - | Formato NPN / Formato PNP / N/A | N/A | Formato NPN / Formato PNP / N/A | - | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | - | Formato PNP / N/A | Formato NPN / N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | N/A | - | - | N/A | N/A | Formato PNP / N/A | Formato PNP | Formato PNP / N/A | Formato NPN / Formato PNP / N/A | - | Formato PNP | Formato NPN / Formato PNP / N/A | Formato NPN / Formato PNP / N/A | Formato NPN | N/A | N/A | N/A | Formato PNP / N/A |
Operación de Salida | - | - | - | - | - | - | - | - | N.A. (Normalmente Abierto) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Método de Cableado | 2 Cables / Método de Tres Cables | 2 Cables / Método de Tres Cables | - | 2 Cables / Método de Tres Cables | 2 Cables | 2 Cables / Método de Tres Cables | - | 2 Cables | 2 Cables / Método de Tres Cables | 2 Cables | 2 Cables | 2 Cables | 2 Cables | - | 2 Cables / Método de Tres Cables | 2 Cables / Método de Tres Cables | - | 2 Cables | 2 Cables | 2 Cables | 2 Cables | - | - | - | 2 Cables | - | 2 Cables | 2 Cables | 2 Cables | 2 Cables / Método de Tres Cables | Método de Tres Cables | 2 Cables / Método de Tres Cables | 2 Cables / Método de Tres Cables | - | Método de Tres Cables | 2 Cables / Método de Tres Cables | 2 Cables / Método de Tres Cables | - | 2 Cables | 2 Cables | 2 Cables | 2 Cables / Método de Tres Cables |
Tipo | Cuerpo Principal | Cuerpo Principal | - | Cuerpo Principal | Cuerpo Principal | Cuerpo Principal | - | Cuerpo Principal | Cuerpo Principal | Cuerpo Principal | Cuerpo Principal | Cuerpo Principal | Cuerpo Principal | Cuerpo Principal | Cuerpo Principal | Cuerpo Principal | - | Cuerpo Principal | Cuerpo Principal | Cuerpo Principal | Cuerpo Principal | Cuerpo Principal | Cuerpo Principal | Cuerpo Principal | Cuerpo Principal | - | Cuerpo Principal | Cuerpo Principal | Cuerpo Principal | Cuerpo Principal | Cuerpo Principal | Cuerpo Principal | Cuerpo Principal | - | Cuerpo Principal | Cuerpo Principal | Cuerpo Principal | Cuerpo Principal | Cuerpo Principal | Cuerpo Principal | Cuerpo Principal | Cuerpo Principal |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente