(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Cilindro de sujeción de potencia serie CKZT
SMC
[Características]
· Hay 3 tipos de variaciones de brazos para cada tamaño.
· Estructura resistente a salpicaduras y resistente al agua.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro de abrazadera giratoria, tipo estándar, serie MK
SMC
Cilindro de abrazadera giratoria, estándar tipo Serie MK con 3 veces el momento de inercia permitido.
[Características]
· Los interruptores automáticos se pueden montar en cualquiera de las 4 superficies para adaptarse a las condiciones de instalación.
· Diseñado para que los interruptores automáticos no se proyecten.
· Interruptor automático de estado sólido con indicador de 2 colores.
· Rango de carrera estándar ampliado.
· La longitud total se acorta.
· Se puede utilizar un interruptor automático fuerte resistente al campo magnético.
· 2 tipos de dirección giratoria de sujeción disponibles.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Serie de cilindro de sujeción CK1/CKG1/CKP1
SMC
Cilindro de sujeción SMC
[Características]
· Longitud total del tubo reducida
· La construcción de ajuste del tipo de tornillo facilita el ajuste de la velocidad
· La válvula del controlador de velocidad no sobresale del tubo
· Con amortiguación de aire
· Los interruptores automáticos fuertes resistentes al campo magnético se pueden montar desde 3 direcciones
Modelos D-P3DW y D-P4DW compatibles (CKG1), modelos D-P79WSE y D-P74L/Z compatibles
· Compatible con cilindros resistentes a salpicaduras para soldadura por arco (-XC88/-XC89/-XC91) (solo CKG1)
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro rotativo de abrazadera, tipo guía doble, serie MK2T
SMC
Cilindro de abrazadera giratoria con montaje horizontal, tipo guía doble, serie MK2T.
[Características]
· El mecanismo giratorio utiliza 2 rodillos de guía, mejorando la precisión de rotación y no rotación.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Este es el cilindro de sujeción, tipo giratorio (oscilante).
MISUMI
Este es el cilindro de sujeción, tipo giratorio (oscilante).
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Diámetro del cilindro(Ø) |
Stroke S(mm) |
Método de operación |
Tipo de soporte |
Forma de punta de varilla |
Ángulo de rotación θ |
Funcion adicional |
Max. Presión(MPa) |
Fuerza de sujecion(kN) |
Dirección de rotación |
Marca | SMC | SMC | SMC | SMC | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Cilindro rotativo de abrazadera, tipo guía doble, serie MK2T | Este es el cilindro de sujeción, tipo giratorio (oscilante). | |||
CAD |
|
|
|
|
|
Días para enviar | 3 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 3 Días o más | 3 Días | 9 Días o más |
Especificaciones |
| ||||
Diámetro del cilindro(Ø) | - | 12 ~ 63 | 50 | 20 | 25 ~ 50 |
Stroke S(mm) | 52.3 ~ 67.3 | 10 ~ 50 | 75 ~ 150 | 20 | 31 ~ 70 |
Método de operación | Rotación en posición fija | Movimiento giratorio | Trazo lineal | Movimiento giratorio | Movimiento giratorio |
Tipo de soporte | Roscado interno | Agujero pasante, ambos extremos roscados (común) | Pendiente | Agujero pasante, ambos extremos roscados (común) | - |
Forma de punta de varilla | Cuadrado | Roscado interno / Otros | Otros | Roscado interno | Roscado interno |
Ángulo de rotación θ | 75° | 90° | - | 90° | 90° |
Funcion adicional | No provisto | No provisto / Con brazo | No provisto | No provisto | No provisto |
Max. Presión(MPa) | 0.8 | 0.6 ~ 1 | 1 | 1 | 1 |
Fuerza de sujecion(kN) | - | 0.04 ~ 1.4 | 0.98 | 0.1 | - |
Dirección de rotación | - | Derecho / Izquierda | - | Derecho / Izquierda | Derecho / Izquierda |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente