(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Actuadores rotativos

Días para enviar
  • Todos
  • 3 día o menos
  • 9 día o menos
  • 11 día o menos
  • 12 día o menos
  • 13 día o menos
  • 37 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Tipo
Forma del cuerpo principal
Ángulo de oscilación A
Torque(N · m)
Método de operación
Medio ambiente, aplicaciones
Rigidez, precisión
Diámetro nominal del tubo
Válvulas
Energía cinética permitida(J)

    Actuador rotativo, tipo paleta, serie CRB2

      Mesa giratoria, tipo de piñón y cremallera, serie MSQ (tamaño 10 y superior)

        Mesa giratoria de 3 posiciones Serie MSZ

          Actuador rotativo, tipo paleta, serie CRB1

            Mesa giratoria, tipo cremallera y piñón, serie CRA1

              Actuador rotativo ajustable en ángulo serie CRA1 □□ U, tipo de cremallera y piñón

                Mesa giratoria básica, tipo paleta, serie MSUB

                  Mesa giratoria, tipo de cremallera y piñón, serie MSQ (tamaño 1, 2, 3, 7)

                    Mesa giratoria, tipo cremallera y piñón, serie MSQ (con amortiguador externo)

                      Rotor alto pequeño/Tipo estándar, serie PRNA

                        Rotor alto / Tipo estándar Serie PRN

                          Mini actuador rotativo serie CRJ

                            Mesa giratoria de baja velocidad, tipo piñón y cremallera, serie MSQX

                              Paleta rotativa pequeña Selex serie RV3

                              Marca

                              SMC

                              SMC

                              SMC

                              SMC

                              SMC

                              SMC

                              SMC

                              SMC

                              SMC

                              Kuroda Pneumatics

                              Kuroda Pneumatics

                              SMC

                              SMC

                              CKD

                              Series de productos

                              Actuador rotativo, tipo paleta, serie CRB2

                              Mesa giratoria, tipo de piñón y cremallera, serie MSQ (tamaño 10 y superior)

                              Mesa giratoria de 3 posiciones Serie MSZ

                              Actuador rotativo, tipo paleta, serie CRB1

                              Mesa giratoria, tipo cremallera y piñón, serie CRA1

                              Actuador rotativo ajustable en ángulo serie CRA1 □□ U, tipo de cremallera y piñón

                              Mesa giratoria básica, tipo paleta, serie MSUB

                              Mesa giratoria, tipo de cremallera y piñón, serie MSQ (tamaño 1, 2, 3, 7)

                              Mesa giratoria, tipo cremallera y piñón, serie MSQ (con amortiguador externo)

                              Rotor alto pequeño/Tipo estándar, serie PRNA

                              Rotor alto / Tipo estándar Serie PRN

                              Mini actuador rotativo serie CRJ

                              Mesa giratoria de baja velocidad, tipo piñón y cremallera, serie MSQX

                              Paleta rotativa pequeña Selex serie RV3

                              CAD
                              • 2D / 3D
                              • 2D / 3D
                              • 2D / 3D
                              • 2D / 3D
                              • 2D / 3D
                              • 2D / 3D
                              • 2D / 3D
                              • 2D / 3D
                              • 2D / 3D
                              • 2D
                              • 2D
                              • 2D / 3D
                              • 2D / 3D
                              • 2D
                              Días para enviar 3 Días 3 Días o más 3 Días 3 Días o más 3 Días 3 Días 3 Días o más 3 Días 3 Días o más 11 Días o más 11 Días o más 3 Días 3 Días 9 Días o más
                              TipoActuador rotativo Salidas de ambos lados del ejeMesa giratoria de 2 puntos StopMesa giratoria de 3 puntos o másActuador rotativo Salidas de ambos lados del ejeActuador rotativo Salida de un eje lateralActuador rotativo Salidas de ambos lados del ejeActuador rotativo Salida de un eje lateralMesa giratoria de 2 puntos StopMesa giratoria de 2 puntos StopActuador rotativo Salida de un eje lateralActuador rotativo Salida de un eje lateralActuador rotativo Salida de un eje lateralMesa giratoria de 2 puntos StopActuador rotativo Salida de un eje lateral
                              Forma del cuerpo principalForma redondaForma de bloqueForma de bloqueForma redondaForma de bloqueForma de bloqueForma redondaForma de bloqueForma de bloqueForma redondaForma redondaForma de bloqueForma de bloqueForma redonda
                              Ángulo de oscilación A90° / 180° / 270°Tipo de configuración arbitrariaTipo de configuración arbitraria90° / 180° / 270°90°90°90° / 180°190°180°90° / 180° / 270°90° / 100° / 180° / 270° / 280°90°190°Tipo de configuración arbitraria
                              Torque(N · m)Menos que 1 / 1 a menos de 3 / 3 ~ Menos de 6-1 a menos de 310 ~ Menos de 20 / 20 a menos de 50 / 50 a menos de 1006 a menos de 10 / 10 ~ Menos de 20 / 20 a menos de 50 / 50 a menos de 1001 a menos de 3 / 3 ~ Menos de 6 / 6 a menos de 10 / 10 ~ Menos de 20Menos que 1 / 1 a menos de 3 / 3 ~ Menos de 6 / 20 a menos de 501 a menos de 3 / 3 ~ Menos de 6 / 10 ~ Menos de 201 a menos de 3 / 10 ~ Menos de 20Menos que 1 / 1 a menos de 3 / 3 ~ Menos de 6 / 6 a menos de 10 / 10 ~ Menos de 201 a menos de 3 / 3 ~ Menos de 6 / 6 a menos de 10 / 10 ~ Menos de 20 / 20 a menos de 50 / 50 a menos de 100 / 100~-1 a menos de 33 ~ Menos de 6
                              Método de operaciónPaleta individualEstante dobleEstante doblePaleta individual / Doble paletaEstante individualEstante individualPaleta individualEstante individualEstante individualPaleta individual / Doble paletaPaleta individual / Doble paletaEstante individualEstante individualPaleta individual
                              Medio ambiente, aplicacionesEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarVelocidad lentaEstándar
                              Rigidez, precisiónEstándarEstándar / Alta rigidez, alta precisiónEstándar / Alta rigidez, alta precisiónEstándarEstándarEstándarEstándarEstándar / Alta rigidez, alta precisiónEstándar / Alta rigidez, alta precisiónEstándarEstándarEstándarEstándarEstándar
                              Diámetro nominal del tubo10 ~ 30--50 ~ 10080-9 ~ 166 ~ 1210 ~ 50---10-
                              VálvulasN/AN/AN/AN/AProvistoN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
                              Energía cinética permitida(J)Menos de 0.005 / 0.01 a menos de 0.10.005 a menos de 0.01 / 0.1 a menos de 1 / 1 ~ Menos de 500.005 a menos de 0.010.005 a menos de 0.01 / 0.1 a menos de 10.1 a menos de 10.01 a menos de 0.10.005 a menos de 0.01 / 0.01 a menos de 0.1Menos de 0.005 / 0.005 a menos de 0.010.1 a menos de 1 / 1 ~ Menos de 50Menos de 0.005 / 0.01 a menos de 0.10.01 a menos de 0.1 / 0.1 a menos de 1 / 1 ~ Menos de 50Menos de 0.0050.005 a menos de 0.01-

                              Cargando…

                              1. 1

                              Categorías relacionadas con Actuadores rotativos