(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Cilindro compacto, tipo estándar, doble efecto, varilla simple, serie CQ2
SMC
Un cilindro que ahorra espacio con un diseño de longitud total corta.
[Características]
· Ayuda a hacer varias plantillas y equipos más compactos.
· Se proporciona una ranura redonda para montar pequeños interruptores automáticos en 4 superficies (ø12 a ø25 [tamaño de agujero de 12 a 25 mm]: se puede montar en 2 superficies).
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro compacto, tipo estándar, doble efecto, varilla simple, serie CQS
SMC
Cilindro compacto, tipo estándar, doble efecto, varilla única, Serie CQS que es ideal para diseños de máquinas con requisitos de espacio pequeño.
[Características]
· Forma de estructura cuadrada que le brinda flexibilidad para diseñar máquinas.
· La dirección de montaje del interruptor automático permite requisitos de diseño flexibles.
· Montaje básico de 2 vías.
· Varilla no giratoria con alta precisión no giratoria.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro compacto, tipo de varilla guía Serie CQM
SMC
Cilindro compacto, tipo de varilla guía Serie CQM en la que se puede montar directamente una carga.
[Características]
· Dimensiones de montaje compatibles con las series CQS y CQ2.
· El interruptor automático se puede montar / quitar incluso cuando la placa está retraída.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
MISUMI
· Método de operación de varilla: Varilla única
· Método de operación del cilindro: Doble efecto
· Forma del cuerpo principal: Delgada
· Aplicación ambiental: Estándar
· Temperatura de funcionamiento (?): 5:: 60
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Cilindro súper compacto ahorrador de espacio, serie SSD2
CKD
- Las ranuras del interruptor del cilindro están dispuestas en los cuatro lados; el interruptor del cilindro se puede montar en la misma superficie que el puerto de la tubería, lo que mejora la visibilidad y el mantenimiento (⌀12 a ⌀200) - Tornillo de ajuste de punta de varilla con punta seleccionable (estándar) y tornillo macho (opción) se puede seleccionar. -Se pueden instalar todos los diámetros internos de los tubos y el interruptor tipo T. - El interruptor tipo T utilizado en muchos productos CKD se puede instalar en todos los diámetros internos de los tubos. Contribuye a la reducción de inventario a través de la unificación[aplicaciones] - para salas limpias - se puede utilizar en ambientes de soldadura y ambientes con polvo - tipo resistente al calor, tipo de carga alta, tipo de prevención de caídas, tipo de velocidad lenta, tipo de baja velocidad, tipo de carga alta/baja fricción, tipo de doble varilla, tipo espalda con espalda
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Cilindro compacto, tipo estándar, simple efecto, vástago simple serie CQ2
SMC
Un cilindro que ahorra espacio y está diseñado con una longitud total corta. Ayuda a hacer que las plantillas y los equipos sean más compactos.
[Caracteristicas]
· Remodelado con un nuevo cuerpo para mayor flexibilidad. Se pueden montar pequeños detectores magnéticos en las 4 superficies.
· Los detectores magnéticos se pueden montar en cualquier posición de las 4 superficies para adaptarse mejor a las condiciones de instalación (⌀12 a ⌀25: 2 superficies).
· Flexibilidad de diseño mejorada.
· Se ha retirado el carril del detector magnético. En las 4 superficies se ha previsto una ranura redonda para montar pequeños detectores magnéticos.
· Admite hasta ⌀200.
· Sin proyección de detectores magnéticos.
· Ligero: Reducido entre un 5 y un 13% (en comparación con la serie CQ2 convencional).
· Con detector magnético.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro compacto de vástago simple - carrera larga, doble acción
SMC
Un cilindro que ahorra espacio y está diseñado con una longitud total corta. Ayuda a hacer que las plantillas y los equipos sean más compactos.
[Caracteristicas]
· Remodelado con un nuevo cuerpo para mayor flexibilidad. Se pueden montar pequeños detectores magnéticos en las 4 superficies.
· Los detectores magnéticos se pueden montar en cualquier posición de las 4 superficies para adaptarse mejor a las condiciones de instalación (⌀12 a ⌀25: 2 superficies).
· Flexibilidad de diseño mejorada.
· Se ha retirado el carril del detector magnético. En las 4 superficies se ha previsto una ranura redonda para montar pequeños detectores magnéticos.
· Admite hasta ⌀200.
· Sin proyección de detectores magnéticos.
· Con detector magnético.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro súper compacto ahorrador de espacio, serie SSD
CKD
Un cilindro cuadrado que ahorra espacio con un interruptor de cilindro alojado integralmente en el cuerpo y una longitud total del cilindro acortada al máximo. Tenga cuidado de no aplicar una carga lateral al cilindro. - Tornillo hembra, cuadrado y que ahorra espacio de serie: Se puede instalar un tornillo hembra en la punta de la varilla para montaje externo. Además, hemos ampliado la gama de opciones preparando tornillos macho. - todo el diámetro interior del tubo. Se puede instalar un interruptor ultrapequeño: Se puede instalar todo el diámetro interior del tubo, todas las series ultrapequeñas sin contacto, interruptor de contacto (excluyendo el tipo resistente al calor)
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Cilindro compacto, varilla no giratoria, doble efecto, varilla simple serie CQ2K
SMC
Un cilindro de tipo no giratorio que ahorra espacio con un diseño de longitud total corta.
[Características]
· Tipo de varilla no giratoria.
· Acción: doble efecto, varilla simple.
· Un cilindro que ahorra espacio y logra un diseño de equipo compacto.
· Los interruptores automáticos pequeños se pueden montar en 4 superficies. (ø12 a ø25 [tamaño de agujero de 12 a 25 mm]: montable en 2 superficies)
· Sin proyección de cambio automático.
· Con cambio automático.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro compacto: Vástago antigiro, doble efecto, doble vástago serie CQ2KW
SMC
Un cilindro compacto que ahorra espacio con una longitud total reducida que permite diseños de equipos más compactos.
[Caracteristicas]
· Los detectores magnéticos pequeños se pueden montar en 4 superficies (⌀12 a 25 mm [diámetro interno] 2 superficies).
· Sin proyección de detectores magnéticos.
· Detector magnético de estado sólido con indicador de 2 colores.
· Ligero: Reducido entre un 5 y un 13% (en comparación con la serie CQ2 convencional).
Días para el envío: | 8 Días |
---|
Cilindro compacto, gran diámetro, doble efecto, vástago simple serie CQ2
SMC
Un cilindro que ahorra espacio y está diseñado con una longitud total corta. Ayuda a hacer que las plantillas y los equipos sean más compactos.
[Caracteristicas]
· Remodelado con un nuevo cuerpo para mayor flexibilidad. Se pueden montar pequeños detectores magnéticos en las 4 superficies.
· Los detectores magnéticos se pueden montar en cualquier posición de las 4 superficies para adaptarse mejor a las condiciones de instalación (⌀12 a ⌀25: 2 superficies).
· Flexibilidad de diseño mejorada.
· Se ha retirado el carril del detector magnético. En las 4 superficies se ha previsto una ranura redonda para montar pequeños detectores magnéticos.
· Admite hasta ⌀200.
· Sin proyección de detectores magnéticos.
· Diámetro interior del tubo: 125 a 200 mm.
· Acción: Doble efecto, vástago simple.
· Ligero: Reducido entre un 5 y un 13% (en comparación con la serie CQ2 convencional).
· Tamaño compacto de gran diámetro.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cumple con la norma ISO, cilindro compacto, doble efecto, vástago simple, serie C55
SMC
[Características]
· Cumple con la norma ISO (21287)
· Los detectores magnéticos compactos se pueden montar en 4 lados
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro compacto, tipo estándar, doble efecto, doble vástago serie CQ2W
SMC
Un cilindro que ahorra espacio y está diseñado con una longitud total corta. Ayuda a hacer que las plantillas y los equipos sean más compactos.
[Caracteristicas]
· Remodelado con un nuevo cuerpo para mayor flexibilidad. Se pueden montar pequeños detectores magnéticos en las 4 superficies.
· Los detectores magnéticos se pueden montar en cualquier posición de las 4 superficies para adaptarse mejor a las condiciones de instalación (⌀12 a ⌀25: 2 superficies).
· Flexibilidad de diseño mejorada.
· Se ha retirado el carril del detector magnético. En las 4 superficies se ha previsto una ranura redonda para montar pequeños detectores magnéticos.
· Admite hasta ⌀200.
· Sin proyección de detectores magnéticos.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Mini cilindro de montaje libre serie CUJ, diámetro interior: 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
SMC
Mini serie de cilindros de aire compactos de montaje libre.
[Características]
· Sin imán: acortado hasta aproximadamente un 64%, volumen reducido hasta aproximadamente un 70%. (En comparación con el mismo cilindro CU de doble efecto del fabricante sin imán).
· Con imán: acortado hasta aproximadamente un 20%, volumen reducido hasta aproximadamente un 45%. (En comparación con el mismo cilindro CQS de doble efecto del fabricante con imán).
· Con cambio automático.
· Permite la instalación desde 4 direcciones.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Cilindro de montaje libre, doble efecto, serie CU de varilla simple
SMC
Serie de montaje libre de cilindros de aire compactos.
[Características]
· Tipo de varilla simple.
· Un cilindro de aire que ahorra espacio con múltiples superficies capaces de montaje directo.
· Con cambio automático.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Cilindro de montaje libre, doble efecto, de doble varilla serie CUW
SMC
Serie de montaje libre de cilindros de aire compactos.
[Características]
· Tipo varilla doble.
· Un cilindro de aire que ahorra espacio con múltiples superficies con capacidad de montaje directo.
· Con cambio automático.
Días para el envío: | 8 Días |
---|
Cilindro de montaje libre, acción única, varilla simple, retorno / extensión por resorte serie CU
SMC
Serie de montaje libre de cilindros de aire compactos.
[Características]
· Un cilindro de aire que ahorra espacio con múltiples superficies con capacidad de montaje directo.
· Con cambio automático.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Cilindro compacto, tipo estándar, doble efecto, varilla doble, serie CQSW
SMC
Cilindro compacto, tipo estándar, doble efecto, varilla dobleque es ideal para diseños de máquinas con requisitos de espacio pequeño.
[Características]
· Forma de estructura cuadrada que le brinda flexibilidad para diseñar máquinas.
· Montaje básico de 2 vías.
· Varilla no giratoria con alta precisión no giratoria.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Cilindro de placa, doble efecto, varilla única, Serie MU
SMC
Cilindro de placa, de doble efecto, varilla única, serie MU que permite montar pequeños interruptores automáticos en 4 direcciones.
[Características]
· Se pueden montar interruptores automáticos compactos.
· Se puede montar sin soportes y de forma flexible.
· Se puede montar con un paso corto.
· Hay varios soportes disponibles para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Cilindro compacto con cojín de aire serie RQ
SMC
El cilindro compacto de la serie RQ con cojín de aire presenta un mecanismo único de cojín de aire sin anillo amortiguador.
[Características]
· Un cilindro con cojín de aire que conserva los beneficios del diseño compacto.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Cilindro de placa Serie MUW , doble efecto, doble varilla
SMC
Cilindro compacto que permite montar pequeños interruptores automáticos en 4 direcciones.
[Características]
· Diseñado para que los interruptores automáticos no se proyecten. · Facilita el montaje de un interruptor automático.
· Reducción de la mano de obra por trabajo.
· Disponible con una carrera de hasta 300 mm.
· Ancho: hasta un 62% más pequeño (en comparación con el cilindro de CA2).
· Se puede montar de forma flexible sin necesidad de soportes.
· Se puede montar con un paso corto.
· Hay varios soportes disponibles para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
· Interruptor automático de estado sólido con indicador de 2 colores.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Método de operación de la barra |
Método de operación del cilindro |
Forma del cuerpo principal |
Funcion adicional |
ID del cilindro: D(φ) |
Carrera: L(mm) |
Medio ambiente, aplicaciones |
Marca | SMC | SMC | SMC | MISUMI | CKD | SMC | SMC | CKD | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Cilindro compacto, tipo estándar, doble efecto, varilla simple, serie CQ2 | Cilindro compacto, tipo estándar, doble efecto, varilla simple, serie CQS | Cilindro compacto, tipo estándar, simple efecto, vástago simple serie CQ2 | Cilindro compacto de vástago simple - carrera larga, doble acción | Cilindro compacto, varilla no giratoria, doble efecto, varilla simple serie CQ2K | Cilindro compacto: Vástago antigiro, doble efecto, doble vástago serie CQ2KW | Cilindro compacto, gran diámetro, doble efecto, vástago simple serie CQ2 | Cumple con la norma ISO, cilindro compacto, doble efecto, vástago simple, serie C55 | Cilindro compacto, tipo estándar, doble efecto, doble vástago serie CQ2W | Mini cilindro de montaje libre serie CUJ, diámetro interior: 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm | Cilindro de montaje libre, doble efecto, serie CU de varilla simple | Cilindro de montaje libre, doble efecto, de doble varilla serie CUW | Cilindro de montaje libre, acción única, varilla simple, retorno / extensión por resorte serie CU | Cilindro compacto, tipo estándar, doble efecto, varilla doble, serie CQSW | |||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Días para enviar | 3 Días o más | 3 Días o más | 3 Días o más | 9 Días o más | 11 Días o más | 3 Días o más | 3 Días o más | 10 Días o más | 3 Días o más | 8 Días | 3 Días o más | 3 Días o más | 3 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días | 3 Días | 3 Días | 3 Días | 3 Días | 3 Días |
Especificaciones |
| ||||||||||||||||||||
Método de operación de la barra | Single-Rod / Doble varilla | Single-Rod | Single-Rod | Single-Rod | Single-Rod | Single-Rod / Doble varilla | Single-Rod / Doble varilla | Single-Rod / Doble varilla | Single-Rod | Doble varilla | Single-Rod | Single-Rod / Doble varilla | Doble varilla | Single-Rod | Single-Rod | Doble varilla | Single-Rod | Doble varilla | Single-Rod | Single-Rod | Doble varilla |
Método de operación del cilindro | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto / Acción simple (extensión) / Acción simple (retracción) | Acción simple (extensión) / Acción simple (retracción) | Doble efecto | Doble efecto / Acción simple (extensión) / Acción simple (retracción) | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Acción simple (extensión) | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto |
Forma del cuerpo principal | Forma de bloque | Forma de bloque | Forma de bloque | Forma de bloque | Forma de bloque | Forma de bloque | Forma de bloque | Forma de bloque | Forma de bloque | Forma de bloque | Forma de bloque | Forma de bloque | Forma de bloque | Forma de bloque | Forma de bloque | Forma de bloque | Forma de bloque | Forma de bloque | Forma de bloque | Forma de bloque | Forma de bloque |
Funcion adicional | Estándar | Alta rigidez, alta precisión Guía de alto grado | Estándar | Estándar | Estándar / Con función antirrotación de varilla | Estándar | Estándar | Estándar / Con función antirrotación de varilla / Carrera doble | Estándar / Con función antirrotación de varilla | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Alta rigidez, alta precisión Guía de alto grado | Estándar | Estándar | Estándar |
ID del cilindro: D(φ) | 12 ~ 100 | 12 ~ 25 | 12 ~ 50 | 12 ~ 63 | 12 ~ 200 | 12 ~ 50 | 32 ~ 80 | 12 ~ 160 | 12 ~ 63 | 16 | 125 ~ 200 | 20 ~ 63 | 12 ~ 80 | 6 ~ 10 | 10 ~ 16 | 16 | - | 12 | 63 | - | 40 |
Carrera: L(mm) | 5 ~ 100 | 5 ~ 125 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 5 ~ 300 | 5 ~ 20 | 125 ~ 250 | 5 ~ A | 5 ~ 100 | 30 | 50 ~ 75 | 25 ~ 50 | 10 ~ 100 | 4 ~ 15 | 10 ~ 20 | 20 | - | 20 | 50 | - | 50 |
Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Estándar / Resistente al calor | Estándar | Estándar | Estándar / Sin cobre, tipo de Fluoropolímero Material (parcialmente plateado) | Estándar | Estándar | A / Estándar / Baja fricción (resistencia interna) / Velocidad lenta / Resistente al calor | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente