(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Cilindro de pin, Acción único, Retorno por resorte Serie CJP
SMC
Un cilindro de aire fabricado por SMC.
[Características]
· Un cilindro miniatura de carrera corta con una longitud máxima corta.
· · Se puede conectar un accesorio de un toque.
· Pequeño y ligero.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro de tope, altura de montaje fija Serie RSQ
SMC
Un cilindro de aire con abundantes configuraciones de extremo de barra. No se requieren soportes de montaje.
[Características]
· Los tipos de rosca hembra ahora están disponibles para tener en la barra redonda y los extremos de varilla de tipo con chaflán.
· El uso de un nuevo diseño de cuerpo permite que los interruptores automáticos se monten en las 4 caras.
· El tipo se puede seleccionar para adaptarse a la aplicación.
· Se puede seleccionar el tipo de palanca para adaptarse a la aplicación.
· Los amortiguadores se pueden reemplazar fácilmente.
· 3 métodos de montaje: extremo de varilla roscado, extremo de cabeza roscado y agujero pasante.
*Ver catálogo de SMC para detalles de especificaciones.
* Las imágenes del producto son imágenes representativas.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Cilindro de lectura de carrera Serie CE1
SMC
Un cilindro de aire fabricado por SMC
[Características]
· Con función de medición de longitud
· La medición es posible para toda la gama de cilindros
· La posición inicial puede estar en cualquier lugar dentro de la carrera del cilindro.
· Resolución: 0.1 mm (precisión ± 0.2 mm)
· Tensión de alimentación: 12 a 24 V CD
· Abundantes variaciones de carrera
· Resistencia al ruido mejorada
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro de montaje libre, doble efecto: serie CU de varilla simple
SMC
Un cilindro de aire fabricado por SMC.
[Características]
· Un cilindro de aire que ahorra espacio con múltiples superficies con capacidad de montaje directo.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Cilindro de alta potencia, serie RHC
SMC
[Caracteristicas]
· Amortiguación suave a altas velocidades (3.000 mm/s) con cargas ligeras a velocidades medias y bajas con cargas medias.
· Capacidad de absorción de energía 10 a 20 veces mayor que la de un cilindro de uso general.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro de montaje libre, tipo varilla no giratoria, doble efecto: varilla simple serie CUK
SMC
Un cilindro de aire fabricado por SMC.
[Características]
· Un cilindro de aire que ahorra espacio con múltiples superficies con capacidad de montaje directo.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
NC (D) MS/T, cilindro de acero inoxidable, simple efecto, vástago simple
SMC
Versión estándar de simple efecto y vástago simple de nuestros cilindros de acero inoxidable NCM. El NCM está disponible en 3 estilos de montaje (punta delantera, extremo doble y pivote trasero). El simple efecto está disponible con extensión o retorno por resorte. Los tamaños de orificio varían de 3/4" a 1 1/2" y las carreras estándar de 1/2" a 6". Disponible con capacidad de cambio automático de serie.
Días para el envío: | 8 Días |
---|
Empuje = en la junta del cilindro de tamaño ultra pequeño serie MKY
Myotoku
· Método de operación de varilla: Varilla única
· Forma del cuerpo principal: Forma de bloque
· Aplicación ambiental: Estándar
· Temperatura de funcionamiento (?): 0:: 60
· Funcion adicional: Estándar
Días para el envío: | 14 Días o más |
---|
Acoplador de púas tipo cilindro ultracompacto serie TKY
Myotoku
· Método de operación de varilla: Varilla única
· Forma del cuerpo principal: Forma de bloque
· Aplicación ambiental: Estándar
· Temperatura de funcionamiento (?): 0:: 60
· Funcion adicional: Estándar
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cilindro de tope de tarea pesada Serie RS2H
SMC
Amortiguadores de cilindro de aire fácilmente reemplazables.
[Características]
· Se puede reemplazar simplemente aflojando el tornillo de fijación.
· El amortiguador ajustable permite una parada suave.
· El valor de resistencia se puede ajustar girando la perilla de ajuste.
· Mejor manejo y visibilidad del mecanismo de bloqueo. (Opción)
· La tubería está disponible en 2 direcciones, lo que permite un montaje intercambiable con series anteriores (RS1H).
· El interruptor automático compacto (D-M9 □) y el interruptor automático fuerte resistente al campo magnético (D-P3DW) se pueden montar en 3 lados.
· 2 materiales de rodillos están disponibles para adaptarse a la aplicación. (Resina, acero al carbono)
· La dirección de la palanca del rodillo se puede cambiar en pasos de 90 °.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Mini cilindro de montaje libre serie CUJ, ø4, ø6, ø8, ø10
SMC
Un cilindro de aire fabricado por SMC.
[Características]
· Estructura miniatura.
· Concentra el cableado y las tuberías en un lado.
· Permite la instalación desde 4 direcciones.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Mini cilindro de montaje libre serie CUJ, ø12, ø16, ø20
SMC
Un cilindro de aire fabricado por SMC.
[Características]
· Estructura miniatura.
· Concentra el cableado y las tuberías en un lado.
· Con barreno para montaje.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro de montaje libre, tipo carrera larga, doble efecto: varilla simple serie CU
SMC
Un cilindro de aire fabricado por SMC.
[Características]
· Un cilindro de aire que ahorra espacio con múltiples superficies con capacidad de montaje directo.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Método de operación de la barra |
Método de operación del cilindro |
Forma del cuerpo principal |
Funcion adicional |
ID del cilindro: D(φ) |
Carrera: L(mm) |
Medio ambiente, aplicaciones |
Marca | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | Myotoku | Myotoku | SMC | SMC | SMC | SMC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Cilindro de pin, Acción único, Retorno por resorte Serie CJP | Cilindro de montaje libre, doble efecto: serie CU de varilla simple | Cilindro de montaje libre, tipo varilla no giratoria, doble efecto: varilla simple serie CUK | NC (D) MS/T, cilindro de acero inoxidable, simple efecto, vástago simple | Empuje = en la junta del cilindro de tamaño ultra pequeño serie MKY | Cilindro de montaje libre, tipo carrera larga, doble efecto: varilla simple serie CU | |||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Días para enviar | 3 Días o más | 3 Días | 3 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 3 Días o más | 3 Días | 8 Días | 14 Días o más | 8 Días o más | 3 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 3 Días o más | 3 Días |
Método de operación de la barra | Single-Rod | Single-Rod / Doble varilla | Single-Rod | Single-Rod | Single-Rod | Single-Rod | - | Single-Rod | Single-Rod | Single-Rod | Single-Rod | Single-Rod | Single-Rod / Doble varilla |
Método de operación del cilindro | Acción simple (extensión) | Doble efecto / Acción simple (retracción) | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | - | Doble efecto / Acción simple (extensión) | Doble efecto / Acción simple (extensión) | Doble efecto | Doble efecto / Acción simple (extensión) | Doble efecto | Doble efecto |
Forma del cuerpo principal | Otros | Forma de bloque / Otros | Otros | Forma de bloque | Estándar | Forma de bloque | - | Forma de bloque | Forma de bloque | Forma de bloque | Forma de bloque | Forma de bloque | Forma de bloque |
Funcion adicional | Estándar | Estándar | Estándar / Con función antirrotación de varilla | Estándar | Estándar | Con función antirrotación de varilla | - | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
ID del cilindro: D(φ) | 4 ~ 15 | 16 ~ 50 | 12 ~ 20 | 6 ~ 25 | - | 10 ~ 20 | 1 1/2" | 6 ~ 10 | 4.5 ~ 10 | 50 ~ 63 | 4 ~ 10 | 12 ~ 20 | 10 ~ 20 |
Carrera: L(mm) | 5 ~ 15 | 10 ~ 30 | 25 ~ 50 | 5 ~ 50 | 1,050 ~ 550 | 10 ~ 50 | 4" | 4 ~ 10 | 3 ~ 10 | 30 | 4 ~ 25 | 5 ~ 30 | 40 ~ 100 |
Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Alta velocidad, alta frecuencia | Estándar | - | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente