(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Cilindro compacto, tipo estándar, doble efecto, varilla simple, serie CQ2
SMC
Un cilindro que ahorra espacio con un diseño de longitud total corta.
[Características]
· Ayuda a hacer varias plantillas y equipos más compactos.
· Se proporciona una ranura redonda para montar pequeños interruptores automáticos en 4 superficies (ø12 a ø25 [tamaño de agujero de 12 a 25 mm]: se puede montar en 2 superficies).
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
SMC
[Caracteristicas]
· Cumple con la norma ISO (15552).
· Takt time acortado mediante un nuevo método de amortiguación (colchón de aire + colchón amortiguador).
· Reducción del ruido metálico durante la parada del pistón a través del amortiguador.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro guía compacto serie MGP
SMC
Cilindro compacto con guía.
[Características]
· Varilla guía acortada.
· Ahorra espacio.
· Al reducir la longitud de la barra guía en un máximo de 22 mm, se reduce el maquinado requerido para crear espacio entre la parte inferior del cuerpo del cilindro y el equipo.
· Los interruptores automáticos redondos y los interruptores automáticos fuertes resistentes al campo magnético se pueden montar directamente sin separadores.
· Son posibles 4 tipos de montaje.
· Tuberías desde cualquier dirección.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CG1
SMC
Cilindro de aire con extremo de varilla hembra disponible según el estándar.
[Características]
· Mejora la operatividad del cambio automático.
· Posición fácil de ajustar.
· No se agrega rosca hembra de montaje giratorio a la variación de tipo básico.
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de extremo de barra y soportes de pivote. (No es necesario pedir por separado).
*Consulte el catálogo del fabricante para obtener especificaciones detalladas.
*Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CM2
SMC
Un cilindro de aire fabricado por SMC
[Características]
Extremo de varilla hembra disponible según el estándar
· El tipo de extremo de varilla se puede seleccionar para adaptarse a la aplicación
· Varias opciones de soporte de montaje
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador
· Soportes de pivote giratorios y horquilla individuales están disponibles
· La longitud total se acorta con el tipo de corte de realce
· Cumple con la directiva EU-RoHS
· La grasa es seleccionable (Opción)
· Interruptor automático montable compacto resistente al agua
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie C85
SMC
Un cilindro de aire de varilla simple de doble efecto de tipo estándar.
[Características]
· Cumple con la norma ISO (6432) (C85).
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de montaje de extremo de barra e interruptores automáticos.
· Como ya no es necesario pedir el soporte y el cilindro correspondiente por separado, se puede reducir el tiempo de pedido.
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático.
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador.
*Consulte el catálogo del fabricante para obtener especificaciones detalladas.
*Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CM2
SMC
Cilindro de aire con extremo de varilla hembra disponible de serie.
[Características]
· Los tipos de extremo de varilla se puede seleccionar para adaptarse a la aplicación.
· Varias opciones de soporte de montaje.
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático.
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador.
· Soportes de pivote giratorios y horquilla individuales están disponibles.
· La longitud total se acorta con el tipo de corte de realce.
· Interruptor automático montable compacto resistente al agua.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
SMC
[Caracteristicas]
· Cumple con la norma ISO (15552).
· Ligero: reducido hasta en un 17%.
· Takt time acortado mediante un nuevo método de amortiguación (colchón de aire + colchón amortiguador).
· Reducción del ruido metálico durante la parada del pistón a través del amortiguador.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CJ2
SMC
Un cilindro de aire fabricado por SMC.
[Características]
· El pie doble, la brida de la cabeza y el reborde de doble lado se han agregado a los tipos de montaje.
· Mayor libertad de montaje.
· La cubierta de la cabeza con el reborde también está disponible.
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático.
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador.
· Se ha agregado a ø6 una ubicación del puerto de la cubierta del cabezal que es perpendicular al eje.
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de extremo de barra y soportes de pivote.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Cilindro con cerradura, doble efecto, varilla simple de la Serie CNA2
SMC
Un cilindro con cerradura adecuado para paradas intermedias, paradas de emergencia y prevención de caídas.
[Características]
· Construcción simple.
· Alta eficiencia de bloqueo.
· Alta confiabilidad y fuerza de retención estable.
· La unidad de bloqueo compacta ahorra espacio.
· Puede ser bloqueado en ambas direcciones.
· Velocidad máxima del pistón: 1,000 mm/s.
· Anulación manual para desbloqueo.
· Un diseño que minimiza la influencia del desbloqueo de la calidad del aire.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro compacto, tipo estándar, doble efecto, varilla simple, serie CQS
SMC
Cilindro compacto, tipo estándar, doble efecto, varilla única, Serie CQS que es ideal para diseños de máquinas con requisitos de espacio pequeño.
[Características]
· Forma de estructura cuadrada que le brinda flexibilidad para diseñar máquinas.
· La dirección de montaje del interruptor automático permite requisitos de diseño flexibles.
· Montaje básico de 2 vías.
· Varilla no giratoria con alta precisión no giratoria.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro súper compacto ahorrador de espacio, serie SSD2
CKD
- Las ranuras del interruptor del cilindro están dispuestas en los cuatro lados; el interruptor del cilindro se puede montar en la misma superficie que el puerto de la tubería, lo que mejora la visibilidad y el mantenimiento (⌀12 a ⌀200) - Tornillo de ajuste de punta de varilla con punta seleccionable (estándar) y tornillo macho (opción) se puede seleccionar. -Se pueden instalar todos los diámetros internos de los tubos y el interruptor tipo T. - El interruptor tipo T utilizado en muchos productos CKD se puede instalar en todos los diámetros internos de los tubos. Contribuye a la reducción de inventario a través de la unificación[aplicaciones] - para salas limpias - se puede utilizar en ambientes de soldadura y ambientes con polvo - tipo resistente al calor, tipo de carga alta, tipo de prevención de caídas, tipo de velocidad lenta, tipo de baja velocidad, tipo de carga alta/baja fricción, tipo de doble varilla, tipo espalda con espalda
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Cilindro compacto, tipo de varilla guía Serie CQM
SMC
Cilindro compacto, tipo de varilla guía Serie CQM en la que se puede montar directamente una carga.
[Características]
· Dimensiones de montaje compatibles con las series CQS y CQ2.
· El interruptor automático se puede montar / quitar incluso cuando la placa está retraída.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro de aire, tipo estándar: Acción única, retorno / extensión por resorte Serie CJ2
SMC
Un cilindro de aire fabricado por SMC.
[Características]
· El pie doble, la brida de la cabeza y el reborde de doble lado se han agregado a los tipos de montaje.
· Mayor libertad de montaje.
· La cubierta de la cabeza con el reborde también está disponible.
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático.
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador.
· Se ha agregado a ø6 una ubicación del puerto de la cubierta del cabezal que es perpendicular al eje.
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de extremo de barra y soportes de pivote.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Pin de cilindro, acción única, retorno de resorte serie CJP
SMC
· Un cilindro de pasador en miniatura de carrera corta con una longitud corta completa.
[Características]
· Se puede conectar a un accesorio de un toque y controlador de velocidad.
· Acción: acción simple, retorno de resorte.
[Aplicaciones]
· Abrazadera, eyector, pinza, tope, etc.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
SMC
[Caracteristicas]
· Cumple con la norma ISO (6432).
· Los números de pieza se establecen para productos con soportes de montaje, soportes de extremo de barra e interruptores automáticos.
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático.
· El soporte de interruptor transparente mejora la visibilidad de la luz indicadora.
· Configuración por encargo.
· Varias opciones de soporte de montaje.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro de acero inoxidable serie CG5-S
SMC
Un cilindro estándar adecuado para su uso en entornos en los que hay salpicaduras de agua, como maquinaria de procesamiento de alimentos.
[Características]
· Todas las especificaciones de acero inoxidable (partes externas).
· Elección de 2 tipos de material de sellado de juntas.
· Configuración externa que reduce la acumulación de líquido.
*Ver catálogo de SMC para detalles de especificaciones.
*Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro neumático, tipo estándar, doble efecto, vástago simple, serie C75
SMC
Un cilindro de aire de vástago simple y doble efecto de tipo estándar.
[Características]
· Configure el número de pieza con el soporte de montaje, el soporte del extremo del vástago y el detector magnético.
· Contribuye a la reducción de horas de mano de obra al ahorrar tiempo y esfuerzo al disponer los cilindros y los accesorios metálicos por separado.
· Ajuste fino y sencillo de la posición del detector magnético
· Visibilidad mejorada de la lámpara indicadora al hacer transparente el soporte del interruptor.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
MISUMI
· Método de operación de varilla: Varilla única
· Método de operación del cilindro: Doble efecto
· Forma del cuerpo principal: Delgada
· Aplicación ambiental: Estándar
· Temperatura de funcionamiento (?): 5:: 60
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie MB
SMC
Un cilindro de varilla tipo estándar de doble efecto.
[Características]
· Un cilindro de aire ligero con un peso reducido en un máximo del 10% al cambiar la forma de la cubierta.
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de extremo de barra y soportes de pivote. (No es necesario pedir por separado).
*Consulte el catálogo del fabricante para obtener especificaciones detalladas.
*Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro de aire que cumple con la norma ISO, tipo estándar, doble acción, con cojín Serie CP96 ø125
SMC
[Caracteristicas]
· Cumple con la norma ISO (15552).
· Fácil ajuste de la válvula amortiguadora.
· Ranura CNOMO y ranura D-M9 □ y A9 □ dispuestas en 4 superficies.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CA2
SMC
Un cilindro de aire con fácil control del colchón de aire.
[Características]
· Peso reducido hasta en un 15%.
· Se pueden montar varios interruptores, como interruptores automáticos compactos e interruptores resistentes a campos magnéticos fuertes.
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de extremo de barra y soportes de pivote. (No es necesario pedir por separado).
Ver catálogo para detalles de especificaciones.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro de doble varilla, serie básica tipo CXS
SMC
Cilindro de doble varilla, serie básica de tipo CXS con función de guía adecuada para aplicaciones de recogida y colocación, etc.
[Características]
· Los cojinetes de bolas y los cojinetes deslizantes son estándar para todas las series.
· Se puede montar desde 3 direcciones.
· Las piezas de trabajo se pueden montar en 3 superficies.
· El colchón de aire solo se agrega mínimamente a la dimensión de longitud completa.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro de pin, Acción único, Retorno por resorte Serie CJP
SMC
Un cilindro de aire fabricado por SMC.
[Características]
· Un cilindro miniatura de carrera corta con una longitud máxima corta.
· · Se puede conectar un accesorio de un toque.
· Pequeño y ligero.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro compacto, tipo estándar, simple efecto, vástago simple serie CQ2
SMC
Un cilindro que ahorra espacio y está diseñado con una longitud total corta. Ayuda a hacer que las plantillas y los equipos sean más compactos.
[Caracteristicas]
· Remodelado con un nuevo cuerpo para mayor flexibilidad. Se pueden montar pequeños detectores magnéticos en las 4 superficies.
· Los detectores magnéticos se pueden montar en cualquier posición de las 4 superficies para adaptarse mejor a las condiciones de instalación (⌀12 a ⌀25: 2 superficies).
· Flexibilidad de diseño mejorada.
· Se ha retirado el carril del detector magnético. En las 4 superficies se ha previsto una ranura redonda para montar pequeños detectores magnéticos.
· Admite hasta ⌀200.
· Sin proyección de detectores magnéticos.
· Ligero: Reducido entre un 5 y un 13% (en comparación con la serie CQ2 convencional).
· Con detector magnético.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro guía compacto serie MGQ
SMC
Un cilindro de aire con guía integrada con resistencia de carga lateral y alta precisión no giratoria.
[Características]
· Diseño compacto que ahorra espacio.
[Aplicaciones]
· Para topes y elevadores de líneas transportadoras.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro neumático - estándar, tirante, serie SCG
CKD
Cilindro compacto. Ambas tapas laterales se fijan con dos varillas de diámetro medio en el cilindro general. Tipo estándar altamente confiable.
Días para el envío: | 16 Días o más |
---|
Cilindro compacto de vástago simple - carrera larga, doble acción
SMC
Un cilindro que ahorra espacio y está diseñado con una longitud total corta. Ayuda a hacer que las plantillas y los equipos sean más compactos.
[Caracteristicas]
· Remodelado con un nuevo cuerpo para mayor flexibilidad. Se pueden montar pequeños detectores magnéticos en las 4 superficies.
· Los detectores magnéticos se pueden montar en cualquier posición de las 4 superficies para adaptarse mejor a las condiciones de instalación (⌀12 a ⌀25: 2 superficies).
· Flexibilidad de diseño mejorada.
· Se ha retirado el carril del detector magnético. En las 4 superficies se ha previsto una ranura redonda para montar pequeños detectores magnéticos.
· Admite hasta ⌀200.
· Sin proyección de detectores magnéticos.
· Con detector magnético.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro de aire, tipo varilla no giratoria, doble efecto serie CG1K
SMC
Cilindro de aire con extremo de varilla hembra disponible de serie.
[Características]
· Mejora la operatividad del cambio automático.
· Posición fácil de ajustar.
· No se agrega rosca hembra de montaje giratorio a la variación de tipo básico.
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de extremo de barra y soportes de pivote. (No es necesario pedir por separado).
*Consulte el catálogo del fabricante para obtener especificaciones detalladas.
·*Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro de tope, altura de montaje fija Serie RSQ
SMC
Un cilindro de aire con abundantes configuraciones de extremo de barra. No se requieren soportes de montaje.
[Características]
· Los tipos de rosca hembra ahora están disponibles para tener en la barra redonda y los extremos de varilla de tipo con chaflán.
· El uso de un nuevo diseño de cuerpo permite que los interruptores automáticos se monten en las 4 caras.
· El tipo se puede seleccionar para adaptarse a la aplicación.
· Se puede seleccionar el tipo de palanca para adaptarse a la aplicación.
· Los amortiguadores se pueden reemplazar fácilmente.
· 3 métodos de montaje: extremo de varilla roscado, extremo de cabeza roscado y agujero pasante.
*Ver catálogo de SMC para detalles de especificaciones.
* Las imágenes del producto son imágenes representativas.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Cilindro de aire - pluma, doble efecto
MISUMI
Cilindros de doble efecto, compactos y tipo pluma, que permiten el ahorro de espacio.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Cilindros que tienen las guías en ambos extremos para facilidad de uso.
MISUMI
Cilindros que tienen las guías en ambos extremos para facilidad de uso.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Cilindro súper compacto ahorrador de espacio, serie SSD
CKD
Un cilindro cuadrado que ahorra espacio con un interruptor de cilindro alojado integralmente en el cuerpo y una longitud total del cilindro acortada al máximo. Tenga cuidado de no aplicar una carga lateral al cilindro. - Tornillo hembra, cuadrado y que ahorra espacio de serie: Se puede instalar un tornillo hembra en la punta de la varilla para montaje externo. Además, hemos ampliado la gama de opciones preparando tornillos macho. - todo el diámetro interior del tubo. Se puede instalar un interruptor ultrapequeño: Se puede instalar todo el diámetro interior del tubo, todas las series ultrapequeñas sin contacto, interruptor de contacto (excluyendo el tipo resistente al calor)
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Cilindro compacto, varilla no giratoria, doble efecto, varilla simple serie CQ2K
SMC
Un cilindro de tipo no giratorio que ahorra espacio con un diseño de longitud total corta.
[Características]
· Tipo de varilla no giratoria.
· Acción: doble efecto, varilla simple.
· Un cilindro que ahorra espacio y logra un diseño de equipo compacto.
· Los interruptores automáticos pequeños se pueden montar en 4 superficies. (ø12 a ø25 [tamaño de agujero de 12 a 25 mm]: montable en 2 superficies)
· Sin proyección de cambio automático.
· Con cambio automático.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro de pin, doble efecto, varilla única, Serie CJP2
SMC
Un cilindro de aire que se puede conectar a accesorios de un toque de ø2 (2 mm de diámetro).
[Características]
· Se puede conectar a un controlador de velocidad.
*Consulte el catálogo del fabricante para obtener especificaciones detalladas.
*Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Cilindro de doble varilla, serie tipo compacto CXSJ
SMC
Cilindro de doble varilla, serie tipo compacto CXSJ que se puede montar desde 3 direcciones.
[Características]
· Cilindro de doble varilla con función de guía adecuado para aplicaciones de recolección y colocación, etc.
· Los rodamientos de bolas de los bujes y los cojinetes deslizantes son estándar para todas las series.
· Las piezas de trabajo se pueden montar en 3 superficies.
· Dos veces el empuje, precisión no giratoria de ± 0.1°.
· Rango de carrera ajustable de 0 a -5 mm.
Días para el envío: | 3 Días |
---|
SMC
[Características]
· Un peso más ligero permite reducir el peso del dispositivo
· La cubierta de la varilla de fundición a presión y la cubierta de la cabeza se usan para una mayor reducción de peso
· El diámetro de la varilla se ha cambiado para adaptarse a la aplicación, lo que permite una mayor reducción de peso.
· Carga lateral admisible igual a la serie CS1
· La función permanece igual a la serie CS1 incluso si el diámetro de la varilla se cambia para adaptarse a la aplicación
· Operatividad mejorada después de la instalación
Se ha mejorado la operatividad al colocar el puerto de tubería y la posición de operación de la válvula de amortiguación en el mismo lado
· Intercambiable con la serie CS1
Las dimensiones de montaje del cilindro y los tamaños de roscado del extremo de la varilla son intercambiables con la serie CS1
· Mantenimiento mejorado al hacer que los sellos de los cojines sean reemplazables
· Se pueden montar interruptores automáticos compactos
Días para el envío: | 8 Días |
---|
Cilindro neumático - montaje en panel, simple efecto
MISUMI
Cilindro de aire ultra compacto que se puede montar en paneles.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Cilindro compacto: Vástago antigiro, doble efecto, doble vástago serie CQ2KW
SMC
Un cilindro compacto que ahorra espacio con una longitud total reducida que permite diseños de equipos más compactos.
[Caracteristicas]
· Los detectores magnéticos pequeños se pueden montar en 4 superficies (⌀12 a 25 mm [diámetro interno] 2 superficies).
· Sin proyección de detectores magnéticos.
· Detector magnético de estado sólido con indicador de 2 colores.
· Ligero: Reducido entre un 5 y un 13% (en comparación con la serie CQ2 convencional).
Días para el envío: | 8 Días |
---|
Cilindro de lectura de carrera Serie CE1
SMC
Un cilindro de aire fabricado por SMC
[Características]
· Con función de medición de longitud
· La medición es posible para toda la gama de cilindros
· La posición inicial puede estar en cualquier lugar dentro de la carrera del cilindro.
· Resolución: 0.1 mm (precisión ± 0.2 mm)
· Tensión de alimentación: 12 a 24 V CD
· Abundantes variaciones de carrera
· Resistencia al ruido mejorada
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
SMC
[Caracteristicas]
· Cumple con la norma ISO (15552).
· Takt time acortado mediante un nuevo método de amortiguación (colchón de aire + colchón amortiguador).
· Reducción del ruido metálico durante la parada del pistón a través del amortiguador.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro compacto, gran diámetro, doble efecto, vástago simple serie CQ2
SMC
Un cilindro que ahorra espacio y está diseñado con una longitud total corta. Ayuda a hacer que las plantillas y los equipos sean más compactos.
[Caracteristicas]
· Remodelado con un nuevo cuerpo para mayor flexibilidad. Se pueden montar pequeños detectores magnéticos en las 4 superficies.
· Los detectores magnéticos se pueden montar en cualquier posición de las 4 superficies para adaptarse mejor a las condiciones de instalación (⌀12 a ⌀25: 2 superficies).
· Flexibilidad de diseño mejorada.
· Se ha retirado el carril del detector magnético. En las 4 superficies se ha previsto una ranura redonda para montar pequeños detectores magnéticos.
· Admite hasta ⌀200.
· Sin proyección de detectores magnéticos.
· Diámetro interior del tubo: 125 a 200 mm.
· Acción: Doble efecto, vástago simple.
· Ligero: Reducido entre un 5 y un 13% (en comparación con la serie CQ2 convencional).
· Tamaño compacto de gran diámetro.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro de aire, tipo estándar: doble acción, doble vástago serie CM2W
SMC
Un cilindro de aire fabricado por SMC
[Caracteristicas]
Varilla hembra disponible como estándar
· El tipo de extremo de barra se puede seleccionar para adaptarse a la aplicación
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
SMC
[Caracteristicas]
· Cumple con la norma ISO (6432).
· Los números de pieza se establecen para productos con soportes de montaje, soportes de extremo de barra e interruptores automáticos.
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático.
· El soporte de interruptor transparente mejora la visibilidad de la luz indicadora.
· Configuración por encargo.
· Varias opciones de soporte de montaje.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Cilindro guía: compacto, con amortiguación neumática, serie MGP
SMC
Un cilindro compacto con guía que ahorra espacio.
[Caracteristicas]
· El acortamiento de la varilla guía y el cambio de espesor de la placa ha reducido el peso del producto hasta un 24%.
· Al reducir la longitud de la varilla guía hasta en 22 mm, se ha reducido la cantidad de trabajo de mecanizado necesario para crear espacio entre la parte inferior del cuerpo del cilindro y el equipo.
· Los detectores magnéticos pequeños y los detectores magnéticos resistentes a fuertes campos magnéticos se pueden montar directamente en 2 lados.
· Son posibles 4 tipos de montaje. Es posible realizar tuberías desde 2 direcciones.
· Con colchón de aire.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Método de operación de la barra |
Método de operación del cilindro |
Forma del cuerpo principal |
Funcion adicional |
ID del cilindro: D(φ) |
Carrera: L(mm) |
Medio ambiente, aplicaciones |
Marca | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | CKD | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | MISUMI | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | CKD | SMC | SMC | SMC | MISUMI | MISUMI | CKD | SMC | SMC | SMC | SMC | MISUMI | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Cilindro compacto, tipo estándar, doble efecto, varilla simple, serie CQ2 | Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CG1 | Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CM2 | Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie C85 | Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CM2 | Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CJ2 | Cilindro con cerradura, doble efecto, varilla simple de la Serie CNA2 | Cilindro compacto, tipo estándar, doble efecto, varilla simple, serie CQS | Cilindro de aire, tipo estándar: Acción única, retorno / extensión por resorte Serie CJ2 | Cilindro neumático, tipo estándar, doble efecto, vástago simple, serie C75 | Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie MB | Cilindro de aire que cumple con la norma ISO, tipo estándar, doble acción, con cojín Serie CP96 ø125 | Cilindro de aire , tipo estándar: Doble efecto, Varilla simple Serie CA2 | Cilindro de pin, Acción único, Retorno por resorte Serie CJP | Cilindro compacto, tipo estándar, simple efecto, vástago simple serie CQ2 | Cilindro compacto de vástago simple - carrera larga, doble acción | Cilindro de aire, tipo varilla no giratoria, doble efecto serie CG1K | Cilindros que tienen las guías en ambos extremos para facilidad de uso. | Cilindro compacto, varilla no giratoria, doble efecto, varilla simple serie CQ2K | Cilindro compacto: Vástago antigiro, doble efecto, doble vástago serie CQ2KW | Cilindro compacto, gran diámetro, doble efecto, vástago simple serie CQ2 | Cilindro de aire, tipo estándar: doble acción, doble vástago serie CM2W | Cilindro guía: compacto, con amortiguación neumática, serie MGP | ||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Días para enviar | 3 Días o más | 3 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 3 Días o más | 3 Días o más | 3 Días o más | 3 Días o más | 3 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 3 Días o más | 3 Días o más | 11 Días o más | 3 Días o más | 3 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 3 Días o más | 3 Días o más | 3 Días o más | 9 Días o más | 3 Días o más | 3 Días o más | 3 Días o más | 3 Días o más | 3 Días o más | 3 Días o más | 3 Días o más | 16 Días o más | 3 Días o más | 3 Días o más | 3 Días | 9 Días o más | 9 Días o más | 10 Días o más | 3 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 3 Días | 8 Días | 9 Días o más | 8 Días | 3 Días o más | 3 Días o más | 3 Días o más | 3 Días o más | 3 Días o más | 3 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de operación de la barra | Single-Rod / Doble varilla | Single-Rod / Doble varilla | Single-Rod / Doble varilla | Single-Rod / Doble varilla | Single-Rod | Single-Rod / Doble varilla | Single-Rod | Single-Rod / Doble varilla | Single-Rod / Doble varilla | Single-Rod / Doble varilla | Single-Rod | Single-Rod | Single-Rod | Single-Rod / Doble varilla | Single-Rod | Single-Rod / Doble varilla | Single-Rod / Doble varilla | Single-Rod | Single-Rod | Single-Rod / Doble varilla | Single-Rod / Doble varilla | Single-Rod / Doble varilla | Single-Rod | Single-Rod | Single-Rod / Doble varilla | Single-Rod | Single-Rod / Doble varilla | Single-Rod / Doble varilla | Single-Rod / Doble varilla | Single-Rod / Doble varilla | Single-Rod | Single-Rod | Single-Rod / Doble varilla | Single-Rod | Single-Rod | Single-Rod | Single-Rod / Doble varilla | Single-Rod | Doble varilla | Single-Rod | Single-Rod / Doble varilla | Single-Rod | Doble varilla | Single-Rod / Doble varilla | Single-Rod |
Método de operación del cilindro | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto / Acción simple (extensión) / Acción simple (retracción) | Doble efecto | Acción simple (extensión) / Acción simple (retracción) | Acción simple (extensión) | Acción simple (extensión) / Acción simple (retracción) | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Acción simple (extensión) | Acción simple (extensión) / Acción simple (retracción) | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto / Acción simple (retracción) | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto / Acción simple (extensión) / Acción simple (retracción) | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Acción simple (extensión) | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto | Doble efecto |
Forma del cuerpo principal | Forma de bloque | Estándar | Con guía | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Forma de bloque | Forma de bloque | Forma de bloque | Estándar | Estándar / Otros | Estándar | Estándar | Estándar | Forma de bloque | Estándar | Estándar | Estándar | Con guía | Otros | Forma de bloque | Con guía | Estándar | Forma de bloque | Estándar | Forma de bloque / Otros | Estándar | Con guía | Forma de bloque | Forma de bloque | Otros | Con guía | Estándar | Otros | Forma de bloque | Otros | Estándar | Forma de bloque | Estándar | Estándar | Con guía |
Funcion adicional | Estándar | Estándar | Estándar / Con función antirrotación de varilla | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar / Con función de parada intermedia / Con función de ajuste de velocidad | Estándar | Estándar | Con mecanismo de prevención de caídas / Con freno / Con función de parada intermedia | Alta rigidez, alta precisión Guía de alto grado | Estándar / Con función antirrotación de varilla | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Alta rigidez, alta precisión Guía de alto grado / Con función de empuje de fuerza de empuje del cilindro | Estándar | Estándar | Estándar / Con función antirrotación de varilla | Estándar / Con mecanismo de prevención de caídas / Con función antirrotación de varilla / Carrera doble | Estándar | Con función antirrotación de varilla | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar / Con función antirrotación de varilla / Carrera doble | Estándar / Con función antirrotación de varilla | Estándar | Con función de empuje de fuerza de empuje del cilindro | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar / Con función antirrotación de varilla | Con función antirrotación de varilla | Estándar | Estándar | Con tope de rotación de varilla | Estándar / Con función antirrotación de varilla |
ID del cilindro: D(φ) | 12 ~ 100 | 32 ~ 100 | 12 ~ 100 | 20 ~ 100 | 20 ~ 40 | 8 ~ 25 | 20 ~ 40 | 32 ~ 100 | 6 ~ 16 | 40 ~ 100 | 12 ~ 25 | 12 ~ 200 | 12 ~ 50 | 6 ~ 16 | 4 ~ 15 | 8 ~ 25 | 20 ~ 100 | 40 | 12 ~ 63 | 32 ~ 100 | 125 | 40 ~ 100 | 6 ~ 32 | 4 ~ 15 | 12 ~ 50 | 12 ~ 50 | 32 ~ 100 | 32 ~ 80 | 20 ~ 63 | 16 ~ 50 | 6 ~ 32 | 12 ~ 50 | 12 ~ 160 | 12 ~ 63 | 4 ~ 16 | 6 ~ 25 | 125 ~ 160 | 6 | 16 | 12 ~ 20 | 32 ~ 100 | 125 ~ 200 | 20 ~ 40 | 8 ~ 25 | 16 ~ 32 |
Carrera: L(mm) | 5 ~ 100 | 1,000 ~ 980 | 10 ~ 400 | 1,000 ~ 1500 | 1,000 ~ 950 | 10 ~ 300 | 10 ~ 1000 | 1,000 ~ 1000 | 5 ~ 400 | 1,000 ~ 900 | 5 ~ 125 | 5 ~ 300 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | 5 ~ 15 | 10 ~ 150 | 1,000 ~ 870 | 10 ~ 250 | 5 ~ 100 | 1,000 ~ 900 | 1,050 ~ 2000 | 1,000 ~ 980 | 10 ~ 150 | 5 ~ 15 | 5 ~ 20 | 10 ~ 100 | 25 ~ 500 | 125 ~ 250 | 25 ~ 665 | 10 ~ 30 | 15 ~ 100 | 10 ~ 100 | 5 ~ A | 5 ~ 100 | 5 ~ 40 | 10 ~ 100 | 1,000 ~ 1395 | 5 ~ 15 | 30 | 25 ~ 50 | 20 ~ 600 | 50 ~ 75 | 10 ~ 350 | 10 ~ 300 | 25 ~ 100 |
Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Estándar / Resistente al calor | Estándar | Estándar / Resistente al calor | Estándar | Estándar | Estándar / Velocidad lenta | Estándar / Resistente al calor | Estándar | Estándar | Estándar / Resistente al calor | Estándar / Sin cobre, tipo de Fluoropolímero Material (parcialmente plateado) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar / Resistente al calor | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar / Alta velocidad, alta frecuencia | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar / Baja fricción (resistencia interna) / Sin cobre, tipo de Fluoropolímero Material (parcialmente plateado) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | A / Estándar / Baja fricción (resistencia interna) / Velocidad lenta / Resistente al calor | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Cargando…
[10-100/1mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente