(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Soportes antivibratorios - redondos o cuadrados
MISUMI
El arco del exterior del tipo cuadrado parece angular en la Vista previa 3D, pero es un arco suave en el producto real.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Kurashiki Kako
Este producto ofrece un excelente efecto resistente a las vibraciones. Además de las aplicaciones resistentes a las vibraciones, se puede usar en una amplia gama de campos, incluidas las aplicaciones libres de vibraciones y de actuadores.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
Absorbe las vibraciones de los objetos soportados al montar los soportes de los montajes de nivelación.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Almohadillas antivibratorias - carga pesada
MISUMI
Puede absorber vibraciones en herramientas de máquina, etc. Este es del tipo de carga pesada.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
MISUMI
El tipo de almohadilla de caucho se ofrece a los clientes que sienten un impacto incómodo producido por productos convencionales en el piso.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Kurashiki Kako
Resorte neumático especial altamente resistente a las vibraciones cuyo cilindro de metal tiene un diafragma de caucho.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Almohadillas antivibratorias - carga ligera
MISUMI
Puede absorber vibraciones en máquinas herramientas, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Resorte de aire para absorción de vibraciones
Kurashiki Kako
Tipo sellado equipado con una válvula de neumático. Ideal para aislar vibraciones de equipos livianos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Soporte de transporte K-290 para cargas pesadas
Takigen
Con bola incorporada para movimiento.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Montaje Comp (a prueba de vibraciones)
Kurashiki Kako
Montaje híbrido que combina un muelle helicoidal y nuestro mecanismo de atenuación original.
Días para el envío: | 17 Días o más |
---|
Montaje de composición (absorción de vibraciones)
Kurashiki Kako
Montaje híbrido que combina un "muelle helicoidal" y nuestro mecanismo de atenuación original.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Takigen
Este producto compacto y fácil de instalar evita vibraciones, golpes y ruidos de máquinas y equipos. El uso de caucho especial previene la contaminación de la parte de contacto con el suelo y garantiza una resistencia y durabilidad superiores al aceite.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo |
Tipo de forma de perno de ajuste |
Tipo de forma de montaje |
Asa de ajuste de altura |
Material de la porción del hilo |
Tratamiento de superficie de rosca |
Material del cuerpo |
Tratamiento superficial del cuerpo |
Material de goma inferior |
Rango de carga(kN) |
Longitud de Rosca L1(mm) |
Altura del cuerpo principal h(mm) |
Hilo Nominal M(mm) |
Propiedades |
Mecanismo de giro |
|
|
|
| |||||||||
Marca | MISUMI | Kurashiki Kako | MISUMI | MISUMI | MISUMI | Kurashiki Kako | MISUMI | Kurashiki Kako | Takigen | Kurashiki Kako | Kurashiki Kako | Takigen |
Series de productos | ||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Días para enviar |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 17 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Especificaciones |
|
|
| |||||||||
Tipo | Tipo de montaje | Otros | Otros | Tipo de perno de ajuste | Tipo de perno de ajuste | Otros | Tipo de perno de ajuste | Otros | Tipo de montaje | Tipo de montaje | Tipo de montaje / Otros | Tipo de montaje |
Tipo de forma de perno de ajuste | - | - | - | Con pie de goma | Con pie de goma | - | Con pie de goma | - | - | - | - | - |
Tipo de forma de montaje | Tipo de montaje de goma | - | - | - | - | - | - | - | Tipo de montaje de goma | Con la primavera | Con la primavera | Tipo de montaje de goma |
Asa de ajuste de altura | No provisto | No provisto | - | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | - | Incluido | Incluido | No provisto | Incluido |
Material de la porción del hilo | - | - | - | - | - | - | - | - | Acero | Acero | - | Acero |
Tratamiento de superficie de rosca | Cromado trivalente | - | - | No provisto / Cromado trivalente | Cromado trivalente | - | No provisto / Cromado trivalente | - | - | Cromado trivalente | - | Cromado |
Material del cuerpo | Acero | - | Acero inoxidable / Acero | - | Acero | - | - | - | Hierro fundido | - | - | Hierro fundido |
Tratamiento superficial del cuerpo | Pintura al horno de melamina | - | Cromado trivalente | - | Cromado trivalente | - | - | - | Pintura al horno de melamina | - | - | Pintura al horno de melamina |
Material de goma inferior | Caucho de cloropreno | - | - | Caucho de cloropreno / Otros | Caucho de cloropreno | - | Caucho de cloropreno / Otros | - | Caucho de cloropreno | - | - | Caucho de cloropreno |
Rango de carga(kN) | 2.501~5.500 / 5.501~8.000 / 8.001~12.500 / 12.501~16.000 / 16.001~34.000 / 34.001~60.000 | - | 0.801~2.500 / 2.501~5.500 | 2.501~5.500 / 5.501~8.000 / 8.001~12.500 | 5.501~8.000 / 8.001~12.500 | 0.801~2.500 / 2.501~5.500 / 5.501~8.000 / 8.001~12.500 / 16.001~34.000 | 0.321~0.800 / 0.801~2.500 | 0.321~0.800 / 0.801~2.500 | - | 2.501~5.500 | 0.321~0.800 / 0.801~2.500 / 2.501~5.500 / 5.501~8.000 / 8.001~12.500 | 2.501~5.500 / 5.501~8.000 / 8.001~12.500 / 16.001~34.000 |
Longitud de Rosca L1(mm) | - | - | - | 70 ~ 180 | 75 ~ 180 | - | 30 ~ 100 | - | - | 90 | - | - |
Altura del cuerpo principal h(mm) | 35 ~ 76 | 41 ~ 262 | - | 25 ~ 37 | 18 | 90 | 12 ~ 15 | 60 ~ 65 | 58~70 ~ 65~79 | 62.7 | 72.4 ~ 97.6 | 47 ~ 76 |
Hilo Nominal M(mm) | 12 ~ 20 | - | 6 ~ 20 | 12 ~ 20 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 8 ~ 12 | - | 12 ~ 16 | 16 | 10 | 12 ~ 20 |
Propiedades | Control de vibraciones | Estándar / Control de vibraciones | Control de vibraciones | Control de vibraciones | Control de vibraciones | Estándar / Control de vibraciones | Control de vibraciones | Estándar / Control de vibraciones | Estándar / Control de vibraciones | Estándar / Control de vibraciones | Estándar / Control de vibraciones | Estándar / Control de vibraciones |
Mecanismo de giro | - | - | - | No provisto | No provisto | - | No provisto | - | No provisto | - | - | No provisto |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente