(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Accesorios amortiguadores - tuercas de tope, regulables
MISUMI
· Componente relacionado con el cuerpo principal: Componentes relacionados
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Amortiguadores fijos - compactos
MISUMI
· Componente relacionado con el cuerpo principal: Cuerpo principal
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -5:: 70
· Ciclo máximo de funcionamiento (ciclo/minuto): 60
· Tipo de orificio: Tipo de orificio único
· Velocidad máxima de colisión (milisegundo): 1
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Amortiguadores fijos - modelo economico
MISUMI
· Componente relacionado con el cuerpo principal: Cuerpo principal
· Dimensión de carrera S (mm): 12
· Rosca de montaje nominal M (mm): 12
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -10:: 50
· Fuerza de retorno del vástago del pistón (n): 2.45
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Accesorios amortiguadores - adaptadores angulares, excéntricos, regulables
MISUMI
· Componente relacionado con el cuerpo principal: Componentes relacionados
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Amortiguadores - ajustables, tornillo de bloqueo
MISUMI
· Componente relacionado con el cuerpo principal: Cuerpo principal
· Dimensión de carrera S (mm): 6
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -5:: 70
· Ciclo máximo de funcionamiento (ciclo/minuto): 60
· Estructura: Compacto ajustable
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Amortiguadores regulables - resistentes al refrigerante
MISUMI
Utilizable incluso en condiciones húmedas como resultado del uso de aceite de corte o similar.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorios amortiguadores - tope de espuma de uretano
Kurashiki Kako
Es posible amortiguar la energía de impacto de una carrera grande. La fuerza de impacto se puede reducir.
[Características]
· Debido a su estructura de espuma, se puede obtener casi el doble de la tasa de desviación.
· Es posible amortiguar la energía de impacto de una carrera grande.
· Cuando se comprimen las espumas de uretano, las espumas internas se comprimen de modo que la protuberancia hacia el lado de la estructura del bufer sea mínima.
· Cuando la tasa de compresión es del 70%, el diámetro externo aumenta aproximadamente un 30%, un tercio del caucho natural.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Takigen
Ideal para la absorción de impactos cuando la puerta está cerrada.
[Caracteristicas]
· Cierra completamente el sonido de choque al abrir y cerrar la puerta.
· La puerta se cierra lentamente y no hay preocupación por pellizcar las manos del usuario.
· Instalación simple y notable durabilidad.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Takigen
Ideal para la absorción de impactos cuando la puerta está cerrada.
[Caracteristicas]
· Cierra completamente el sonido de choque al abrir y cerrar la puerta.
· La puerta se cierra lentamente y no hay preocupación por pellizcar las manos del usuario.
· Instalación simple y notable durabilidad.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorios amortiguadores - red de seguridad de espuma de uretano
Kurashiki Kako
Se utiliza una cuerda Cremona altamente resistente al agua, resistente a la abrasión y al calor como red de seguridad.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Cuerpo principal, componentes relacionados |
Estructura |
Tipo de orificio |
Entorno operativo |
Tornillo de montaje nominal [M] |
Material del cuerpo |
Max. Energía absorbida(J) |
Stroke S(mm) |
Longitud total L(mm) |
|
|
|
|
|
| |||||
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | Kurashiki Kako | Takigen | Takigen | Kurashiki Kako |
Series de productos | Accesorios amortiguadores - adaptadores angulares, excéntricos, regulables | Accesorios amortiguadores - red de seguridad de espuma de uretano | ||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Días para enviar |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más |
Especificaciones |
| |||||||||
Cuerpo principal, componentes relacionados | Componentes relacionados | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Componentes relacionados | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Componentes relacionados |
Estructura | - | - | Tipo fijo | - | Tipo ajustable | Tipo ajustable | Tipo fijo | Tipo fijo | Tipo fijo | - |
Tipo de orificio | - | Orificio cónico | - | - | Orificio cónico | Tipo de orificio múltiple / Tipo de orificio múltiple irregular / Orificio cónico | - | - | - | - |
Entorno operativo | - | Estándar | Estándar | - | Estándar | Resistente al refrigerante | - | Estándar | Estándar | - |
Tornillo de montaje nominal [M] | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 16 | - | - | - |
Material del cuerpo | - | Acero | Resina | - | Acero | Acero inoxidable / Acero | Latón | Acero | Aluminio | - |
Max. Energía absorbida(J) | - | 4.5 ~ 19.6 | 0.29 ~ 1 | - | 4.8 ~ 15.6 | 1.4 ~ 29.4 | - | - | - | - |
Stroke S(mm) | - | 6 ~ 8 | 12 | - | 6 | 6 ~ 161 | - | - | - | - |
Longitud total L(mm) | - | - | 70 | - | - | 59 ~ 137 | 54 ~ 131 | 190 | 180 | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente