(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
MISUMI
· Material: Acero inoxidable 304
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Resortes de disco MDS【1-1,000 piezas por paquete】
Heiwa Hatsujo
Clasificamos los resortes de disco con un diámetro del eje de la guía interna de 3 mm a 125 mm en 34 tipos con referencia a JIS B 2706 (Resortes de disco) y JIS B 0901 (Diámetro de ejes). Luego estandarizamos 136 tamaños en total al introducir dos diámetros exteriores y dos espesores de placa en estos 34 tipos de diámetros de eje aplicados.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Resorte de disco (carga ligera)
Ochiai
Genera una carga doblando una arandela plana en forma de arco. Una pequeña cantidad de desviación proporciona una gran carga.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Resorte de disco (carga pesada)
Ochiai
Genera una carga doblando una arandela plana en forma de arco. Una pequeña cantidad de desviación permite cargas pesadas.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Resorte de disco Carga ligera Iwata Denko【1-50 piezas por paquete】
Tohatsu
Amplia gama de usos y puede utilizarse de manera eficiente para múltiples propósitos; resiste el uso prolongado si se usa dentro del rango de tensión permisible. Proporciona moderación de choque y efectos de amortiguación superiores cuando se apilan.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Carga aplicada |
Material |
O.D. D(Ø) |
ID d(Ø) |
Altura libre Ho(mm) |
Carga P1 (a 0.25h)(N) |
Carga P1 (a 0.50h)(N) |
Carga P3 (a 0.75h)(N) |
Desviación δ |
Espesor de placa t(mm) |
Desviación total h(mm) |
Marca | MISUMI | Heiwa Hatsujo | Ochiai | Ochiai | Tohatsu |
---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Resorte de disco Carga ligera Iwata Denko【1-50 piezas por paquete】 | ||||
CAD |
| ||||
Días para enviar |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más |
Especificaciones |
| ||||
Carga aplicada | Para carga pesada / Para carga ligera | Para carga pesada / Para carga ligera | Para carga ligera | Para carga pesada | Para carga ligera |
Material | Acero inoxidable 304 | Acero para muelles | Acero para muelles | Acero para muelles | Acero especial |
O.D. D(Ø) | 8 ~ 50 | 6 ~ 250 | 8 ~ 100 | 8 ~ 100 | 10 ~ 80 |
ID d(Ø) | 4.2 ~ 25.4 | 3.2 ~ 127 | 4.2 ~ 51 | 4.2 ~ 51 | 5.2 ~ 41 |
Altura libre Ho(mm) | 0.55 ~ 4.1 | 0.4 ~ 19.6 | - | - | 0.7 ~ 5.3 |
Carga P1 (a 0.25h)(N) | - | 29.1 ~ 89900 | - | - | 88.26 ~ 4452.22 |
Carga P1 (a 0.50h)(N) | - | 48.4 ~ 164000 | - | - | 155.93 ~ 7845.32 |
Carga P3 (a 0.75h)(N) | 1,109 ~ 981 | 61 ~ 274000 | - | - | 209.86 ~ 10532.34 |
Desviación δ | - | - | - | - | 0,75 h (mm) |
Espesor de placa t(mm) | 0.3 ~ 3 | 0.2 ~ 14 | 0.3 ~ 3.5 | 0.4 ~ 6 | 0.4 ~ 3 |
Desviación total h(mm) | 0.2 ~ 1.4 | 0.15 ~ 7.3 | 0.25 ~ 2.8 | 0.2 ~ 2.2 | 0.3 ~ 2.3 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente