(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Correas dentadas del transportador

Días para enviar
  • Todos
  • 12 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Forma de la correa
Propiedades
Material de la correa
Tipo de forma de cinturón
Ancho nominal de la banda(mm)
Número de dientes
Material de alambre central
Tipo de banda

    Correas dentadas: largas, de poliuretano, número de dientes configurable

    • Menor Tiempo de Envío

    Correas dentadas - perfil T5 y T10, con accesorios

    Marca

    MISUMI

    MISUMI

    Series de productos

    Correas dentadas: largas, de poliuretano, número de dientes configurable

    Correas dentadas - perfil T5 y T10, con accesorios

    CAD
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    Días para enviar 12 Días o más 15 Días o más
    Especificaciones
    • Componentes inCAD
    • Componentes inCAD
    Forma de la correaFinal cerradoFinal cerrado
    PropiedadesEstándar / Forro de tela en la parte posterior / Forro de tela en ambos ladosEstándar
    Material de la correaCorrea de poliuretanoCorrea de poliuretano
    Tipo de forma de cinturónMXL/T80 / H / T5 / T10 / AT5 / AT10 / S5M / S8MT5 / T10
    Ancho nominal de la banda(mm)10 ~ 50.810 ~ 50
    Número de dientes-70 ~ 800
    Material de alambre centralAramida / Cable de aceroAramida
    Tipo de bandaPerfil circular de perfil de diente trapezoidal / Perfil de diente trapezoidal Tipo métrico / Perfil de diente trapezoidal tipo AT / Perfil de diente redondo Super TorquePerfil de diente trapezoidal Tipo métrico

    Cargando…

    1. 1

    Categorías relacionadas con Correas dentadas del transportador