(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodillos guía para transportador

Tipo de rodillo

  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Bore Style
Tipo de rodillo
Rodamiento
Material de rodamiento
Material del rodillo
Material de revestimiento
O.D.(Ø)
Tratamiento de superficies
Dureza del revestimiento(Shore A)
Diámetro inferior(Ø)
L(mm)
T(mm)
  • Cambios en Especificaciones

Rodillos guía del transportador: ranura en V, 60 o 90 grados, tipo polea

  • Cambios en Especificaciones

Rodillos guía del transportador: verticales, revestidos con uretano

  • Cambios en Especificaciones

Rodillos de guía del transportador - planos

  • Cambios en Especificaciones

Rodillos guía del transportador: vertical, solo núcleo

  • Producto Nuevo

Rodillos de guía del transportador - en voladizo

  • Cambios en Especificaciones

Rodillos de guía del transportador - doble pestaña

  • Cambios en Especificaciones

Rodillos de guía del transportador - cónicos

Marca

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

MISUMI

Series de productos

Rodillos guía del transportador: ranura en V, 60 o 90 grados, tipo polea

Rodillos guía del transportador: verticales, revestidos con uretano

Rodillos de guía del transportador - planos

Rodillos guía del transportador: vertical, solo núcleo

Rodillos de guía del transportador - en voladizo

Rodillos de guía del transportador - doble pestaña

Rodillos de guía del transportador - cónicos

CAD
  • 2D / 3D
  • 2D / 3D
  • 2D / 3D
  • 2D / 3D
  • 2D / 3D
  • 2D / 3D
  • 2D / 3D
Días para enviar 8 Días o más 10 Días o más 8 Días o más 12 Días o más 10 Días o más 10 Días o más 10 Días o más
Especificaciones
  • Componentes inCAD
  • Componentes inCAD
  • Componentes inCAD
  • Componentes inCAD
    • Componentes inCAD
    • Componentes inCAD
    Bore StyleAgujero redondoCon ejeAgujero redondoCon ejeCon ejeAgujero redondoAgujero redondo
    Tipo de rodilloV GrooveTipo planoTipo planoTipo planoTipo planoDoble bridaTipo cónico
    RodamientoSimpleDobleSimpleDobleSimpleSimpleSimple
    Material de rodamientoAceroAceroAceroAceroAceroAceroAcero
    Material del rodilloAcero / Aluminio / ResinaAcero / Aluminio / Acero inoxidableAcero / Aluminio / ResinaAluminio / Acero inoxidable-Acero / Aluminio / ResinaAcero
    Material de revestimientoSin forroUretanoSin forroUretanoSin forroSin forroSin forro
    O.D.(Ø)20 ~ 10020 ~ 5030 ~ 10025 ~ 5011 ~ 3015 ~ 6020 ~ 60
    Tratamiento de superficiesNiquelado sin electrodos / Anodizado claro / Pavonado / NingunoNiquelado sin electrodos / Anodizado claro / NingunoNiquelado sin electrodos / Anodizado claro / Pavonado / NingunoAnodizado claro / NingunoPavonadoAnodizado claro / NingunoNinguno
    Dureza del revestimiento(Shore A)---90---
    Diámetro inferior(Ø)12 ~ 88------
    L(mm)10 ~ 2520 ~ 5012 ~ 1620 ~ 50-9 ~ 1410 ~ 14
    T(mm)-----4 ~ 8-

    Cargando…

    1. 1

    Categorías relacionadas con Rodillos guía para transportador