(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Transportadores de Ruedas

Información Técnica【TRANSPORTADORES DE RUEDAS】
Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 11 día o menos
  • 12 día o menos
  • 13 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Material del rodillo
Material de revestimiento
O.D. D(Ø)
Ancho(mm)
Tratamiento de superficies
Revestimiento
Dureza del revestimiento(Shore A)
Tipo de eje
Rodamiento
Material de rodamiento
Carga (referencia)(N)

    Rueda simple para transportador de ruedas - rueda mecanizada

    • Menor Tiempo de Envío

    Ruedas transportadoras - prensadas/mecanizadas

      Rueda simple para transportador de ruedas - rueda de acero inoxidable ⌀38 mm

      • Menor Tiempo de Envío

      Ruedas transportadoras - resina

        Rueda simple para transportador de ruedas - rueda revestida de goma ⌀40 mm

          Rueda simple para transportador de ruedas - rueda prensada

            Rueda simple para transportador de ruedas - rueda de aluminio ⌀38 mm

              Rueda simple para transportador de ruedas - rueda de plástico ⌀38 mm

                Rueda simple para transportador de ruedas - plástico, serie 2370

                Marca

                Trusco Nakayama

                MISUMI

                Trusco Nakayama

                MISUMI

                Trusco Nakayama

                Trusco Nakayama

                Trusco Nakayama

                Trusco Nakayama

                Fuji Manufacturing

                Series de productos

                Rueda simple para transportador de ruedas - rueda mecanizada

                Ruedas transportadoras - prensadas/mecanizadas

                Rueda simple para transportador de ruedas - rueda de acero inoxidable ⌀38 mm

                Ruedas transportadoras - resina

                Rueda simple para transportador de ruedas - rueda revestida de goma ⌀40 mm

                Rueda simple para transportador de ruedas - rueda prensada

                Rueda simple para transportador de ruedas - rueda de aluminio ⌀38 mm

                Rueda simple para transportador de ruedas - rueda de plástico ⌀38 mm

                Rueda simple para transportador de ruedas - plástico, serie 2370

                CAD
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                Días para enviar 11 Días o más 9 Días o más 11 Días o más 8 Días o más 11 Días o más 11 Días o más 13 Días o más 13 Días o más 9 Días o más
                Especificaciones
                  • Componentes inCAD
                    • Componentes inCAD
                              Material del rodilloAceroAcero / Acero inoxidableAcero inoxidableAcero / Acero inoxidableAceroAceroAluminioResinaPolipropileno
                              Material de revestimientoSin forroSin forroSin forroCaucho nitrilo / Poliuretano-Sin forroSin forroSin forroSin forro
                              O.D. D(Ø)20 ~ 3225 ~ 503830 ~ 604020 ~ 40383838
                              Ancho(mm)9 ~ 259 ~ 20129 ~ 1399 ~ 25121228
                              Tratamiento de superficiesCromado trivalenteCromado trivalente / Sin tratamiento de superficiesSin tratamiento de superficiesCromado trivalente / Sin tratamiento de superficiesCromado trivalenteCromado trivalenteSin tratamiento de superficiesSin tratamiento de superficiesSin tratamiento de superficies
                              RevestimientoToda la superficie-Toda la superficieEstriadoToda la superficieToda la superficieToda la superficieToda la superficie-
                              Dureza del revestimiento(Shore A)---60 ~ 90-----
                              Tipo de ejeSin eje (tornillo)RectoSin eje (tornillo)RectoSin eje (tornillo)Sin eje (tornillo)Sin eje (tornillo)Sin eje (tornillo)Otros
                              RodamientoSimpleSimpleSimpleSimpleSimpleSimpleSimpleSimpleSimple
                              Material de rodamientoAcero-Acero inoxidable-AceroAceroAceroResinaAcero inoxidable (material de bola)
                              Carga (referencia)(N)294 ~ 882-196-29419619614798

                              Cargando…

                              1. 1

                              Categorías relacionadas con Transportadores de Ruedas