(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Servomotores y accionamientos

Días para enviar
  • Todos
  • 13 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Categoría
Tamaño del marco(mm)
Potencia del motor(W)
Especificaciones de voltaje
Freno electromagnético
Puertos de comunicación
Programación
Par nominal(Nm)
Par máximo(Nm)

    Servomotores AC - Serie J

      Servoaccionadores de CA SVAC3

        Servoaccionadores de CC de la serie SV7

        Marca

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Series de productos

        Servomotores AC - Serie J

        Servoaccionadores de CA SVAC3

        Servoaccionadores de CC de la serie SV7

        Días para enviar 13 Días 13 Días 13 Días
        CategoríaMotorManejarManejar
        Tamaño del marco(mm)40 ~ 80--
        Potencia del motor(W)100 ~ 750--
        Especificaciones de voltajeDC / AC100-120 / AC200-240AC200-240DC
        Freno electromagnético--
        Puertos de comunicación-Ethernet / Ethernet/IPEthernet/IP / Serie 232/485 / Puede transportar
        Programación-Software Q-Programmer / TransmisiónSoftware Q-Programmer / Puedo abrir / Software Si-Programmer / Transmisión
        Par nominal(Nm)0.3 ~ 2.4--
        Par máximo(Nm)0.9 ~ 6.9--

        Cargando…

        1. 1

        Categorías relacionadas con Servomotores y accionamientos