(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Cojinete de inserción, forma de orificio cilíndrico con tornillo de ajuste, tipo UC
AMI Bearings
Forma del diámetro interior del rodamiento: Forma de orificio cilíndrico con tornillo de fijación
Unidad de rodamiento, tipo: Insertar cojinete
Tipo de almohada, categoría: Estándar
Material del elemento rodante: Acero inoxidable
Tratamiento de superficies: No provisto
Material del cuerpo de la unidad: Hierro fundido
Tipo de unidad: Insertar unidad de rodamiento
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el rodamiento de inserción, con forma de orificio cilíndrico con tornillo de fijación, tipo UC, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
FYH Bearing Units
Rodamiento rígido de bolas con sellado de grasa con un anillo exterior que tiene una superficie de diámetro externo esférica equipada con un mecanismo de suministro de aceite, así como un anillo interior ancho que tiene orificios cilíndricos con tornillos de fijación incluidos
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
FYH Bearing Units
Rodamiento rígido de bolas con sellado de grasa con un anillo exterior que tiene una superficie de diámetro externo cilíndrica equipada con un mecanismo de suministro de aceite y un anillo de tope, así como un anillo interior ancho que tiene orificios cilíndricos con tornillos de fijación incluidos
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Rodamiento tipo colgante de hierro fundido UCHA
FYH Bearing Units
Unidad de rodamientos que combina un rodamiento y una caja de rodamientos con tornillos paralelos para tuberías instaladas en un lado
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
FYH Bearing Units
Forma del diámetro interior del rodamiento: Adaptador de orificio cónico
Unidad de rodamiento, tipo: Otros
Adaptar: J7
Maquinado: No
Material del elemento rodante: ③Acero inoxidable 304
Carrera: No
Tratamiento de superficies: No provisto
Tipo de unidad: Unidad de rodamiento
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los rodamientos de inserción, Reino Unido, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
FYH Bearing Units
Rodamiento tipo ER con el mecanismo de suministro de aceite y el anillo de detención eliminado.
Rodamiento rígido de bolas con sellado de grasa con un anillo exterior que tiene una superficie de diámetro externo cilíndrica y un anillo interior ancho que tiene orificios cilíndricos con tornillos de fijación incluidos
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Unidad de recogida, carcasa de hierro fundido
NTN
Las unidades tensoras están diseñadas con ranuras en la carcasa del cojinete que permiten que la unidad del cojinete se mueva libremente en un marco o camilla. Se utilizan principalmente en lugares donde se debe mover el centro del eje.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Unidad de absorción de hierro fundido UCT
FYH Bearing Units
· UCT es una unidad que combina una caja de rodamientos equipada con una ranura deslizante.
· La caja de rodamientos se puede mover a lo largo de la ranura de deslizamiento en una dirección radial para ajustar la posición de soporte en el centro del eje.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Chumacera de sujeción de acero, UCTH
FYH Bearing Units
Accesorio: Sin cubierta
Forma del diámetro interior del rodamiento: Orificio cilíndricoTornillo de fijación
Unidad de rodamiento, tipo: Comenzar
Símbolo de serie de diámetro: Utilizado para carga ligera.
Adaptar: J7
Maquinado: No
Material del elemento rodante: ③Acero inoxidable 304
Carrera: No
Tratamiento de superficies: No provisto
Material del cuerpo de la unidad: Acero estructural
Tipo de unidad: Unidad de rodamiento con marco
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la unidad de tipo tensor de acero, UCTH consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Chumacera de sujeción de acero con forma de ranura, UCTL
FYH Bearing Units
Accesorio: Sin cubierta
Forma del diámetro interior del rodamiento: Orificio cilíndricoTornillo de fijación
Unidad de rodamiento, tipo: Comenzar
Símbolo de serie de diámetro: Utilizado para carga ligera.
Adaptar: J7
Maquinado: No
Material del elemento rodante: ③Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies: No provisto
Material del cuerpo de la unidad: Acero estructural
Tipo de unidad: Unidad de rodamiento con marco
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la unidad de tipo tensor de acero con forma de ranura, UCTL consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 14 Días o más |
---|
FYH Bearing Units
El rodamiento tipo SB es un rodamiento de bolas de ranura profunda sellado con grasa y sin aceite con un anillo exterior que tiene una superficie esférica en el diámetro exterior y un anillo interior ancho que tiene orificios cilíndricos con tornillos de fijación incluidos.
Un rodamiento liviano adecuado para usar con cargas ligeras a normales, que se puede unir de manera fácil y segura al eje utilizando los 2 tornillos de fijación del anillo interno con un intervalo de 120 °.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Chumaceras - carcasa de fundición con piloto
MISUMI
El tipo de piloto y el tipo de toma están alineados para unidades de bloque de pollow
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
FYH Bearing Units
Unidad de rodamientos que combina un rodamiento y una caja de rodamientos con una superficie cilíndrica de diámetro externo. La caja de rodamientos es un cilindro maquinado con precisión h7, por lo que se puede utilizar incrustado en el orificio cilíndrico de la estructura principal de la maquinaria.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
FYH Bearing Units
Unidad de rodamiento que combina un rodamiento y un soporte con una superficie de diámetro exterior cilíndrico. La carcasa ha sido mecanizada en forma cilíndrica con precisión h7, lo que permite incrustarla en un orificio cilíndrico en el cuerpo principal de la máquina correspondiente.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Base de rodamiento de acero fundido tipo UKT (el adaptador se vende por separado)
FYH Bearing Units
Forma del diámetro interior del rodamiento: Adaptador de orificio cónico
Unidad de rodamiento, tipo: Comenzar
Adaptar: J7
Material del elemento rodante: ③Acero inoxidable 304
Carrera: No
Tratamiento de superficies: No provisto
Material del cuerpo de la unidad: Hierro fundido
Tipo de unidad: Unidad de rodamiento
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el adaptador de unidad de forma de acero fundido tipo UKT (el adaptador se vende por separado), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Unidad en Forma de Colgador, Forma de Orificio Cilíndrico con Tornillo de Ajuste, Tipo UCECH
AMI Bearings
Forma del diámetro interior del rodamiento: Forma de orificio cilíndrico con tornillo de fijación
Unidad de rodamiento, tipo: Unidad en forma de percha
Tipo de almohada, categoría: Estándar
Material del elemento rodante: Acero inoxidable
Tratamiento de superficies: No provisto
Material del cuerpo de la unidad: Hierro fundido
Tipo de unidad: Insertar unidad de rodamiento
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la unidad con forma de suspensión, forma de orificio cilíndrico con tornillo de fijación, tipo UCECH, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
NTN
Las camillas combinan una estructura de acero con una unidad de recogida. Está diseñado para permitir que la unidad de rodamiento se mueva libremente en el marco, por lo que no es necesario proporcionar un mecanismo de recogida separado y la unidad se puede montar simplemente fijándola con pernos. Este tipo se utiliza principalmente en lugares donde se debe ajustar el centro del eje.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Bola conjunta, tipo de inserción, extremo de varilla roscada, tipo JAM
AMI Bearings
Tipo de unidad: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la junta esférica, tipo inserto, extremo de varilla roscada, tipo JAM, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Soportes - soporte de carcasa fundida
MISUMI
El tipo de piloto y el tipo de toma están alineados para unidades de bloque de pollow
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Chumacera de sujeción de acero en forma de estriad UCTU
FYH Bearing Units
Accesorio: Sin cubierta
Forma del diámetro interior del rodamiento: Orificio cilíndricoTornillo de fijación
Unidad de rodamiento, tipo: Comenzar
Adaptar: J7
Maquinado: No
Material del elemento rodante: ③Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies: No provisto
Material del cuerpo de la unidad: Acero estructural
Tipo de unidad: Unidad de rodamiento con marco
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la unidad de tipo tensor de acero con forma de ranura, UCTU consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 14 Días o más |
---|
FYH Bearing Units
El rodamiento NC TYPE se fija al eje utilizando el sistema NULOC que se puede apretar utilizando el anillo de retención concéntrico desde 360 ° a su alrededor.
La tolerancia del diámetro interno es pequeña, y también es adecuada para ventiladores ya que la rotación está bloqueada.
Se puede montar rápida y fácilmente con una llave hexagonal estándar.
Días para el envío: | 37 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo de unidad |
Unidad de rodamiento, tipo |
Tipo de almohada, categoría |
Forma del diámetro interno del rodamiento |
Material del cuerpo de la unidad |
Material del elemento rodante |
Diámetro del agujero del eje d(φ) |
Tratamiento de superficies |
Marca | AMI Bearings | FYH Bearing Units | FYH Bearing Units | FYH Bearing Units | FYH Bearing Units | FYH Bearing Units | NTN | FYH Bearing Units | FYH Bearing Units | FYH Bearing Units | FYH Bearing Units | MISUMI | FYH Bearing Units | FYH Bearing Units | FYH Bearing Units | AMI Bearings | NTN | AMI Bearings | MISUMI | FYH Bearing Units | FYH Bearing Units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Cojinete de inserción, forma de orificio cilíndrico con tornillo de ajuste, tipo UC | Base de rodamiento de acero fundido tipo UKT (el adaptador se vende por separado) | Unidad en Forma de Colgador, Forma de Orificio Cilíndrico con Tornillo de Ajuste, Tipo UCECH | Bola conjunta, tipo de inserción, extremo de varilla roscada, tipo JAM | |||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 14 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más | 13 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 14 Días o más | 37 Días o más |
Especificaciones |
|
| |||||||||||||||||||
Tipo de unidad | Unidad de rodamiento | Unidad de rodamiento | Unidad de rodamiento | Unidad de rodamiento | Unidad de rodamiento | Unidad de rodamiento | Unidad de rodamiento | Unidad de rodamiento | Unidad de rodamiento enmarcada | Unidad de rodamiento enmarcada | Unidad de rodamiento | Unidad de rodamiento | Unidad de rodamiento | Unidad de rodamiento | Unidad de rodamiento | Unidad de rodamiento | Unidad de rodamiento enmarcada | Otros | Unidad de rodamiento | Unidad de rodamiento enmarcada | Unidad de rodamiento |
Unidad de rodamiento, tipo | Otros | Otros | Otros | Tipo de brida deformada en forma de diamante | Otros | Otros | Tipo de recogida | Tipo de recogida | Tipo de recogida | Tipo de recogida | Otros | Tipo de brida redonda | Otros | Otros | Tipo de recogida | Otros | Tipo de recogida | - | Tipo de recogida | Tipo de recogida | Otros |
Tipo de almohada, categoría | Estándar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Estándar | - | - | - | - | - |
Forma del diámetro interno del rodamiento | Orificio cilíndrico Tornillo de ajuste | Orificio cilíndrico Tornillo de ajuste | Orificio cilíndrico Tornillo de ajuste | Orificio cilíndrico Tornillo de ajuste | Agujero cónico Adaptador | Orificio cilíndrico Tornillo de ajuste | Orificio cilíndrico Tornillo de ajuste / Agujero cónico Adaptador | Orificio cilíndrico Tornillo de ajuste | Orificio cilíndrico Tornillo de ajuste | Orificio cilíndrico Tornillo de ajuste | Orificio cilíndrico Tornillo de ajuste | Orificio cilíndrico Tornillo de ajuste | Orificio cilíndrico Tornillo de ajuste | Agujero cónico Adaptador | Agujero cónico Adaptador | Orificio cilíndrico Tornillo de ajuste | Orificio cilíndrico Tornillo de ajuste | - | Orificio cilíndrico Tornillo de ajuste | Orificio cilíndrico Tornillo de ajuste | Agujero cilíndrico |
Material del cuerpo de la unidad | Hierro fundido | - | - | Hierro fundido | - | - | Hierro fundido | Hierro fundido | Acero estructural | Acero estructural | - | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Acero | - | Hierro fundido | Acero estructural | - |
Material del elemento rodante | Acero inoxidable | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero inoxidable | Acero | - | Acero | Acero | Acero |
Diámetro del agujero del eje d(φ) | 15 ~ 70 | 25 ~ 85 | 25 | 20 ~ 75 | 20 ~ 125 | 30 | 15 ~ 90 | 20 ~ 140 | 20 ~ 30 | 20 ~ 45 | 12$12 | 12 ~ 50 | 45 ~ 110 | 20 ~ 65 | 20 ~ 125 | 12 ~ 50 | 12 ~ 70 | 8 | 12 ~ 50 | 70 ~ 90 | 20$20 |
Tratamiento de superficies | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | No provisto | - | No provisto | No provisto | No provisto |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente