(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unidades rotativas de ajuste simplificado

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Capacidad de carga (rango)(N)
Método de alimentación
Tamaño de la mesa (longitud) L(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W(mm)
Material de mesa
Tratamiento de superficie de mesa
Mecanismo rector
Tamaño de la mesa (espesor) H(mm)
Abrazadera

    Unidades rotativas de ajuste simplificado - mesas de accionamiento manual

      Unidades de ajuste simple - etapas de inclinación

        Unidades rotatorias de ajuste simplificado - ajuste de ángulo

        Marca

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Series de productos

        Unidades rotativas de ajuste simplificado - mesas de accionamiento manual

        Unidades de ajuste simple - etapas de inclinación

        Unidades rotatorias de ajuste simplificado - ajuste de ángulo

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        Días para enviar 15 Días o más 10 Días o más 8 Días o más
        Especificaciones
        • Componentes inCAD
        • Componentes inCAD
        • Componentes inCAD
        Capacidad de carga (rango)(N)500.1~1000 / 1001~1500 / 1501~20005~305~30
        Método de alimentaciónManijasTornillo de alimentaciónManijas
        Tamaño de la mesa (longitud) L(mm)50 ~ 2005831 ~ 49.5
        Tamaño de la mesa (ancho) W(mm)50 ~ 2006035 ~ 55
        Material de mesaAceroAluminioAcero inoxidable / Aluminio
        Tratamiento de superficie de mesaNiquelado sin electrodosAnodizado claroAnodizado negro
        Mecanismo rector--Guía de diapositivas
        Tamaño de la mesa (espesor) H(mm)-33.516
        Abrazadera--Tornillos de cabeza hexagonal o allen de cabeza hueca

        Cargando…

        1. 1

        Categorías relacionadas con Unidades rotativas de ajuste simplificado