(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidades de ajuste simplificadas de eje XY

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 12 día o menos
  • 13 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Capacidad de carga (rango)(N)
Rango de desplazamiento (dirección Y)(mm)
Método de alimentación
Tamaño de la mesa (longitud) L(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W(mm)
Material de mesa
Tratamiento de superficie de mesa
Mecanismo rector
Tamaño de la mesa (espesor) H(mm)
Abrazadera

    Unidad de ajuste simplificado del eje XY: tornillo de alimentación, paso grande

      Unidad de ajuste simplificado del eje XY - tornillo de presión

        Micro Stage/XY Stage (etapa manual)

          Unidad de ajuste simplificado del eje XY - piñón y cremallera

          • Menor Tiempo de Envío

          Unidad de ajuste simplificado del eje XY - tornillo de alimentación, alta carga

          Marca

          MISUMI

          MISUMI

          Chuo Precision Industrial

          MISUMI

          MISUMI

          Series de productos

          Unidad de ajuste simplificado del eje XY: tornillo de alimentación, paso grande

          Unidad de ajuste simplificado del eje XY - tornillo de presión

          Micro Stage/XY Stage (etapa manual)

          Unidad de ajuste simplificado del eje XY - piñón y cremallera

          Unidad de ajuste simplificado del eje XY - tornillo de alimentación, alta carga

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          Días para enviar 12 Días o más 8 Días o más 13 Días o más 8 Días o más 8 Días o más
          Especificaciones
          • Componentes inCAD
          • Componentes inCAD
            • Componentes inCAD
            • Componentes inCAD
            Capacidad de carga (rango)(N)50.1~1005~301~4.9 / 5~3030.1~505~30 / 30.1~50
            Rango de desplazamiento (dirección Y)(mm)-hasta ± 10 mm-± 10 a 20 mmhasta ± 10 mm / ± 10 a 20 mm
            Método de alimentaciónTornillo de alimentaciónTornillo de alimentaciónTornillo de alimentaciónTornillo de alimentaciónTornillo de alimentación
            Tamaño de la mesa (longitud) L(mm)40 ~ 8020 ~ 6012 ~ 156020 ~ 60
            Tamaño de la mesa (ancho) W(mm)40 ~ 8020 ~ 6013 ~ 174020 ~ 60
            Material de mesaAluminioAluminioAluminioAluminioAluminio
            Tratamiento de superficie de mesaAnodizado negroAnodizado negroAnodizado negroAnodizado negroAnodizado negro
            Mecanismo rectorDiapositiva del ejeDiapositiva del ejeDiapositiva del ejeGuía de diapositivasDiapositiva del eje
            Tamaño de la mesa (espesor) H(mm)4719 ~ 22.5-6027
            Abrazadera-Ninguno / Opuesto-Perillas moleteadas-

            Cargando…

            1. 1

            Categorías relacionadas con Unidades de ajuste simplificadas de eje XY