(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Platinas Manuales Multieje

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 12 día o menos
  • 13 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo
Rango de tamaño de tabla (diámetro)(D(Ø))
Carga permitida (rango)(N)
Rango de carrera (distancia XY)(mm)
Rango de carrera (distancia Z)(mm)
Método de alimentación

    Platinas manuales de varios ejes: alta precisión, combinaciones de platinas con guía de rodillos cruzados B210/B220/B230/B240/B250/B270

      Platinas multieje manuales: XYZ/rotativas, guía de rodillos cruzados con ranura en V, lineal de alta precisión, rotativa de alta precisión, perfil bajo, gran superficie

        Platinas multieje manuales - alta precisión, guía de rodillos cruzados, aleación de aluminio

        • Producto Nuevo

        Platinas multieje manuales: deslizamiento del eje XY y rotación de alta precisión, cola de milano, junta ajustada, tornillo de alimentación, serie XYRSL

          Etapas multieje manuales: XYZ/rotativas, guía de rodillos cruzados con ranura en V, lineal de alta precisión, rotativa de alta precisión

            Platinas multieje manuales - XY/rotativas, perfil bajo, gran superficie

            Marca

            Suruga Seiki

            Chuo Precision Industrial

            MISUMI

            MISUMI

            Chuo Precision Industrial

            Miruc Optical

            Series de productos

            Platinas manuales de varios ejes: alta precisión, combinaciones de platinas con guía de rodillos cruzados B210/B220/B230/B240/B250/B270

            Platinas multieje manuales: XYZ/rotativas, guía de rodillos cruzados con ranura en V, lineal de alta precisión, rotativa de alta precisión, perfil bajo, gran superficie

            Platinas multieje manuales - alta precisión, guía de rodillos cruzados, aleación de aluminio

            Platinas multieje manuales: deslizamiento del eje XY y rotación de alta precisión, cola de milano, junta ajustada, tornillo de alimentación, serie XYRSL

            Etapas multieje manuales: XYZ/rotativas, guía de rodillos cruzados con ranura en V, lineal de alta precisión, rotativa de alta precisión

            Platinas multieje manuales - XY/rotativas, perfil bajo, gran superficie

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D
            Días para enviar 8 Días o más 13 Días o más 10 Días o más 8 Días o más 13 Días o más 13 Días o más
            Especificaciones
                • Componentes inCAD
                • Componentes inCAD
                    TipoEje XY + Etapa giratoria / Eje XYZ + Etapa giratoria / Etapa del goniómetro XYZ-Axis + XYEje XYZ + Etapa giratoriaEje XY + Etapa giratoria / Eje XYZ + Etapa giratoria / Eje XYZ / Superficie horizontal XY + Eje ZEje XY + Etapa giratoriaEje XYZ + Etapa giratoriaEje XY + Etapa giratoria
                    Rango de tamaño de tabla (diámetro)(D(Ø))50 mm o menos / 60 mm / 85 mm / 100 mm o más90 mm / 100 mm o más50 mm o menos / 60 mm / 85 mm60 mm / 90 mm50 mm o menos / 60 mm / 70 mm60 mm
                    Carga permitida (rango)(N)1~4.9 / 5~30 / 30.1~50 / 50.1~1005~305~30 / 30.1~5030.1~505~3030.1~50
                    Rango de carrera (distancia XY)(mm)--~±10 ~ ±10~30±10~30 ~ ±30~-±10~30
                    Rango de carrera (distancia Z)(mm)--~±10 ~ ±30~---
                    Método de alimentaciónCabezas de micrómetroCabezas de micrómetroCabezas de micrómetroTornillo de alimentaciónCabezas de micrómetroTornillo de alimentación

                    Cargando…

                    1. 1

                    Categorías relacionadas con Platinas Manuales Multieje