(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Etapas manuales del eje XZ: cola de milano, piñón y cremallera, abrazadera de palanca
Chuo Precision Industrial
Unidad móvil que utiliza una ranura en cola de milano para la guía de viaje.
[Características]
· Unidad móvil que utiliza una ranura en cola de milano (tipo DT) para la guía de viaje
· La alimentación de cremallera y piñón permite un gran recorrido
· Amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, posicionamiento de cámaras, sensores y otros elementos
· Se puede asegurar en cualquier posición con una abrazadera de palanca de alta presión.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Etapas manuales del eje XZ: cola de milano, piñón y cremallera, XZFG
MISUMI
Etapas cuadradas del eje XY de la cola de milano con recorrido de 18 mm por rotación de la perilla.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Suruga Seiki
Una platina en cola de milano (eje XZ) que integra el tornillo de avance y una cremallera y un piñón. [características] · ahorro de espacio ya que el eje X y el eje Z están integrados
· El eje X es un tornillo de avance y el eje Z es un sistema de piñón y cremallera
[Aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
Etapas que permiten una alimentación rápida en la dirección vertical y un ajuste fino en la dirección del eje X.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Etapas manuales del eje XZ: cola de milano, alta precisión, tornillo de alimentación, XZEG
MISUMI
Etapas XZ económicas y delgadas con un grosor de 15 mm ~
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Platinas manuales del eje XZ: guía lineal de bolas, alta precisión, XZSG/XZSGB/XZSCG
MISUMI
Recubrimiento cromado negro de baja temperatura adoptado para el tratamiento de superficies. Adecuado para la prevención de la reflexión.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Etapas manuales del eje XZ: rodillo cruzado, alta precisión, XZPG
MISUMI
Etapas combinadas Cross Roller XZ-Axes de aleación ligera de aluminio.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
MISUMI
Cross Roller X + Superficie horizontal Etapas combinadas del eje Z hechas de aleación de aluminio liviana. Las superficies horizontales se mueven verticalmente.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Etapas manuales del eje XZ - guía de rodillos cruzados, B61
Suruga Seiki
Actualizado a{{{undefined}}}: "Una platina tipo guía de rodillos cruzados (eje XZ) liviana y de alta precisión". [características] · se utiliza aluminio como material principal, lo que lo hace liviano
· Platina de alta precisión con alta rigidez, baja fricción y excelente alimentación minuciosa
· El tamaño, las especificaciones de orientación y el método de alimentación se pueden seleccionar como opciones [aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Platinas manuales del eje XZ: guía lineal de bolas, acero inoxidable, BSS66/BSB66
Suruga Seiki
Una platina de tipo guía de bolas lineal de alta precisión y rigidez (eje XZ). [características] · Estructura de perfil bajo con guía integrada y cuerpo.
· Se logró una alta rigidez y alta precisión mediante la adopción de acero inoxidable como material del cuerpo y ranuras de arco gótico en la parte guía.
[Aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Etapas manuales del eje XZ: cola de milano, cremallera y piñón, B05
Suruga Seiki
Una platina tipo cremallera y piñón (eje XZ) ideal para movimientos rápidos y grandes. [características] · está compuesto por rieles de cremallera y engranajes de piñón y se puede mover mucho con una rotación del mango
· Ideal para fácil alineación y evacuación.
[Aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Etapas manuales del eje XZ: eje Z horizontal, guía de rodillos cruzados, B63
Suruga Seiki
Una plataforma tipo guía de rodillos cruzados liviana y de alta precisión con un eje Z horizontal (eje XZ). [características] · combinación del eje X y el eje Z horizontal
· Seleccione entre empuje central y tracción lateral
[Aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Etapas manuales del eje XZ: cola de milano, tornillo de alimentación, B08/BDBUS
Suruga Seiki
Un tornillo de alimentación con etapa de cola de milano (eje XZ) con una amplia gama de tamaños.
[Características] · Una combinación de tornillo de alimentación de eje X y Z
· El método de alimentación se puede seleccionar entre operación con perilla y operación con llave hexagonal.
[Aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y piezas ópticas
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Etapas manuales del eje XZ: soporte mecánico del eje Y/Z, cola de milano, cremallera y piñón
Chuo Precision Industrial
Es una unidad móvil que utiliza una ranura en cola de milano para la guía móvil.
[Caracteristicas]
· Unidad móvil que utiliza una ranura en cola de milano (tipo DT) para la guía de viaje.
· Bajo perfil y bajo centro de gravedad.
· El método de alimentación de cremallera y piñón permite movimientos de gran distancia.
· Puede ser ampliamente utilizado en aplicaciones que requieren el posicionamiento de cámaras, sensores y otros elementos.
· Asegure en cualquier posición con una abrazadera de agarre fuerte
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Platinas manuales del eje XZ: platina de tornillo, movimiento fino, perfil delgado
Chuo Precision Industrial
Una unidad de eje XZ de movimiento fino.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las platinas manuales del eje XZ: platina de tornillo, movimiento fino, perfil delgado, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Etapa (Z) Orientación de superficie |
Recorrido (distancia X) Rango(mm) |
Recorrido (distancia Z) Rango(mm) |
Capacidad de carga (rango)(N) |
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)(mm) |
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)(mm) |
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)(mm) |
Método de alimentación |
Mecanismo rector |
Material de mesa |
Tratamiento de superficie de mesa |
| |||||||||||||||
Marca | Chuo Precision Industrial | MISUMI | Suruga Seiki | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | Suruga Seiki | Suruga Seiki | Suruga Seiki | Suruga Seiki | Suruga Seiki | Chuo Precision Industrial | Chuo Precision Industrial |
Series de productos | Etapas manuales del eje XZ: cola de milano, piñón y cremallera, abrazadera de palanca | Etapas manuales del eje XZ: cola de milano, piñón y cremallera, XZFG | Etapas manuales del eje XZ: cola de milano, alta precisión, tornillo de alimentación, XZEG | Platinas manuales del eje XZ: guía lineal de bolas, alta precisión, XZSG/XZSGB/XZSCG | Etapas manuales del eje XZ: rodillo cruzado, alta precisión, XZPG | Platinas manuales del eje XZ: guía lineal de bolas, acero inoxidable, BSS66/BSB66 | Etapas manuales del eje XZ: cola de milano, cremallera y piñón, B05 | Etapas manuales del eje XZ: eje Z horizontal, guía de rodillos cruzados, B63 | Etapas manuales del eje XZ: cola de milano, tornillo de alimentación, B08/BDBUS | Etapas manuales del eje XZ: soporte mecánico del eje Y/Z, cola de milano, cremallera y piñón | Platinas manuales del eje XZ: platina de tornillo, movimiento fino, perfil delgado | ||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 10 Días o más | 10 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 11 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 11 Días o más | 11 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
| |||||||||
Etapa (Z) Orientación de superficie | Vertical | Vertical | Vertical | Horizontal | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Horizontal | Vertical | Horizontal | Vertical |
Recorrido (distancia X) Rango(mm) | ~±10 / ±10~30 / ±30~ | ~±10 / ±10~30 | ~±10 | ~±10 | ~±10 | ~±10 / ±10~30 | ~±10 / ±10~30 | ~±10 / ±10~30 | ~±10 / ±10~30 | ~±10 / ±10~30 | ~±10 | ~±10 / ±10~30 | ~±10 | - | - |
Recorrido (distancia Z) Rango(mm) | ~±10 / ±10~30 / ±30~ / ~10 / 10~20 / 20~ | ~±10 | ~10 / 20~ | ±10~30 / ~10 | ~±10 | ~±10 / ±10~30 | ~±10 / ±10~30 | ~±10 | ~±10 / ±10~30 | ~±10 / ±10~30 | ~±10 | ~±10 | ~±10 | - | - |
Capacidad de carga (rango)(N) | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 / 30.1~50 | 5~30 / 30.1~50 | 5~30 | 1~4.9 / 5~30 / 30.1~50 | 5~30 / 30.1~50 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 1~4.9 / 5~30 |
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)(mm) | 26~40 | ~25 / 26~40 / 41~60 | ~25 / 26~40 / 41~60 | ~25 / 26~40 / 41~60 | ~25 / 26~40 / 41~60 | ~25 / 26~40 / 41~60 / 61~90 | 26~40 / 41~60 / 61~90 | 26~40 / 41~60 / 61~90 | ~25 / 26~40 / 41~60 / 61~90 | ~25 / 26~40 / 41~60 / 61~90 | ~25 / 26~40 | ~25 / 26~40 / 41~60 / 61~90 | ~25 / 26~40 / 41~60 | 41~60 | 26~40 / 41~60 |
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)(mm) | 26~40 / 41~60 / 61~90 / 121~ | ~25 / 26~40 / 41~60 | ~25 / 26~40 / 41~60 | ~25 / 26~40 / 41~60 | ~25 / 26~40 / 41~60 | ~25 / 26~40 / 41~60 / 61~90 | 26~40 / 41~60 / 61~90 | 26~40 / 41~60 / 61~90 | ~25 / 26~40 / 41~60 / 61~90 | ~25 / 26~40 / 41~60 / 61~90 | ~25 / 26~40 | ~25 / 26~40 / 41~60 / 61~90 | ~25 / 26~40 / 41~60 | 41~60 | ~25 |
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)(mm) | - | - | 30.1~35 ~ 50.1~60 | 30.1~35 ~ 50.1~60 | - | - | - | 50.1~60 ~ 70.1~80 | - | - | - | 40.1~50 ~ 70.1~80 | - | - | - |
Método de alimentación | Cremallera y piñón | Cremallera y piñón | Cremallera y piñón / Tornillo de alimentación | Cremallera y piñón / Tornillo de alimentación | Tornillo de alimentación | Tornillo de alimentación | - | - | Cabezas de micrómetro | Cabezas de micrómetro | Cremallera y piñón | Cabezas de micrómetro | Tornillo de alimentación | Cremallera y piñón | Tornillo de alimentación |
Mecanismo rector | Tobogán de cola de milano | Tobogán de cola de milano | Tobogán de cola de milano | Tobogán de cola de milano | Tobogán de cola de milano | Bola lineal | Rodillo cruzado | Rodillo cruzado | Rodillo cruzado | Bola lineal | Tobogán de cola de milano | Rodillo cruzado | Tobogán de cola de milano | Tobogán de cola de milano | Tobogán de cola de milano |
Material de mesa | Aleación de aluminio | Latón / Aleación de aluminio | Aluminio / Latón | Latón / Aleación de aluminio | Latón | Acero inoxidable | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aluminio | Acero inoxidable | Aluminio / Latón | Aluminio | Latón | Aleación de aluminio | Latón |
Tratamiento de superficie de mesa | Anodizado negro | Anodizado negro | Anodizado negro / Pavonado | Anodizado negro | - | Niquelado sin electrodos / Baja temperatura cromo negro | Anodizado negro | Anodizado negro | Anodizado negro | Niquelado sin electrodos / Baja temperatura cromo negro | Anodizado negro / Pavonado | Anodizado negro | Pavonado | Anodizado negro | Baja temperatura cromo negro |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente