(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Platinas motorizadas del eje X - guía lineal de bolas, carrera 100-300 mm, XCVL/XCVLC
MISUMI
Gran rigidez, ancho compacto. Soporta 100 a 300 mm de distancia de recorrido.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Etapas motorizadas del eje X: guía lineal de bolas, perfil bajo, XMSG
MISUMI
Platinas motorizadas de alta precisión, alta rigidez y 20 mm de espesor disponibles a bajo costo.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Etapas motorizadas del eje X - guía de rodillos cruzados, carrera 30 mm, XMPG
MISUMI
Etapa de eje X ligera, compacta y altamente precisa.
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Etapas motorizadas del eje X: guía lineal de bolas, compacta, económica, XCV
MISUMI
Excelente rigidez y ancho compacto. La longitud total también está diseñada para ahorrar espacio.
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Plataformas motorizadas del eje X: guía de rodillos cruzados, compacta, XCR
MISUMI
Plataforma para el eje X que es ligera, compacta y precisa
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Platinas motorizadas del eje X - guía lineal de bolas, carrera 30-75 mm, XCVL/XCVLC
MISUMI
Gran rigidez, ancho compacto. Seleccione entre 30 y 75 mm de distancia de recorrido.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Etapas motorizadas del eje X: guía de rodillos cruzados, carrera 30-100 mm, XMPG
MISUMI
Etapa ligera, compacta, de alta precisión del eje X.
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
X-Axis Cross Roller Guide (KXC)
Suruga Seiki
Una etapa "ligera" en la que se utiliza aluminio para el cuerpo, está equipada con un sensor correspondiente a 5 V a 24 V CC, y aún más "compacta" que los productos convencionales. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.
Días para el envío: | 14 Días o más |
---|
Etapas motorizadas del eje X: guía lineal de bolas, ahorro de costos, KXT
Suruga Seiki
Especializado solo en las funciones requeridas a un precio sorprendentemente bajo.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Plataformas motorizadas del eje X - Guía de rodillos cruzados con ranura en V, compacta - 30 x 30 mm
Chuo Precision Industrial
· Motor usado: [Motor paso a paso de 5 fases de alto par] Equivalente a PK513PB
· Mecanismo de guía: [Rodillo cruzado] Ranura en V y rodillo transversal
· Material principal: Aleación de aluminio
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la etapa X, pequeña (etapa automática), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo |
Motor, características del motor |
Resolución mínima(µm) |
Material de mesa |
Mecanismo rector |
Método de alimentación |
Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) |
Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) |
Carrera (distancia X)(mm) |
Capacidad de carga (rango)(N) |
Sensores |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | Suruga Seiki | Suruga Seiki | Chuo Precision Industrial |
Series de productos | Platinas motorizadas del eje X - guía lineal de bolas, carrera 100-300 mm, XCVL/XCVLC | Etapas motorizadas del eje X: guía lineal de bolas, perfil bajo, XMSG | Etapas motorizadas del eje X - guía de rodillos cruzados, carrera 30 mm, XMPG | Etapas motorizadas del eje X: guía lineal de bolas, compacta, económica, XCV | Plataformas motorizadas del eje X: guía de rodillos cruzados, compacta, XCR | Platinas motorizadas del eje X - guía lineal de bolas, carrera 30-75 mm, XCVL/XCVLC | Etapas motorizadas del eje X: guía de rodillos cruzados, carrera 30-100 mm, XMPG | Etapas motorizadas del eje X: guía lineal de bolas, ahorro de costos, KXT | Plataformas motorizadas del eje X - Guía de rodillos cruzados con ranura en V, compacta - 30 x 30 mm | |
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Días para enviar | 12 Días o más | 12 Días o más | 15 Días o más | 15 Días o más | 15 Días o más | 12 Días o más | 15 Días o más | 14 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
| |||
Tipo | Etapas del eje X | Etapas del eje X | Etapas del eje X | Etapas del eje X | Etapas del eje X | Etapas del eje X | Etapas del eje X | Etapas del eje X | Etapas del eje X | Etapas del eje X |
Motor, características del motor | Motor de pasos de 5 fases de alto torque / Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución / Motor paso a paso de 5 fases, con freno / Motor paso a paso | Motor paso a paso de 5 fases estándar / Motor de pasos de 5 fases de alto torque / Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución / Motor paso a paso de 5 fases, con freno / Motor paso a paso | Motor paso a paso de 5 fases estándar / Motor paso a paso | Motor paso a paso de 5 fases estándar / Motor de pasos de 5 fases de alto torque / Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución / Motor paso a paso | Motor paso a paso de 5 fases estándar / Motor de pasos de 5 fases de alto torque / Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución / Motor paso a paso | Motor paso a paso de 5 fases estándar / Motor de pasos de 5 fases de alto torque / Motor paso a paso de 5 fases de alta resolución / Motor paso a paso de 5 fases, con freno / Motor paso a paso | Motor paso a paso | Motor paso a paso de 5 fases estándar / Motor paso a paso | Motor paso a paso de 5 fases estándar | Motor de pasos de 5 fases de alto torque |
Resolución mínima(µm) | 2 ~ 4 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 4 | 1 | 2 | 2 | - |
Material de mesa | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Aluminio | Acero inoxidable | Aluminio | Acero inoxidable | Aluminio | Aluminio | Acero | Aluminio |
Mecanismo rector | Bola lineal | Bola lineal | Rodillo cruzado | Bola lineal | Rodillo cruzado | Bola lineal | Rodillo cruzado | Rodillo cruzado | Bola lineal | Rodillo cruzado |
Método de alimentación | Tornillo de bola | Tornillo de bola | Tornillo de bola | Tornillo de bola | Tornillo de bola | Tornillo de bola | Tornillo de bola | Tornillo de bola | Tornillo de bola | - |
Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) | 60 | 40 ~ 110 | 70 | 60 ~ 70 | 40 ~ 60 | 60 | 80 ~ 160 | 40 | 40 ~ 60 | 30 |
Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) | 60 | 40 ~ 70 | 60 | 60 | 40 ~ 60 | 60 | 80 | 40 | 40 ~ 60 | 30 |
Carrera (distancia X)(mm) | 100 ~ 300 | 13 ~ 50 | 30 | 20 ~ 30 | 15 ~ 20 | 30 ~ 75 | 30 ~ 100 | 15 | 15 | ±7.5 |
Capacidad de carga (rango)(N) | 100.1~ | 50.1~100 | 30.1~50 | 30.1~50 | 30.1~50 | 100.1~ | 100.1~ | 30.1~50 | 50.1~100 | 5~30 |
Sensores | Límite (Inicio puede ser designado como una opción) | - | - | - | - | Límite (Inicio puede ser designado como una opción) | - | Límite + Inicio | Límite + Inicio | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente