(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Kakuta
[Características]
- El funcionamiento y las condiciones de la abrazadera se pueden verificar en el sitio, lo que permite verificaciones de mantenimiento adecuadas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Abrazadera neumática Serie S Tipo de sujeción AC650-S
Kakuta
Abrazadera de palanca accionada por aire tipo prensatelas inferior.
[Características]
· Se pueden operar varias abrazaderas neumáticas al mismo tiempo, lo que aumenta la eficiencia del trabajo.
· Con sensor.
[Aplicaciones]
· Incorporación a equipos automatizados.
· Para mecanizar el interior de máquinas y piezas de gran tamaño, etc.
[Precauciones de uso]
* Al cambiar la dirección de la junta al cambiar la dirección del accesorio estándar, retire la junta una vez y retire la cinta selladora restante. Por favor dame.
Si cambia la dirección mientras está instalado, puede causar fugas de aire.
* Cuando utilice el producto en un lugar sujeto a altas temperaturas, tome medidas como aplicar protección térmica al cilindro de aire.
Una protección térmica insuficiente puede hacer que el embalaje dentro del cilindro de aire se derrita y provoque fugas de aire.
* Dependiendo de las condiciones de funcionamiento (temperatura ambiente de 40°C o superior, mantenimiento de presión, funcionamiento de baja frecuencia, etc.), el aceite lubricante interno y el aceite base de grasa pueden filtrarse fuera del cilindro. Tenga cuidado cuando se requiera un ambiente limpio.
Días para el envío: | 16 Días o más |
---|
Abrazaderas neumáticas variables de sujeción SUPER TOOL
Super Tool
Características
· En el cuerpo principal se utiliza una abrazadera variable de tipo sujeción (TDB1F). Adecuado para sistemas neumáticos operados frecuentemente.
· La configuración de varias unidades puede mejorar la eficiencia operativa.
Aplicaciones
· Óptimo para plantillas de inspección, soldadura, ensamblaje y mecanizado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Abrazadera de aire Tipo de sujeción inferior Número 501
Kakuta
- Operado manualmente de forma idéntica a Burr Air Clamp Number 500.
- El cuerpo principal utiliza la abrazadera de aire Burr número 2 altamente duradera, y el cilindro se coloca verticalmente para ahorrar espacio.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Abrazadera de aire Serie S Tipo de sujeción Número 56-S
Kakuta
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo de sujeción de la serie S con abrazadera neumática número 56-S, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Abrazadera neumática Serie S Tipo de sujeción NO.AC-450-S
Kakuta
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el número de tipo de sujeción de la serie S de abrazadera neumática AC-450-S, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Capacidad de Sujeción(kN) |
Material de Abrazadera |
Marca | Kakuta | Kakuta | Super Tool | Kakuta | Kakuta | Kakuta |
---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | ||||||
CAD |
|
|
|
|
| |
Días para enviar | 8 Días o más | 16 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más | 8 Días o más |
Capacidad de Sujeción(kN) | 2 ~ 5 | 2.5 | 2.5 ~ 2.8 | 5 | 1.5 | 1.6 |
Material de Abrazadera | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente