(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Pines de bloqueo - Tipo resorte.
MISUMI
· Escribe: Tipo de pasador
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores de bloqueo de bola, tipo resorte, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
MISUMI
· Escribe: Perilla
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores de bloqueo de bola - pasador de empuje, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Pasadores de Bolas - Autoblocantes, botón en mango.
HALDER
Para fijar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Desbloqueable rápida y fácilmente para conexiones repetidas con frecuencia.
Todas las versiones son resistentes a la corrosión. Cuando se utiliza acero inoxidable 1.4542: Pasador de alta resistencia, endurecido y resistente a la abrasión con alta capacidad de carga.
Diseño compacto con asa de botón.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango de seguridad.
HALDER
Para fijar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Desbloqueable rápida y fácilmente para conexiones repetidas con frecuencia.
Todas las versiones son resistentes a la corrosión. Cuando se utiliza acero inoxidable 1.4542: Pasador de alta resistencia, endurecido y resistente a la abrasión con alta capacidad de carga.
Asa de seguridad robusta (botón de presión no superpuesto). La forma de la empuñadura protege contra el uso involuntario del botón.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango en T.
HALDER
Para fijar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Desbloqueable rápida y fácilmente para conexiones repetidas con frecuencia.
Todas las versiones son resistentes a la corrosión. Cuando se utiliza acero inoxidable 1.4542: Pasador de alta resistencia, endurecido y resistente a la abrasión con alta capacidad de carga.
Versión con empuñadura ergonómica.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Pasadores de Bolas - Autoblocantes, cortos, con mango ergonómico de color seleccionable.
HALDER
Para fijar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Desbloqueable rápida y fácilmente para conexiones repetidas con frecuencia.
Días para el envío: | 10 Días |
---|
HALDER
Para fijar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Desbloqueable rápida y fácilmente para conexiones repetidas con frecuencia.
Todas las versiones son resistentes a la corrosión.
Versión con empuñadura ergonómica.
Días para el envío: | 10 Días |
---|
HALDER
Estos cables de sujeción aseguran el pasador de retención esférico de simple efecto EH 22340., EH 22350., EH 22370. y EH 22380., así como el pasador de apriete EH 22360. y el pasador hembra EH 22400. contra posibles pérdidas.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Pines de bloqueo - Tipo resorte, Serie BL2.
Konishi
Un pasador de bloqueo de bola que aplica presión de resorte a la bola. Úselo para conectar y retener piezas y piezas de trabajo, o colocar/fijar pasadores o pernos de eje de forma rápida y sencilla.
Días para el envío: | 18 Días o más |
---|
Pasadores de Bolas - Autoblocantes, cortos, mango sencillo, acero inoxidable.
HALDER
Para fijar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Desbloqueable rápida y fácilmente para conexiones repetidas con frecuencia.
Todas las versiones son resistentes a la corrosión. Cuando se utiliza acero inoxidable 1.4542: Pasador de alta resistencia, endurecido y resistente a la abrasión con alta capacidad de carga.
Diseño compacto con empuñadura empotrada.
Días para el envío: | 10 Días |
---|
Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango en L.
HALDER
Para fijar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Desbloqueable rápida y fácilmente para conexiones repetidas con frecuencia.
Todas las versiones son resistentes a la corrosión. Cuando se utiliza acero inoxidable 1.4542: Pasador de alta resistencia, endurecido y resistente a la abrasión con alta capacidad de carga.
Versión con empuñadura ergonómica.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango ergonómico con color seleccionable, largos.
HALDER
Para fijar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Desbloqueable rápida y fácilmente para conexiones repetidas con frecuencia.
Días para el envío: | 12 Días |
---|
Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango flexible.
HALDER
Para fijar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Desbloqueable rápida y fácilmente para conexiones repetidas con frecuencia.
Días para el envío: | 10 Días |
---|
Pasadores de Bolas - Autoblocantes, rango de sujeción ajustable.
HALDER
Se utiliza para montar o sujetar piezas de trabajo, eliminar el juego restante o la holgura mediante contratuercas variables.
Todas las versiones son resistentes a la corrosión. Cuando se utiliza acero inoxidable 1.4542: Pasador de alta resistencia, endurecido y resistente a la abrasión con alta capacidad de carga.
Días para el envío: | 10 Días |
---|
Bujes de Posicionamiento - Para pasadores de bolas.
HALDER
Este diseño con orificios en la cara frontal (imagen 2) es adecuado para aplicaciones que requieren una instalación al ras de la superficie.
Los casquillos de fijación se utilizan para localizar de forma rápida y segura los pasadores de bola EH 22340., EH 22350., EH 22370. y EH 22380. y los pasadores de casquillo EH 22400.
Centrado optimizado gracias al collarín preciso (p. ej. montaje rápido de placas y componentes).
Todas las versiones son resistentes a la corrosión y la abrasión.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Pines de bloqueo - Tipo autobloqueo, Serie BL3.
Konishi
Se utiliza para conectar y retener piezas y piezas de trabajo. El dispositivo de autobloqueo compensa el intervalo para mayor comodidad.
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango sencillo, acero inoxidable, largo.
HALDER
Para fijar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Desbloqueable rápida y fácilmente para conexiones repetidas con frecuencia.
Días para el envío: | 12 Días |
---|
Conector de Bloqueo de Bola - Autoblocante, con anillos en ambos extremos.
HALDER
El pasador de bloqueo de bola del llavero permite bloquear y/o conectar piezas y herramientas de forma rápida y sencilla.
Días para el envío: | 10 Días |
---|
Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango sencillo, titanio.
HALDER
Los pasadores de bola de titanio destacan por las siguientes características positivas del material:
. Más del 40 % de peso más ligero en comparación con una variante de acero
. Absolutamente resistente a la corrosión.
Días para el envío: | 12 Días |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo |
| |||||||||||||||||||
Marca | MISUMI | MISUMI | HALDER | HALDER | HALDER | HALDER | HALDER | HALDER | Konishi | HALDER | HALDER | HALDER | HALDER | HALDER | HALDER | Konishi | HALDER | HALDER | HALDER |
Series de productos | Pasadores de Bolas - Autoblocantes, cortos, con mango ergonómico de color seleccionable. | Pasadores de Bolas - Autoblocantes, cortos, mango sencillo, acero inoxidable. | Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango ergonómico con color seleccionable, largos. | Pasadores de Bolas - Autoblocantes, rango de sujeción ajustable. | Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango sencillo, acero inoxidable, largo. | Conector de Bloqueo de Bola - Autoblocante, con anillos en ambos extremos. | Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango sencillo, titanio. | ||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Días para enviar |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 10 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 10 Días | 10 Días | 10 Días o más | 18 Días o más | 10 Días | 10 Días o más | 12 Días | 10 Días | 10 Días | 10 Días o más | 13 Días o más | 12 Días | 10 Días | 12 Días |
Especificaciones |
|
| |||||||||||||||||
Tipo | Tipo de pin | Mando | Mando | Mando | Tipo de palanca | Mando | Mando | Mando | Mando | Mando | Tipo de palanca | - | Tipo de palanca | Mando | Mando | Mando | - | Tipo de pin | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente