(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rieles para Rodamientos lineales

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 27 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Capacidad de carga (montaje en mesa) (rango)(N)
Material
Clasificación de carga (montaje en mesa)(N)

    Rieles de deslizamiento de rodillos - sin aceite

      Rieles de deslizamiento simplificados: acero inoxidable, capacidad de carga de 380 a 460 N

        Rieles de deslizamiento simplificados: aluminio, capacidad de carga de 49 a 99 N

          Rieles de deslizamiento lineal - precargados, rodamientos de acero inoxidable

            Rieles de deslizamiento simplificados: aluminio, capacidad de carga 79 N

            Marca

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            Series de productos

            Rieles de deslizamiento de rodillos - sin aceite

            Rieles de deslizamiento simplificados: acero inoxidable, capacidad de carga de 380 a 460 N

            Rieles de deslizamiento simplificados: aluminio, capacidad de carga de 49 a 99 N

            Rieles de deslizamiento lineal - precargados, rodamientos de acero inoxidable

            Rieles de deslizamiento simplificados: aluminio, capacidad de carga 79 N

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            Días para enviar 10 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más
            Especificaciones
            • Componentes inCAD
            • Componentes inCAD
            • Componentes inCAD
            • Componentes inCAD
            • Componentes inCAD
            Capacidad de carga (montaje en mesa) (rango)(N)-100.1~50010.1~50 ~ 50.1~10050.1~10050.1~100
            MaterialAcero / AluminioAcero inoxidableAluminioAcero inoxidableAluminio
            Clasificación de carga (montaje en mesa)(N)-380 ~ 46049 ~ 998079

            Cargando…

            1. 1

            Categorías relacionadas con Rieles para Rodamientos lineales