(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ejes estriados

Tipo de tuerca

  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo de tuerca
Extremo (izquierdo)
Extremo (derecho)
Tipo
Eje estriado OD D(Ø)
Torque
Shaft material
Numero de nueces(pc (s))
Longitud de la tuerca
Tuerca Longitud total L1(mm)
Tuerca OD D1(Ø)
Precarga
Grado de exactitud
  • Bajó de Precio

Ejes Estriados - estándar

    Ejes Estriados - ambos extremos planos

      Ejes nervados - tuerca y eje separados, modelo LSAG

        Ejes Estriados -  un extremo roscado (MISUMI).

          Estrías de bolas - ambos extremos escalonados y roscados

            Ejes Estriados - ambos extremos escalonados y roscados (MISUMI)

              Juegos de guías de rodamientos de agujas

                Estrías de bolas: un extremo escalonado

                  Splines de bola: un extremo escalonado y roscado

                    Estrías de bolas: un extremo roscado y escalonado, un extremo roscado

                      Ejes estriados - Ambos extremos escalonados (MISUMI)

                        Guía deslizante de forma hexagonal - conjunto o tuerca y eje separados, serie NXO

                        Marca

                        MISUMI

                        MISUMI

                        IKO

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        Miyoshi Machinery

                        Series de productos

                        Ejes Estriados - estándar

                        Ejes Estriados - ambos extremos planos

                        Ejes nervados - tuerca y eje separados, modelo LSAG

                        Ejes Estriados - un extremo roscado (MISUMI).

                        Estrías de bolas - ambos extremos escalonados y roscados

                        Ejes Estriados - ambos extremos escalonados y roscados (MISUMI)

                        Juegos de guías de rodamientos de agujas

                        Estrías de bolas: un extremo escalonado

                        Splines de bola: un extremo escalonado y roscado

                        Estrías de bolas: un extremo roscado y escalonado, un extremo roscado

                        Ejes estriados - Ambos extremos escalonados (MISUMI)

                        Guía deslizante de forma hexagonal - conjunto o tuerca y eje separados, serie NXO

                        CAD
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        Días para enviar 12 Días o más 12 Días o más Presupuesto 12 Días o más 12 Días o más 12 Días o más 12 Días o más 12 Días o más 12 Días o más 12 Días o más 12 Días o más 14 Días o más
                        Especificaciones
                        • Componentes inCAD
                        • Componentes inCAD
                          • Componentes inCAD
                          • Componentes inCAD
                          • Componentes inCAD
                          • Componentes inCAD
                          • Componentes inCAD
                          • Componentes inCAD
                          • Componentes inCAD
                          • Componentes inCAD
                            Tipo de tuercaTipo proporcionado clave / Tipo bridaTipo proporcionado clave / Tipo bridaTipo proporcionado clave / Tipo bridaTipo proporcionado clave / Tipo bridaTipo proporcionado clave / Tipo bridaTipo proporcionado clave / Tipo brida-Tipo proporcionado clave / Tipo bridaTipo proporcionado clave / Tipo bridaTipo proporcionado clave / Tipo bridaTipo proporcionado clave / Tipo brida-
                            Extremo (izquierdo)EstándarRoscado internoEstándarRoscado internoCaminado GolpeadoPaso roscado-de pasosPaso roscadoPaso roscadode pasos-
                            Extremo (derecho)EstándarRoscado internoEstándarEstándarCaminado GolpeadoPaso roscado-EstándarEstándarRoscado internode pasos-
                            TipoSólidoSólidoSólidoSólidoSólidoSólidoEje poligonalSólidoSólidoSólidoSólidoEje poligonal
                            Eje estriado OD D(Ø)6 ~ 30.86 ~ 30.85 ~ 306 ~ 30.88 ~ 30.86 ~ 30.86 ~ 166 ~ 30.86 ~ 30.86 ~ 30.86 ~ 30.8-
                            Torque--Par medio---------
                            Shaft materialAcero inoxidable 440C / 52100 Equivalente de acero para cojinetesAcero inoxidable 440C / 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Acero inoxidable 440C / 52100 Equivalente de acero para cojinetesAcero inoxidable 440C / 52100 Equivalente de acero para cojinetesAcero inoxidable 440C / 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Acero inoxidable 440C / 52100 Equivalente de acero para cojinetesAcero inoxidable 440C / 52100 Equivalente de acero para cojinetesAcero inoxidable 440C / 52100 Equivalente de acero para cojinetesEquivalente de acero aleado SCM415 (JIS) / Acero inoxidable 440C-
                            Numero de nueces(pc (s))1 ~ 21 ~ 21111-1 ~ 211 ~ 21-
                            Longitud de la tuerca--Estándar / Largo---------
                            Tuerca Longitud total L1(mm)25 ~ 8025 ~ 8018 ~ 9825 ~ 8025 ~ 8025 ~ 80-25 ~ 8025 ~ 8025 ~ 8025 ~ 80-
                            Tuerca OD D1(Ø)14 ~ 4714 ~ 4710 ~ 4514 ~ 4716 ~ 4714 ~ 47-14 ~ 4714 ~ 4714 ~ 4714 ~ 47-
                            Precarga--Estándar---------
                            Grado de exactitud--Alto grado---------

                            Cargando…

                            1. 1

                            Categorías relacionadas con Ejes estriados