(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

AVC

AVC es un fabricante integral de componentes de cableado eléctrico, incluido el prensaestopas SUPER-GLAND® con clasificación de protección internacional, bujes y espaciadores IP68 / 5 bar (50 m de profundidad de agua).

SUPER-GLAND no solo es resistente al agua para su uso sumergido, sino que los tornillos de montaje son todos de especificación internacional, se admite una notable gama de cables, el material admite una variedad de formas de cuerpo y varias otras especificaciones, y cuenta con la acreditación estándar UL/CSA . Está disponible una amplia alineación que no se ve en ningún otro lado. Continuamente se desarrollan nuevos productos para satisfacer las necesidades in situ de los clientes, con el objetivo de convertirse en el mejor fabricante de glándulas.