(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Muromoto Automatización

Muromoto fabrica las mangueras de aire de la marca NILE para herramientas neumáticas. La línea mejorada de productos de la compañía en el grupo de productos de mangueras enrolladas se puede utilizar para diversas aplicaciones, con diámetros exteriores de viento tan pequeños como ø28 mm. Los productos Muromoto están hechos de resina a base de poliuretano / éster y se someten a un método de fabricación especial para bobinados de pequeño diámetro con excelentes propiedades de ligereza y retroceso, resistencia al frío, resistencia al aceite y al agua. Ambos extremos de los accesorios de la manguera tienen rosca interna G1/4.