(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Elevadores de brida - Tipo de montaje de base sin aceite (carrera 50 mm) -
MISUMI
· Tipo de dispositivo: levantadores
· Tipo de elevador: OIL-FREE BASE MOUNTING TYPE
· Marca: MISUMI
· Dimensión S (carrera) (mm): 50
Días para el envío: | 26 Días |
---|
Elevadores de brida - Tipo de montaje de base sin aceite (carrera 80 mm) -
MISUMI
· Tipo de dispositivo: levantadores
· Tipo de elevador: OIL-FREE BASE MOUNTING TYPE
· Marca: MISUMI
· Dimensión S (carrera) (mm): 80
Días para el envío: | 26 Días |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Tipo de dispositivos |
Tipo de levantadores |
Tipo de piezas de soporte |
Marca |
Marca | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Series de productos | Elevadores de brida - Tipo de montaje de base sin aceite (carrera 50 mm) - | Elevadores de brida - Tipo de montaje de base sin aceite (carrera 80 mm) - |
CAD |
|
|
Días para enviar | 26 Días | 26 Días |
Tipo de dispositivos | Levantadores | Levantadores |
Tipo de levantadores | OIL-FREE BASE MOUNTING TYPE | OIL-FREE BASE MOUNTING TYPE |
Tipo de piezas de soporte | - | - |
Marca | MISUMI | MISUMI |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente