(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Elevadores de brida - Tipo de montaje de base sin aceite (carrera 50 mm) -
MISUMI
· Tipo de dispositivo: levantadores
· Tipo de elevador: OIL-FREE BASE MOUNTING TYPE
· Marca: MISUMI
· Dimensión S (carrera) (mm): 50
Días para el envío: | 26 Días |
---|
Juegos de postes de guía de levantador -Tipo de flotador-
MISUMI
· Tipo de dispositivo: Piezas de soporte
· Tipo de pieza de soporte: GUIDE POST SETS
· Marca: MISUMI
Días para el envío: | 25 Días |
---|
Levantadores de brida -Con ranura de aceite-
MISUMI
· Tipo de dispositivo: levantadores
· Tipo de elevador: WITH OIL GROOVE
· Marca: MISUMI
Días para el envío: | 17 Días |
---|
Elevadores de brida con pasador de bloqueo de ranura de aceite
MISUMI
· Tipo de dispositivo: Piezas de soporte
· Tipo de pieza de soporte: LOCKING PIN
· Marca: MISUMI
Días para el envío: | 7 Días |
---|
Elevadores de brida - Tipo de montaje de base sin aceite (carrera 80 mm) -
MISUMI
· Tipo de dispositivo: levantadores
· Tipo de elevador: OIL-FREE BASE MOUNTING TYPE
· Marca: MISUMI
· Dimensión S (carrera) (mm): 80
Días para el envío: | 26 Días |
---|
Elevadores de brida - Tipo de montaje lateral sin aceite (carrera 50 mm) -
MISUMI
· Tipo de dispositivo: levantadores
· Tipo de elevador: OIL-FREE SIDE MOUNTING TYPE
· Marca: MISUMI
· Dimensión S (carrera) (mm): 50
Días para el envío: | 17 Días |
---|
Levantadores de brida -Con el tipo integrado de ranura de aceite-
MISUMI
· Marca: MISUMI
· Dimensión D (diámetro exterior de las palancas guía) (mm): 42
Días para el envío: | 17 Días |
---|
Elevadores de brida - tipo ranura integrada de aceite (con arandela) -
MISUMI
· Marca: MISUMI
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los elevadores de brida con ranura de aceite integrada, con arandela, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 17 Días |
---|
Para placas de elevación FLOF Flange Lifters
MISUMI
· Tipo de dispositivo: Piezas de soporte
· Tipo de pieza de soporte: LIFT PLATES
· Marca: MISUMI
Días para el envío: | 13 Días |
---|
Placas de extremo de carrera para elevadores de brida FLOF
MISUMI
Placas de elevación/placas indicadoras/pasadores de avance para elevadores de brida FLOF
Días para el envío: | 13 Días |
---|
Levantadores de brida Piezas de soporte Pasadores de precarga
MISUMI
· Tipo de dispositivo: Piezas de soporte
· Tipo de pieza de soporte: Pasadores de pre-sujeción
· Marca: MISUMI
Días para el envío: | 13 Días |
---|
Levantadores de brida Piezas de apoyo Bloques de levantador
MISUMI
Piezas de soporte bloques elevadores
· Material: S45C
Días para el envío: | 13 Días |
---|
Elevadores de brida Piezas de soporte Calibradores laterales
MISUMI
Piezas de soporte calibres laterales
· Material: S45C
Días para el envío: | 13 Días |
---|
Elevadores de brida Piezas de soporte Calibradores traseros
MISUMI
Piezas de soporte de los calibres traseros
· Material: S45C
Días para el envío: | 13 Días |
---|
Juegos de postes de guía de levantador -Tipo de agujero de espiga de ubicación-
MISUMI
· Tipo de dispositivo: Piezas de soporte
· Tipo de pieza de soporte: GUIDE POST SETS
· Marca: MISUMI
Días para el envío: | 25 Días |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Tipo de dispositivos |
Tipo de levantadores |
Tipo de piezas de soporte |
Marca |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Elevadores de brida - Tipo de montaje de base sin aceite (carrera 50 mm) - | Elevadores de brida con pasador de bloqueo de ranura de aceite | Elevadores de brida - Tipo de montaje de base sin aceite (carrera 80 mm) - | Elevadores de brida - Tipo de montaje lateral sin aceite (carrera 50 mm) - | Levantadores de brida -Con el tipo integrado de ranura de aceite- | Elevadores de brida - tipo ranura integrada de aceite (con arandela) - | Levantadores de brida Piezas de soporte Pasadores de precarga | Elevadores de brida Piezas de soporte Calibradores laterales | Juegos de postes de guía de levantador -Tipo de agujero de espiga de ubicación- | ||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 26 Días | 25 Días | 17 Días | 7 Días | 26 Días | 17 Días | 17 Días | 17 Días | 13 Días | 13 Días | 13 Días | 13 Días | 13 Días | 13 Días | 25 Días |
Tipo de dispositivos | Levantadores | Piezas de apoyo | Levantadores | Piezas de apoyo | Levantadores | Levantadores | Levantadores / Piezas de apoyo | Levantadores / Piezas de apoyo | Piezas de apoyo | Piezas de apoyo | Piezas de apoyo | Piezas de apoyo | Piezas de apoyo | Piezas de apoyo | Piezas de apoyo |
Tipo de levantadores | OIL-FREE BASE MOUNTING TYPE | - | WITH OIL GROOVE | - | OIL-FREE BASE MOUNTING TYPE | OIL-FREE SIDE MOUNTING TYPE | WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE / WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE・WITHOUT BOLT HOLE TYPE | WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER) / WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)・WITHOUT BOLT HOLE TYPE | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo de piezas de soporte | - | GUIDE POST SETS | - | LOCKING PIN | - | - | STOPPERS / Palanca de guía deslizante / Palanca de guía deslizante · SIN TIPO DE AGUJERO DE PERNO | STOPPERS / WASHER / Palanca de guía deslizante / Palanca de guía deslizante · SIN TIPO DE AGUJERO DE PERNO | LIFT PLATES | GAUGE PLATES | Pines de sujeción previa | LIFTER BLOCKS | SIDE GAUGES | REAR GAUGES | GUIDE POST SETS |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente