(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

MISUMI Pasadores

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 6 día o menos
  • 8 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
A
Con / sin agujero roscado
D (diámetro)(mm)
Tolerancia de diámetro D

    Pasador - sobredimensionado, tolerancia de diámetro de +0,010/+0,005 mm

      Pasador roscado - sobredimensionado, tolerancia de diámetro m6

        Pasador de precisión roscado - sobredimensionado, tolerancia de diámetro de +0,01/+0,005 mm

          Pasador de alta precisión - sobredimensionado, tolerancia de diámetro de +0,002/0 mm

            Pines Dowel escalonados

              Anillos para ubicación de clavijas

              Marca

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              Series de productos

              Pasador - sobredimensionado, tolerancia de diámetro de +0,010/+0,005 mm

              Pasador roscado - sobredimensionado, tolerancia de diámetro m6

              Pasador de precisión roscado - sobredimensionado, tolerancia de diámetro de +0,01/+0,005 mm

              Pasador de alta precisión - sobredimensionado, tolerancia de diámetro de +0,002/0 mm

              Pines Dowel escalonados

              Anillos para ubicación de clavijas

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              Días para enviar Durante el mismo día o más

              Mostrar productos en inventario

              Durante el mismo día o más

              Mostrar productos en inventario

              Durante el mismo día o más

              Mostrar productos en inventario

              Durante el mismo día o más

              Mostrar productos en inventario

              6 Días o más

              Mostrar productos en inventario

              8 Días o más
              ARectoRectoRectoRectode pasosanillo
              Con / sin agujero roscadoW/OConConW/OCon / W/OCon / W/O
              D (diámetro)(mm)1 ~ 135 ~ 205 ~ 162 ~ 105 ~ 136 ~ 18
              Tolerancia de diámetro D+0.010/+0.005m6+0.010/+0.005+0.002/0+0.010/+0.005+0.010/+0.005

              Cargando…

              1. 1

              Categorías relacionadas con Pasadores