(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

MISUMI Pasadores(Tolerancia de diámetro D:+0.002/0)

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 6 día o menos
  • 8 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
A
Con / sin agujero roscado
D (diámetro)(mm)
Tolerancia de diámetro D

    Pasador de alta precisión - sobredimensionado, tolerancia de diámetro de +0,002/0 mm

    Marca

    MISUMI

    Series de productos

    Pasador de alta precisión - sobredimensionado, tolerancia de diámetro de +0,002/0 mm

    CAD
    • 2D / 3D
    Días para enviar Durante el mismo día o más

    Mostrar productos en inventario

    ARecto
    Con / sin agujero roscadoW/O
    D (diámetro)(mm)2 ~ 10
    Tolerancia de diámetro D+0.002/0

    Cargando…

    1. 1

    Categorías relacionadas con Pasadores