(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

MISUMI Punzones de bloque recto

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 12 día o menos
  • 13 día o menos
  • 15 día o menos
  • 16 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo de vástago
Con / sin jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones rectos

      Punzones cortos y rectos

        Jector Punzones rectos

          Punzones rectos -TiCN Coating-

            Punzones rectos Jector -TiCN Coating-

            Marca

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            Series de productos

            Punzones rectos

            Punzones cortos y rectos

            Jector Punzones rectos

            Punzones rectos -TiCN Coating-

            Punzones rectos Jector -TiCN Coating-

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            Días para enviar 8 Días o más 10 Días o más 8 Días o más 13 Días o más 16 Días o más
            Especificaciones
            • SKH51
            • SKD11
            • POWDER HSS
            • SKD11
            • POWDER HSS
            • SKH51
            • SKD11
            • POWDER HSS
            • SKH51
            • POWDER HSS
            • TiCN
            • SKH51
            • POWDER HSS
            • TiCN
            Tipo de vástagoRectoRectoRectoRectoRecto
            Con / sin jectorW/OW/OConW/OCon
            Forma de la puntaD / R / E / GDD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / G
            MaterialSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad / SKH51 o SKD11 equivalenteSKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad
            Tratamiento de superficiesNingunoNingunoNingunoTiCNTiCN
            Forma de vástago (parte de montaje)Estándar / Roscado interno / Con ranura de tecla / Brida simple / Doble bridaRoscado interno / Brida simple / Doble bridaRoscado interno / Con ranura de tecla / Brida simple / Doble bridaEstándar / Roscado interno / Con ranura de teclaRoscado interno / Con ranura de tecla

            Cargando…

            1. 1

            Categorías relacionadas con Punzones de bloque recto