(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MISUMI Punzones Piloto Rectos para Planchas Separador(Placa de montaje:Plato separador)

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo de vástago
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Placa de montaje
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones de piloto rectos para la fijación a placas de pelado Normal, lapeado, revestimiento de TiCN

      Punzones de piloto rectos para la fijación a placas de separador Punta R y conicidad Tipo combinado, Menos tolerancia de cabeza, Normal, Lapeado, Recubrimiento de TiCN

      • Producto Nuevo

      Punzones de piloto rectos para la fijación a placas de separador Punta R y cono combinados · Menos tolerancia de cabeza · Recubrimiento de TiCN · Recubrimiento DLC

        Punzones de piloto rectos para la fijación a placas de separación, revestimiento DLC

        Marca

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Series de productos

        Punzones de piloto rectos para la fijación a placas de pelado Normal, lapeado, revestimiento de TiCN

        Punzones de piloto rectos para la fijación a placas de separador Punta R y conicidad Tipo combinado, Menos tolerancia de cabeza, Normal, Lapeado, Recubrimiento de TiCN

        Punzones de piloto rectos para la fijación a placas de separador Punta R y cono combinados · Menos tolerancia de cabeza · Recubrimiento de TiCN · Recubrimiento DLC

        Punzones de piloto rectos para la fijación a placas de separación, revestimiento DLC

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 10 Días o más 15 Días o más
        Especificaciones
        • FLANGE
        • SKH51
        • POWDER HSS
        • TiCN
        • FLANGE
        • SKH51
        • SKD11
        • POWDER HSS
        • TiCN
        • FLANGE
        • SKH51
        • POWDER HSS
        • DLC
        • FLANGE
        • SKH51
        • POWDER HSS
        • DLC
        Tipo de vástagoEstándarRectoRectoRecto
        Forma de la puntaConsejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afiladaConsejo R y conoConsejo R y conoConsejo R / Punta cónica / Ángulo de punta afilada
        MaterialEquivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
        Tratamiento de superficiesNinguno / Recubrimiento de TiCN (XCN) / LapeadoNinguno / LapeadoRecubrimiento de TiCN (XCN) / Recubrimiento de DLC (XCD)Recubrimiento de DLC (XCD)
        Placa de montajePlato separadorPlato separadorPlato separadorPlato separador
        Forma de vástago (parte de montaje)EstándarEstándarEstándarEstándar

        Cargando…

        1. 1

        Categorías relacionadas con Punzones Piloto Rectos para Planchas Separador