(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Manguera de goma para agua a alta temperatura
MISUMI
· Diámetro externo (mm): 18
· En t. Diámetro (mm): 9.7
· Límite superior de temperatura: 120
· Límite inferior de temperatura: -30
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
MISUMI
· Estructura de sujeción: Enchufes macho y hembra
· Límite inferior de temperatura: -30
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
MISUMI
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los tubos de agua caliente, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Mangueras flexibles de enfriamiento para moldes (Acero inoxidable)
MISUMI
· Límite superior de temperatura: 200
· Límite inferior de temperatura: -54
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Mangueras flexibles para enfriamiento del molde
MISUMI
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las mangueras flexibles de enfriamiento de moldes, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Manguera flexible con resorte de protección - Acero inoxidable (MISUMI)
MISUMI
¡Nuevo producto!
[Características]
- ¡Presentamos una junta SUS de manguera flexible con resorte protector!
- Una manguera flexible con una superficie de lámina de alambre protegida por un resorte.
- Debido a que el resorte protege la superficie exterior, evita daños a la hoja y aplastamiento de la manguera.
- Debido a que el resorte fija la raíz de la conexión, tiene una estructura resistente a la flexión.
- La manguera interna utiliza resina fluorada (PTFE).
- También es útil cuando existe riesgo de contacto con la pieza de la unidad debido a tuberías en un espacio estrecho.
[Rango de temperatura de funcionamiento]
-54°C -200°C
Días para el envío: | 14 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Diámetro externo(mm) |
En t. diámetro(mm) |
Estructura de sujeción |
Límite superior de temperatura |
Límite inferior de temperatura |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Mangueras flexibles de enfriamiento para moldes (Acero inoxidable) | Manguera flexible con resorte de protección - Acero inoxidable (MISUMI) | ||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 10 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 14 Días o más |
Diámetro externo(mm) | 18 | 12.3 ~ 16.5 | 4 ~ 12 | 7.7 ~ 13.9 | 8 ~ 13.94 | - |
En t. diámetro(mm) | 9.7 | 6.3 ~ 9.5 | 2.5 ~ 9 | 4.7 ~ 10.4 | 4.7 ~ 10.31 | - |
Estructura de sujeción | Ninguno | Enchufes macho y hembra | Ninguno | Enchufes macho y hembra / Ambos extremos: hembra | Enchufes macho y hembra / Ambos extremos: hembra | - |
Límite superior de temperatura | 120 | 120 / 150 | 120 / 90 / 99 | 200 | 230 / 260 | 200 |
Límite inferior de temperatura | -30 | -30 | 0 / -15 | -54 | -54 / -73 | -54 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente