(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Hozan
Un cable de tierra para artículos de tierra antiestáticos con una cubierta aislante unida a una pinza de cocodrilo.
[Caracteristicas]
· Con resistencia de 1 MΩ.
· El gancho de puente se usa para conectar / desconectar el cable de tierra con un solo toque.
· Facilita el acercamiento cuando se usa para el cable a tierra de un banco de trabajo móvil o en un mantenimiento regular.
[Aplicaciones]
· Producto con conexión a tierra antiestática.
* Use F-29-1 y F-29-2 para montar ganchos de puente.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
AS ONE
· Modelo del Producto: Kit de protección contra descargas electroestáticas.
· Diámetro del tamaño del cable (mm): ⌀2.3
· Característica: Cable de puesta a tierra para alfombras.
· Cantidad de contenido: 1 pieza
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorio de protección contra descargas electrostáticas, cable a tierra 1.5 m
DESCOJAPAN
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Accesorio de protección contra descargas electrostáticas, cable a tierra 4.5 m
DESCOJAPAN
· Modelo del Producto: Kit de protección contra descargas electroestáticas.
· código ENE: 4901690412431
· Código Trusco: 282-0781
· Masa (sol): 70
· Especificación: Resistencia limitadora de corriente incorporada de 1 MΩ
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorios para uso en suelo antiestático, accesorios para muñequeras
DESCOJAPAN
· Modelo del Producto: Kit de protección contra descargas electroestáticas.
· código ENE: 0054007182238
· Código Trusco: 212-3193
· Masa (sol): 184
· Especificación: 2 muñequeras conectadas
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Modelo del Producto |
Marca | Hozan | AS ONE | DESCOJAPAN | DESCOJAPAN | DESCOJAPAN |
---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Accesorio de protección contra descargas electrostáticas, cable a tierra 1.5 m | Accesorio de protección contra descargas electrostáticas, cable a tierra 4.5 m | Accesorios para uso en suelo antiestático, accesorios para muñequeras | ||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Modelo del Producto | Kit de protección contra descargas electrostáticas | Kit de protección contra descargas electrostáticas | Kit de protección contra descargas electrostáticas | Kit de protección contra descargas electrostáticas | Kit de protección contra descargas electrostáticas |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente