(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Cepillo antiestático, longitud total (mm) 100–450
AS ONE
· Modelo del Producto: Tipo de cepillo
· Diámetro de fibra (mm): 0.07
· Cantidad de contenido: 1 pieza
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cepillo de eliminación de electricidad estática Conexión de la correa de tierra
OHTSUKA BRUSH
· Modelo del Producto: Tipo de cepillo
· Material de las cerdas: Fibras antiestáticas acrílicas conductoras orgánicas.
· Longitud: 150
· Escribe: Con cordón
· Material de la pieza del cepillo: Hecho de fibra conductora
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cepillos de neutralización F-60
Hozan
Cepillo antiestático largo que se puede cortar en forma según se desee.
[Caracteristicas]
· Un cepillo neutralizador que puede neutralizar la electricidad estática de las bandas de bajo voltaje a las bandas de alto voltaje.
· Fácil de limpiar incluso si se ensucia.
· El marco está hecho de aluminio que se puede cortar fácilmente.
· La electricidad estática se puede eliminar acariciando la superficie.
[Aplicaciones]
· Ideal para la ionización de aisladores como acrílico, plástico, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cepillo antiestático, longitud total (mm) 86–345
AS ONE
· Modelo del Producto: Tipo de cepillo
· Material de las cerdas: Fibras antiestáticas acrílicas conductoras orgánicas.
· Diámetro de fibra (mm): 0.04
· Material del cabello: Fibra conductora orgánica 100%
· Cantidad de contenido: 1 pieza
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cepillo antiestático, longitud total (mm) 115–300
AS ONE
cantidad de contenido: 1 pieza
material de cerdas: Otros
Conductividad eléctrica: 1.3 × 104
Diámetro de fibra: 0.3
Material del cabello: Nylon 66 (Combinación de nailon 6 y negro de carbón conductor)
Modelo del Producto: Tipo de cepillo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cepillo antiestático, longitud total (mm) 115–300, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cepillo de eliminación estática para dibujo Suave Longitud total (mm) 270
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Cuatro hileras de cerdas flocadas con tres hileras de pelo de caballo y una hilera de Thunderon.
[Aplicaciones]
· Eliminación de electricidad estática y polvo de productos de papel, productos de plástico, materiales fotosensibles fotográficos, etc.
· Para pincelar dibujos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cepillos de neutralización, suaves, longitud total (mm) 115–450
Trusco Nakayama
[Aplicaciones]
· Eliminación de electricidad estática y polvo de productos de papel, productos de plástico, materiales fotosensibles fotográficos, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cepillos de neutralización, duros, longitud total (mm) 215/225
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Un cepillo que utiliza fibra conductora que está recubierta con fibra a base de nylon con gránulos finos de negro de carbón altamente conductivos.
[Aplicaciones]
· Para la eliminación de bolas de soldadura de PCB, electricidad estática y eliminación de polvo.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cepillo antiestático, longitud total (mm) 130–300
AS ONE
· Modelo del Producto: Tipo de cepillo
· Característica: Adecuado para uso con esquinas y detalles.
· Cantidad de contenido: 1 pieza
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cepillo antiestático, longitud total (mm) 270/310
AS ONE
· Modelo del Producto: Tipo de cepillo
· Material del mango: Resina C ABS
· Cantidad de contenido: 1 pieza
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cepillo de eliminación de electricidad estática en forma de peine
AS ONE
· Modelo del Producto: Tipo de cepillo
· Material de las cerdas: Trueno
· Largo del pelo: 50
· Grosor (mm): 5
· Diámetro de fibra (mm): 0.04
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Modelo del Producto |
Material de cerdas |
Longitud (mm) |
Longitud del pelo (mm) |
Longitud del cepillo (mm) |
Ancho del cabello (mm) |
Marca | AS ONE | OHTSUKA BRUSH | Hozan | AS ONE | AS ONE | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | AS ONE | AS ONE | AS ONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Cepillo de eliminación de electricidad estática Conexión de la correa de tierra | Cepillo de eliminación estática para dibujo Suave Longitud total (mm) 270 | Cepillos de neutralización, suaves, longitud total (mm) 115–450 | Cepillos de neutralización, duros, longitud total (mm) 215/225 | Cepillo de eliminación de electricidad estática en forma de peine | ||||||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Modelo del Producto | Tipo de pincel | Tipo de pincel | Modelo de marco | Tipo de pincel | Tipo de pincel | Tipo de pincel | Tipo de pincel | Tipo de pincel | Tipo de pincel | Tipo de pincel | Tipo de pincel |
Material de cerdas | - | Fibras antiestáticas acrílicas conductoras orgánicas | Inoxidable | Fibras antiestáticas acrílicas conductoras orgánicas | Otros | Thunderon | Thunderon | Mono ocho | Thunderon / Otros | Fibra de carbono negro | Thunderon |
Longitud (mm) | 100 ~ 450 | 150 | 1000 | 107 ~ 345 | 180 | 270 | 115 ~ 450 | 215 ~ 225 | 130 ~ 225 | 310 | - |
Longitud del pelo (mm) | 30 ~ 50 | - | 20 | 23 ~ 50 | 14 | 65 | 30 ~ 50 | 14 | 40 ~ 60 | 50 | 50 |
Longitud del cepillo (mm) | 145 ~ 300 | - | - | - | - | 145 | 100 ~ 300 | 60 ~ 75 | - | - | - |
Ancho del cabello (mm) | - | - | - | 100 ~ 200 | 35 | - | - | - | - | 180 | 120 ~ 330 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente