(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Dado de destornillador de impacto MS (tipo de deslizamiento magnético)
NAGAHORIKOGYO
· Modelo del Producto: Adaptador para vaso de impacto (Para conductor eléctrico)
· Dimensión de inserción (mm): 6.35
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Adaptador de enchufe para taladro eléctrico
TOP
Adaptadores de casquillo que permiten utilizar casquillos de llave de vaso con destornilladores de impacto.
[Características]
· Forma curva original SUPERIOR que logra facilidad de uso, resistencia y reducción de peso.
· ESA-3D y ESA-4D tienen un vástago hexagonal ajustado a presión y tienen una excelente resistencia a la rotura del eje.
· Con bolas para conectar de forma segura casquillos para llaves de vaso.
· La parte del vástago hexagonal es de 6,35 mm y se puede conectar rápidamente a un destornillador de impacto para su uso.
· Fabricado en Japón utilizando materiales cuidadosamente seleccionados, lo que garantiza un nivel de seguridad y tranquilidad exclusivo de los productos fabricados íntegramente en Japón.
· Tipo tope de bola.
[Solicitud]
· Conectados a un destornillador de impacto o similar, se pueden utilizar vasos para llaves de vaso de cada fabricante.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Dado para taladro eléctrico de 1/4 "
PB SWISS TOOLS
Dados hexagonales de taladro eléctrico de excelente calidad que complementan idealmente el juego de trinquete.
[Características]
· Forma de ajuste de precisión.
· La llave de tubo también es de la más alta calidad.
· El acabado en níquel con revestimiento de cromo y la fabricación de precisión garantizan un trabajo perfecto.
· Ángulo de inserción de 1/4 "(6.35 mm).
[Aplicaciones]
· Útil en diversos campos, como industrias manufactureras, a mano, hágalo usted mismo, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tipo recargable Todos los tornillos para taladro eléctrico 2BSR-B
TONE
Tomas dedicadas de rosca completa para taladros eléctricos.
[Caracteristicas]
· El tornillo se lanza automáticamente girando el casquillo de rosca completa.
· Tiene una excelente eficiencia de trabajo, ya que se desactiva automáticamente cuando se detiene la rotación.
· Se puede usar en rotación hacia adelante o hacia atrás.
[Aplicaciones]
· Ideal para realizar trabajos de mantenimiento en techos suspendidos, redes de electricidad y aire acondicionado, así como para fijar / quitar tornillos en encofrados de concreto durante trabajos de construcción e ingeniería civil.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Adaptador de enchufe para destornillador eléctrico (tipo giratorio)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Se puede instalar en un destornillador eléctrico para usar enchufes manuales.
· El tipo de giro varía 10 ° para ampliar el rango utilizable, y también se puede usar en línea recta.
· El mango hexagonal (6,35 mm) es de ajuste a presión y potente.
[Aplicaciones]
· Trabajos de construcción, interiorismo y electricidad.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Adaptador de enchufe universal Alpha (α) para taladro eléctrico
TOP
Adaptador de enchufe universal que es duradero, antirotura del eje y reduce la tensión de torsión.
[Características]
· Posibilidad de moverse sin problemas.
· Con extremo esférico para conectar de forma segura casquillos para llaves de tubo.
· Fabricado en Japón utilizando materiales cuidadosamente seleccionados, lo que garantiza un nivel de seguridad y tranquilidad exclusivo de los productos fabricados íntegramente en Japón.
· Se puede utilizar el casquillo de impacto de cada fabricante, que se fija al destornillador de impacto, etc.
· Tipo tope de bola.
[Solicitud]
· Ideal para modelos de herramientas eléctricas de alta potencia (18 V).
· Es fácil colocar y quitar pernos y tuercas en la esquina o en un lugar cercano a las paredes.
· Al tener un ángulo de giro máximo de 30°, es ideal para entornos de trabajo como lugares cerca de la pared o lugares estrechos, etc.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Dado Para Desatornillador Eléctrico - Tipo corto.
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Tipo corto.
· El orificio en forma de flor permite una transmisión de par de alta precisión.
· Se puede insertar en las tuercas con más suavidad que el orificio hexagonal.
· El mango hexagonal (6,35 mm) es de ajuste a presión y potente.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajos de construcción, construcción eléctrica y carpintería.
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
TAJIMA
· Modelo del Producto: Broca (Para conductor eléctrico)
· Dimensión del eje (mm): 6.35
· Característica: La resistencia a la flexión del eje es 1,5 veces mayor.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Zócalo compuesto de goma para taladro eléctrico
TOP
Utiliza resina de poliuretano con excelente durabilidad.
[Características]
· La circunferencia exterior del cono de plástico queda atrapada por la parte de goma y se puede girar desde el exterior.
· El uso de la superficie texturizada permite que las tuercas se introduzcan rápidamente en tornillos de rosca completa.
· Utiliza materiales cuidadosamente seleccionados fabricados en Japón.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Adaptador de bloqueo de deslizamiento de llave de impacto
TOP
Adaptadores de conversión que pueden utilizar herramientas de punta de vástago de 6,35 mm con llaves de impacto.
[Características]
· Los vasos para llaves de tubo se pueden utilizar con llaves de impacto sin preocuparse por caerse.
· Tipo de bloqueo deslizante y que permite conectar y desconectar los enchufes con una sola acción.
· No es necesario sustituir los casquillos para llaves de vaso y las llaves de impacto por juntas tóricas y pasadores.
· Tener juntas tóricas y pasadores.
· Fabricado en Japón utilizando materiales cuidadosamente seleccionados.
[Solicitud]
· Ideal para construcción, ingeniería civil, automóviles y montaje y desmontaje de máquinas y equipos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Adaptador de enchufe de impacto para taladro eléctrico
TOP
Un adaptador que pueda utilizar vasos de impacto de cada fabricante con un destornillador de impacto, etc.
[Características]
· Con un orificio para conectar el pasador adjunto para conectar de forma segura el casquillo de impacto.
· El vástago hexagonal es del tipo ajuste a presión y tiene una excelente resistencia a la rotura del eje.
· Fabricado en Japón utilizando materiales cuidadosamente seleccionados, lo que garantiza un nivel de seguridad y tranquilidad exclusivo de los productos fabricados íntegramente en Japón.
· Tipo O-ring y pinned.
[Solicitud]
· Se puede utilizar el casquillo de impacto de cada fabricante, que se fija al destornillador de impacto, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Barra de extensión para taladro eléctrico
TOP
Barra de extensión para herramientas con punta de vástago hexagonal de 6,35 y taladros eléctricos.
[Características]
· Durable para transmitir el impacto a la herramienta de punta conectada.
· La parte hembra de 6,35 mm es del tipo de bloqueo de bola que evita que la herramienta de punta conectada se caiga.
· Fabricado en Japón utilizando materiales cuidadosamente seleccionados.
· Se puede utilizar como adaptador de extensión para herramientas con punta de vástago de 6,35 mm.
[Solicitud]
· Ideal para trabajos profundos y lugares de trabajo estrechos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Enchufe compacto para taladro eléctrico 8 piezas
TOP
[Características]
· La eficiencia del trabajo se mejora utilizando una longitud fácilmente maniobrable.
· Reducción de peso del 20%. Es ligero y evita la fatiga, y tiene una batería de larga duración.
· La parte del casquillo es de tipo superficie hexagonal que no daña las esquinas de pernos y tuercas.
· Tiene un diseño de casquillo profundo para sujetar rápidamente tuercas dobles y evitar que las tuercas se caigan.
· La dimensión de profundidad de la pieza del casquillo es de 45 mm y encaja perfectamente en una variedad de pernos.
· Utiliza materiales cuidadosamente seleccionados fabricados en Japón.
· EDS-719CS viene con una caja de plástico
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Adaptador de enchufe de impacto universal para taladro eléctrico
TOP
Adaptador de vaso de impacto universal para taladros eléctricos, ideal para trabajar en un lugar cercano a la pared o en un espacio estrecho.
[Características]
· Con un orificio para conectar el pasador adjunto para conectar de forma segura el casquillo de impacto.
· EUA-4P (tipo 12,7 mm) tiene un vástago hexagonal de tipo ajustado a presión y destaca por su resistencia contra la rotura del eje.
· La parte del vástago hexagonal es de 6,35 mm y se puede conectar rápidamente a un destornillador de impacto para su uso.
· Fabricado en Japón utilizando materiales cuidadosamente seleccionados.
· Tipo O-ring y pinned.
[Solicitud]
· Puede utilizar vasos para impacto fabricados por varios fabricantes montándolos a un destornillador de impacto, etc.
· Al tener un cabezal de máxima flexión en un ángulo de 30°, es ideal para entornos de trabajo como un área cercana a la pared o espacios reducidos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Zócalo ligero para taladro eléctrico
TOP
Toma de tipo ultralarga que se puede accionar desde abajo sin necesidad de andamio.
[Características]
· La profundidad del casquillo es muy larga, por lo que la tuerca colocada en un lugar profundo se puede girar fácilmente. Y es posible trabajar en un lugar alto o girar la tuerca en un lugar profundo.
· Superficie de 12 puntos fácil de usar que se ajusta a un perno de manera fácil e instantánea.
· La pieza del casquillo está diseñada poniendo énfasis en la trabajabilidad para que pueda insertarse rápidamente en el perno.
· Fabricado en Japón utilizando materiales cuidadosamente seleccionados.
[Solicitud]
· Largo, liviano, requiere sin andamios, ideal para conectar y desconectar diversos accesorios metálicos como materiales eléctricos, materiales de tuberías, ductos, etc.
· ESL-213 es ideal para el apriete de un solo tubo con amarre de forma larga.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Zócalo de punta hexagonal Z-EAL (ángulo de inserción de 9,5 mm)
KOKEN YAMASHITA
[Caracteristicas]
· Diseño compacto (paredes delgadas) que permite el acceso a espacios reducidos.
· Excelente usabilidad gracias a la precisión de todas las piezas.
· Un hoyuelo de bola recién formado realiza una unión con menos reacción. (Patente pendiente)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
SIGNET
· Modelo del Producto: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el vaso con punta hexagonal de 3/8 SQ, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Dado Para Desatornillador Eléctrico - Tipo largo.
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· El orificio en forma de flor permite una transmisión de par de alta precisión.
· Se puede insertar en las tuercas con más suavidad que el orificio hexagonal.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajos de construcción, construcción eléctrica y carpintería.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Destornillador eléctrico (herramienta recargable, compatible con 12 V)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Tipo largo.
· El orificio en forma de flor permite una transmisión de par de alta precisión.
· Se puede insertar en las tuercas con más suavidad que el orificio hexagonal.
· El mango hexagonal (6,35 mm) es de ajuste a presión y potente.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajos de construcción, construcción eléctrica y carpintería.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Adaptador de enchufe de destornillador eléctrico
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Se puede instalar en un destornillador eléctrico para usar enchufes manuales.
· El mango hexagonal (6,35 mm) es de ajuste a presión y potente. (TEAD-2 está moldeado integralmente)
[Aplicaciones]
· Trabajos de construcción, interiorismo y electricidad.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Adaptador de enchufe de impacto con destornillador eléctrico
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Se puede instalar en un destornillador eléctrico para usar tomas de impacto.
· El mango hexagonal (6,35 mm) es de ajuste a presión y potente.
[Aplicaciones]
· Trabajos de construcción, interiorismo y electricidad.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Adaptador de enchufe para destornillador eléctrico (tipo universal)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Se puede utilizar en un amplio rango con un ángulo de giro de 30 °, lo que lo hace ideal para trabajar en esquinas o en espacios estrechos con obstáculos.
· Se puede instalar en un destornillador eléctrico para usar varios enchufes.
[Aplicaciones]
· Trabajos de construcción, interiorismo y electricidad.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Puntas de vaso - tipo destornillador eléctrico, 9,5 mm, 3127-14
KOKEN YAMASHITA
· Modelo del Producto: Broca (Para conductor eléctrico)
· Ángulo de inserción (mm): 9.5
· Característica: Dado especial para extracción con forma de giro especial que agarra firmemente y retira fácilmente tuercas y pernos que parecen completamente aplastados.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Puntas de vaso - Juego de 8 piezas, tipo destornillador eléctrico, 9,5 mm, RS31278
KOKEN YAMASHITA
[Caracteristicas]
· Zócalo dedicado para extracción con una forma de giro especial que agarra firmemente y elimina fácilmente tuercas y tornillos que parecen completamente aplastados.
· Además de los pernos y tuercas dañados, es compatible con pernos, pernos y pernos de forma especial.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Puntas de vaso - tipo destornillador eléctrico, 12,7 mm, 4127
KOKEN YAMASHITA
· Modelo del Producto: Broca (Para conductor eléctrico)
· Longitud total (mm): 42
· Ángulo de inserción (mm): 12.7
· Característica: Dado especial para extracción con forma de giro especial que agarra firmemente y retira fácilmente tuercas y pernos que parecen completamente aplastados.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Puntas de vaso: juego de 6 piezas, tipo destornillador eléctrico, 12,7 mm, RS41276
KOKEN YAMASHITA
[Caracteristicas]
· Zócalo dedicado para extracción con una forma de giro especial que agarra firmemente y elimina fácilmente tuercas y tornillos que parecen completamente aplastados.
· Además de los pernos y tuercas dañados, es compatible con pernos, pernos y pernos de forma especial.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NAGAHORIKOGYO
· Modelo del Producto: Adaptador para vaso de impacto (Para conductor eléctrico)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
SUNFLAG
· Longitud total (mm): 50
· Ángulo de inserción (mm): 6.35
· Código Trusco: 396-1656
· Masa (sol): 34
· Característica: Se puede montar fácilmente una variedad de herramientas de cabezal con un solo toque, sin quitar la broca.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Adaptador de enchufe flexible para taladro eléctrico
TOP
Un adaptador de casquillo que puede utilizar un casquillo disponible comercialmente para la llave de tubo con un destornillador de impacto.
[Características]
· Ángulo de giro de 10 grados.
· El estado fijo (ángulo recto) se puede utilizar correctamente.
· El vástago hexagonal es del tipo ajuste a presión y tiene una excelente resistencia a la rotura del eje.
· Con la bola que puede conectar de forma segura el casquillo para la llave de tubo.
· Fabricado en Japón utilizando materiales cuidadosamente seleccionados, lo que garantiza un nivel de seguridad y tranquilidad exclusivo de los productos fabricados íntegramente en Japón.
· Tipo tope de bola.
[Solicitud]
· Se acopla a destornilladores de impacto y similares y se pueden utilizar vasos de cada fabricante.
· Ideal para trabajos cerca de paredes que estén ligeramente inclinadas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Adaptador de enchufe universal para taladro eléctrico
TOP
Adaptador de enchufe que puede utilizar una tapa de enchufe disponible comercialmente con un ángulo de giro de 30 grados.
[Características]
· Se puede conectar un casquillo para una llave de tubo.
· EUA-4 (tipo 12,7 mm) tiene un vástago hexagonal ajustado a presión y tiene una excelente resistencia a la rotura del eje.
· Tipo tope de bola.
· Fabricado en Japón utilizando materiales cuidadosamente seleccionados, lo que garantiza un nivel de seguridad y tranquilidad exclusivo de los productos fabricados íntegramente en Japón.
· La parte del vástago hexagonal es de 6,35 mm y se puede conectar rápidamente a un destornillador de impacto para su uso.
[Solicitud]
· Se acopla a destornilladores de impacto y similares y se pueden utilizar vasos de cada fabricante.
· Tiene un ángulo de giro máximo de 30° e ideal para trabajar en lugares cercanos a la pared y lugares estrechos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Junta de broca de acción única (azul)
TOP
Se pueden perforar agujeros mientras la broca Phillips todavía está colocada
[Características]
· Con la broca Phillips acoplada, se pueden acoplar y desacoplar taladros con un solo toque.
· El lado de la broca es blanco (tipo candado) y el otro lado es de un color diferente (tipo deslizante).
· El color se puede elegir entre 3 colores, y se pueden utilizar según la talla y la marca.
· Tipo liviano que no genera preocupaciones sobre el peso incluso durante el trabajo.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Junta de broca de acción única (rojo)
TOP
Se pueden perforar agujeros mientras la broca Phillips todavía está colocada
[Características]
· Con la broca Phillips acoplada, se pueden acoplar y desacoplar taladros con un solo toque.
· El lado de la broca es blanco (tipo candado) y el otro lado es de un color diferente (tipo deslizante).
· El color se puede elegir entre 3 colores, y se pueden utilizar según la talla y la marca.
· Tipo liviano que no genera preocupaciones sobre el peso incluso durante el trabajo.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Enchufe hexagonal doble tipo largo para taladro eléctrico
TOP
Toma larga que se puede conectar fácilmente a taladros eléctricos.
[Características]
· Longitud de casquillo muy larga de 110 mm.
· Superficie de 12 puntos fácil de usar que se puede conectar al instante.
· El vástago hexagonal es del tipo de ajuste a presión y resistente a la torsión y la rotura (compatible con 18 V).
· Un casquillo profundo diseñado para evitar que las tuercas dobles giren rápidamente y evitar que las tuercas caigan.
· Casquillo tipo estándar con profundidad de 62 mm, compatible con pernos arquitectónicos.
· Fabricado en Japón utilizando materiales cuidadosamente seleccionados.
[Solicitud]
· Ideal para trabajos de montaje y desmontaje de herrajes de construcción y herrajes de encofrado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Adaptador de enchufe de impacto Alpha (α) para taladro eléctrico
TOP
[Características]
· Resistente a la rotura del eje. (Compatible con 7,2 V, 14,4 V y 18 V).
· El doble de mitigación de tensiones de torsión y durabilidad.
· Las tapas de resina de elastómero codificadas por colores permiten la identificación del tamaño de un vistazo.
· Para conectar con seguridad el vaso de impacto, se incluye un orificio para el pasador accesorio para acoplarlo.
· Utiliza materiales cuidadosamente seleccionados fabricados en Japón.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Adaptador de enchufe Alpha (α) para taladro eléctrico
TOP
Adaptador de casquillo que es resistente a la rotura del eje, alivia la tensión de torsión y tiene el doble de durabilidad (en comparación con el fabricante).
[Características]
· Compatible con modelos de herramientas eléctricas de alta potencia (18 V).
· La clasificación de colores por tamaño mediante resina elastomérica permite a los usuarios localizar el color a primera vista.
· La parte del vástago hexagonal es de 6,35 mm y se puede conectar rápidamente al destornillador de impacto para su uso.
· Forma curva original SUPERIOR que logra facilidad de uso, resistencia y reducción de peso.
· Fabricado en Japón utilizando materiales cuidadosamente seleccionados, lo que garantiza un nivel de seguridad y tranquilidad exclusivo de los productos fabricados íntegramente en Japón.
· Tipo tope de bola.
[Solicitud]
· Puede utilizar vasos para impacto fabricados por varios fabricantes montándolos a un destornillador de impacto, etc.
· Para montaje y desmontaje en obras.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Enchufe largo tipo alfa (α) para taladro eléctrico
TOP
Toma de tipo largo para taladros eléctricos que reduce la tensión de torsión, mejora la durabilidad y es compatible con modelos de 18 V.
[Características]
· La parte del vástago hexagonal es de 6,35 mm y se puede conectar rápidamente al destornillador de impacto para su uso.
· La clasificación de colores por tamaño mediante resina elastomérica permite a los usuarios localizar el color a primera vista.
· La parte del casquillo es de tipo superficie hexagonal que no daña las esquinas de pernos y tuercas.
· Un casquillo profundo diseñado para evitar que las tuercas dobles giren rápidamente y evitar que las tuercas caigan.
· Longitud de casquillo muy larga de 110 mm.
[Solicitud]
· Apto para modelos de herramientas eléctricas de alta potencia (14,4 V, 18 V).
· Ideal para el montaje o desmontaje de herrajes de construcción, herrajes de encofrado, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Adaptador de enchufe flexible Alpha (α) para taladro eléctrico
TOP
[Características]
· Resistente a la rotura del eje. (Compatible con 7,2 V, 14,4 V y 18 V).
· El doble de mitigación de tensiones de torsión y durabilidad.
· Las tapas de resina de elastómero codificadas por colores permiten la identificación del tamaño de un vistazo.
· Para conectar con seguridad el vaso de impacto, se incluye un orificio para el pasador accesorio para acoplarlo.
· Utiliza materiales cuidadosamente seleccionados fabricados en Japón.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Alpha (α) Universal Screw Plate / Hardware de construcción para taladro eléctrico
TOP
[Características]
· Trabajar también es muy fácil en las esquinas y junto a las paredes.
· Ángulo de giro de 30°, pieza de casquillo de 46 mm.
· El doble de mitigación de tensiones de torsión y durabilidad en comparación con el modelo convencional.
· Apto para herramientas eléctricas de alta potencia (144 V /18 V).
· Ideal para la instalación de andamios suspendidos utilizados en la reparación de viaductos, puentes, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Adaptador de abrazadera universal para andamios / andamios Alpha (α) para taladro eléctrico
TOP
[Características]
· Trabajar también es muy fácil en las esquinas y junto a las paredes.
· Ángulo de giro de 30°, pieza de casquillo de 46 mm.
· El doble de mitigación de tensiones de torsión y durabilidad en comparación con el modelo convencional.
· Apto para herramientas eléctricas de alta potencia (144 V /18 V).
· Ideal para la instalación de andamios suspendidos utilizados en la reparación de viaductos, puentes, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Juego de enchufes para taladro eléctrico
TOP
[Características]
· El vástago hexagonal se ajusta a presión para resistir la torsión y la rotura (admite 7,2 V, 14,4 V, 18 V).
· La parte del casquillo es de tipo superficie hexagonal que no daña las esquinas de pernos y tuercas.
· Tiene un diseño de casquillo profundo para sujetar rápidamente tuercas dobles y evitar que las tuercas se caigan.
· Un tipo estándar con una pieza de casquillo con una dimensión de profundidad de 62 mm que soporta los pernos utilizados en la construcción.
· Utiliza materiales cuidadosamente seleccionados fabricados en Japón.
· EDS-821AS viene con una caja de plástico
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Enchufe tipo largo para taladro eléctrico
TOP
Una broca de vaso profundo diseñada para evitar que las tuercas dobles giren rápidamente y evitar que las tuercas se caigan.
[Características]
· El vástago hexagonal es del tipo de ajuste a presión y resistente a la torsión y la rotura (compatible con 18 V).
· La parte del casquillo es de tipo superficie hexagonal que no daña las esquinas de pernos y tuercas.
· Un casquillo profundo diseñado para evitar que las tuercas dobles giren rápidamente y evitar que las tuercas caigan.
· Tipo ultralargo con una profundidad de cada casquillo de 100 mm (EDS-14L o menos) y 110 mm (EDS-17L o más).
· Fabricado en Japón utilizando materiales cuidadosamente seleccionados.
[Solicitud]
· Ideal para trabajos de montaje y desmontaje de herrajes de construcción y herrajes de encofrado.
· Ideal para fijar y quitar pernos y tuercas de diversos equipos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Toma de conexión de forma (tipo corto) para taladro eléctrico
TOP
Para quitar la hiedra forma ataduras y nueces juntas
[Características]
· Un casquillo con 2 funciones en 1 pieza, donde se incrusta un componente de forma ovalada en el casquillo de 21 mm.
· El vástago hexagonal se ajusta a presión para resistir la torsión y la rotura (admite 7,2 V, 14,4 V, 18 V).
· La pieza del casquillo es del tipo de superficie de doble hexágono que se adapta rápidamente a los pernos, centrándose en la trabajabilidad.
· Utiliza materiales cuidadosamente seleccionados fabricados en Japón.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Junta universal para taladro eléctrico
TOP
Ideal para trabajos de ajuste de tornillos cerca de esquinas
[Características]
· El ángulo máximo de giro gira 30°.
· Tiene la durabilidad para transferir el impacto a la broca adjunta.
· El vástago hexagonal (macho) y la unidad principal (hembra) se pueden pedir de forma especial como accesorios.
· Utiliza materiales cuidadosamente seleccionados fabricados en Japón.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Junta universal tipo L para taladro eléctrico
TOP
Punta de vaso para apretar tornillos, evitando obstáculos con la cabeza del destornillador de impacto.
[Características]
· Puede usarse con un cabezal flexible en un ángulo de 30 o en un estado fijo (ángulo recto).
· Puede usarse para apretar tornillos con la cabeza del destornillador de impacto evitando obstáculos.
· En estado fijo (ángulo recto), también se puede utilizar como barra de extensión.
· Fabricado en Japón utilizando materiales cuidadosamente seleccionados.
[Solicitud]
· Ideal para ambientes de trabajo cerca de una pared o en un espacio reducido.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Modelo del Producto |
Dimensión lateral opuesta(mm) |
Ángulo de inserción(mm) |
Longitud total(mm) |
Dimensiones del eje(mm) |
Tipo universal: ángulo de flexión |
Marca | NAGAHORIKOGYO | TOP | PB SWISS TOOLS | TONE | Trusco Nakayama | TOP | Trusco Nakayama | NAGAHORIKOGYO | TAJIMA | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | KOKEN YAMASHITA | SIGNET | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | KOKEN YAMASHITA | KOKEN YAMASHITA | KOKEN YAMASHITA | KOKEN YAMASHITA | NAGAHORIKOGYO | SUNFLAG | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | TOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Dado de destornillador de impacto MS (tipo de deslizamiento magnético) | Tipo recargable Todos los tornillos para taladro eléctrico 2BSR-B | Adaptador de enchufe para destornillador eléctrico (tipo giratorio) | Adaptador de enchufe universal Alpha (α) para taladro eléctrico | Adaptador de enchufe de impacto universal para taladro eléctrico | Zócalo de punta hexagonal Z-EAL (ángulo de inserción de 9,5 mm) | Destornillador eléctrico (herramienta recargable, compatible con 12 V) | Adaptador de enchufe de impacto con destornillador eléctrico | Adaptador de enchufe para destornillador eléctrico (tipo universal) | Puntas de vaso - tipo destornillador eléctrico, 9,5 mm, 3127-14 | Puntas de vaso - Juego de 8 piezas, tipo destornillador eléctrico, 9,5 mm, RS31278 | Puntas de vaso - tipo destornillador eléctrico, 12,7 mm, 4127 | Puntas de vaso: juego de 6 piezas, tipo destornillador eléctrico, 12,7 mm, RS41276 | Adaptador de enchufe de impacto Alpha (α) para taladro eléctrico | Adaptador de enchufe flexible Alpha (α) para taladro eléctrico | Alpha (α) Universal Screw Plate / Hardware de construcción para taladro eléctrico | Adaptador de abrazadera universal para andamios / andamios Alpha (α) para taladro eléctrico | Toma de conexión de forma (tipo corto) para taladro eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||
Días para enviar | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más | 8 Días o más | 11 Días o más |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Modelo del Producto | Adaptador para enchufe de impacto (para controlador eléctrico) | Adaptador para zócalo Bbit | Punta de vaso (para taladro eléctrico) | Otros | Punta de enchufe (para controlador eléctrico) | Adaptador para zócalo Bbit | Punta de enchufe (para controlador eléctrico) | Adaptador para enchufe de impacto (para controlador eléctrico) | Punta de enchufe (para controlador eléctrico) | Punta de vaso (para taladro eléctrico) | Otros | Adaptador para zócalo Bbit | Otros | Punta de vaso (para taladro eléctrico) | Adaptador para zócalo Bbit | Punta de vaso (para taladro eléctrico) | Punta de enchufe (para controlador eléctrico) | Otros | Punta de enchufe (para controlador eléctrico) | Punta de enchufe (para controlador eléctrico) | Punta de enchufe (para controlador eléctrico) | Punta de enchufe (para controlador eléctrico) | Punta de enchufe (para controlador eléctrico) | Punta de enchufe (para controlador eléctrico) | Punta de enchufe (para controlador eléctrico) | Punta de enchufe (para controlador eléctrico) | Punta de enchufe (para controlador eléctrico) | Adaptador para enchufe de impacto (para controlador eléctrico) | - | Adaptador para zócalo Bbit | Adaptador para zócalo Bbit | Otros | Otros | Punta de vaso (para taladro eléctrico) | Adaptador para zócalo Bbit | Adaptador para zócalo Bbit | Punta de vaso (para taladro eléctrico) | Adaptador para zócalo Bbit | Punta de vaso (para taladro eléctrico) | Punta de vaso (para taladro eléctrico) | Punta de vaso (para taladro eléctrico) | Punta de vaso (para taladro eléctrico) | Punta de vaso (para taladro eléctrico) | Otros | Otros |
Dimensión lateral opuesta(mm) | 8 ~ 10 | - | 6 ~ 13 | - | - | - | 12 | - | 14 | - | - | - | - | 7 ~ 19 | - | 17 | 3 ~ 12 | 2.5 | 10 ~ 21 | 13 | - | - | - | 14 | - | 17 ~ 25.4 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 17 | - | - | - | 8 ~ 21 | 10 | 21(S1=16) | - | - |
Ángulo de inserción(mm) | - | 12.7 | 6.35 | - | 9.5 ~ 12.7 | 12.7 | - | 12.7 | - | - | 9.5 (3/8 pulgadas) | 12.7 | 6.35 | - | 12.7 | - | - | - | - | - | 9.5 ~ 12.7 | 12.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 6.35 | 12.7 | 9.5 | - | - | - | 12.7 | 9.5 | - | 12.7 | 19 | 17 | - | - | - | 6.35 | 6.35 |
Longitud total(mm) | 70 ~ 200 | 61 | 60 | 66 | 62 ~ 66 | 92.5 | 75 | 50 | 90 | 68.5 | 45 | 61 | 150 | 88 | 85.5 | 300 | - | 49 | 105 | 155 | 62 ~ 66 | 66 | 70 | 32 | - | 42 | - | - | 50 | 63.5 | 68 | 54 | 54 | 153 | 68 | 64 | 160 | 70.5 | 107 | 107 | 105 | 143 | 72 | 100 | 114.5 |
Dimensiones del eje(mm) | - | 6.35 | 6.35 | - | 6.35 | 6.35 | 6.35 | - | 6.35 | 6.35 | - | 6.35 | - | 6.35 | 6.35 | 6.35 | - | - | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | - | - | - | - | - | - | 6.35 | 6.35 | - | - | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | - | - |
Tipo universal: ángulo de flexión | - | - | - | - | - | 30° | - | - | - | - | - | - | - | - | 30° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 30° | - | - | - | - | - | - | - | 30° | 30° | - | - | - | 30° | 30° |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente