(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuchillos de uso general

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 11 día o menos
  • 12 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Modelo del Producto
Tipo de parte
Espesor de la hoja(mm)
Longitud total(mm)

    Auto Guard Cutter

      Cuchilla de repuesto para cortador artesanal Olfa

        Hoja de repuesto de cuchillo de arte OLFA

          NT Cutting Mat

            Tornillo de goma L

              Elastómero H

                Cortador de seguridad compacto

                  Cuchilla de corte - Cuchilla de repuesto - Kaijirushi

                    Cuchilla negra especial (grande), cuchilla de repuesto, olfa

                      Cuchilla de repuesto (grande) _OLFA

                        Hoja redonda de repuesto Olfa de 28 mm

                          Hoja redonda de repuesto Olfa de 60 mm

                            Hoja redonda de repuesto Olfa de 45 mm

                              Cuchilla de repuesto para cortador de caja

                                Cutter Knife S Auto-Lock

                                  Cortadora circular NT C3000GP

                                    Cuchillas de repuesto para cortador extra grandes

                                      Cuchilla de corte de seguridad EA589CT-1

                                        Alfombra de corte EA762EC-120

                                          Alfombra de corte EA762EC-150

                                          Marca

                                          Trusco Nakayama

                                          OLFA

                                          OLFA

                                          NT CUTTER

                                          MURATEC KDS

                                          MURATEC KDS

                                          Trusco Nakayama

                                          KAIJIRUSHI

                                          OLFA

                                          OLFA

                                          OLFA

                                          OLFA

                                          OLFA

                                          TAJIMA

                                          SK 11

                                          NT CUTTER

                                          TAJIMA

                                          ESCO

                                          ESCO

                                          ESCO

                                          Series de productos

                                          Auto Guard Cutter【10 piezas por paquete】

                                          Cuchilla de repuesto para cortador artesanal Olfa【10 piezas por paquete】

                                          Hoja de repuesto de cuchillo de arte OLFA【25 piezas por paquete】

                                          NT Cutting Mat

                                          Tornillo de goma L

                                          Elastómero H

                                          Cortador de seguridad compacto

                                          Cuchilla de corte - Cuchilla de repuesto - Kaijirushi【20-50 piezas por paquete】

                                          Cuchilla negra especial (grande), cuchilla de repuesto, olfa【50 piezas por paquete】

                                          Cuchilla de repuesto (grande) _OLFA【10-50 piezas por paquete】

                                          Hoja redonda de repuesto Olfa de 28 mm【2-10 piezas por paquete】

                                          Hoja redonda de repuesto Olfa de 60 mm

                                          Hoja redonda de repuesto Olfa de 45 mm【10 piezas por paquete】

                                          Cuchilla de repuesto para cortador de caja【10 piezas por paquete】

                                          Cutter Knife S Auto-Lock

                                          Cortadora circular NT C3000GP

                                          Cuchillas de repuesto para cortador extra grandes【10 piezas por paquete】

                                          Cuchilla de corte de seguridad EA589CT-1

                                          Alfombra de corte EA762EC-120

                                          Alfombra de corte EA762EC-150

                                          Días para enviar 8 Días o más 7 Días o más 9 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 7 Días o más 8 Días o más 7 Días o más Durante el mismo día o más

                                          Mostrar productos en inventario

                                          8 Días o más 7 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 12 Días o más 11 Días o más 8 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más
                                          Modelo del ProductoCuchillo cortadorCuchillo cortadorCuchillo cortadorOtrosCuchillo cortadorCuchillo cortadorCuchillo cortadorCuchillo cortadorCuchillo cortadorCuchillo cortadorCortador giratorioCortador giratorioCortador giratorioCuchillo cortadorCuchillo cortadorCortador de Propósito EspecialCuchillo cortador---
                                          Tipo de parte-Cuchilla de repuestoCuchilla de repuesto-CuerpoCuerpo-Cuchilla de repuestoCuchilla de repuestoCuchilla de repuestoCuchilla de repuestoCuchilla de repuestoCuchilla de repuestoCuchilla de repuestoCuerpo-Cuchilla de repuesto---
                                          Espesor de la hoja(mm)0.60.380.45-0.50.70.40.50.50.50.30.350.30.5-10.7---
                                          Longitud total(mm)----210185---------120----

                                          Cargando…

                                          1. 1

                                          Categorías relacionadas con Cuchillos de uso general