(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Pulido de acabado de franela (para pulido y brillo de resina)【5 piezas por paquete】
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Este es un lustre de tela de algodón con acabado de uñas para pulir y pulir con un agente abrasivo para resina.
[Aplicaciones]
· Acabado brillante de materiales de resina, madera y bambú.
· Herramientas utilizadas: amoladora recta, amoladora de doble cabeza, amoladora pulidora.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
GP Sander Paper® (tipo atornillado directo)【5 piezas por paquete】
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Para metales ordinarios. Como tiene elasticidad, se puede usar como papel de disco (para superficie plana) o una rueda de aleta (para lado). Como el espacio entre los paños de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final.
· Se adapta perfectamente a las superficies curvas.
· Tipo de atornillado directo.
· Un agente de pulido profesional, plantado a mano y engarzado uno por uno.
[Aplicaciones]
· Eliminación de pintura y pulido antes del revestimiento. Ideal para pulir acero inoxidable, hierro, aleaciones, madera y plásticos.
· Herramientas utilizadas: amoladora de discos / amoladora recta.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
GP Sander Sisal (tipo atornillado directo)【5 piezas por paquete】
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· El uso en combinación con tela de sisal (cáñamo) y algodón proporciona una gran nitidez y un esmalte hermoso.
· Se utiliza para el pulido intermedio y el pulido de base de acero inoxidable, aluminio, etc. con aceite y grasa abrasiva.
· Ideal para pulir papel antes del acabado de espejo.
· También disponible para lijadoras flexibles si se usa un adaptador de eje de 6 mm.
· El uso del lado para enderezar el grano de pulido facilita el siguiente proceso.
· Montado atornillando directamente sobre el eje de una amoladora de discos.
[Aplicaciones]
· Acero, acero inoxidable, aluminio y otros medios de pulido y subpulido.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
GP Sander Nylon® (tipo atornillado directo)【5 piezas por paquete】
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Se puede usar tanto con acero inoxidable como con metales en general. Se puede usar para pulir con tres superficies: superior, inferior y lateral. Con el material de pulido de nylon enredado que funciona como un cojín, solo se terminará la superficie y el material pulido no se cortará demasiado profundo. Además, es posible un hermoso procesamiento de cabello mediante el uso del costado para enderezar la línea.
· Montado atornillando directamente sobre el eje de una amoladora de discos.
[Aplicaciones]
· Para el lijado sellador de piezas redondeadas, mecanizado de acero inoxidable y aluminio, carpintería, acabado de revestimiento previo y acabado de espejo de acabado satinado.
· Herramientas utilizadas: amoladora de discos / amoladora recta.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Capa de sisal pulido (para acabado / pulido de metales)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Se agrega un poste blanco para permitir el pulido del sisal (cáñamo + tela de algodón) para el pulido de base de acero y acero inoxidable y el pulido intermedio.
[Aplicaciones]
· Mecanizado de eliminación de arañazos y remolinos, pulido intermedio.
· Herramientas utilizadas: amoladora de doble cabeza, amoladora de pulir.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Rueda pulida unida con goma, WA Hard
MINITOR
[Caracteristicas]
· Herramienta de pulido y pulido fino de tipo separado para usar en combinación con un mandril (eje).
· Debido a que el mandril se puede usar repetidamente, el desperdicio posterior al uso se reduce, lo que resulta en costos más bajos que las herramientas con ejes.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: acero para herramientas, acero aleado, resina, caucho, acero en general, acero inoxidable, aluminio, cobre
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Almohadilla de goma suave (para Anglon)
MINITOR
[Caracteristicas]
· La almohadilla de goma flexible se puede fijar a varios discos para su uso.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: cerámica, vidrio, acero para herramientas, acero aleado, resina, caucho, carburo cementado, cermet, acero en general, acero inoxidable, aluminio, cobre
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Chip Holder (para Recipron/Laboron) Tubo retráctil【20 piezas por paquete】
MINITOR
[Caracteristicas]
· Tubo de contracción de calor para la fijación del soporte del palo, el soporte de la punta y varias puntas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
YANASE
[Caracteristicas]
· La resistencia al pulido se ha incrementado mediante el uso de un paño de malla de pulido en combinación con la aleta Unilon.
· Para acabados finos, procesamiento satinado, eliminación de pelusas, acabado mate y eliminación de rasguños ligeros.
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Tipo de Producto |
Marca | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | MINITOR | MINITOR | MINITOR | YANASE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Pulido de acabado de franela (para pulido y brillo de resina)【5 piezas por paquete】 | GP Sander Paper® (tipo atornillado directo)【5 piezas por paquete】 | GP Sander Sisal (tipo atornillado directo)【5 piezas por paquete】 | GP Sander Nylon® (tipo atornillado directo)【5 piezas por paquete】 | Chip Holder (para Recipron/Laboron) Tubo retráctil【20 piezas por paquete】 | ||||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 15 Días o más |
Tipo de Producto | Pulidora | Rueda de Paletas | Rueda de Paletas | Rueda de Paletas | Pulidora | Rueda | Otro | Otro | Rueda de Paletas |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente