(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Limas surtidas - tipo set, acero, varias formas【5-12 piezas por paquete】
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Los dientes fijos son afilados y altamente duraderos. El tipo plano también tiene dientes colocados en un lado (solo un lado). Los otros tipos tienen dientes en toda la circunferencia.
· Un producto equivalente estándar JIS.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Lima de hierro para resinas y materiales difíciles de cortar【6 piezas por paquete】
MISUMI
Compatible con resina y otros materiales difíciles de moler. El archivo es tan afilado como una cuchilla. Hecho en Japón.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Lima de diamante Línea de diamante redonda
TSUBOSAN
[Características] El diámetro paralelo de la sección electrodepositada de diamante es ultrafino de ø1.0 mm a ø2.0 mm (con punta cónica) y el mango tiene un diámetro grande, lo que facilita el agarre y aumenta la trabajabilidad. Ideal para perforar ranuras.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Juego de limas de precisión de diamante (5 piezas) EA826NA-10
ESCO
[Especificaciones del producto]
· <Establecer detalles> plano, media caña, triángulo, cuadrado, redondo
· Longitud de la hoja - 50 mm
· Longitud total - 140 mm
· Sémola-#150
· Diámetro del eje -diámetro 3,0 mm
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Lima de diamante (para herrajes)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Ideal para moler materiales duros como aleaciones de carburo, acero forjado, cerámica, vidrio, plásticos reforzados y similares.
· La calidad de corte de los granos abrasivos de diamante se mantiene hasta el final.
· La base metálica tiene elasticidad para adaptarse al material de trabajo.
· Dado que el metal base del archivo lo mantiene firmemente en un estado estable con la tecnología de electrodeposición desarrollada originalmente, la nitidez inicial se mantiene hasta el final.
[Aplicaciones]
· Óptimo para desbarbar y mecanizar artículos que son rígidos o tienen bordes ásperos.
· Acabado de varios moldes, modificación, redondeado de esquinas, rectificado de varias cuchillas y rectificado de diversos materiales duros.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Surtido de archivos (separados)
Trusco Nakayama
Los dientes fijos son afilados y altamente duraderos. El tipo plano también tiene dientes colocados en un lado (solo un lado). Los otros tipos tienen dientes en toda la circunferencia. Un producto equivalente JIS.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Juego de limas de diamante (juego)【1-5 piezas por paquete】
TSUBOSAN
[Caracteristicas]
· Las partículas de diamante se fijan mediante electrodeposición de Ni.
· Adhesión mejorada, precisión de molienda y resistencia al desgaste, etc.
· Puede lograr un rendimiento de molienda suficiente con el toque más ligero.
· La molienda en húmedo es efectiva; utilizar con una pequeña cantidad de aceite aplicado.
· Admite longitudes de electrodeposición de 50 L a 100 L.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Con un material compuesto especial utilizado para el material base, este archivo presenta flexibilidad, resistencia y ligereza.
· El recubrimiento especial en forma de punto proporciona un gran margen de pulido para permitir un procesamiento eficiente.
· Al descargar suavemente las virutas, proporciona una mejor superficie acabada.
· Se puede utilizar para mecanizar con limas planas convencionales.
[Aplicaciones]
· Pulido de superficie curva.
· Pulido cuando hay obstáculos que interfieren.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Lima metálica: alta precisión dimensional, con flexión moderada.
· Diamante: el diamante hecho a medida tiene resistencia a la abrasión y poder de rectificado.
· Recubrimiento: como es uniforme, su poder de retención es fuerte y resistente al desprendimiento.
[Aplicaciones]
· Ideal para lijar y pulir materiales duros.
· Para ranurar costillas de moldes de plástico.
· Para agujeros de pequeño diámetro / biselado / rectificado / pulido de núcleo / pulido de acabado, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Lima para trabajar el hierro, longitud total (mm) 190–370
AS ONE
[Caracteristicas]
· Ofrece una durabilidad sobresaliente.
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
DIACRYSTON
· Modelo: Lapeador de piedra de mano
· Longitud total (mm): 140
· Conjunto/artículo único: Objeto unico
· Lima de precisión rugosidad de grano: #0
· Grosor (mm): 1
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Lima de diamante【1-23 piezas por paquete】
GOEISEISAKUJO
· Modelo: Limador electro depositado de diamante
· Característica: Un producto de alta calidad que tiene diamantes del tamaño de partícula adecuado depositados con tecnología patentada de electrodeposición en una sólida matriz para acabado, modificaciones y redondeo de esquinas de varios moldes. Gestión rigurosa de materiales todos
· Solicitud: Ideal para terminar varios moldes, realizar modificaciones, redondear esquinas y rectificar varias hojas. Ideal para moler materiales duros y quebradizos. Orificios de pequeño diámetro, achaflanados, etc.
· Material: Acero al carbono para herramientas
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Lima de diamante (tipo de precisión)【1-5 piezas por paquete】
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Ideal para moler materiales duros como aleaciones de carburo, acero forjado, cerámica, vidrio, plásticos reforzados y similares.
· La calidad de corte de los granos abrasivos de diamante se mantiene hasta el final.
· La base metálica tiene elasticidad para adaptarse al material de trabajo.
· Dado que el metal base del archivo lo mantiene firmemente en un estado estable con la tecnología de electrodeposición desarrollada originalmente, la nitidez inicial se mantiene hasta el final.
[Aplicaciones]
· Óptimo para usos como el rectificado de acabado para desbarbado / reparaciones / juntas de vidrio esmerilado.
· Acabado de varios moldes, modificación, redondeado de esquinas, rectificado de varias cuchillas y rectificado de diversos materiales duros.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Limas de diamante - acero para herramientas, varias formas, TMI
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Es una lima de diamante de la más alta calidad que utiliza una base de metal de la empresa suiza Vallorbe.
· Lima metálica: alta precisión dimensional, con flexión moderada.
· Diamante: el diamante hecho a medida tiene resistencia a la abrasión y poder de rectificado.
· Recubrimiento: como es uniforme, su poder de retención es fuerte y resistente al desprendimiento.
[Aplicaciones]
· Ideal para lijar y pulir materiales duros.
· Para agujeros de pequeño diámetro / biselado / rectificado / pulido de núcleo / pulido de acabado, etc.
· Especialmente para el buen trabajo.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Lima de electrodeposición de diamante para uso de precisión / Mango cuadrado de 3 mm
STRAUSS
· Modelo: Limador electro depositado de diamante
· Longitud de la sección galvanizada (mm): 40
· Modelo del Producto: Tipo de aguja
· Conjunto/artículo único: Objeto unico
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Lima de aguja de precisión (patrón redondo)【1-12 piezas por paquete】
VALLORBE
· Modelo: Lima de precisión
· Número de conjuntos de paquetes incluidos (Pedazo): 12
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Lima de diamante para uso de precisión【1-5 piezas por paquete】
Lobtex
· Modelo: Limador electro depositado de diamante
· Modelo del Producto: Tipo de aguja
· Solicitud: Óptimo para acabados, esmerilados, reparaciones y pulidos precisos (S), etc.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Limas surtidas - tipo set, paquetes de 5/8/10/12 piezas【1-12 piezas por paquete】
TSUBOSAN
Surtido de archivos de la marca número uno de Japón "Tsubosan".
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Un lado es rugoso, mientras que el lado inferior es papel de lija, por lo que es mejor para el trabajo que requiere fuerza de corte ya que el papel de lija en sí es bastante grueso.
[Aplicaciones]
· Archivo para procesar paneles de yeso, pizarra, ladrillo, concreto liviano, madera y resina.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Limas de diamante: opción individual o en juego, acero para herramientas, TMIS/TNF/TNFS
Trusco Nakayama
Es una lima de diamante de la más alta calidad que utiliza una base de metal de la empresa suiza Vallorbe.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Lima de diamante para herrería
Lobtex
Lima de diamante tipo langosta.
[Características]
· Los granos abrasivos de diamante se distribuyen uniformemente y se sujetan firmemente a una lima de manera estable.
· Un filo afilado de grano abrasivo sobresale en la superficie, haciendo que el filo inicial dure más.
[Aplicaciones]
· Es óptimo para usos que requieran desbaste y rigidez.
· Excelente para moler materiales duros como carburo cementado, acero templado, cerámica, vidrio y plástico reforzado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Archivo de papel para resinas y materiales difíciles de cortar【1-12 piezas por paquete】
MISUMI
Estos archivos tienen dientes especialmente diseñados para hacerlos tan afilados como cuchillos.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
MISUMI
El archivo producido por el fabricante suizo Vallorbe se puede utilizar para trabajar en relojes y otros instrumentos de precisión. Este archivo es muy popular debido a sus propiedades anti-torsión y es uno de los favoritos entre los competidores en la World Skills Competition.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Modelo de ferretería de lima electrolítica de diamante
MISUMI
Archivo electrodepositado de diamante para trabajar el hierro, hecho de diamantes Cristone, que tienen un historial comprobado de confiabilidad que se remonta a más de 70 años.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
Empuñadura para limas con mango redondo.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el agarre para limas con mango redondo, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Filete de diamante electrodepositado para modelo de precisión / patrón circular
MISUMI
Lima electro depositada de diamante para trabajos de precisión, hecha de diamantes Cristone, que tienen un historial comprobado de confiabilidad que se remonta a más de 70 años.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Lima de diamante (tipo de precisión)【1-5 piezas por paquete】
TSUBOSAN
Las partículas de diamante se fijan usando electrodeposición de Ni. Adhesión mejorada, precisión de molienda y resistencia al desgaste, etc.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Archivos surtidos de precisión (precisión)【5-12 piezas por paquete】
TSUBOSAN
Un conjunto de archivos de precisión variados.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Surtido de archivos (Bright 900)【5 piezas por paquete】
TSUBOSAN
[Caracteristicas]
· Un producto original que admite todo, desde materiales blandos hasta duros. En particular, no hay obstrucción en la lima, con excelentes propiedades de pelado del polvo de corte y excelente resistencia a la corrosión y durabilidad.
· El material de archivo se ha hecho viscoso y nuestra tecnología de recubrimiento única se ha aplicado para lograr un archivo con revolucionaria dureza superficial.
· La resistencia se ha mejorado de 3 a 6 veces la de los productos convencionales (varía según el material de trabajo).
· La resistencia superior al óxido y a la corrosión evita el deterioro del óxido debido a ambientes de alta humedad / ambientes marinos, etc.
· Liberación de polvo de corte particularmente excelente, casi sin obstrucción de la lima, manteniendo la cuchilla afilada ya que el polvo de viruta se puede quitar simplemente.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Archivo de carpintería (Bright 900)
TSUBOSAN
[Caracteristicas]
· Un producto original que admite todo, desde materiales blandos hasta duros. En particular, no hay obstrucción en la lima, con excelentes propiedades de pelado del polvo de corte y excelente resistencia a la corrosión y durabilidad.
· El material de archivo se ha hecho viscoso y nuestra tecnología de recubrimiento única se ha aplicado para lograr un archivo con revolucionaria dureza superficial.
· La resistencia se ha mejorado de 3 a 6 veces la de los productos convencionales (varía según el material de trabajo).
· La resistencia superior al óxido y a la corrosión evita el deterioro del óxido debido a ambientes de alta humedad / ambientes marinos, etc.
· Liberación de polvo de corte particularmente excelente, casi sin obstrucción de la lima, manteniendo la cuchilla afilada ya que el polvo de viruta se puede quitar simplemente.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Archivo, conjunto de archivos (dientes de corte superior 45/58)
Hozan
Conjunto de archivos con 5 formas (círculo, semicírculo, plano, triángulo, cuadrado).
[Caracteristicas]
· La malla de archivos de K-155-S es 58 y K-155-L es 45.
· Viene con una caja de vinilo ideal para el almacenamiento.
· Con un agarre cómodo de sostener.
· También es posible comprar por separado.
· El tipo de K-155-S vendido individualmente es la serie K-160 y K-155-L es la serie K-170.
[Aplicaciones]
· Se pueden usar 5 tipos de archivos de manera apropiada para diversas aplicaciones.
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Hozan
Fino grano 140 para un acabado de precisión.
[Caracteristicas]
· Lima fina ideal para el acabado de precisión de metales, metales preciosos, etc.
· Estuche cosido incluido.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Archivo de carpintería (rápido)
TSUBOSAN
Al pulir electrolíticamente (PAT) el filo de una lima convencional, el filo se procesa como una cuchilla afilada y el rebaje se profundiza, lo que lo hace adecuado para materiales propensos a la obstrucción como plástico endurecido, baquelita, madera, metal ligero, etc. .
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Hozan
Archivo con alta dureza y durabilidad que reduce significativamente la obstrucción.
[Caracteristicas]
· Cromado duro para proporcionar una excelente capacidad de extracción del polvo de corte.
· Es poco probable que se obstruya y conserve su nitidez.
· Tiene alta dureza para su uso en materiales duros.
· Excelente resistencia a la oxidación y resistencia a la corrosión, deterioro mínimo en ambientes húmedos, 3 a 6 veces la durabilidad de una lima de hierro convencional.
· Estuche cosido incluido.
[Aplicaciones]
· Puede usarse con materiales ligeros como plástico, madera y aluminio y materiales duros como acero, acero inoxidable y cerámica.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Surtido de archivos (corte rápido)【1-5 piezas por paquete】
TSUBOSAN
Al pulir electrolíticamente (PAT) el filo de una lima convencional, el filo se procesa como una cuchilla afilada y el rebaje se profundiza, lo que lo hace adecuado para materiales propensos a la obstrucción como plástico endurecido, baquelita, madera, metal ligero, etc. .
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Limas - tipo herrería, varias formas
TSUBOSAN
Archivos de hierro de la marca número uno de Japón "Tsubosan".
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Archivo preciso【1-12 piezas por paquete】
HIROSHIMA FILES
· Modelo: Lima de precisión
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el archivo preciso, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Lima de electrodeposición de diamante para uso de precisión / tipo de mango redondo
DIACRYSTON
· Modelo: Limador electro depositado de diamante
· Modelo del Producto: Tipo de aguja
· Tamaño de partícula (#): 200
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Archivo de electrodeposición de diamante Tipo de trabajo de hierro
DIACRYSTON
· Modelo: Limador electro depositado de diamante
· Modelo del Producto: tipo de hierro
· Tamaño de partícula (#): 200
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Archivo de grosor variable de doble cara, tipo de corte rápido
TSUBOSAN
[Caracteristicas]
· Puede cortar suavemente hierro o acero inoxidable de dureza de endurecimiento previo varias veces. Se logra una nitidez excelente con la tecnología de procesamiento de superficie de vanguardia (pulido electrolítico). Nitidez superior al modelo brillante
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
TAJIMA
· Modelo: Lapeador de piedra de mano
· Conjunto/artículo único: Objeto unico
· Característica: Puede moler 6 veces más rápido o más y tiene una vida útil aproximadamente 100 veces más larga o más que el papel de lija. Puede pulir las superficies en cualquier dirección. La cuchilla se puede reemplazar fácilmente.
· Solicitud: Lijadora para pulir madera, aluminio y plástico.
· Material de la hoja: Acero inoxidable
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
TAJIMA
· Modelo: Otros productos relacionados
· Conjunto/artículo único: Objeto unico
· Grosor (mm): 25
· Ancho (mm): 60
· Característica: Estructura que sopla los recortes hacia atrás, por lo que no se obstruye. TETRABLADE que corta cuando se empuja o se tira reduce la carga de trabajo. La forma de la unidad principal tiene un revestimiento antideslizante para un fácil agarre. 3 veces la facilidad de uso de una lima de dientes escofina estándar.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cuerpo principal estándar de Arakan
TAJIMA
· Modelo: Otros productos relacionados
· Conjunto/artículo único: Objeto unico
· Profundidad (mm): 160
· Escribe: Cuerpo principal
· Ancho (mm): 42
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Lima con geometría seleccionable plana, redonda o semi-circular.
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Los dientes fijos son afilados y altamente duraderos. Los dientes también se colocan en un lado (solo un lado). Un producto que cumple con el estándar JIS.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Modelo |
Modelo del Producto |
Medida nominal |
Longitud total(mm) |
Rugosidad del grano |
Tamaño de partícula(#) |
Rugosidad del grano (archivo de precisión) |
Longitud de la sección electrochapada(mm) |
Artículo único / conjunto |
Marca | Trusco Nakayama | MISUMI | TSUBOSAN | ESCO | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | TSUBOSAN | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | AS ONE | DIACRYSTON | GOEISEISAKUJO | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | STRAUSS | VALLORBE | Lobtex | MISUMI | TSUBOSAN | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Lobtex | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | TSUBOSAN | TSUBOSAN | TSUBOSAN | TSUBOSAN | Hozan | Hozan | TSUBOSAN | Hozan | TSUBOSAN | TSUBOSAN | HIROSHIMA FILES | DIACRYSTON | DIACRYSTON | TSUBOSAN | TAJIMA | TAJIMA | TAJIMA | Trusco Nakayama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Limas surtidas - tipo set, acero, varias formas【5-12 piezas por paquete】 | Lima de hierro para resinas y materiales difíciles de cortar【6 piezas por paquete】 | Juego de limas de precisión de diamante (5 piezas) EA826NA-10 | Lima de diamante (tipo de precisión)【1-5 piezas por paquete】 | Limas de diamante - acero para herramientas, varias formas, TMI | Lima de electrodeposición de diamante para uso de precisión / Mango cuadrado de 3 mm | Lima de aguja de precisión (patrón redondo)【1-12 piezas por paquete】 | Lima de diamante para uso de precisión【1-5 piezas por paquete】 | Limas surtidas - tipo set, paquetes de 5/8/10/12 piezas【1-12 piezas por paquete】 | Limas de diamante: opción individual o en juego, acero para herramientas, TMIS/TNF/TNFS | Archivo de papel para resinas y materiales difíciles de cortar【1-12 piezas por paquete】 | Filete de diamante electrodepositado para modelo de precisión / patrón circular | Lima de diamante (tipo de precisión)【1-5 piezas por paquete】 | Archivos surtidos de precisión (precisión)【5-12 piezas por paquete】 | Archivo, conjunto de archivos (dientes de corte superior 45/58) | Lima de electrodeposición de diamante para uso de precisión / tipo de mango redondo | Archivo de electrodeposición de diamante Tipo de trabajo de hierro | Archivo de grosor variable de doble cara, tipo de corte rápido | Lima con geometría seleccionable plana, redonda o semi-circular. | ||||||||||||||||||||||||||
Días para enviar | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 15 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 7 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 7 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario | 10 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más |
Modelo | Conjunto de archivos | Archivo de hierro | - | - | Archivador electrodepositado Diamond | Conjunto de archivos | Archivador electrodepositado Diamond | Archivador electrodepositado Diamond | Archivador electrodepositado Diamond | Archivo de hierro | Lapper de piedra de mano | Archivador electrodepositado Diamond | Archivador electrodepositado Diamond | Archivador electrodepositado Diamond | Archivador electrodepositado Diamond | Archivo de precisión | Archivador electrodepositado Diamond | Conjunto de archivos | Conjunto de archivos | Otros productos relacionados | Archivador electrodepositado Diamond | Archivador electrodepositado Diamond | Conjunto de archivos | Archivo de precisión | Archivador electrodepositado Diamond | Otros productos relacionados | Archivador electrodepositado Diamond | Archivador electrodepositado Diamond | Archivo de precisión | Conjunto de archivos | Archivo de hierro | Conjunto de archivos | Archivo de precisión | Archivo de hierro | Conjunto de archivos | Conjunto de archivos | Archivo de hierro | Archivo de precisión | Archivador electrodepositado Diamond | Archivador electrodepositado Diamond | Conjunto de archivos | Lapper de piedra de mano | Otros productos relacionados | Otros productos relacionados | Archivo de hierro |
Modelo del Producto | - | - | - | - | Tipo de hierro | - | Tipo de aguja | Tipo de aguja | Tipo de cono | Tipo de hierro | - | - | - | - | Tipo de aguja | - | Tipo de aguja | - | - | - | - | Tipo de hierro | - | - | Tipo de hierro | - | Tipo de aguja | Tipo de aguja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tipo de aguja | Tipo de hierro | - | - | - | - | - |
Medida nominal | - | 150 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 ~ 250 | - | - | 150 ~ 250 | - | - | 150 ~ 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longitud total(mm) | 170 ~ 215 | - | - | - | 170 ~ 215 | 215 | 170 ~ 215 | 170 | 170 | 190 ~ 370 | 140 | 170 ~ 200 | 140 ~ 200 | 140 | - | 140 ~ 200 | 140 ~ 200 | 170 ~ 215 | 170 ~ 215 | 250 ~ 350 | 140 | 200 ~ 215 | 170 ~ 215 | - | 170 ~ 230 | - | 140 ~ 180 | 140 ~ 200 | 140 ~ 200 | 215 | 190 ~ 310 | 215 | 160 | 190 ~ 310 | 185 | 170 ~ 215 | 190 ~ 490 | 140 ~ 200 | 140 ~ 200 | 170 ~ 230 | 215 ~ 235 | 56 ~ 150 | 180 ~ 270 | - | 250 ~ 430 |
Rugosidad del grano | - | Grano fino / Segundo corte / Gruesa | - | - | - | Grano fino / Segundo corte / Gruesa / Liso muerto | - | Grano fino / Segundo corte | - | Grano fino / Segundo corte | - | - | - | - | - | - | - | Segundo corte / Gruesa / Liso muerto | Grano fino / Segundo corte / Gruesa / Liso muerto | - | - | - | Grano fino / Segundo corte / Gruesa | - | - | - | - | - | - | Grano fino / Segundo corte | Grano fino / Segundo corte | Después del corte 45 | - | Grano fino / Segundo corte | Después del corte 58 | Grano fino / Segundo corte | Grano fino / Segundo corte / Gruesa / Liso muerto | - | - | - | Grueso / fino / Textura media / liso muerto / Bastardo Soltero / Segundo Soltero | - | - | - | Grano fino / Segundo corte / Gruesa / Liso muerto |
Tamaño de partícula(#) | - | - | #200 | - | 140 | - | 150 ~ 200 | 120 ~ 325 | 120 ~ 325 | - | 220(230) ~ 8000 | 140 ~ 325 | 170 | 170 ~ 600 | 100 ~ 200 | - | 140 ~ 170 | - | - | - | 80 ~ 170 | 140 | - | - | 200 | - | 200 | 200 ~ 600 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 | 200 | - | - | - | - | - |
Rugosidad del grano (archivo de precisión) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #0 | - | - | - | - | #0 / #2 / #4 / #6 | - | - | - | - | - | - | - | #000 / #00 / #0 / #1 | - | - | - | - | #3 / #6 | - | - | - | - | - | - | - | - | #3 / #6 | - | - | - | - | - | - | - |
Longitud de la sección electrochapada(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 50 ~ 70 | - | - | - | - | 70 ~ 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 ~ 70 | 50 ~ 80 | - | - | - | - | - |
Artículo único / conjunto | Establecer producto | Productos empacados | - | - | Objeto unico / Establecer producto | Objeto unico | Objeto unico / Establecer producto | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico / Establecer producto | Objeto unico / Establecer producto | Objeto unico | Objeto unico | Establecer producto / Productos empacados | Objeto unico / Establecer producto | Productos empacados | Establecer producto / Productos empacados | Objeto unico | Objeto unico / Establecer producto | Objeto unico / Establecer producto | Establecer producto / Productos empacados | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Establecer producto | Establecer producto / Productos empacados | Establecer producto / Productos empacados | Objeto unico | Establecer producto | Establecer producto | Objeto unico | Establecer producto | Establecer producto / Productos empacados | Objeto unico | Establecer producto / Productos empacados | Objeto unico / Establecer producto | Objeto unico / Establecer producto | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente