(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Cepillo de copa con eje de latón
SUNPOWER
· Modelo del Producto: cepillo tipo copa
· Diámetro del cable (mm): 0.15
· Diámetro del eje (mm): 6
· Longitud del eje: 35
· Material: Latón
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Cepillo de copa con eje (para uso motorizado / diámetro del eje 6 mm / tipo de eje redondo)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Como es un tipo de copa, es adecuado para trabajar en superficies relativamente anchas.
[Aplicaciones]
· Para pulir, eliminar óxido y desbarbar superficies metálicas, y para despegar recubrimientos.
· Herramientas utilizadas: taladradora / perforadora de escritorio. (Use debajo de las revoluciones máximas de operación)
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Cepillo de copa con eje (tipo de eje hexagonal)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· El cepillo tiene forma de copa, con los pelos plantados hacia abajo.
· Se puede quitar con un solo toque, ya que se utiliza con un destornillador de impacto eléctrico.
· Para una superficie relativamente ancha.
[Aplicaciones]
· Para desbarbar, pulir y limpiar superficies metálicas.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Cepillo de papel de acero inoxidable
NARUTOYA
· Modelo del Producto: cepillo circular
· Diámetro del cable (mm): 0.30
· Característica: Resistente a ácidos y álcalis, oxidación a alta temperatura, seguro hasta 850°C, con excelente resistencia a altas temperaturas.
· Material abrasivo: Acero inoxidable (SUS304)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cepillo de rueda de alambre de acero dorado
NARUTOYA
· Modelo del Producto: cepillo circular
· Característica: Generalmente se utiliza un alambre de 0,3 mm (alambre de acero), pero se centra la atención en el material del alambre y se utilizan alambres de hilo amarillo (alambre chapado en latón), que no se doblan fácilmente, permanecen estables y mejoran la capacidad de pulido.
· Material abrasivo: Alambre trenzado amarillo (alambre chapado en latón)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cepillo de rueda montado en eje de cerdas negras en miniatura
SUNPOWER
· Modelo del Producto: cepillo circular
· Diámetro mayor (mm): 23
· Diámetro del cable (mm): pelo negro
· Grosor: 2
· Diámetro de montaje: 10
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Cepillo cilíndrico miniatura con eje de latón ME
SUNPOWER
· Modelo del Producto: Cepillo tipo extremo
· Diámetro del cable (mm): 0.10
· Longitud del eje: 36
· Material: Latón
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Cepillo cilíndrico miniatura con eje de latón SME
SUNPOWER
· Diámetro del cable (mm): 0.15
· Diámetro del eje (mm): 3.0
· Longitud del eje: 30
· Largo del pelo: 10
· Material: Latón
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Cepillo de limpieza de tubos de chimenea con rosca de tornillo
SUNPOWER
· Modelo del Producto: cepillo espiral
· Diámetro del cable (mm): 0.30
· Diámetro del eje (mm): 5
· Longitud total: 175
· Material: ③Acero inoxidable 304
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
MINITOR
[Caracteristicas]
· Este es un alambrón de metal con excelente resistencia al calor, resistencia al desgaste y durabilidad.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: acero para herramientas, acero aleado, acero en general, acero inoxidable, aluminio, cobre
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Centro de disco de cepillo industrial
OSBORN
· Modelo del Producto: cepillo circular
· Diámetro del cable (mm): 0.5
· Característica: El alambre de acero con alto contenido de carbono patentado tiene una larga vida útil con excelente seguridad y rendimiento de rectificado.
· Solicitud: Desbarbado, acabado de superficies de soldadura, eliminación de incrustaciones, eliminación de aletas de fundición.
· Material abrasivo: Acero de alto carbono
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cepillo industrial "Corfill E Ring Lock"
OSBORN
· Modelo del Producto: cepillo circular
· Diámetro del eje (mm): 6
· Longitud del eje (mm): 30
· Ancho de montaje (mm): 7
· Característica: Este material tiene granos abrasivos de carburo de silicona incrustados en un filamento de nailon.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cepillo industrial "Rough Tough"
OSBORN
· Modelo del Producto: Cepillo tipo extremo
· Diámetro del eje (mm): 6
· Largo del pelo (mm): 29
· Material del cabello: Alambre de acero
· Característica: El alambre de acero con alto contenido de carbono patentado tiene una larga vida útil con excelente seguridad y rendimiento de rectificado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Se puede usar con taladros eléctricos disponibles en el mercado.
· Se cambia fácilmente por tener eje.
[Aplicaciones]
· Desbarbado de productos metálicos y eliminación de óxido.
· Taladro eléctrico y taladradora de sobremesa. (Use debajo de las revoluciones máximas de operación)
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Tipo de cepillo final (diámetro del eje 3 mm, diámetro del cilindro 5 mm)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Se cambia fácilmente por tener eje.
· Un cepillo de tipo final que es compacto y fácil de usar con rotación de alta velocidad.
[Aplicaciones]
· Es un tipo de extremo que es ideal para pulir fondos y ranuras de esquinas de piezas detalladas.
· Herramienta utilizada: micro amoladora eléctrica de velocidad variable.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Cepillo en forma de flor (diámetro del eje 6 mm)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Puede pulir selectivamente solo los agujeros transversales en los agujeros ciegos, ya que el cepillo está orientado hacia un lado.
· Es posible pulir en dirección lateral.
· Se puede insertar en el extremo del agujero ciego ya que el cepillo funciona como un cojín.
[Aplicaciones]
· Ideal para desbarbar agujeros cruzados desde la entrada del orificio del cilindro hasta el fondo.
· Eliminación de óxido y suciedad de varios metales, así como limpieza antes y después de la soldadura.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Cepillo de rueda con eje de latón
SUNPOWER
· Modelo del Producto: cepillo circular
· Diámetro del cable (mm): 0.15
· Diámetro del eje (mm): 6
· Longitud del eje: 35
· Material: Latón
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Cepillo de copa miniatura montado en eje de acero inoxidable MC
SUNPOWER
· Modelo del Producto: cepillo tipo copa
· Diámetro mayor (mm): 13
· Diámetro del cable (mm): 0.10
· Diámetro de montaje: 10
· Longitud del eje: 40
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
Este es un cepillo eléctrico genérico para herramientas. Se fija un resorte a la parte del material de base del cable para que pueda regresar incluso después de que el material del cable esté abierto y utilizado. Este producto es ideal para bases, esquinas y otros tipos de pulido de superficies estrechas.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Cepillo de nylon con grano abrasivo C (diámetro del eje 6.0 mm)
MINITOR
[Caracteristicas]
· Material de alambre de nylon con grano abrasivo que proporciona un excelente rendimiento de pulido y pulido.
· Equilibrio de propiedad mecánica superior (resistencia a la tracción / características de flexión / resistencia al impacto / características de fluencia).
[Aplicaciones]
· Materiales compatibles: acero para herramientas, acero aleado, acero en general, acero inoxidable, aluminio, cobre
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Cepillo de rueda montado en eje de alambre de latón (diámetro del eje 6 mm)
LESSMANN
· Modelo del Producto: cepillo circular
· Diámetro del cable (mm): 0.2
· Diámetro del eje (mm): 6
· Nota: Cuando trabaje, utilice siempre ropa protectora como casco de seguridad, gafas de seguridad, etc.
· Longitud del eje (mm): 30
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Cepillo de rueda montado en el eje (diámetro del eje 6 mm) con grano abrasivo de alambre de nylon
LESSMANN
· Modelo del Producto: cepillo circular
· Diámetro del eje (mm): 6
· Velocidad de rotación máxima (rpm): 15000
· Nota: Cuando trabaje, utilice siempre ropa protectora como casco de seguridad, gafas de seguridad, etc.
· Longitud del eje (mm): 30
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
YANASE
Están disponibles materiales de cepillo como hierro, acero inoxidable, latón, tampico o Unilon.
Días para el envío: | 49 Días o más |
---|
Burrhunter para superficies inferiores / laterales tipo cola de caballo
BURRTEC
Desbarbado / eliminación de óxido dentro de los cilindros. Desbarbado y eliminación de óxido de la base y las superficies laterales de los agujeros ciegos. Desbarbado de agujeros cruzados.
[Caracteristicas]
· 4 de los 5 puntos de perforación de agujeros se cruzan con el agujero central, y el procesamiento de la superficie interna y el desbarbado de las partes que se intersectan se realizan al mismo tiempo, lo que permite procesar aproximadamente 2,000 piezas de trabajo.
· El Burr Hunter se puede utilizar para realizar acabados y desbarbados sin cambiar las dimensiones de mecanizado.
· Se debe llevar a cabo un tratamiento de repintado secundario ya que la superficie mecanizada, después de la eliminación de rebabas con otra herramienta de rectificado, etc., será rugosa.
· Debido a que Burr Hunter se puede usar para realizar el acabado y el desbarbado simultáneamente, no se desperdician horas de trabajo, lo que lo hace útil para mejorar la productividad y reducir los costos.
Días para el envío: | 14 Días o más |
---|
"Herramienta de envoltura de alambre" (diámetro del eje 3 mm)
NAKANISHI
[Caracteristicas]
· Una herramienta de desbarbado con la cantidad visualizada de cables de piano agrupados.
· Presenta una forma con la resistencia y rigidez del cable de piano que se puede usar para desbarbar.
[Aplicaciones]
· Utilizando la rugosidad de la superficie del cable del piano, es óptimo para el acabado de aluminio y metales / plásticos en general.
· Para desbarbar aluminio fundido a presión y diversos productos de fundición.
· Se utiliza para eliminar rebabas después de cortar y presionar.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
"Cepillo interior" (diámetro del eje: 3 mm)
NAKANISHI
[Caracteristicas]
· El alambre del núcleo es de acero inoxidable y se fija en espiral.
· Adecuado para mecanizar aleaciones de aluminio, acero inoxidable y materiales de acero en general.
· Tiene una longitud total larga (100 mm) y se pueden mecanizar profundidades que no son compatibles con un cepillo normal.
[Aplicaciones]
· Ideal para desbarbar superficies internas de cilindros, agujeros para tornillos, superficies internas de tuberías, agujeros transversales o superficies curvas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cepillo de rueda de hoja de sierra de alambre de acero
NARUTOYA
· Modelo del Producto: cepillo circular
· Velocidad de rotación máxima (rpm): 3000
· Solicitud: Quita las virutas adheridas a la garganta de la hoja.
· Característica: Utiliza un diámetro de alambre ideal para eliminar el material cortado adherido a la ranura de la hoja de sierra de cinta, contorno y máquina portátil.
· Material abrasivo: Alambre de acero (SW)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cepillo industrial "Ring Lock"
OSBORN
· Modelo del Producto: cepillo circular
· Diámetro del eje (mm): 6
· Longitud del eje (mm): 30
· Material del cabello: Alambre de acero
· Característica: El alambre de acero con alto contenido de carbono patentado tiene una larga vida útil con excelente seguridad y rendimiento de rectificado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cepillo de rueda (0.15 alambre de latón)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· El cepillo tiene forma circular, con los pelos plantados hacia afuera en forma radial.
· Se proporciona un orificio de 10 mm en el centro de un cepillo con forma de disco, lo que permite su instalación si un eje del mismo diámetro está unido a una herramienta, máquina, etc.
[Aplicaciones]
· Para desbarbar, pulir y limpiar superficies metálicas.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Cepillo de rueda (alambre de acero 0.3)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· El cepillo tiene forma circular, con los pelos plantados hacia afuera en forma radial.
· Se proporciona un orificio de 10 mm en el centro de un cepillo con forma de disco, lo que permite su instalación si un eje del mismo diámetro está unido a una herramienta, máquina, etc.
[Aplicaciones]
· Para desbarbar, pulir y limpiar superficies metálicas.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Cepillo de rueda (alambre de acero inoxidable 0.3)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· El cepillo tiene forma circular, con los pelos plantados hacia afuera en forma radial.
· Se proporciona un orificio de 10 mm en el centro de un cepillo con forma de disco, lo que permite su instalación si un eje del mismo diámetro está unido a una herramienta, máquina, etc.
[Aplicaciones]
· Para desbarbar, pulir y limpiar superficies metálicas.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Se puede usar con taladros eléctricos disponibles en el mercado.
· Se cambia fácilmente por tener eje.
[Aplicaciones]
· Pulido de productos de acero inoxidable o aluminio.
· Taladro eléctrico y taladradora de sobremesa. (Use debajo de las revoluciones máximas de operación)
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Cepillo de rueda con eje (para uso motorizado / diámetro del eje 6 mm / tipo de eje redondo) (latón)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Se puede usar con taladros eléctricos disponibles en el mercado.
· Se cambia fácilmente por tener eje.
[Aplicaciones]
· Pulido de latón, cobre y productos de aleación.
· Taladro eléctrico y taladradora de sobremesa. (Use debajo de las revoluciones máximas de operación)
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Se puede usar con taladros eléctricos disponibles en el mercado.
· Se cambia fácilmente por tener eje.
[Aplicaciones]
· Para pulir, eliminar óxido y desbarbar superficies metálicas, y para despegar recubrimientos.
· Taladro eléctrico y taladradora de sobremesa. (Use debajo de las revoluciones máximas de operación)
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Se puede usar con taladros eléctricos disponibles en el mercado.
· Se cambia fácilmente por tener eje.
[Aplicaciones]
· Para pulir, eliminar óxido y desbarbar superficies metálicas, y para despegar recubrimientos.
· Taladro eléctrico y taladradora de sobremesa. (Use debajo de las revoluciones máximas de operación)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cepillo de rueda con eje (tipo de eje hexagonal, alambre de acero inoxidable)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· El cepillo tiene forma circular, con los pelos plantados hacia afuera en forma radial.
· Se puede quitar con un solo toque, ya que se utiliza con un destornillador de impacto eléctrico.
· Como alambre de acero inoxidable, reduce la generación de óxido en superficies metálicas, etc.
[Aplicaciones]
· Para desbarbar, pulir y limpiar superficies metálicas.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Cepillo de rueda con eje (tipo de eje hexagonal, alambre de acero)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· El cepillo tiene forma circular, con los pelos plantados hacia afuera en forma radial.
· Se puede quitar con un solo toque, ya que se utiliza con un destornillador de impacto eléctrico.
[Aplicaciones]
· Para desbarbar, pulir y limpiar superficies metálicas.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Pulido plano (diámetro del eje de 3 mm)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Se cambia fácilmente por tener eje.
[Aplicaciones]
· Rueda de gamuza: piel de venado con poder abrasivo adecuada para pulido espejo y acabado brillante.
· Franela: debido al pulido en capas de la franela suave, es ideal para eliminar el polvo y para el pulido final.
· Herramienta utilizada: micro amoladora eléctrica de velocidad variable.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Cepillo tipo copa (diámetro del eje 3 mm, diámetro exterior 13 mm)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Se cambia fácilmente por tener eje.
· Un cepillo tipo copa que es compacto y fácil de usar con rotación de alta velocidad.
[Aplicaciones]
· Tipo de copa, por lo tanto, ideal para el pulido de la esquina inferior / curva.
· Ideal para pulido plano y lateral.
· Herramienta utilizada: micro amoladora eléctrica de velocidad variable.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Tipo de pincel final (diámetro del eje 3 mm, diámetro del cilindro 8 mm)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Se cambia fácilmente por tener eje.
· Un cepillo de tipo final que es compacto y fácil de usar con rotación de alta velocidad.
[Aplicaciones]
· Es un tipo de extremo que es ideal para pulir fondos y ranuras de esquinas de piezas detalladas.
· Herramienta utilizada: micro amoladora eléctrica de velocidad variable.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Tipo de cepillo final (diámetro del eje 3 mm)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Se cambia fácilmente por tener eje.
· Un cepillo de tipo final que es compacto y fácil de usar con rotación de alta velocidad.
[Aplicaciones]
· Tiene forma de paraguas, ideal para moler el interior de un cilindro o el fondo.
· Herramienta utilizada: micro amoladora eléctrica de velocidad variable.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Cepillo en forma de paraguas (diámetro del eje 3 mm)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Se cambia fácilmente por tener eje.
· Un cepillo de tipo final que es compacto y fácil de usar con rotación de alta velocidad.
[Aplicaciones]
· Tiene forma de paraguas, ideal para moler el interior de un cilindro o el fondo.
· Herramienta utilizada: micro amoladora eléctrica de velocidad variable.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Cepillo en forma de paraguas (diámetro del eje 6 mm)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Es posible pulir tanto desde la superficie inferior como desde las direcciones de la superficie lateral.
· Montar en herramientas rotativas tales como maquinaria automatizada o máquinas de perforación para su uso.
· La punta del cepillo es redondeada.
[Aplicaciones]
· Ideal para eliminar óxido y suciedad de varios metales, limpiar antes y después de soldar y pulir el interior y el fondo de los cilindros.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cepillo en forma de flor (diámetro del eje 3 mm)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Un cepillo tipo flor que es compacto y fácil de usar con rotación de alta velocidad.
· Se cambia fácilmente por tener eje.
[Aplicaciones]
· El tipo de flor es óptimo para pulir los agujeros transversales en la sección inferior y el diámetro interior de los cilindros.
· Herramienta utilizada: micro amoladora eléctrica de velocidad variable.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Cepillo plano (diámetro del eje de 3 mm, diámetro exterior de 20 mm)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Se cambia fácilmente por tener eje.
· Un cepillo de tipo plano que es compacto y fácil de usar con rotación de alta velocidad.
[Aplicaciones]
· Rectificado de piezas pequeñas.
· Pulido de surcos finos.
· Para ajuste de esquina.
· Pulido de superficies irregulares.
· Pule el interior de las tuberías.
· Herramienta utilizada: micro amoladora eléctrica de velocidad variable.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Modelo del Producto |
Longitud del cepillo(mm) |
Diámetro mayor(mm) |
Diámetro del cable(mm) |
Diámetro del eje(mm) |
Marca | SUNPOWER | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | NARUTOYA | NARUTOYA | SUNPOWER | SUNPOWER | SUNPOWER | SUNPOWER | MINITOR | OSBORN | OSBORN | OSBORN | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | SUNPOWER | SUNPOWER | Trusco Nakayama | MINITOR | LESSMANN | LESSMANN | YANASE | BURRTEC | NAKANISHI | NAKANISHI | NARUTOYA | OSBORN | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Cepillo de copa con eje (para uso motorizado / diámetro del eje 6 mm / tipo de eje redondo) | Cepillo de rueda montado en eje de cerdas negras en miniatura | Cepillo de limpieza de tubos de chimenea con rosca de tornillo | Tipo de cepillo final (diámetro del eje 3 mm, diámetro del cilindro 5 mm) | Cepillo de copa miniatura montado en eje de acero inoxidable MC | Cepillo de nylon con grano abrasivo C (diámetro del eje 6.0 mm) | Cepillo de rueda montado en eje de alambre de latón (diámetro del eje 6 mm) | Cepillo de rueda montado en el eje (diámetro del eje 6 mm) con grano abrasivo de alambre de nylon | Burrhunter para superficies inferiores / laterales tipo cola de caballo | "Herramienta de envoltura de alambre" (diámetro del eje 3 mm) | Cepillo de rueda con eje (para uso motorizado / diámetro del eje 6 mm / tipo de eje redondo) (latón) | Cepillo de rueda con eje (tipo de eje hexagonal, alambre de acero inoxidable) | Cepillo de rueda con eje (tipo de eje hexagonal, alambre de acero) | Cepillo tipo copa (diámetro del eje 3 mm, diámetro exterior 13 mm) | Tipo de pincel final (diámetro del eje 3 mm, diámetro del cilindro 8 mm) | Cepillo plano (diámetro del eje de 3 mm, diámetro exterior de 20 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
Días para enviar | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 11 Días o más | 7 Días o más | 11 Días o más | 7 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 12 Días o más | 7 Días o más | 9 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 49 Días o más | 14 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más |
Modelo del Producto | Cepillo tipo copa | Cepillo tipo copa | Cepillo tipo copa | Cepillo de rueda | Cepillo de rueda | Cepillo de rueda | Tipo de pincel final | - | Cepillo espiral | Tipo de pincel final | Cepillo de rueda | Cepillo de rueda | Tipo de pincel final | Cepillo de rueda | Tipo de pincel final | Cepillo en forma de flor | Cepillo de rueda | Cepillo tipo copa | - | Tipo de pincel final | Cepillo de rueda | Cepillo de rueda | Tipo de pincel final | Mini cepillo | Cepillo de torsión | Cepillo de torsión | Cepillo de rueda | Cepillo de rueda | Cepillo de rueda | Cepillo de rueda | Cepillo de rueda | Cepillo de rueda | Cepillo de rueda | Cepillo de rueda | Cepillo de rueda | Cepillo de rueda | Cepillo de rueda | Cepillo tipo plano | Cepillo tipo copa | Tipo de pincel final | Tipo de pincel final | Cepillo en forma de paraguas | Cepillo en forma de paraguas | Cepillo en forma de flor | Cepillo tipo plano |
Longitud del cepillo(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 6 ~ 12 | 20 | - | 50 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diámetro mayor(mm) | 40 ~ 75 | 50 ~ 75 | 50 ~ 75 | 150 ~ 250 | 125 ~ 250 | 23 | - | - | 75 ~ 150 | 6 | 100 ~ 300 | 38 ~ 63 | 20 ~ 30 | 32 ~ 100 | 5 | 20 ~ 40 | 32 ~ 75 | 13 | 15 | 20 | 30 ~ 50 | 80 | 8 | 9 | 4 | 6 ~ 12 | 80 ~ 100 | 32 ~ 76 | 32 ~ 100 | 32 ~ 100 | 32 ~ 100 | 32 ~ 100 | 32 ~ 100 | 32 ~ 100 | 50 ~ 100 | 32 ~ 100 | 32 ~ 100 | 20 ~ 23 | 13 | 8 | 12 ~ 15 | 8 ~ 10 | 20 ~ 40 | 8 ~ 15 | 20 |
Diámetro del cable(mm) | 0.15 | 0.15 ~ 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.25 ~ 0.38 | Cabello negro | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | - | 0.15 ~ 0.5 | 0.3 | 0.1 ~ 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.25X5 ~ 0.3 | - | 0.2 | 1.1 | - | 0.5 | 0.77 | 0.1 | 0.2 ~ 0.3 | 0.15 ~ 0.35 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.25 | 1 | 0.3 | 0.3 | - | 0.1 ~ 0.3 | 0.1 ~ 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 ~ 0.3 |
Diámetro del eje(mm) | 6 | 6 | 6.35 | - | - | 2.3 ~ 3 | 2.3 ~ 3 | 3 | 5 | 2.34 | - | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2.3 ~ 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | - | 6 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.35 | 6.35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente