(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
MISUMI
Las aletas se pueden reemplazar con un solo toque.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
DREMEL
[Caracteristicas]
· Hecho de fieltro e ideal para pulir metal y plástico.
· El uso del compuesto de pulido # 421 proporciona un acabado más brillante.
· Use un mandril # 401
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Buff de fieltro, cachemira (tipo económico / juego de 20 piezas)【20 piezas por paquete】
MISUMI
Este producto está hecho de cachemira australiana 100% pura y es ideal para lograr acabados superficiales tipo espejo. (Valor C)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
YANASE
Ideal para el mecanizado con acabado en espejo después del mecanizado con una rueda de sisal
[Caracteristicas]
· Toques finales detallados del acabado en espejo.
· Tipo de óxido de alúmina permeado.
· Para terminar de pulir antes de usar un disco de fieltro.
· Ideal para acabado de espejo.
· El acabado después del mecanizado de la rueda de sisal será aún más hermoso.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Rueda para pulir óxido de aluminio
DREMEL
La rueda para el pulido con óxido de aluminio es ideal para aplicaciones de limpieza, desbarbado, eliminación de óxido y rectificado con casi todos los metales, incluido el acero inoxidable.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pulido de fieltro【5-10 piezas por paquete】
MISUMI
Útil para trabajo de acabado final . Optimizada para su uso con pasta de diamante.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Fieltro suave, suave (tipo económico / juego de 20 piezas)【20 piezas por paquete】
MISUMI
Un producto suave hecho de 100% lana. Use este producto para trabajos de pulido que no sean acabados rugosos. (Valor C)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tambor de corriente alterna【1-10 piezas por paquete】
ICHIGUCHI
· Usar: Molienda
· Modelo: Banda
· Herramienta utilizada: Amoladora manual, taladro eléctrico, perforadora.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Micro Flap【10 piezas por paquete】
ICHIGUCHI
· Usar: Molienda
· Modelo: Rueda de láminas montada en eje
· Diámetro del eje (mm): 3
· Longitud del eje (mm): 30
· Solicitud: Pulir el interior y el exterior de las tuberías.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
"Rueda de solapa de papel mini" (diámetro del eje: 3 mm)【5 piezas por paquete】
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Para metales ordinarios. Como el espacio entre los paños de pulido es algo abierto, causa menos obstrucción y puede usarse hasta el final. Tiene un alto efecto de disipación de calor para evitar la distorsión de la pieza de trabajo. Se puede utilizar para cualquier tipo de pulido, incluidas superficies internas, superficies curvas y superficies planas. La velocidad de rotación se puede ajustar para pulir (es posible el procesamiento de cabello) desde materiales blandos hasta duros.
[Aplicaciones]
· Para pulir pequeñas formas irregulares, como interiores semicilíndricos y piezas de esquina.
· Herramienta utilizada: micro amoladora. (Neumática / Eléctrica)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
"Rueda de aleta giratoria" (Eje reemplazable / Diámetro del eje: 6 mm)【5 piezas por paquete】
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· El eje es de tipo atornillado, por lo que el montaje y la extracción se pueden realizar con un solo toque.
· El eje se puede reemplazar mientras el mandril está montado.
· Al usar un eje giratorio (se vende por separado), la longitud del eje se puede cambiar por la longitud estándar (40 mm) y la profundidad del agujero (100 mm).
[Aplicaciones]
· Para eliminar óxido, desbarbar y soldar.
· Pulido interior de cilindros, esquinas, etc.
· Herramientas utilizadas: amoladora recta (neumática / eléctrica) / taladro eléctrico / máquina de perforación.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
"Rueda de aleta cónica" (diámetro del eje: 6 mm)【5 piezas por paquete】
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Para metales ordinarios. Como el paño de pulido se implanta de una manera que cubre la base, es posible pulir simultáneamente el fondo y el costado. Ha mejorado la versatilidad y la eficiencia en el rectificado manteniendo las características de la rueda de aleta con eje.
· Sin obstrucciones, lo que permite un acabado uniforme en todo momento.
· La acción autógena permite el rectificado continuo con nuevas superficies abrasivas.
· El material pulido no se quema ni se distorsiona debido al efecto de enfriamiento por aire.
[Aplicaciones]
· Para pulir superficies inferiores, esquinas, superficies planas y superficies curvas.
· Herramienta utilizada: amoladora recta. (aire + eléctrico)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
"Rueda de fieltro con eje" (diámetro del eje: 6 mm)【5 piezas por paquete】
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Se puede utilizar con acero inoxidable y metales en general.
· Ruedas de fieltro para el acabado final con el uso de abrasivos de aceite y grasa según las aplicaciones.
[Aplicaciones]
· Acristalamiento y limpieza en acabado espejo.
· Herramienta utilizada: amoladora recta. (aire + eléctrico)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Diámetro del eje de fieltro pulido 2,34 mm
MINITOR
[Caracteristicas]
· Un pulidor liso de alta calidad hecho de lana comprimida a alta densidad.
· Excelente fuerza de retención abrasiva que permite un pulido efectivo.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: cerámica, vidrio, acero para herramientas, acero aleado, carburo cementado, cermet, acero en general, acero inoxidable, aluminio, cobre
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Herramienta de pulido, micro aleta
MISUMI
Se ajusta perfectamente a la forma del material de trabajo. Autorregeneración para garantizar que siempre esté puliendo con una nueva superficie abrasiva. La baja transferencia térmica evita la distorsión y el astillado de la pieza de trabajo debido al calor.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Buff de fieltro, semiduro (tipo económico / juego de 20 piezas)【20 piezas por paquete】
MISUMI
Se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones, desde acabados rugosos hasta regulares. (Valor C)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
Conecte este producto a una amoladora vibratoria para trabajos de pulido áspero a regular. (Valor C)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Skoo Light Wheel S【5 piezas por paquete】
ICHIGUCHI
· Usar: Molienda
· Modelo: Rueda de láminas montada en eje
· Ancho (mm): 25
· Diámetro del eje (mm): 6
· Longitud del eje (mm): 40
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Shell para el eje de la rueda de fieltro【10 piezas por paquete】
ICHIGUCHI
· Usar: Pulido
· Material: Sintió
· Solicitud: Para acabado espejo
· Herramienta utilizada: Molinillo de mano, micromolinillo
· Cantidad de embalaje (unidades/hojas): 10
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Rueda de aleta【5 piezas por paquete】
ICHIGUCHI
· Usar: Molienda
· Modelo: Rueda de láminas montada en eje
· Solicitud: Pulir el interior y el exterior de las tuberías.
· Herramienta utilizada: Amoladora manual, micro amoladora, perforadora.
· Cantidad de embalaje (unidades/hojas): 5
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Lámina de polietileno T【10 piezas por paquete】
ICHIGUCHI
· Usar: Molienda
· Modelo: Rueda de láminas montada en eje
· Diámetro del eje (mm): 3
· Longitud del eje (mm): 35
· Velocidad de rotación máxima (mínima - 1 (rpm)): 12000
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Rueda con eje de fieltro amarillo【1-10 piezas por paquete】
YANASE
[Caracteristicas]
· Ideal para el acabado de metales blandos, no metálicos y resina.
· Tipo impregnado WA (alúmina).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
YANASE
Un producto que puede pulir las superficies inferiores y laterales al mismo tiempo.
[Caracteristicas]
· La punta (parte inferior) también se puede utilizar para mayor comodidad.
· La tela de pulido se extiende más allá del eje, por lo que la parte inferior y los lados se pueden usar para el pulido simultáneo de 2 superficies.
· Es poco probable que se obstruya, lo que permite lograr un acabado uniforme en todo momento.
· Es elástico, fácil de colocar en la pieza de trabajo.
· Debido a la disipación de calor, no altera el material pulido.
· Excelentes propiedades autógenas.
· Ideal para pulir superficies planas, superficies inferiores y esquinas.
Días para el envío: | 34 Días o más |
---|
YANASE
Ideal para el acabado de superficies de espejo redondeadas.
[Caracteristicas]
· La forma del hongo se ajusta firmemente a cualquier superficie redondeada para pulir.
· Para el acabado de superficies de espejo redondeadas. Usar aplicando un abrasivo.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
YANASE
Óptimo para acristalamiento y limpieza de acero inoxidable y metales en general.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
YANASE
Úselo para la limpieza final de un acabado de superficie reflejada.
[Caracteristicas]
· Para la limpieza final del trabajo de superficie reflejada.
· Tipo de óxido de alúmina permeado.
· Uso para el acabado final.
· Proporciona un hermoso acabado adicional.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Ruedas de láminas - pulidora con vástago, UF【10 piezas por paquete】
YANASE
Productos estándar de alta calidad que vienen en una gran variedad de tamaños y tamaños de grano.
[Caracteristicas]
· Una amplia gama de tamaños y tamaños de partículas con alta calidad.
· Debido a la ligera separación entre los paños de pulido, es poco probable que se obstruya y puede usarse para un pulido uniforme en todo momento.
· Es elástico, por lo que se adapta perfectamente a la pieza de trabajo para un pulido cercano.
· No es exotérmico y no altera el material pulido.
· Se adapta bien a la pieza de trabajo.
· Cuenta con una acción autógena significativa.
Días para el envío: | 37 Días o más |
---|
AC Band【50 piezas por paquete】
ICHIGUCHI
· Usar: Molienda
· Modelo: Banda
· Solicitud: Desbarbar, biselar
· Herramienta utilizada: Amoladora manual, taladro eléctrico, perforadora.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Taza de papel de aluminio【5 piezas por paquete】
ICHIGUCHI
· Usar: Molienda
· Modelo: Rueda de láminas montada en eje
· Diámetro del eje (mm): 6
· Longitud del eje (mm): 40
· Solicitud: Pulir las superficies inferiores y laterales de los cilindros.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Cono de papel L/Z【50 piezas por paquete】
ICHIGUCHI
· Usar: Molienda
· Modelo: Papel
· Solicitud: Desbarbar, biselar
· Herramienta utilizada: Molinillo de mano, taladro eléctrico
· Cantidad de embalaje (unidades/hojas): 50
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
SKO Light Foil M【5 piezas por paquete】
ICHIGUCHI
· Usar: Molienda
· Modelo: Rueda de láminas montada en eje
· Ancho (mm): 25
· Diámetro del eje (mm): 6
· Longitud del eje (mm): 40
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
SKO Light Foil T【5-10 piezas por paquete】
ICHIGUCHI
· Usar: Molienda
· Modelo: Rueda de láminas montada en eje
· Velocidad de rotación máxima (mínima - 1 (rpm)): 3000
· Solicitud: Eliminación de quemaduras después de soldar, pulido de superficies.
· Herramienta utilizada: Amoladora manual, taladro eléctrico, perforadora.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Rueda de hendidura【5 piezas por paquete】
ICHIGUCHI
· Usar: Molienda
· Modelo: Rueda de láminas montada en eje
· Ancho (mm): 25
· Diámetro del eje (mm): 6
· Longitud del eje (mm): 40
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Rueda de fieltro con eje, recta【10 piezas por paquete】
ICHIGUCHI
· Usar: Pulido
· Material: Sintió
· Solicitud: Para acabado espejo
· Herramienta utilizada: Amoladora manual, taladro eléctrico, perforadora.
· Cantidad de embalaje (unidades/hojas): 10
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Nanoflap【1-5 piezas por paquete】
YANASE
No hay obstrucción debido a la estructura de malla ultrafina, lo que permite un procesamiento uniforme.
[Caracteristicas]
· Trabajo de precisión de alto grado.
· Nano-flap es una solapa hecha con papel de lija flexible que utiliza una tela base de malla ultra fina.
· Hay poca obstrucción debido a la estructura de malla ultradelgada, lo que permite un procesamiento uniforme y una larga vida útil.
Días para el envío: | 37 Días o más |
---|
YANASE
Ideal para eliminar arañazos y óxido. También se puede usar para terminar el cabello.
[Caracteristicas]
· Seleccionable entre abundante granularidad y tamaños.
· Elimina las rebabas sin raspar, sin rebabas secundarias.
· Como es suave, elástico y tiene buena adaptabilidad, evita la fatiga.
Días para el envío: | 38 Días o más |
---|
YANASE
Hay varios materiales disponibles, como algodón, gamuza, franela, muselina, lana, esmeril, cáñamo, etc.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Papel de cono L/A【1-50 piezas por paquete】
ICHIGUCHI
· Usar: Molienda
· Modelo: Papel
· Solicitud: Desbarbar, biselar
· Herramienta utilizada: Molinillo de mano, taladro eléctrico
· Cantidad de embalaje (unidades/hojas): 50
Días para el envío: | 45 Días o más |
---|
Lámina de polietileno【5 piezas por paquete】
ICHIGUCHI
· Usar: Molienda
· Modelo: Rueda de láminas montada en eje
· Ancho (mm): 25
· Diámetro del eje (mm): 6
· Longitud del eje (mm): 40
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
YANASE
Evita el raspado excesivo y produce una superficie acabada uniforme sin obstrucciones.
[Caracteristicas]
· Producto estándar de Unilon.
· Debido a que las fibras Unilon están especialmente recubiertas con abrasivo, las fibras entrelazadas desempeñan el papel de amortiguación y evitan la molienda excesiva.
· Sus propiedades autógenas evitan la obstrucción.
· Pulidos sin rayar.
· Termina la superficie sin raspar el material.
· Flexible y se adapta perfectamente a las superficies curvas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
YANASE
Ideal para pulir previamente el pulido con una rueda de algodón.
[Caracteristicas]
· Para semiacabado de acabado de espejo.
· Tipo de óxido de alúmina permeado.
· Acabado y pulido de acero inoxidable, aluminio y otros materiales.
· Para la eliminación de quemaduras.
· Para pulir antes de un acabado de espejo.
· Ideal para pulir antes del pulido con ruedas de algodón.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
YANASE
Fieltro pulido procesado en forma de solapa para menos obstrucción y quemaduras.
[Caracteristicas]
· Para pulir y limpiar con contacto suave.
· Lámina de fieltro cortada en trozos más pequeños y procesada en forma de solapa para una menor obstrucción y quema.
· Usar con aplicación de abrasivo.
Días para el envío: | 39 Días o más |
---|
Rueda de fieltro con eje impregnado
YANASE
El producto está impregnado con óxido de alúmina, por lo que puede usarse tal cual.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Tipo montado Nueva vuelta suave【14 piezas por paquete】
UHT
· Usar: Molienda
· Diámetro del eje (mm): 3
· Número contenido en un paquete: 14/Caso
· Velocidad de rotación máxima (rpm): 65000
· Diámetro de la punta (mm): 14 mm
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Utilizar |
Modelo |
Material |
Diámetro mayor(mm) |
Ancho(mm) |
Diámetro del eje(mm) |
El tamaño de grano(#) |
Diámetro en reposo(mm) |
Diámetro del orificio del tornillo(mm) |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | MISUMI | DREMEL | MISUMI | YANASE | DREMEL | MISUMI | MISUMI | ICHIGUCHI | ICHIGUCHI | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | DREMEL | MINITOR | MISUMI | MISUMI | MISUMI | ICHIGUCHI | ICHIGUCHI | ICHIGUCHI | ICHIGUCHI | YANASE | YANASE | YANASE | YANASE | YANASE | YANASE | ICHIGUCHI | ICHIGUCHI | ICHIGUCHI | ICHIGUCHI | ICHIGUCHI | ICHIGUCHI | ICHIGUCHI | YANASE | YANASE | YANASE | ICHIGUCHI | ICHIGUCHI | YANASE | YANASE | YANASE | YANASE | UHT |
Series de productos | Buff de fieltro, cachemira (tipo económico / juego de 20 piezas)【20 piezas por paquete】 | Fieltro suave, suave (tipo económico / juego de 20 piezas)【20 piezas por paquete】 | "Rueda de solapa de papel mini" (diámetro del eje: 3 mm)【5 piezas por paquete】 | "Rueda de aleta giratoria" (Eje reemplazable / Diámetro del eje: 6 mm)【5 piezas por paquete】 | "Rueda de aleta cónica" (diámetro del eje: 6 mm)【5 piezas por paquete】 | "Rueda de fieltro con eje" (diámetro del eje: 6 mm)【5 piezas por paquete】 | Buff de fieltro, semiduro (tipo económico / juego de 20 piezas)【20 piezas por paquete】 | Shell para el eje de la rueda de fieltro【10 piezas por paquete】 | Ruedas de láminas - pulidora con vástago, UF【10 piezas por paquete】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Días para enviar | 11 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 34 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 37 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 37 Días o más | 38 Días o más | 9 Días o más | 45 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 39 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más |
Utilizar | Molienda | Pulido | Pulido | Pulido | Molienda | Pulido | Pulido | Molienda | Molienda | Molienda | Molienda | Molienda | Molienda | Pulido | Molienda | Molienda | Pulido | Pulido | Molienda | Pulido | Molienda | Molienda | Pulido | Molienda | Pulido | Pulido | Pulido | Molienda | Molienda | Molienda | Molienda | Molienda | Molienda | Molienda | Pulido | Molienda | Molienda | Pulido | Molienda | Molienda | Molienda | Pulido | Pulido | Pulido | Molienda |
Modelo | Rueda de aleta montada en el eje | - | - | - | - | - | - | Banda | Rueda de aleta montada en el eje | Rueda de aleta montada en el eje | Rueda de aleta montada en el eje | Rueda de aleta montada en el eje | Rueda de aleta montada en el eje | - | - | Rueda de aleta montada en el eje | - | - | Rueda de aleta montada en el eje | - | Rueda de aleta montada en el eje | Rueda de aleta montada en el eje | - | Rueda de aleta montada en el eje | - | - | - | Rueda de aleta montada en el eje | Banda | Rueda de aleta montada en el eje | Papel | Rueda de aleta montada en el eje | Rueda de aleta montada en el eje | Rueda de aleta montada en el eje | - | Rueda de aleta montada en el eje | Rueda de aleta montada en el eje | - | Papel | Rueda de aleta montada en el eje | Rueda de aleta montada en el eje | - | - | - | - |
Material | - | Sintió | Sintió | Algodón | - | Sintió | Sintió | - | - | - | - | - | Sintió | - | Pulir | - | Sintió | Sintió | - | Sintió | - | - | Sintió | - | Pulir | Sintió | Franela | - | - | - | - | - | - | - | Sintió | - | - | Pulir | - | - | - | Sisal | Sintió | Sintió | - |
Diámetro mayor(mm) | 10 ~ 50 | 9.5 ~ 25.4 | 3 ~ 6 | 30 ~ 80 | 25.4 | 4 ~ 50 | 8 ~ 20 | 3 ~ 75 | 10 ~ 25 | 10 ~ 20 | 30 ~ 60 | 40 ~ 60 | 50 | - | 4 ~ 21 | 15 | 4 ~ 20 | - | 30 ~ 100 | 6 ~ 20 | 25 ~ 100 | 10 ~ 30 | 6 ~ 15 | 10 ~ 25 | 50 | 4 ~ 50 | 30 ~ 80 | 10 ~ 30 | - | 30 ~ 60 | - | 30 ~ 100 | 10 ~ 80 | 40 ~ 50 | 6 ~ 20 | 10 ~ 15 | 10 ~ 25 | 20 ~ 25 | - | 30 ~ 100 | 50 ~ 100 | 30 ~ 80 | 60 | 6 | - |
Ancho(mm) | 5 ~ 25 | - | 7 ~ 10 | 25 | - | 8 ~ 25 | 10 ~ 20 | 10 ~ 30 | 5 ~ 20 | 10 ~ 20 | 25 | 30 ~ 40 | 12 | - | 4 ~ 13 | 10 | 8 ~ 20 | 45 | 25 | 12 ~ 25 | 5 ~ 30 | - | 15 ~ 25 | 20 ~ 25 | 20 | 5 ~ 25 | 25 | 5 ~ 25 | 10 ~ 30 | 25 ~ 40 | 40 ~ 60 | 25 | - | 25 | 12 ~ 25 | 10 | 13 ~ 25 | 3 ~ 15 | 40 ~ 60 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | - |
Diámetro del eje(mm) | - | 3.2 | 3 | 6 | 3.2 | 3 ~ 6 | 3 | 3 ~ 6 | 3 | 3 | - | 6 | 6 | 3.2 | 2.34 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 | 3 | 3 ~ 6 | 6 | 3 ~ 6 | 6 | 3 | - | 6 | - | 6 | 3 ~ 6 | 6 | 3 ~ 6 | 3 | 3 ~ 6 | 3 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
El tamaño de grano(#) | 60 ~ 120 | - | - | - | - | - | - | - | 60 ~ 600 | 60 ~ 600 | 40 ~ 400 | 40 ~ 400 | - | 80 ~ 120 | - | 400 | - | - | 60 ~ 400 | - | 40 ~ 600 | 60 ~ 1000 | - | 60 ~ 100 | - | - | - | 40 ~ 600 | 40 ~ 600 | 60 ~ 600 | 60 ~ 120 | 60 ~ 400 | 60 ~ 400 | 80 ~ 600 | - | 1000 ~ 1500 | 600 ~ 1500 | - | 100 ~ 240 | 60 ~ 1000 | 120 ~ 600 | - | - | - | 120 ~ 1500 |
Diámetro en reposo(mm) | 10 ~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diámetro del orificio del tornillo(mm) | M3 ~ M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente