(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
MINITOR
[Caracteristicas]
· Tiene excelente rigidez y tenacidad adecuada, es poco probable que desafile los bordes de la cuchilla.
· Corte recto
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: caucho, acero en general, acero inoxidable, aluminio, cobre
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Fresas de carburo: cortador de aleación, varias formas
NAKANISHI
[Caracteristicas]
· Logra un trabajo suave sin enganches debido al diseño único de la hoja
· Además de la sensación de corte suave, la cuchilla se mantiene bien y tiene una excelente durabilidad.
[Aplicaciones]
· Ideal para materiales difíciles de mecanizar, como acero inoxidable, aleación de níquel, aleación de titanio, Inconel, etc.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Cortador de carburo tipo cilíndrico
YANASE
[Caracteristicas]
· Seleccionable entre múltiples formas según la aplicación. Cortador de carburo tipo cilindro.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Cortador de carburo recubierto de titanio
NAKANISHI
· Modelo del Producto: Juego de fresas de carburo
· Forma de flauta: corte en espiral
· Diámetro del eje (mm): 3
· Característica: La generación de calor es menor debido al bajo coeficiente de fricción, eficaz para suprimir la deposición de material de trabajo en el filo. Alta dureza y excelente resistencia al desgaste.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
NEW REGISTON
· Forma: tipo de pelota
· Información sobre el diámetro del vástago (mm): 8
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
DREMEL
Se puede utilizar como una sierra eléctrica compacta para cortar madera y plástico.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Juego de barras de carburo, diámetro del vástago ø3 mm
Super Tool
[Caracteristicas]
· El mecanizado suave es posible y contribuye a mejorar el rendimiento ya que la barra no muerde involuntariamente las piezas de trabajo durante el uso de rotación de alta velocidad con nuestra forma única de cuchilla.
· Estuche de plástico incluido
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Juego de barras de carburo, diámetro del vástago ø6 mm
Super Tool
[Caracteristicas]
· El mecanizado suave es posible y contribuye a mejorar el rendimiento ya que la barra no muerde involuntariamente las piezas de trabajo durante el uso de rotación de alta velocidad con nuestra forma única de cuchilla.
· Estuche de plástico incluido
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Barra de carburo NRS, cola de caballo
NEW REGISTON
· Forma: Molde de madera con punta redonda
· Información sobre el diámetro del vástago (mm): 8
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tipo esférico del cortador de carburo
YANASE
[Caracteristicas]
· Seleccionable entre múltiples formas según la aplicación. Cortador de carburo tipo esfera.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
SUMFLEX
· Modelo del Producto: Diámetro del mango 3 mm
· Material del mango: Todo carburo
· Especificación: Ojo con corte de diamante
· Velocidad de rotación máxima (rpm): 30000
· Herramienta utilizada: Taladro eléctrico
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Barra de carburo, diámetro del vástago ø3 mm
Super Tool
[Caracteristicas]
· El mecanizado suave es posible y contribuye a mejorar el rendimiento ya que la barra no muerde involuntariamente las piezas de trabajo durante el uso de rotación de alta velocidad con nuestra forma única de cuchilla.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Fresas de carburo - doble corte/estriado, BC
MINITOR
[Caracteristicas]
· Excelente capacidad de corte, resistencia a la abrasión y durabilidad.
· Disponible en abundantes tamaños y formas de corte según la aplicación, desde corte pesado hasta corte de precisión.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: acero para herramientas, acero aleado, acero en general, acero inoxidable, aluminio, cobre
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cortador de acero【5-10 piezas por paquete】
MINITOR
[Caracteristicas]
· Utiliza material de alta resistencia para reducir la posibilidad de mellas en las cuchillas.
· Ideal para cortar metales preciosos, cobre, resina, etc.
· Tipo: corte en espiral
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: resina, caucho, aluminio, cobre
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Barra de carburo NRS, con cuchilla de extremo de cilindro
NEW REGISTON
· Forma: Tipo de hoja de extremo cilíndrico
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Barra de carburo NRS, cilindro
NEW REGISTON
· Forma: Tipo de cilindro
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la barra de carburo NRS y el cilindro, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NEW REGISTON
· Forma: Cono de punta redonda
· Información sobre el diámetro del vástago (mm): 8
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NEW REGISTON
· Forma: molde de madera
· Información sobre el diámetro del vástago (mm): 8
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tipo de punta puntiaguda de corte de carburo
YANASE
[Caracteristicas]
· Seleccionable entre múltiples formas según la aplicación. Cortador de carburo de punta puntiaguda.
Días para el envío: | 16 Días o más |
---|
Cortador de carburo, tipo punta de corte cónico
YANASE
[Caracteristicas]
· Seleccionable entre múltiples formas según la aplicación. Cortador de carburo afilado de punta cónica.
Días para el envío: | 17 Días o más |
---|
Cortador de carburo, tipo punta cónica redonda
YANASE
[Caracteristicas]
· Seleccionable entre múltiples formas según la aplicación. Cortador de carburo redondo de punta cónica.
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Cortador de carburo tipo elíptico
YANASE
[Caracteristicas]
· Seleccionable entre múltiples formas según la aplicación. Cortador de carburo de tipo ovalado.
Días para el envío: | 16 Días o más |
---|
Tipo de cono inverso de cortador de carburo
YANASE
[Caracteristicas]
· Seleccionable entre múltiples formas según la aplicación. Cortador de carburo de tipo cono cónico inverso.
Días para el envío: | 14 Días o más |
---|
Cortador de carburo de borde incorporado
DREMEL
El cortador de carburo de dientes estructurados es una cuchilla de corte afilada y de alta velocidad para cortar materiales grandes como fibra de vidrio, madera, plástico, resina epoxi, caucho, madera contrachapada, aglomerado, baldosas de cerámica, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Fresas de carburo - tungsteno, tipo cilindro, 9901
DREMEL
El cortador de carburo se utiliza para biselar, pulir y eliminar materiales con hierro duro o acero inoxidable, hierro fundido, metales no ferrosos, cerámica, plástico, madera endurecida y otros materiales duros.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
DREMEL
Hoja de repuesto dedicada para mini sierras # 670.
[Caracteristicas]
· Hoja de repuesto dedicada para mini sierras # 670.
· # Espesor aproximadamente 0.6 mm
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Barra de carburo, vástago ø3 mm (tipo de recubrimiento de titanio)
Super Tool
[Características]
· Con un tratamiento de recubrimiento de titanio, la dureza de la superficie es alta, la vida útil de la barra es larga y el desconchado ha mejorado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Barra de carburo, diámetro del vástago ø6 mm
Super Tool
[Caracteristicas]
· El mecanizado suave es posible y contribuye a mejorar el rendimiento ya que la barra no muerde involuntariamente las piezas de trabajo durante el uso de rotación de alta velocidad con nuestra forma única de cuchilla.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Barra de carburo, vástago ø6 mm, corte de aluminio
Super Tool
[Caracteristicas]
· Adecuado para metales no ferrosos y metales ligeros, principalmente aluminio.
· El mecanizado suave es posible y contribuye a mejorar el rendimiento ya que la barra no muerde involuntariamente las piezas de trabajo durante el uso de rotación de alta velocidad con nuestra forma única de cuchilla.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Barra de carburo, vástago ø6 mm, corte de diamante
Super Tool
[Caracteristicas]
· Polvo de corte muy fino, adecuado para materiales difíciles de cortar.
· El mecanizado suave es posible y contribuye a mejorar el rendimiento ya que la barra no muerde involuntariamente las piezas de trabajo durante el uso de rotación de alta velocidad con nuestra forma única de cuchilla.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Barra de carburo, vástago ø6 mm, tipo de recubrimiento de titanio
Super Tool
[Caracteristicas]
· Con un tratamiento de recubrimiento de titanio (estaño), la dureza de la superficie es alta, la vida útil de la barra es larga y el astillado ha mejorado.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Barra de carburo, vástago ø6 mm tipo duro (revestimiento de alúmina)
Super Tool
[Caracteristicas]
· La forma de la cuchilla es adecuada para cortes pesados.
· Durabilidad excelente
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Barra de carburo, vástago ø6 mm, vástago medio
Super Tool
[Caracteristicas]
· La longitud del vástago es de 80 mm.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Barra de carburo, vástago ø6 mm, vástago largo
Super Tool
[Caracteristicas]
· La longitud del mango es de 150 mm.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Diámetro del eje del cortador de carburo 2.34 mm
MINITOR
[Caracteristicas]
· Excelente capacidad de corte, resistencia a la abrasión y durabilidad.
· Disponible en abundantes tamaños y formas de corte según la aplicación, desde corte pesado hasta corte de precisión.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: acero para herramientas, acero aleado, acero en general, acero inoxidable, aluminio, cobre
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Barra de carburo NRS 60 °/90 °
NEW REGISTON
forma de flauta: corte transversal
Modelo del Producto: Diámetro del mango 6 mm
A: Tipo cono de 90°
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la barra de carburo NRS de 60°/90°, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NEW REGISTON
· Forma: Tipo de cono de punta cortada
· Información sobre el diámetro del vástago (mm): 8
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Barra de carburo NRS, cono inverso
NEW REGISTON
· Forma: Cónico inverso
· Información sobre el diámetro del vástago (mm): 8
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NEW REGISTON
· Forma: Elíptica cónica
· Información sobre el diámetro del vástago (mm): 8
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NEW REGISTON
· Forma: modelo elíptico
· Información sobre el diámetro del vástago (mm): 8
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NEW REGISTON
· Forma: Tipo de punta redonda cilíndrica
· Información sobre el diámetro del vástago (mm): 8
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Barra de carburo NRS, mango largo
NEW REGISTON
· Modelo del Producto: Diámetro del mango 6 mm
· Especificación: mango largo
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Barra de carburo NRS, cuchilla del extremo del cilindro Alu Cut
NEW REGISTON
· Modelo del Producto: Diámetro del mango 6 mm
· Forma de flauta: Para cortar aluminio
· Forma: Tipo de hoja de extremo cilíndrico
· Información sobre el diámetro del vástago (mm): 8
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Tipo de bala de corte de carburo
YANASE
[Caracteristicas]
· Seleccionable entre múltiples formas según la aplicación. Cortador de carburo tipo carcasa.
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Cortador de carburo (revestimiento de titanio) tipo cilíndrico
YANASE
[Caracteristicas]
· Seleccionable entre múltiples formas según la aplicación. Es un cortador de carburo cilíndrico con revestimiento de titanio.
Días para el envío: | 17 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Modelo del Producto |
Forma de flauta |
A |
Material de caña |
Diámetro de flauta(mm) |
Longitud de la hoja(mm) |
Marca | MINITOR | NAKANISHI | YANASE | NAKANISHI | NEW REGISTON | DREMEL | Super Tool | Super Tool | NEW REGISTON | YANASE | SUMFLEX | Super Tool | MINITOR | MINITOR | NEW REGISTON | NEW REGISTON | NEW REGISTON | NEW REGISTON | YANASE | YANASE | YANASE | YANASE | YANASE | DREMEL | DREMEL | DREMEL | Super Tool | Super Tool | Super Tool | Super Tool | Super Tool | Super Tool | Super Tool | Super Tool | MINITOR | NEW REGISTON | NEW REGISTON | NEW REGISTON | NEW REGISTON | NEW REGISTON | NEW REGISTON | NEW REGISTON | NEW REGISTON | YANASE | YANASE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Barra de carburo, vástago ø3 mm (tipo de recubrimiento de titanio) | Barra de carburo, vástago ø6 mm, tipo de recubrimiento de titanio | Barra de carburo, vástago ø6 mm tipo duro (revestimiento de alúmina) | Barra de carburo NRS, cuchilla del extremo del cilindro Alu Cut | Cortador de carburo (revestimiento de titanio) tipo cilíndrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Días para enviar | 8 Días o más | 7 Días o más | 9 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 16 Días o más | 17 Días o más | 15 Días o más | 16 Días o más | 14 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 13 Días o más | 15 Días o más | 17 Días o más |
Modelo del Producto | - | Juego de fresas de carburo | Diámetro de vástago 3 mm / Diámetro de caña 6 mm | Juego de fresas de carburo | Diámetro de vástago 3 mm / Diámetro de caña 6 mm | - | Juego de fresas de carburo | Juego de fresas de carburo | Diámetro de vástago 3 mm / Diámetro de caña 6 mm | Diámetro de vástago 3 mm / Diámetro de caña 6 mm | Diámetro de vástago 3 mm | Diámetro de vástago 3 mm | - | - | Diámetro de vástago 3 mm / Diámetro de caña 6 mm | Diámetro de vástago 3 mm / Diámetro de caña 6 mm | Diámetro de vástago 3 mm / Diámetro de caña 6 mm | Diámetro de vástago 3 mm / Diámetro de caña 6 mm | Diámetro de vástago 3 mm | Diámetro de vástago 3 mm | Diámetro de vástago 3 mm / Diámetro de caña 6 mm | Diámetro de caña 6 mm | Diámetro de vástago 3 mm / Diámetro de caña 6 mm | Diámetro de vástago 3 mm | Diámetro de vástago 3 mm | - | Diámetro de vástago 3 mm | Diámetro de caña 6 mm | Diámetro de caña 6 mm | Diámetro de caña 6 mm | Diámetro de caña 6 mm | Diámetro de caña 6 mm | Diámetro de caña 6 mm | Diámetro de caña 6 mm | - | Diámetro de vástago 3 mm / Diámetro de caña 6 mm | Diámetro de vástago 3 mm / Diámetro de caña 6 mm | Diámetro de vástago 3 mm / Diámetro de caña 6 mm | Diámetro de vástago 3 mm / Diámetro de caña 6 mm | Diámetro de vástago 3 mm / Diámetro de caña 6 mm | Diámetro de vástago 3 mm / Diámetro de caña 6 mm | Diámetro de caña 6 mm | Diámetro de caña 6 mm | Diámetro de vástago 3 mm / Diámetro de caña 6 mm | Diámetro de vástago 3 mm |
Forma de flauta | - | Corte cruzado | Corte cruzado / Corte espiral | Corte espiral | Corte cruzado / Corte espiral / Para cortar aluminio | - | - | - | Corte cruzado / Corte espiral / Para cortar aluminio | Corte cruzado / Corte espiral | - | - | Corte cruzado / Corte espiral | - | Corte final cruzado / Corte espiral | Corte cruzado / Corte espiral / Para cortar aluminio | Corte cruzado / Corte espiral / Para cortar aluminio | Corte cruzado / Corte espiral | Corte espiral | Corte cruzado / Corte espiral | Corte cruzado / Corte espiral | Corte espiral | Corte cruzado / Corte espiral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Corte cruzado / Corte espiral | Corte cruzado / Corte espiral | Corte cruzado / Corte espiral | Corte cruzado / Corte espiral | Corte cruzado / Corte espiral | Corte cruzado / Corte espiral | Corte cruzado / Corte espiral / Para cortar aluminio | Corte cruzado / Corte espiral | Para cortar aluminio | Corte cruzado / Corte espiral | Corte cruzado |
A | - | Tipo de cilindro / Tipo de punta redonda de cilindro / Cono de punta redonda / Tipo de pelota / Modelo elíptico / Cónica inversa | Tipo de hoja de extremo cilíndrico | Tipo de cilindro / Tipo de punta redonda de cilindro / Cono de punta redonda / Tipo de pelota / Modelo elíptico / Cónica inversa | Tipo de pelota | - | Tipo de cilindro / Tipo de punta redonda de cilindro / Molde de madera de punta redonda / Molde de madera / Tipo de cono de punta cortada / Cono de punta redonda / Tipo de pelota | Tipo de cilindro / Tipo de punta redonda de cilindro / Molde de madera de punta redonda / Molde de madera / Tipo de cono de punta cortada / Cono de punta redonda / Tipo de pelota | Molde de madera de punta redonda | Tipo de pelota | Tipo de cilindro / Tipo de punta redonda de cilindro / Tipo de cono de punta cortada / Cónica elíptica | Tipo de cilindro / Tipo de punta redonda de cilindro / Molde de madera de punta redonda / Molde de madera / Tipo de cono de punta cortada / Cono de punta redonda / De forma ovalada / Tipo de pelota / Tipo de cono de 90 ° / Tipo de cono de 60 ° / Modelo elíptico / Cónica inversa / Tipo de hoja de extremo cilíndrico | Tipo de cilindro / Tipo de punta redonda de cilindro / Molde de madera / Tipo de cono de punta cortada / Cono de punta redonda / Tipo de pelota | Tipo de pelota | Tipo de hoja de extremo cilíndrico | Tipo de cilindro | Cono de punta redonda | Molde de madera | Molde de madera | Tipo de cono de punta cortada | Cono de punta redonda | Modelo elíptico | Cónica inversa | - | - | - | Tipo de cilindro / Tipo de punta redonda de cilindro / Molde de madera de punta redonda / Molde de madera / Tipo de cono de punta cortada / Cono de punta redonda / De forma ovalada / Tipo de pelota | Tipo de cilindro / Tipo de punta redonda de cilindro / Molde de madera de punta redonda / Molde de madera / Tipo de cono de punta cortada / Cono de punta redonda / De forma ovalada / Tipo de pelota / Tipo de cono de 90 ° / Tipo de cono de 60 ° / Modelo elíptico / Cónica inversa / Tipo de hoja de extremo cilíndrico | Tipo de cilindro / Tipo de punta redonda de cilindro / Molde de madera de punta redonda / Cono de punta redonda / De forma ovalada / Tipo de pelota | Tipo de cilindro / Tipo de punta redonda de cilindro / Molde de madera de punta redonda | Tipo de cilindro / Tipo de punta redonda de cilindro / Molde de madera de punta redonda / Molde de madera / Tipo de cono de punta cortada / Cono de punta redonda / De forma ovalada / Tipo de pelota | Tipo de cilindro / Tipo de punta redonda de cilindro / Molde de madera de punta redonda / Molde de madera / Tipo de cono de punta cortada / Cono de punta redonda / De forma ovalada / Tipo de pelota / Modelo elíptico / Tipo de hoja de extremo cilíndrico | Tipo de cilindro / Tipo de punta redonda de cilindro / Molde de madera de punta redonda / Molde de madera / Cono de punta redonda / De forma ovalada / Tipo de pelota / Modelo elíptico | Tipo de cilindro / Tipo de punta redonda de cilindro / Molde de madera de punta redonda / Molde de madera / Cono de punta redonda / De forma ovalada / Tipo de pelota / Modelo elíptico | Tipo de cilindro / Tipo de punta redonda de cilindro / Molde de madera / Tipo de cono de punta cortada / Cono de punta redonda / Tipo de pelota / Cónica inversa | Tipo de cono de 90 ° / Tipo de cono de 60 ° | Tipo de cono de punta cortada | Cónica inversa | Cónica elíptica | Modelo elíptico | Tipo de punta redonda de cilindro | Tipo de cilindro / Tipo de punta redonda de cilindro / Molde de madera de punta redonda / Molde de madera / Cono de punta redonda / Tipo de pelota | Tipo de hoja de extremo cilíndrico | Tipo de punta redonda de cilindro | Tipo de hoja de extremo cilíndrico |
Material de caña | - | Todo el carburo / Soldadura | Todo el carburo | Todo el carburo / Soldadura | - | - | - | - | - | Todo el carburo | Todo el carburo | Todo el carburo | - | - | - | - | - | - | Todo el carburo | Todo el carburo | Todo el carburo | Todo el carburo | Todo el carburo | - | - | - | Todo el carburo | Todo el carburo | Todo el carburo | - | Todo el carburo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Todo el carburo | Todo el carburo |
Diámetro de flauta(mm) | 6 ~ 14 | 2.9 ~ 6.3 | 3 ~ 9.5 | 3 ~ 6.3 | 2.5 ~ 19 | - | - | - | 3 ~ 16 | 1.5 ~ 6.3 | 1.6 ~ 7 | 1.5 ~ 6.3 | 0.9 ~ 10.5 | 0.4 ~ 8 | 1.5 ~ 16 | 1.5 ~ 16 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | 5 | 6.3 | 5 ~ 9.5 | 12.7 | 3 ~ 12.7 | - | - | - | 1.5 ~ 3 | 3 ~ 127 | 6 ~ 19 | 9.5 | 4 ~ 9.5 | 9.5 ~ 12.7 | 6 ~ 12.7 | 6 ~ 12.7 | 0.4 ~ 6 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 16 | 10 ~ 12 | 10 ~ 16 | 4 ~ 6 | 3 ~ 6.3 |
Longitud de la hoja(mm) | 1 ~ 14 | 3 ~ 14 | 4.7 ~ 19 | 3 ~ 14 | 2.3 ~ 17.1 | - | - | - | 6 ~ 25 | - | 6 ~ 17 | 1.5 ~ 16 | 0.9 ~ 17 | 0.4 ~ 8 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 8 ~ 33 | 6 ~ 25 | 12.7 | 12 | 12.7 ~ 27 | 22 | 4 ~ 12 | - | - | - | 2.3 ~ 16 | 2.5 ~ 41 | 5 ~ 38 | 19 | 5 ~ 27 | 8 ~ 32 | 5 ~ 32 | 5 ~ 32 | 0.4 ~ 15 | 1.5 ~ 14.5 | 11 ~ 22 | 7 ~ 19 | 8 ~ 36 | 6 ~ 25 | 11 ~ 25 | 9 ~ 30 | 19 ~ 25 | 12.7 ~ 16 | 12 ~ 14 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente