(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
MISUMI
Un conjunto de barra de diamante galvanizada de 20 piezas económica. Una selección de nuestros productos populares. (Valor C)
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Barra de diamante galvanizada (vástago de acero ø 3)【1-30 piezas por paquete】
MISUMI
Introduce un conjunto con descuento de la popular barra de diamante galvanizada (valor C)
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Los diamantes naturales con buenas formas son cuidadosamente seleccionados y utilizados. La tecnología de electrodeposición patentada se emplea para la fijación inquebrantable de partículas de diamante para proporcionar una vida útil excepcionalmente larga.
· Aunque puede usarse en seco, el fluido de molienda puede usarse para mejorar la precisión, el acabado, la nitidez y la vida útil.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6)【1-10 piezas por paquete】
MISUMI
Presentamos la barra de diamante electrochapada extremadamente popular con un vástago ø6 (valor C)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Diamante electrodepositado y barra CBN para pulido interno de diámetro ultra pequeño
NAKANISHI
[Caracteristicas]
· Ideal para perforar agujeros de diámetro extremadamente pequeño y realizar rectificado de superficie interna y rectificado de plantillas.
· Los granos abrasivos cuidadosamente seleccionados se mantienen firmemente con la última tecnología de electrodeposición.
· Utiliza un eje dedicado de alta dureza, con alta rigidez que logra un mecanizado de alta precisión.
[Aplicaciones]
· Rectificado de piezas de máquinas, piezas electrónicas, piezas de precisión y moldes.
· Adecuado para materiales duros y quebradizos (aleación de carburo, cerámica, vidrio, piedra, silicio, etc.).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Barra de diamante electrodepositada de precisión
MINITOR
[Caracteristicas]
· Una barra de diamante electrodepositada que tiene un eje de carburo de alta rigidez con una precisión de desviación de 5 μm o menos.
· La alta precisión y profundidad de corte durante el mecanizado evitan problemas con el juego axial, mejorando drásticamente la precisión y eficiencia del mecanizado.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: cerámica, vidrio, acero para herramientas, acero aleado, carburo cementado, cermet
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
"Disco de corte de diamante" (tipo de electrodeposición)
NAKANISHI
[Caracteristicas]
· El tipo de electrodeposición tiene una mayor protuberancia de granos abrasivos de diamante y presenta una concentración significativa para proporcionar una fuerza de rectificado superior.
[Aplicaciones]
· Ideal para fresado y corte de sustratos, etc., hechos de materiales duros y quebradizos (aleación de carburo, cerámica, piedra, vidrio y silicio).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Diámetros de vástago de 3 mm.
· La dureza Knoop es de aproximadamente 7,000 (el material más duro en la tierra), por lo que puede usarse para la mayoría de las piezas de trabajo, como metales, mármol, vidrio, etc. Es más adecuado para piezas de trabajo con alta dureza, como materiales cerámicos. Sin embargo, dado que el diamante no resiste el calor, no es adecuado para el mecanizado que implica la producción de grandes cantidades de calor (HSS, etc.).
[Aplicaciones]
· Materiales de pieza de trabajo aplicables: aleación de carburo, vidrio, cerámica, caucho, plástico, piedra, hormigón, ferrita y otros metales no ferrosos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Juego de 5 barras de diamantes【5 piezas por paquete】
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Para aleaciones de carburo y no metales como vidrio, cerámica y similares.
· Se logra una reducción significativa en el tiempo de mecanizado.
· Los diamantes naturales con buenas formas son cuidadosamente seleccionados y utilizados. La tecnología de electrodeposición patentada se emplea para la fijación inquebrantable de partículas de diamante para exhibir una vida útil excepcionalmente larga.
[Aplicaciones]
· Materiales de pieza de trabajo aplicables: aleación de carburo, vidrio, cerámica, caucho, plástico, piedra, hormigón, ferrita y otros metales no ferrosos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Barra de diamante con electrodeposición (vástago de acero ø3)【1-10 piezas por paquete】
HONGIA
· Material abrasivo: (Diamante)
· Diámetro del eje (mm): 3
· Clasificación: Fresa galvanizada
· Longitud total (mm): 45
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Disco de corte de diamante Metal Bond All Layer Type
MINITOR
[Caracteristicas]
· Una herramienta de corte capaz de un corte rápido y excelente.
· La placa base de acero inoxidable proporciona seguridad y estabilidad y no habrá cambio de tamaño debido al desgaste.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: cerámica, vidrio, acero para herramientas, acero aleado, carburo cementado, cermet
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Rueda de diamante electrodepositada
MINITOR
[Caracteristicas]
· Herramienta de tipo separado para ser utilizada en combinación con un mandril (eje).
· Debido a que el mandril se puede usar repetidamente, el desperdicio posterior al uso se reduce, lo que resulta en costos más bajos que las herramientas con ejes.
· Diámetro del agujero (mm): 1.8
· Materiales aplicables: cerámica, vidrio, acero para herramientas, acero aleado, carburo cementado, cermet, acero en general, acero inoxidable, aluminio, cobre
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
Un rechinido suave asegura el alto desempeño en materiales duros
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Barra de diamante galvanizada con punta cónica (un solo artículo)
MISUMI
Ideal para retirar las capas duras de las puertas submarinas y otros orificios roscados largos y delgados después de la descarga. (Valor C)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Barra de diamante electrodepositada
YANASE
Hay disponible una amplia variedad de formas de grano abrasivo (diamante y CBN).
[Caracteristicas]
· Hay disponible una amplia variedad de formas de grano abrasivo (diamante y CBN).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Portapiezas de piedra de afilar montada internamente para el tipo de electrodeposición de molienda
DIACRYSTON
· Modelo: Objeto unico
· Forma: Cilíndrico
· Clasificación: Muela interna
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Barras de Diamante Electrodepositado y CBN - Para pulido de diámetros internos ultra pequeños.
NAKANISHI
[Caracteristicas]
· Ideal para perforar agujeros de diámetro extremadamente pequeño y realizar rectificado de superficie interna y rectificado de plantillas.
· Los granos abrasivos cuidadosamente seleccionados se mantienen firmemente con la última tecnología de electrodeposición.
· Utiliza un eje dedicado de alta dureza, con alta rigidez que logra un mecanizado de alta precisión.
· Adecuado para material de acero endurecido (SKH/SKD/SKS/SCM, aleación resistente al calor).
[Aplicaciones]
· Rectificado de piezas de máquinas, piezas electrónicas, piezas de precisión y moldes.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Diámetros de vástago de 3 mm.
· La dureza Knoop es de aproximadamente 4,700 (el segundo material más duro después de los diamantes), por lo que CBN se puede usar como diamante para la mayoría de las piezas de trabajo; sin embargo, genera grandes cantidades de calor, especialmente durante la molienda, por lo que es el más adecuado para metales que contienen carbono.
[Aplicaciones]
· Materiales de la pieza de trabajo aplicables: acero al carbono, aleación de acero para herramientas, acero para herramientas de alta velocidad, acero para cojinetes, acero endurecido, acero endurecido, acero inoxidable.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Conjunto de barra interna de 5 piezas (borazona)【5 piezas por paquete】
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Borazon (CBN) es un grano abrasivo que tiene una dureza superior al diamante. Adecuado para materiales a base de hierro (acero inoxidable, SC, SK, SCM, etc.) para los que el diamante no es adecuado.
· También es adecuado en casos donde no es posible un enfriamiento suficiente, ya que su temperatura resistente al calor es más alta que la del diamante.
[Aplicaciones]
· Materiales de la pieza de trabajo aplicables: acero al carbono, aleación de acero para herramientas, acero para herramientas de alta velocidad, acero para cojinetes, acero endurecido, acero endurecido, acero inoxidable.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Para procesamiento aproximado, desbarbado y eliminación de crestas.
· El vástago especial de acero inoxidable de alta dureza permite una operabilidad y flexibilidad firmes.
· Capaz de mecanizado de precisión gracias al vástago, que se dobla menos.
· El tiempo de mecanizado se acorta significativamente ya que el trabajo se puede hacer con cargas elevadas.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Para acabados de precisión.
· El vástago especial de acero inoxidable de alta dureza permite una operabilidad y flexibilidad firmes.
· Capaz de mecanizado de precisión gracias al vástago, que se dobla menos.
· El tiempo de mecanizado se acorta significativamente ya que el trabajo se puede hacer con cargas elevadas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Juego de 8 barras de diamantes【8 piezas por paquete】
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Para materiales que son difíciles de moler como las aleaciones de carburo, así como para los no metales como el vidrio, la cerámica y similares.
· Se logra una reducción significativa en el tiempo de mecanizado.
· Los diamantes naturales con buenas formas son cuidadosamente seleccionados y utilizados.
· La tecnología de electrodeposición patentada se emplea para la fijación inquebrantable de partículas de diamante para exhibir una vida útil excepcionalmente larga.
[Aplicaciones]
· Materiales de pieza de trabajo aplicables: aleación de carburo, vidrio, cerámica, caucho, plástico, piedra, hormigón, ferrita y otros metales no ferrosos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Ideal para el mecanizado de metales ferrosos.
· Como tiene un micro poder de trituración (acción autógena), se pueden producir superficies procesadas estables.
· La resistencia al calor es mejor que el diamante a aproximadamente 1.400°C.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Es un vástago de alta precisión procesado integralmente.
· El uso de diamantes sintéticos conduce a un disco mucho más plano.
· Utiliza acero inoxidable resistente a la oxidación.
· Mayor rigidez en comparación con un tipo de mandril.
[Aplicaciones]
· Relleno de ranura.
· Corte.
· Procesamiento de superficie.
· Biselado.
· Desbarbado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Es un vástago de alta precisión procesado integralmente.
· Utiliza acero inoxidable resistente a la oxidación.
· CBN es ideal para procesar metales ferrosos.
· Mayor rigidez en comparación con un tipo de mandril.
[Aplicaciones]
· Ranurado
· Corte
· Procesamiento de superficie
· Biselado
· Desbarbado
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Diámetro del eje de la barra de diamante electro revestido 2.34 mm
MINITOR
[Caracteristicas]
· Grandes protuberancias de grano abrasivo de diamante para una excelente nitidez.
· Ideal para rectificado en bruto cuando no se requiere una rugosidad de la superficie de acabado.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: cerámica, vidrio, acero para herramientas, acero aleado, carburo cementado, cermet
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Diámetro del eje de la barra de diamante electrorecubierto 3 mm
MINITOR
[Caracteristicas]
· Grandes protuberancias de grano abrasivo de diamante para una excelente nitidez.
· Ideal para rectificado en bruto cuando no se requiere una rugosidad de la superficie de acabado.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: cerámica, vidrio, acero para herramientas, acero aleado, carburo cementado, cermet
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MINITOR
[Caracteristicas]
· Los granos abrasivos de diamante se distribuyen en todas las capas moldeadas y proporcionan una larga vida útil.
· Ideal para cortar a voluntad, como cuando se usa una amoladora manual.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: cerámica, vidrio, acero para herramientas, acero aleado, carburo cementado, cermet
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MINITOR
[Caracteristicas]
· Los granos abrasivos de diamante se distribuyen en todas las capas moldeadas y proporcionan una larga vida útil.
· La elasticidad moderada del agente aglutinante de resina proporciona un acabado uniforme sin arañazos profundos.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: cerámica, vidrio, acero para herramientas, acero aleado, carburo cementado, cermet
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
MINITOR
[Caracteristicas]
· Grandes protuberancias de grano abrasivo CBN para una excelente nitidez.
· Ideal para rectificado en bruto cuando no se requiere una rugosidad de la superficie de acabado.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: acero para herramientas, acero aleado, acero en general, acero inoxidable
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Barra interna CBN (punta redonda)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Como la parte superior de la cabeza es redondeada, es adecuada para su uso, como taladrar y desbarbar pequeños agujeros.
· La dureza Knoop es de aproximadamente 4,700 (el segundo material más duro después de los diamantes), por lo que CBN se puede usar como diamante para la mayoría de las piezas de trabajo; sin embargo, genera grandes cantidades de calor, especialmente durante la molienda, por lo que es el más adecuado para metales que contienen carbono.
[Aplicaciones]
· Pulido de superficies curvas, biselado / desbarbado.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Barra interna de diamante (cilindro redondo)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Como la parte superior de la cabeza es redondeada, es adecuada para su uso, como taladrar y desbarbar pequeños agujeros.
· La dureza Knoop es de aproximadamente 7,000 (el material más duro en la tierra), por lo que puede usarse para la mayoría de las piezas de trabajo, como metales, mármol, vidrio, etc. Es más adecuado para piezas de trabajo con alta dureza, como materiales cerámicos. Sin embargo, dado que el diamante no resiste el calor, no es adecuado para el mecanizado que implica la producción de grandes cantidades de calor (HSS, etc.).
[Aplicaciones]
· Pulido de superficies curvas, biselado / desbarbado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Clasificación |
Modelo |
Tamaño de partícula(#) |
A |
Material / abrasivo |
Diamante Parte Diámetro Máximo(mm) |
Longitud del diamante / Longitud de la muela(mm) |
Diámetro del eje(mm) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | MISUMI | MISUMI | Trusco Nakayama | MISUMI | NAKANISHI | MINITOR | NAKANISHI | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | HONGIA | MINITOR | MINITOR | MISUMI | MISUMI | YANASE | DIACRYSTON | NAKANISHI | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | MINITOR | MINITOR | MINITOR | MINITOR | MINITOR | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | PFERD |
Series de productos | Barra de diamante galvanizada (vástago de acero ø 3)【1-30 piezas por paquete】 | Barra de diamante electrochapada (vástago de acero ø6)【1-10 piezas por paquete】 | Diamante electrodepositado y barra CBN para pulido interno de diámetro ultra pequeño | Barra de diamante con electrodeposición (vástago de acero ø3)【1-10 piezas por paquete】 | Barra de diamante galvanizada con punta cónica (un solo artículo) | Portapiezas de piedra de afilar montada internamente para el tipo de electrodeposición de molienda | Barras de Diamante Electrodepositado y CBN - Para pulido de diámetros internos ultra pequeños. | Conjunto de barra interna de 5 piezas (borazona)【5 piezas por paquete】 | Diámetro del eje de la barra de diamante electro revestido 2.34 mm | Diámetro del eje de la barra de diamante electrorecubierto 3 mm | |||||||||||||||||||||||
Días para enviar |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Clasificación | Rebaba electrochapada | Rebaba electrochapada | Rebaba electrochapada | Rebaba electrochapada | Rebaba electrochapada | - | Rebaba electrochapada | Muela interna | Rebaba electrochapada | Rebaba electrochapada | - | - | Muela interna | Rebaba electrochapada | Rebaba electrochapada | Muela interna | Rebaba electrochapada | Muela interna | Muela interna | Muela interna | Muela interna | Rebaba electrochapada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Modelo | Establecer producto | Objeto unico / Establecer producto | Objeto unico | Objeto unico / Establecer producto | Objeto unico | - | Mandril de disco de diamante | Mandril de disco de diamante | Establecer producto | Objeto unico / Establecer producto | - | - | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Objeto unico | Establecer producto | Objeto unico | Objeto unico | Establecer producto | Objeto unico | Mandril de disco de diamante | Mandril de disco de diamante | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tamaño de partícula(#) | 100 ~ 200 | 100 ~ 200 | 100 ~ 200 | 100 ~ 120 | 140 ~ 1000 | 230 ~ 1000 | 100 ~ 400 | 120 ~ 325 | - | 120 ~ 140 | 80 ~ 320 | 120 | 120 ~ 800 | 150 | 140 | 150 ~ 400 | 120 | 120 ~ 325 | - | 230 | 600 | - | 100 ~ 140 | 140 | 140 | 120 ~ 320 | 120 ~ 600 | 120 ~ 200 | 120 ~ 220 | 140 ~ 600 | 140/170 | 140/170 | 120 |
A | - | Tipo de cono / Punta redonda cónica / Punta afilada / Tipo de punto redondo afilado / Cilíndrico / Esférico / Modelo elíptico / En forma de bala / Cáscara cónica / Punto plano cónico | Tipo de cono / Punta redonda cónica / Punta afilada / Tipo de punto redondo afilado / Cilíndrico / Cónica inversa / Esférico / Plano / En forma de bala / Punto plano cónico | Tipo de ábaco / Punta afilada / Tipo de punto redondo afilado / Cilíndrico / Esférico / Modelo elíptico / Plano / En forma de bala | Cilíndrico | Cilíndrico | Plano | Cilíndrico | - | Tipo de cono / Punta redonda cónica / Tipo de punto redondo afilado / Cilíndrico / Esférico / En forma de bala | - | - | Cilíndrico | Tipo de cono | Tipo de cono / Punta redonda cónica / Punta afilada / Tipo de punto redondo afilado / Cilíndrico / Esférico / Plano / En forma de bala | Cilíndrico | Cilíndrico | Cilíndrico | Cilíndrico | Cilíndrico | Cilíndrico | - | Tipo de cono / Cilíndrico / Esférico / Plano | Plano | Plano | Tipo de ábaco / Punta redonda cónica / Punta afilada / Esférico / Plano / En forma de bala / Punta redonda cónica | Cilíndrico | Cilíndrico / Punto plano cónico | Cilíndrico | Cilíndrico | - | - | Esférico |
Material / abrasivo | (Diamante) | (Diamante) | (Diamante) | (Diamante) | (Diamante) | - | (Diamante) | (Diamante) | (Diamante) | (Diamante) | - | - | CBN / (Diamante) | (Diamante) | CBN / (Diamante) | CBN / (Diamante) | CBN | CBN | (Diamante) | CBN / (Diamante) | (Diamante) | (Diamante) | CBN | (Diamante) | CBN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diamante Parte Diámetro Máximo(mm) | - | 1 ~ 6 | - | 6 ~ 25 | - | 0.1 ~ 0.9 | - | - | - | 1 ~ 5 | 19 ~ 21 | - | 0.3 ~ 15 | 1.5 ~ 4.8 | 1 ~ 13 | 0.3 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 ~ 9.7 | 0.3 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 8 | 0.3 ~ 5.5 | 1 ~ 5 | 5 | 12 |
Longitud del diamante / Longitud de la muela(mm) | - | 2 ~ 15 | - | 4 ~ 32 | - | - | - | - | - | 1 ~ 17 | - | - | 2 ~ 10 | 25 ~ 48 | 1 ~ 25 | 2 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diámetro del eje(mm) | 3 | 3 | 1.6 ~ 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 2.34 ~ 3 | - | - | 3 | 3 ~ 6 | 3 ~ 10 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 2.34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente